(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· มีตัวเลือกท่อแมนิโฟลด์เหมือน VF1000/3000/5000 Series
VFA3000 ชุด ลักษณะภายนอก
VFA5000 ลักษณะภายนอก ชุด
ช่วง ความดัน ไพล็อต สำหรับกราฟเดี่ยว
รุ่น | VFA3000 | VFA5000 | |
---|---|---|---|
ของไหล | อากาศ | ||
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa | 2 ตำแหน่ง เดียว | 0.15 ถึง 1.0 | |
2 ตำแหน่ง คู่ / 3 ตำแหน่ง | -101.2 kpa ถึง 1.0 | ||
ช่วง ความดัน ไพล็อต MPa | 2 ตำแหน่ง เดียว | (0.4× P+0.1) ถึง 1.0 P: ความดัน ใช้งาน | |
2 ตำแหน่ง คู่ | 0.1 ถึง 1.0 | ||
3 ตำแหน่ง | 0.15 ถึง 1.0 | ||
Ambient ของไหล° C | -10 ถึง +50 (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ | ||
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี | ||
ทนต่อแรง กระแทก / การ ทนการสั่นสะเทือน (m / s 2 * 1 ) | 300/50 |
*1: คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ มุม ขวาของ วาล์ว หลักโดยมีสัญญาณ ไพล็อต ทั้งเปิดและปิดหนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบแบบกวาด 1 ครั้งระหว่าง 45 ถึง 2,000 เฮิร์ตซ์ ทำการทดสอบโดยใช้สัญญาณ ไพล็อต ทั้งเปิดและปิดและในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ เหล็กฉาก กับ วาล์ว หลัก (ค่า เริ่มต้น)
รุ่น วาล์ว | วิธีการเปลี่ยน | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | ลักษณะ อัตราการไหล * 1 | น้ำหนัก (g) * 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 → 4/2 (P → A / B) | 4/2 → 5/3 (A / B → EA / EB) | |||||||||
C [dm³ / (s / บาร์)] | ข | ประวัติย่อ | C [dm³ / (s / บาร์)] | ข | ประวัติย่อ | |||||
VFA3□40-02 | 2 ตำแหน่ง | เดียว | 1/4 | 2.8 | 0.14 | 0.64 | 2.5 | 0.18 | 0.57 | 295 (143) |
สอง | 2.8 | 0.14 | 0.64 | 2.5 | 0.18 | 0.57 | 318 (166) | |||
3 ตำแหน่ง | ศูนย์ปิด | 2.1 | 0.22 | 0.49 | 1.6 | 0.26 | 0.41 | 335 (183) | ||
ศูนย์ไอเสีย | 2.3 | 0.21 | 0.53 | 2.8 [2.1] | 0.23 [0.26] | 0.66 [0.50] | ||||
ศูนย์ ความดัน | 2.9 [1.1] | 0.16 [0.45] | 0.67 [0.32] | 2.1 | 0.23 | 0.49 | ||||
VFA3□40-03 | 2 ตำแหน่ง | เดียว | 3/8 | 3.1 | 0.24 | 0.76 | 2.6 | 0.23 | 0.62 | 278 (143) |
สอง | 3.1 | 0.24 | 0.76 | 2.6 | 0.23 | 0.62 | 301 (166) | |||
3 ตำแหน่ง | ศูนย์ปิด | 2.2 | 0.33 | 0.57 | 1.6 | 0.34 | 0.40 | 318 (183) | ||
ศูนย์ไอเสีย | 2.6 | 0.27 | 0.61 | 2.8 [2.3] | 0.30 [0.28] | 0.68 [0.55] | ||||
ศูนย์ ความดัน | 3.4 [1.3] | 0.29 [0.48] | 0.80 [0.38] | 2.2 | 0.31 | 0.52 | ||||
VFA5□44-02 | 2 ตำแหน่ง | เดียว | 1/4 | 7.3 | 0.49 | 2.1 | 7.3 | 0.50 | 2.0 | 467 (278) |
สอง | 7.3 | 0.49 | 2.1 | 7.3 | 0.50 | 2.0 | 502 (313) | |||
3 ตำแหน่ง | ศูนย์ปิด | 6.6 | 0.35 | 1.7 | 6.3 | 0.31 | 1.6 | 541 (352) | ||
ศูนย์ไอเสีย | 7.4 | 0.33 | 1.9 | 8.1 [7.4] | 0.35 [0.34] | 2.1 [1.9] | ||||
ศูนย์ ความดัน | 8.0 [2.9] | 0.35 [0.48] | 2.1 [0.85] | 5.6 | 0.31 | 1.5 | ||||
VFA5□44-03 | 2 ตำแหน่ง | เดียว | 3/8 | 8.4 | 0.34 | 2.2 | 8.9 | 0.29 | 2.3 | 454 (278) |
สอง | 8.4 | 0.34 | 2.2 | 8.9 | 0.29 | 2.3 | 489 (313) | |||
3 ตำแหน่ง | ศูนย์ปิด | 7.3 | 0.34 | 2.0 | 7.1 | 0.28 | 1.8 | 528 (352) | ||
ศูนย์ไอเสีย | 8.1 | 0.27 | 2.0 | 14.0 [8.3] | 0.26 [0.31] | 3.4 [2.2] | ||||
ศูนย์ ความดัน | 8.1 [2.5] | 0.33 [0.48] | 2.0 [0.74] | 5.7 | 0.31 | 1.4 | ||||
VFA5□44-04 | 2 ตำแหน่ง | เดียว | 1/2 | 9.4 | 0.43 | 2.7 | 12.0 | 0.32 | 3.0 | 526 (278) |
สอง | 9.4 | 0.43 | 2.7 | 12.0 | 0.32 | 3.0 | 561 (313) | |||
3 ตำแหน่ง | ศูนย์ปิด | 7.1 | 0.41 | 2.1 | 7.4 | 0.32 | 2.0 | 600 (352) | ||
ศูนย์ไอเสีย | 8.6 | 0.39 | 2.4 | 13.0 [8.9] | 0.21 [0.40] | 3.1 [2.5] | ||||
ศูนย์ ความดัน | 11.0 [2.6] | 0.18 [0.47] | 2.6 [0.78] | 6.1 | 0.35 | 1.6 |
*1: ค่าใน [] ใช้สำหรับ ตำแหน่ง ปกติ
*2: ค่าใน () ใช้สำหรับไม่มี แผ่นเพลท ย่อย
2 ตำแหน่ง เดียว: VFA3000 แผนภาพ VFA5000
สัญลักษณ์แสดงผลเดี่ยว 2 ตำแหน่ง
2 ตำแหน่ง คู่ VFA3000, แผนภาพ VFA5000
3 ตำแหน่ง ปิดศูนย์ / ศูนย์ไอเสีย / ศูนย์ ความดัน
* รูปนี้แสดงประเภทกึ่งกลางปิด
ชิ้นส่วน
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | Diecast อะลูมิเนียม | ขาวในเมือง |
2 | แผ่นเพลท ไพล็อต | Diecast อะลูมิเนียม | เมืองสีเทา |
3 | ฝาปิดเทอมินัล | เรซิ่น | ขาวในเมือง |
4 | ลูกสูบ | เรซิ่น | - |
5 | แกน วาล์ว | อะลูมิเนียม, HNBR | - |
6 | สปริง | SUS | - |
ชิ้นส่วนอะไหล่
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | รหัสรุ่น/ Part number | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|
VFA3000 | VFA5000 | |||
7 | ปะเก็น | DXT031-30-11 | DXT156-9-8 | HNBR |
8 | แผ่นเพลท | 1/4: VF3000-71-1□ 3/8: VF3000-71-2□ | 1/4: VF5000-71-1□ 3/8: VF5000-71-2□ 1/2: VF5000-71-3□ | Diecast อะลูมิเนียม |
- | ส สกรูเครื่องจักร หัว P ไขว้ (1 ชิ้น) | DXT031-44-1 (M4 × 39.5 พร้อม SW) | - | สำหรับการติดตั้ง วาล์ว |
- | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม จมหกเหลี่ยม (1 ชิ้น) | - | AXT620-32-1 (M4 × 48 พร้อม SW) | สำหรับการติดตั้ง วาล์ว |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
2 ตำแหน่ง VFA3140-02 / 03 □ (-P) ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
VFA3240-02 / 03 ตำแหน่ง (-P) การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
3 ตำแหน่ง ปิดศูนย์ / ศูนย์ไอเสีย / ศูนย์ ความดัน: การ ดรออิ้งบอกขนาด VFA3 / 3/4/5 / 40-02 / 03-(-P)
* ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น
รหัสสินค้า |
---|
VFA3240-03 |
VFA5244-03 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | ลักษณะการขับเคลื่อน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | รายละเอียดประเภท | ประเภท วาล์ว | ประเภท เกลียว พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต | หมายเลข ไพล็อต | ทิศทาง พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,011.95 | SMC VFA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ชนิดนำร่อง | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | Rc | ชนิดคู่ | ขึ้นไปข้างบน | ||
฿ 3,696.65 | SMC VFA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [Rc (R)] Rc | 3/8 | ชนิดนำร่อง | - | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | Rc | ชนิดคู่ | ขึ้นไปข้างบน |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทการทำงานของอากาศ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนพอร์ต | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง