(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· มีตัวเลือกท่อแมนิโฟลด์เหมือน VF1000/3000/5000 Series
VFA1000 ลักษณะภายนอก ชุด
VFA3000 ชุด ลักษณะภายนอก
VFA5000 ลักษณะภายนอก ชุด
ช่วง ความดัน ไพล็อต สำหรับกราฟเดี่ยว
รุ่น | VFA1000 | VFA3000 | VFA5000 | |
---|---|---|---|---|
ของไหล | อากาศ | |||
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa | 2 ตำแหน่ง เดียว | 0.15 ถึง 1.0 | ||
2 ตำแหน่ง สองเท่า / 3 ตำแหน่ง * 2 | -101.2 kpa ถึง 1.0 | |||
ช่วง ความดัน ไพล็อต MPa | 2 ตำแหน่ง เดียว | (0.4× P+0.1) ถึง 1.0 P: ความดัน ใช้งาน | ||
2 ตำแหน่ง คู่ | 0.1 ถึง 1.0 | |||
3 ตำแหน่ง | 0.15 ถึง 1.0 | |||
Ambient ของไหล° C | -10 ถึง +50 (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ | |||
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี | |||
ทนต่อแรง กระแทก / การ ทนการสั่นสะเทือน (m / s 2 * 1 ) | 300/50 |
*1: คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ มุม ขวาของ วาล์ว หลักโดยมีสัญญาณ ไพล็อต ทั้งเปิดและปิดหนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบแบบกวาด 1 ครั้งระหว่าง 45 ถึง 2,000 เฮิร์ตซ์ ทำการทดสอบโดยใช้สัญญาณ ไพล็อต ทั้งเปิดและปิดและในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ เหล็กฉาก กับ วาล์ว หลัก (ค่า เริ่มต้น)
*2: ยกเว้น VFA1000
รุ่น วาล์ว | วิธีการเปลี่ยน | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | ลักษณะ อัตราการไหล * 1 | น้ำหนัก (g) * 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1, 4, 2 (P, A, B) | 5, 3 (EA, EB) | 1 → 4/2 (P → A / B) | 4/2 → 5/3 (A / B → EA / EB) | ||||||||
C [dm³ / (s / บาร์)] | ข | ประวัติย่อ | C [dm³ / (s / บาร์)] | ข | ประวัติย่อ | ||||||
VFA1□20-M5 | 2 ตำแหน่ง | เดียว | M5 × 0.8 | 0.49 | 0.40 | 0.13 | 0.52 | 0.35 | 0.13 | 97 | |
สอง | 0.49 | 0.40 | 0.13 | 0.52 | 0.35 | 0.13 | 120 | ||||
VFA1□20-01 | 2 ตำแหน่ง | เดียว | 1/8 | M5 × 0.8 | 0.76 | 0.22 | 0.17 | 0.53 | 0.28 | 0.13 | 93 |
สอง | 0.76 | 0.22 | 0.17 | 0.53 | 0.28 | 0.13 | 116 | ||||
VFA3□30-01 | 2 ตำแหน่ง | เดียว | 1/8 | 3.0 | 0.38 | 0.78 | 2.8 | 0.30 | 0.67 | 135 | |
สอง | 3.0 | 0.38 | 0.78 | 2.8 | 0.30 | 0.67 | 158 | ||||
3 ตำแหน่ง | ศูนย์ปิด | 2.4 | 0.31 | 0.64 | 1.8 | 0.37 | 0.46 | 175 | |||
ศูนย์ไอเสีย | 2.6 | 0.37 | 0.70 | 3.0 [2.5] | 0.32 [0.28] | 0.76 [0.62] | |||||
ศูนย์ ความดัน | 3.0 [1.4] | 0.42 [0.44] | 0.83 [0.39] | 2.4 | 0.27 | 0.59 | |||||
VFA3□30-02 | 2 ตำแหน่ง | เดียว | 1/4 | 1/8 | 4.0 | 0.36 | 1.0 | 3.1 | 0.32 | 0.75 | 131 |
สอง | 4.0 | 0.36 | 1.0 | 3.1 | 0.32 | 0.75 | 154 | ||||
3 ตำแหน่ง | ศูนย์ปิด | 2.4 | 0.45 | 0.68 | 1.9 | 0.37 | 0.47 | 171 | |||
ศูนย์ไอเสีย | 3.0 | 0.42 | 0.82 | 3.1 [2.7] | 0.36 [0.29] | 0.79 [0.66] | |||||
ศูนย์ ความดัน | 5.5 [1.4] | 0.37 [0.50] | 1.4 [0.40] | 2.6 | 0.32 | 0.64 | |||||
VFA5□20-02 | 2 ตำแหน่ง | เดียว | 1/4 | 7.1 | 0.46 | 1.9 | 7.7 | 0.51 | 2.2 | 294 | |
สอง | 7.1 | 0.46 | 1.9 | 7.7 | 0.51 | 2.2 | 329 | ||||
3 ตำแหน่ง | ศูนย์ปิด | 6.7 | 0.46 | 1.8 | 6.6 | 0.41 | 1.8 | 368 | |||
ศูนย์ไอเสีย | 7.1 | 0.42 | 1.9 | 8.0 [7.4] | 0.45 [0.47] | 2.2 [2.1] | |||||
ศูนย์ ความดัน | 6.8 [2.7] | 0.51 [0.50] | 2.0 [0.78] | 5.7 | 0.37 | 1.4 | |||||
VFA5□20-03 | 2 ตำแหน่ง | เดียว | 3/8 | 8.8 | 0.44 | 2.4 | 10.0 | 0.49 | 2.9 | 280 | |
สอง | 8.8 | 0.44 | 2.4 | 10.0 | 0.49 | 2.9 | 315 | ||||
3 ตำแหน่ง | ศูนย์ปิด | 7.5 | 0.43 | 2.0 | 7.5 | 0.38 | 1.9 | 354 | |||
ศูนย์ไอเสีย | 8.3 | 0.40 | 2.2 | 10.0 [8.7] | 0.48 [0.46] | 3.0 [2.4] | |||||
ศูนย์ ความดัน | 9.2 [3.0] | 0.50 [0.49] | 2.6 [0.85] | 6.1 | 0.35 | 1.6 |
*1: ค่าใน [] ใช้สำหรับ ตำแหน่ง ปกติ
*2: ค่าที่ไม่มี เหล็กยึด
2 ตำแหน่ง เดียว: แผนภาพ VFA1000
2 ตำแหน่ง เดียว: VFA3000 แผนภาพ VFA5000
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | Diecast อะลูมิเนียม | ขาวในเมือง |
2 | แผ่นเพลท ไพล็อต | Diecast อะลูมิเนียม | เมืองสีเทา |
3 | ฝาปิดเทอมินัล | เรซิ่น (VFA3130-F เป็น diecast อะลูมิเนียม) เรซิ่น (VFA1120-F เป็นไดอะแฟรม อะลูมิเนียม) | ขาวในเมือง |
4 | ลูกสูบ | เรซิ่น | - |
5 | แกน วาล์ว | อะลูมิเนียม, HNBR | - |
6 | สปริง | SUS | - |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
VFA1120-M5 ตำแหน่ง เดี่ยว 2 ตำแหน่ง (-F) (- P) การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
2 ตำแหน่ง double VFA1220-M5 □ (-F) การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
VFA1120-01 2 ตำแหน่ง เดี่ยว drawing (-F) (- P) การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
2 ตำแหน่ง double VFA1220-01 □ (-F) (- P) การ ดรออิ้งบอกขนาด
* ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น
รหัสสินค้า |
---|
VFA3130-01 |
VFA3230-01 |
VFA3330-01 |
VFA3430-01 |
VFA3530-01 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | ลักษณะการขับเคลื่อน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | เหล็กยึด | หมายเลข ไพล็อต | ทิศทาง พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต | ประเภทของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,485.80 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ชนิดนำร่อง | - | ไม่มีตัวยึด | ชนิดเดี่ยว | ขึ้นไปข้างบน | VFA3000 | ||
฿ 1,775.65 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ชนิดนำร่อง | - | ไม่มีตัวยึด | ชนิดคู่ | ขึ้นไปข้างบน | VFA3000 | ||
฿ 3,533.45 | SMC VFA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์ | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ชนิดนำร่อง | - | ไม่มีตัวยึด | - | ขึ้นไปข้างบน | VFA3000 | ||
฿ 3,533.45 | SMC VFA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ชนิดนำร่อง | - | ไม่มีตัวยึด | - | ขึ้นไปข้างบน | VFA3000 | ||
฿ 3,533.45 | SMC VFA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] ศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ชนิดนำร่อง | - | ไม่มีตัวยึด | - | ขึ้นไปข้างบน | VFA3000 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทการทำงานของอากาศ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนพอร์ต | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง