(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม โดย SMC
[คุณสมบัติ]
·มี แมนิโฟลด์ ที่เหมือนกับ VZ2000 / 4000 series
·สามารถติดตั้ง แมนิโฟลด์ VQZ2000 / 3000 ได้
ฐานรอง/แผ่นรอง VZA2000 ลักษณะภายนอก
VZA2000 ซีรี่ส์ ตัวเครื่อง พอร์ตประเภท ลักษณะภายนอก
ตัวเครื่อง พอร์ต 2 ตำแหน่ง เดี่ยว ( ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ซ้าย) / 2 ตำแหน่ง คู่ ( ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ขวา) รหัส JIS
ของไหล | อากาศ | |
---|---|---|
ช่วง ความดัน ใช้งาน (mpa) | VZA2121, 2141 | 0.1 ถึง 1.0 |
VZA2221, 2321, 2421, 2441, 2241, 2341, 2441 | 0 ถึง 1.0 | |
ไพล็อต ความดัน ช่วง (mpa) | 0.1 ถึง 1.0 | |
* ทนต่อแรง กระแทก / การ ทนการสั่นสะเทือน (m / s²) | 150/50 |
อย่างไรก็ตาม ความดัน ไพล็อต จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ ความดัน ดำเนินงาน
* คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการกระแทกแบบตกภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ มุม ขวาของ วาล์ว หลักโดยมีสัญญาณ ไพล็อต ทั้งเปิดและปิดหนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบแบบกวาด 1 ครั้งระหว่าง 8.3 และ 2,000 เฮิร์ตซ์ ทำการทดสอบโดยใช้สัญญาณ ไพล็อต ทั้งเปิดและปิดและในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ เหล็กฉาก กับ วาล์ว หลัก (ค่า เริ่มต้น)
รุ่น วาล์ว | วิธีการเปลี่ยน | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | ลักษณะ อัตราการไหล | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 → 4/2 (P → A / B) | |||||||
C (dm³ / [s ·บาร์]) | ข | ประวัติย่อ | |||||
ประเภทลำ ตัวเครื่อง | VZA2121-M5 | 2 ตำแหน่ง | เดียว | M5 × 0.8 | 0.60 | 0.43 | 0.15 |
VZA2221-M5 | สอง | 0.60 | 0.43 | 0.15 | |||
VZA2321-M5 | 3 ตำแหน่ง | ศูนย์ปิด | 0.56 | 0.15 | 0.13 | ||
VZA2421-M5 | ศูนย์ไอเสีย | 0.60 | 0.20 | 0.15 | |||
(พร้อม แผ่นเพลท) ชนิดติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง | VZA2141-1-01 | 2 ตำแหน่ง | เดียว | 1.0 | 0.30 | 0.25 | |
VZA2141-2-01 | |||||||
VZA2241-1-01 | สอง | 1.0 | 0.30 | 0.25 | |||
VZA2241-2-01 | |||||||
VZA2341-1-01 | 3 ตำแหน่ง | ศูนย์ปิด | Rc 1/8 | 0.90 | 0.25 | 0.21 | |
VZA2341-2-01 | |||||||
VZA2441-1-01 | ศูนย์ไอเสีย | 1.0 | 0.30 | 0.25 | |||
VZA2441-2-01 |
รุ่น วาล์ว | ลักษณะ อัตราการไหล | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ไพล็อต | สถานที่ตั้งของ พอร์ตเชื่อมต่อ ไพล็อต | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4/2 → 5/3 (A / B → EA / EB) | ||||||
C (dm³ / [s ·บาร์]) | ข | ประวัติย่อ | ||||
ประเภทลำ ตัวเครื่อง | VZA2121-M5 | 0.59 | 0.30 | 0.15 | M5 × 0.8 | ด้าน ตัวเครื่อง |
VZA2221-M5 | 0.59 | 0.30 | 0.15 | |||
VZA2321-M5 | 0.59 | 0.22 | 0.14 | |||
VZA2421-M5 | 0.59 | 0.22 | 0.14 | |||
(พร้อม แผ่นเพลท) ชนิดติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง | VZA2141-1-01 | 0.90 | 0.25 | 0.21 | M5 × 0.8 | แผ่นเพลท ด้านข้าง |
VZA2141-2-01 | ด้าน ตัวเครื่อง | |||||
VZA2241-1-01 | 0.90 | 0.25 | 0.21 | แผ่นเพลท ด้านข้าง | ||
VZA2241-2-01 | ด้าน ตัวเครื่อง | |||||
VZA2341-1-01 | 0.71 | 0.30 | 0.19 | แผ่นเพลท ด้านข้าง | ||
VZA2341-2-01 | ด้าน ตัวเครื่อง | |||||
VZA2441-1-01 | 0.90 | 0.25 | 0.21 | แผ่นเพลท ด้านข้าง | ||
VZA2441-2-01 | ด้าน ตัวเครื่อง |
* ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้งแบบไม่มี แผ่นเพลท ย่อย: VZA2□41-1/2.
(หน่วย: มิลลิเมตร)
2 ตำแหน่ง เดียว: ดรออิ้งบอกขนาด VZA2121-M5
(หน่วย: มิลลิเมตร)
2 ตำแหน่ง คู่: VZA2221-M5 การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
3 ตำแหน่ง ปิดศูนย์กลาง: VZA2321-M5 / 3 ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย: ดรออิ้งบอกขนาด VZA2421-M5
(หน่วย: มิลลิเมตร)
2 ตำแหน่ง เดียว: VZA2141-1 / 2-01 การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
2 ตำแหน่ง คู่: VZA2241-1 / 2-01 การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด: VZA2341-1 / 2-01 การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย: VZA2441-1 / 2-01 การ ดรออิ้งบอกขนาด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | ตัวเลือก | ประเภท วาล์ว | หมายเลข ไพล็อต | วิธีการ ไพล็อต พอร์ตเชื่อมต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,450.10 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] ความดัน 2 ตำแหน่ง | M | M5 | - | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | ตัวเครื่อง รังเพลิง (ด้าน ตัวเครื่อง ) | ||
฿ 1,485.80 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] ความดัน 2 ตำแหน่ง | M | M5 | พร้อม ฉากยึดพื้น | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | ตัวเครื่อง รังเพลิง (ด้าน ตัวเครื่อง ) | ||
฿ 1,450.10 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] ความดัน 2 ตำแหน่ง | - | - | - | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง / ไม่มี แผ่นเพลท | ชนิดเดี่ยว | แผ่นเพลท ด้านย่อย (ภายใน) | ||
฿ 1,631.15 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] ความดัน 2 ตำแหน่ง | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ชนิดเดี่ยว | แผ่นเพลท ด้านย่อย (ภายใน) | ||
฿ 1,450.10 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] ความดัน 2 ตำแหน่ง | - | - | - | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง / ไม่มี แผ่นเพลท | ชนิดเดี่ยว | ด้าน ตัวเครื่อง (ภายนอก) | ||
฿ 1,631.15 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] ความดัน 2 ตำแหน่ง | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ชนิดเดี่ยว | ด้าน ตัวเครื่อง (ภายนอก) | ||
฿ 1,993.25 ฿ 1,758.84 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สากล | M | M5 | - | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดคู่ | ตัวเครื่อง รังเพลิง (ด้าน ตัวเครื่อง ) | ||
฿ 1,993.25 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สากล | - | - | - | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง / ไม่มี แผ่นเพลท | ชนิดคู่ | แผ่นเพลท ด้านย่อย (ภายใน) | ||
฿ 2,174.30 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สากล | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ชนิดคู่ | แผ่นเพลท ด้านย่อย (ภายใน) | ||
฿ 1,993.25 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สากล | - | - | - | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง / ไม่มี แผ่นเพลท | ชนิดคู่ | ด้าน ตัวเครื่อง (ภายนอก) | ||
฿ 2,174.30 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | สากล | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ชนิดคู่ | ด้าน ตัวเครื่อง (ภายนอก) | ||
฿ 2,718.30 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์ | M | M5 | - | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | - | ตัวเครื่อง รังเพลิง (ด้าน ตัวเครื่อง ) | ||
฿ 5,112.35 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์ | - | - | - | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง / ไม่มี แผ่นเพลท | - | แผ่นเพลท ด้านย่อย (ภายใน) | ||
฿ 2,899.35 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์ | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | - | แผ่นเพลท ด้านย่อย (ภายใน) | ||
฿ 2,718.30 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์ | - | - | - | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง / ไม่มี แผ่นเพลท | - | ด้าน ตัวเครื่อง (ภายนอก) | ||
฿ 2,899.35 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์ | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | - | ด้าน ตัวเครื่อง (ภายนอก) | ||
฿ 2,718.30 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | M | M5 | - | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | - | ตัวเครื่อง รังเพลิง (ด้าน ตัวเครื่อง ) | ||
฿ 2,718.30 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | - | - | - | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง / ไม่มี แผ่นเพลท | - | แผ่นเพลท ด้านย่อย (ภายใน) | ||
฿ 2,899.35 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | - | แผ่นเพลท ด้านย่อย (ภายใน) | ||
฿ 5,114.41 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | - | - | - | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง / ไม่มี แผ่นเพลท | - | ด้าน ตัวเครื่อง (ภายนอก) | ||
฿ 2,899.35 | SMC ZCUKD TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | - | ด้าน ตัวเครื่อง (ภายนอก) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทการทำงานของอากาศ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะการขับเคลื่อน | ชนิดนำร่อง | จำนวนพอร์ต | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง