1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม 4/5 พอร์ตเชื่อมต่อ SYJA7000 Series (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม 4/5 พอร์ตเชื่อมต่อ SYJA7000 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,553.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· มีตัวเลือกท่อแมนิโฟลด์เหมือน SYJ3000/5000/7000 Series

สเปค ชุด วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม แบบโซลินอยด์ซีรี่ย์ 4/5 พอร์ตเชื่อมต่อ

ฐานรอง/แผ่นรอง SYJA7000 ลักษณะภายนอก

ฐานรอง/แผ่นรอง SYJA7000 ลักษณะภายนอก

ชุด ตัวเครื่อง รุ่น SYJA7000 มีพอร์ต ลักษณะภายนอก

ชุด ตัวเครื่อง รุ่น SYJA7000 มีพอร์ต ลักษณะภายนอก

ตัวเครื่อง พอร์ต 2 ตำแหน่ง เดี่ยว ( ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ซ้าย) / 2 ตำแหน่ง คู่ ( ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ขวา) รหัส JIS

ตัวเครื่อง พอร์ต 2 ตำแหน่ง เดี่ยว ( ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ซ้าย) / 2 ตำแหน่ง คู่ ( ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ขวา) รหัส JIS

ของไหลอากาศ
ช่วง ความดัน ใช้งาน (mpa)2 ตำแหน่ง เดียว0.15 ถึง 0.7
2 ตำแหน่ง คู่-100 kPa ถึง 0.7
3 ตำแหน่ง-100 kPa ถึง 0.7
*1: ไพล็อต ความดัน ช่วง (mpa)2 ตำแหน่ง เดียว(0.4 × P + 0.1) ถึง 0.7 P: ความดัน ใช้งาน
2 ตำแหน่ง คู่0.1 ถึง 0.7
3 ตำแหน่ง0.15 ถึง 0.7
Ambient ของไหล° C-10 ถึง +60 (ไม่มีการแช่แข็ง)
การหล่อลื่นไม่ต้องการ
ทิศทางการติดตั้งฟรี
*2: ทนต่อแรง กระแทก / การ ทนการสั่นสะเทือน (m / s²)300/50

*1: ชนิดเดียวถูกออกแบบมาให้ทำงานเมื่อจ่าย ความดัน กลับมาทาง พอร์ตเชื่อมต่อ อุปทาน {1 (P) พอร์ตเชื่อมต่อ} ดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าความ ความดัน ให้มาอยู่ในช่วง ความดัน ใช้งาน
*2: คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการกระแทกแบบตกภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ มุม ขวาของ วาล์ว หลักโดยมีสัญญาณ ไพล็อต ทั้งเปิดและปิดหนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบแบบกวาด 1 ครั้งระหว่าง 45 ถึง 2,000 เฮิร์ตซ์ ทำการทดสอบโดยใช้สัญญาณ ไพล็อต ทั้งเปิดและปิดและในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ เหล็กฉาก กับ วาล์ว หลัก (ค่า เริ่มต้น)

ช่วง ความดัน ไพล็อต สำหรับกราฟ ไพล็อต เดี่ยว

ช่วง ความดัน ไพล็อต สำหรับกราฟ ไพล็อต เดี่ยว

พร้อม เหล็กยึด

รุ่น วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม แบบใช้ ลม: SYJA7120-01-F

* ฉากยึด ถูกออกแบบมาให้พอดีกับร่างกายบางอย่างดังนั้นต้องแน่ใจว่าได้สั่งซื้อพร้อมกับ เหล็กยึด

รายการคุณลักษณะ / น้ำหนักของ อัตราการไหล

รุ่น วาล์ววิธีการเปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อลักษณะ อัตราการไหล * 2เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ไพล็อตน้ำหนัก (g) * 3
1 → 4/2 (P → A / B)4/2 → 5/3 (A / B → EA / EB)
C (dm³ / [s ·บาร์])ประวัติย่อC (dm³ / [s ·บาร์])ประวัติย่อ
ประเภทลำ ตัวเครื่องSYJA7□20-012 ตำแหน่งเดียว1/82.20.360.582.40.340.63M5 × 0.871
สอง72
3 ตำแหน่งศูนย์ปิด1.80.370.452.00.350.4982
ศูนย์ไอเสีย1.20.500.343.0
[1.3]
0.35
[0.52]
0.73
[0.39]
ศูนย์ ความดัน3.0
[0.83]
0.37
[0.50]
0.78
[0.25]
1.80.370.45
SYJA7□20-C62 ตำแหน่งเดียวA, B พอร์ต: C6
(ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ø6มม)
พอร์ต P, R: 1/8
1.60.330.42.20.320.5382
สอง83
3 ตำแหน่งศูนย์ปิด1.40.270.351.90.330.4993
ศูนย์ไอเสีย1.10.370.272.5
[1.3]
0.32
[0.54]
0.61
[0.38]
ศูนย์ ความดัน1.8
[0.78]
0.36
[0.40]
0.45
[0.22]
1.60.300.39
SYJA7□20-C82 ตำแหน่งเดียวA, B พอร์ต: C8
(ø8-mm ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch))
พอร์ต P, R: 1/8
2.00.390.522.30.340.6182
สอง83
3 ตำแหน่งศูนย์ปิด1.70.350.422.00.290.4993
ศูนย์ไอเสีย1.20.380.332.6
[1.3]
0.35
[0.49]
0.67
[0.38]
ศูนย์ ความดัน1.9
[0.86]
0.57
[0.46]
0.59
[0.25]
1.70.390.42
ชนิดติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง
(ด้วย แผ่นเพลท ย่อย)
SYJA7□40-012 ตำแหน่งเดียว1/8 * 1:2.30.450.572.80.370.71M5 × 0.8151 (71)
สอง152 (72)
3 ตำแหน่งศูนย์ปิด1.90.360.482.10.460.57162 (82v
ศูนย์ไอเสีย1.20.480.353.4
[1.3]
0.36
[0.57]
0.86
[0.41]
ศูนย์ ความดัน3.3
[0.85]
0.43
[0.54]
0.78
[0.25]
2.10.450.56
SYJA7□40-022 ตำแหน่งเดียว1/4 * 12.30.410.612.90.350.74M5 × 0.8151 (71)
สอง152 (72)
3 ตำแหน่งศูนย์ปิด1.90.460.502.20.440.60162 (82)
ศูนย์ไอเสีย1.30.450.353.7
[1.4]
0.27
[0.56]
0.87
[0.43]
ศูนย์ ความดัน3.6
[0.83]
0.23
[0.55]
0.84
[0.25]
2.10.470.58

*1: พอร์ต R1 และ R2 เป็น 1/4 แม้ว่าพอร์ต P, A และ B คือ 1/8
*2: ค่าใน () ใช้สำหรับ ตำแหน่ง ปกติ
*3: ค่าในวงเล็บคือสำหรับรุ่นที่ไม่มี แผ่นเพลท ย่อย
*4: ชนิดยึด ฐานรอง/แผ่นรอง โดยไม่มี แผ่นเพลท ย่อย: SYJA7□40.

มิติข้อมูล / ประเภทพอร์ต ตัวเครื่อง

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

2 ตำแหน่ง เดียว: SYJA7120-01การ ดรออิ้งบอกขนาด (-F)

2 ตำแหน่ง เดียว: SYJA7120-01การ ดรออิ้งบอกขนาด (-F)

ขนาด / ชนิดยึด ฐานรอง/แผ่นรอง

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

2 ตำแหน่ง เดียว: SYJA7140-01 / 02การ ดรออิ้งบอกขนาด

2 ตำแหน่ง เดียว: SYJA7140-01 / 02การ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

2 ตำแหน่ง คู่: SYJA7220-01การ ดรออิ้งบอกขนาด

2 ตำแหน่ง คู่: SYJA7220-01การ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

2 ตำแหน่ง คู่: SYJA7240-01 / 02การ ดรออิ้งบอกขนาด

2 ตำแหน่ง คู่: SYJA7240-01 / 02การ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

3 ตำแหน่ง ปิดศูนย์ / ศูนย์ไอเสีย / ศูนย์ ความดัน: SYJA73 / 4/5 / 20-01การ ดรออิ้งบอกขนาด

3 ตำแหน่ง ปิดศูนย์ / ศูนย์ไอเสีย / ศูนย์ ความดัน: SYJA73 / 4/5 / 20-01การ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

3 ตำแหน่ง ปิดศูนย์ / ศูนย์ไอเสีย / ศูนย์ ความดัน: SYJA73 / 4/5 / 40-01 / 02การ ดรออิ้งบอกขนาด

3 ตำแหน่ง ปิดศูนย์ / ศูนย์ไอเสีย / ศูนย์ ความดัน: SYJA73 / 4/5 / 40-01 / 02การ ดรออิ้งบอกขนาด

ข้อควรระวัง

  • * โปรดอ่านข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยและส่วนข้อควรระวังทั่วไปของ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ในแคตตาล็อก SMC ก่อนการใช้งาน
  • * ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น
รหัสสินค้า
SYJA7120-C6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ เหล็กยึด ประเภท วาล์ว หมายเลข ไพล็อต จำนวนพอร์ต

฿ 1,691.50

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสียการเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง-φ6ไม่มีตัวยึดประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่องชนิดเดี่ยว4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทการทำงานของอากาศ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน
ลักษณะการขับเคลื่อน ชนิดนำร่อง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SYJA7120-C6 ในชุด วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม 4/5 พอร์ตเชื่อมต่อ SYJA7000 Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SYJA7120-01F-F
SYJA7120-01N
SYJA7120-01N-F
SYJA7120-C6-F
SYJA7120-C8
SYJA7120-C8-F
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ เหล็กยึด ประเภท วาล์ว หมายเลข ไพล็อต จำนวนพอร์ต

฿ 1,622.65

1 ชิ้น 55 วัน [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสียG1/8-มีตัวยึดประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่องชนิดเดี่ยว4

฿ 1,553.80

1 ชิ้น 55 วัน [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสียNPT1/8-ไม่มีตัวยึดประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่องชนิดเดี่ยว4

฿ 1,622.65

1 ชิ้น 55 วัน [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสียNPT1/8-มีตัวยึดประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่องชนิดเดี่ยว4

฿ 1,761.20

1 ชิ้น 55 วัน [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสียการเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง-φ6มีตัวยึดประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่องชนิดเดี่ยว4

฿ 1,691.50

1 ชิ้น 55 วัน [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสียการเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง-Ø8ไม่มีตัวยึดประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่องชนิดเดี่ยว4

฿ 1,761.20

1 ชิ้น 55 วัน [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสียการเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง-Ø8มีตัวยึดประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่องชนิดเดี่ยว4