(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· มีตัวเลือกท่อแมนิโฟลด์เหมือน SYJ3000/5000/7000 Series
SYJA5000 ซีรี่ส์ ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง ลักษณะภายนอก
ชุด ตัวเครื่อง รุ่น SYJA5000 ที่มีพอร์ต ลักษณะภายนอก
ตัวเครื่อง พอร์ต 2 ตำแหน่ง เดี่ยว ( ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ซ้าย) / 2 ตำแหน่ง คู่ ( ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ขวา) รหัส JIS
ของไหล | อากาศ | |
---|---|---|
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa | 2 ตำแหน่ง เดียว | 0.15 ถึง 0.7 |
2 ตำแหน่ง คู่ | -100 kPa ถึง 0.7 | |
3 ตำแหน่ง | -100 kPa ถึง 0.7 | |
*1: ช่วง ความดัน ไพล็อต MPa | 2 ตำแหน่ง เดียว | (0.4 ×P+0.1) ถึง 0.7 P: ความดัน ใช้งาน |
2 ตำแหน่ง คู่ | 0.1 ถึง 0.7 | |
3 ตำแหน่ง | 0.15 ถึง 0.7 | |
Ambient ของไหล° C | -10 ถึง +60 (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ | |
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี | |
*2: ทนต่อแรง กระแทก / การ ทนการสั่นสะเทือน (m / s²) | 300/50 |
*1: ชนิดเดียวถูกออกแบบมาให้ทำงานเมื่อจ่าย ความดัน กลับมาทาง พอร์ตเชื่อมต่อ อุปทาน {1 (P) พอร์ตเชื่อมต่อ} ดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าความ ความดัน ให้มาอยู่ในช่วง ความดัน ใช้งาน
*2: คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการกระแทกแบบตกภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ มุม ขวาของ วาล์ว หลักโดยมีสัญญาณ ไพล็อต ทั้งเปิดและปิดหนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบแบบกวาด 1 ครั้งระหว่าง 45 ถึง 2,000 เฮิร์ตซ์ ทำการทดสอบโดยใช้สัญญาณ ไพล็อต ทั้งเปิดและปิดและในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ เหล็กฉาก กับ วาล์ว หลัก (ค่า เริ่มต้น)
ช่วง ความดัน ไพล็อต สำหรับกราฟ ไพล็อต เดี่ยว
รุ่น วาล์วชนิดเปิดปิดด้วยแรงลม แบบใช้ ลม: SYJA5120-M5-F
* เหล็กยึด ไม่ได้แนบ
การ ประกอบ เหล็กยึด: SYJ5000-13-3A
* รวม สกรู
รุ่น วาล์ว | วิธีการเปลี่ยน | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | ลักษณะ อัตราการไหล * 1 | ไพล็อต ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | น้ำหนัก (g) * 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 → 4/2 (P → A / B) | 4/2 → 5/3 (A / B → EA / EB) | |||||||||||
C (dm³ / [s ·บาร์]) | ข | ประวัติย่อ | C (dm³ / [s ·บาร์]) | ข | ประวัติย่อ | |||||||
ประเภทลำ ตัวเครื่อง | SYJA5□20-M5 | 2 ตำแหน่ง | เดียว | M5 × 0.8 | 0.47 | 0.41 | 0.13 | 0.47 | 0.41 | 0.13 | M5 × 0.8 | 34 |
สอง | 38 | |||||||||||
3 ตำแหน่ง | ศูนย์ปิด | 0.49 | 0.44 | 0.13 | 0.44 | 0.40 | 0.12 | 48 | ||||
ศูนย์ไอเสีย | 0.46 | 0.37 | 0.12 | 0.47 [0.39] | 0.43 [0.35] | 0.13 [0.10] | ||||||
ศูนย์ ความดัน | 0.49 [0.39] | 0.51 [0.38] | 0.14 [0.10] | 0.45 | 0.42 | 0.12 | ||||||
SYJA5□20-C4 | 2 ตำแหน่ง | เดียว | A, B พอร์ต: C4 (ø4-mm ท่อเหล็ก หนึ่งสัมผัสที่ ข้อต่อฟิตติ้ง) พอร์ต P, R: M5 × 0.8 | 0.69 | 0.39 | 0.18 | 0.44 | 0.39 | 0.12 | 41 | ||
สอง | 45 | |||||||||||
3 ตำแหน่ง | ศูนย์ปิด | 0.69 | 0.40 | 0.19 | 0.43 | 0.40 | 0.12 | 55 | ||||
ศูนย์ไอเสีย | 0.56 | 0.40 | 0.15 | 0.41 [0.41] | 0.37 [0.37] | 0.10 [0.11] | ||||||
ศูนย์ ความดัน | 0.57 [0.41] | 0.40 [0.37] | 0.15 [0.10] | 0.41 | 0.37 | 0.10 | ||||||
SYJA5□20-C6 | 2 ตำแหน่ง | เดียว | A, B พอร์ต: C6 (ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ø6มม) พอร์ต P, R: M5 × 0.8 | 0.70 | 0.36 | 0.19 | 0.47 | 0.40 | 0.12 | 41 | ||
สอง | 45 | |||||||||||
3 ตำแหน่ง | ศูนย์ปิด | 0.72 | 0.37 | 0.19 | 0.44 | 0.34 | 0.12 | 55 | ||||
ศูนย์ไอเสีย | 0.67 | 0.54 | 0.19 | 0.41 [0.41] | 0.38 [0.38] | 0.11 [0.11] | ||||||
ศูนย์ ความดัน | 0.82 [0.44] | 0.41 [0.39] | 0.23 [0.12] | 0.41 | 0.36 | 0.11 | ||||||
ชนิดติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง (ด้วย แผ่นเพลท ย่อย) | SYJA5□40-01 | 2 ตำแหน่ง | เดียว | 1/8 | 0.79 | 0.21 | 0.19 | 0.83 | 0.32 | 0.21 | M5 × 0.8 | 68 (34) |
สอง | 72 (38) | |||||||||||
3 ตำแหน่ง | ศูนย์ปิด | 0.80 | 0.28 | 0.18 | 0.86 | 0.34 | 0.20 | 82 (48) | ||||
ศูนย์ไอเสีย | 0.71 | 0.26 | 0.18 | 1.1 [0.60] | 0.24 [0.44] | 0.26 [0.18] | ||||||
ศูนย์ ความดัน | 0.99 [0.47] | 0.29 [0.38] | 0.24 [0.12] | 0.72 | 0.38 | 0.18 |
*1: ค่าใน () ใช้สำหรับ ตำแหน่ง ปกติ
*2: ค่าใน () ใช้สำหรับไม่มี แผ่นเพลท ย่อย
*3: ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้งแบบ พอร์ตเชื่อมต่อ 5 ตัวไม่มี แผ่นเพลท ย่อย: SYJA5□40.
(หน่วย: มิลลิเมตร)
2 ตำแหน่ง เดียว: SYJA5120-M5 (-F) การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
2 ตำแหน่ง เดียว: SYJA5140-01การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
2 ตำแหน่ง คู่: SYJA5220-M5 การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
2 ตำแหน่ง คู่: SYJA5240-01การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
3 ตำแหน่ง ปิดศูนย์ / ศูนย์ไอเสีย / ศูนย์ ความดัน: SYJA53 / 4/5/20-M5 การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
3 ตำแหน่ง ปิดศูนย์ / ศูนย์ไอเสีย / ศูนย์ ความดัน: SYJA53 / 4/5 / 40-01การ ดรออิ้งบอกขนาด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ | เหล็กยึด | ประเภท วาล์ว | หมายเลข ไพล็อต | จำนวนพอร์ต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,312.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | Ø4 | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | 5 | ||
฿ 1,346.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | Ø4 | มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | 5 | ||
฿ 1,312.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | φ6 | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | 5 | ||
฿ 1,346.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | φ6 | มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | 5 | ||
฿ 1,173.85 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | M | M5 | - | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | 5 | ||
฿ 1,208.70 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | M | M5 | - | มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดเดี่ยว | 5 | ||
฿ 1,173.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | - | - | - | ไม่มีตัวยึด | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง / ไม่มี แผ่นเพลท | ชนิดเดี่ยว | 4 | ||
฿ 1,346.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | ไม่มีตัวยึด | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ชนิดเดี่ยว | 4 | ||
฿ 1,346.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | G | 1/8 | - | ไม่มีตัวยึด | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ชนิดเดี่ยว | 4 | ||
฿ 1,346.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | NPT | 1/8 | - | ไม่มีตัวยึด | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ชนิดเดี่ยว | 4 | ||
฿ 1,346.40 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | NPTF | 1/8 | - | ไม่มีตัวยึด | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ชนิดเดี่ยว | 4 | ||
฿ 1,657.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | Ø4 | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดคู่ | 5 | ||
฿ 1,657.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | φ6 | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดคู่ | 5 | ||
฿ 1,518.95 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | M | M5 | - | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | ชนิดคู่ | 5 | ||
฿ 1,518.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | - | - | - | ไม่มีตัวยึด | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง / ไม่มี แผ่นเพลท | ชนิดคู่ | 4 | ||
฿ 1,691.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | ไม่มีตัวยึด | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ชนิดคู่ | 4 | ||
฿ 1,691.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | G | 1/8 | - | ไม่มีตัวยึด | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ชนิดคู่ | 4 | ||
฿ 1,691.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | NPT | 1/8 | - | ไม่มีตัวยึด | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ชนิดคู่ | 4 | ||
฿ 1,691.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | NPTF | 1/8 | - | ไม่มีตัวยึด | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ชนิดคู่ | 4 | ||
฿ 2,744.65 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์ | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | Ø4 | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | - | 5 | ||
฿ 2,744.65 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์ | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | φ6 | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | - | 5 | ||
฿ 2,606.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์ | M | M5 | - | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | - | 5 | ||
฿ 2,606.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์ | - | - | - | ไม่มีตัวยึด | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง / ไม่มี แผ่นเพลท | - | 4 | ||
฿ 2,779.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์ | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | ไม่มีตัวยึด | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | - | 4 | ||
฿ 2,779.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์ | G | 1/8 | - | ไม่มีตัวยึด | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | - | 4 | ||
฿ 2,744.65 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | Ø4 | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | - | 5 | ||
฿ 2,744.65 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | φ6 | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | - | 5 | ||
฿ 2,606.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | M | M5 | - | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | - | 5 | ||
฿ 2,606.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | - | - | - | ไม่มีตัวยึด | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง / ไม่มี แผ่นเพลท | - | 4 | ||
฿ 2,779.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | ไม่มีตัวยึด | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | - | 4 | ||
฿ 2,779.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | G | 1/8 | - | ไม่มีตัวยึด | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | - | 4 | ||
฿ 2,779.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | NPT | 1/8 | - | ไม่มีตัวยึด | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | - | 4 | ||
฿ 2,744.65 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] ศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | Ø4 | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | - | 5 | ||
฿ 2,744.65 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] ศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | φ6 | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | - | 5 | ||
฿ 2,606.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] ศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง | M | M5 | - | ไม่มีตัวยึด | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | - | 5 | ||
฿ 2,779.50 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [อื่น ๆ] ศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | ไม่มีตัวยึด | ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | - | 4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทการทำงานของอากาศ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะการขับเคลื่อน | ชนิดนำร่อง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง