(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ความจุ วาล์ว ขนาดใหญ่และ ตัวต้านทาน ไอเสียขนาดเล็ก
· ง่ายต่อการสลับระหว่าง N.C. และ N.O.
· ด้วย แผ่นเพลท สวิตชิ่ง ใช้ได้ทั้ง NC และ NO โดยไม่ต้องเปลี่ยน พอร์ตเชื่อมต่อ
· สามารถใช้ใน สุญญากาศ หรือ ความดัน ต่ำได้
· ไม่มีการจำกัดท่าติดตั้ง
ของไหล | อากาศ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
วิธีการเปลี่ยน | N.C. หรือ N.O. (แบบแปรผัน) | ||||||
วิธีการไพล็อต | ชนิดไพล็อตภายใน | ชนิดไพล็อตภายนอก | |||||
สำหรับการใช้งานทั่วไป | สำหรับสุญญากาศและแรงดันต่ำ | สำหรับการใช้งานทั่วไป | |||||
ช่วงความดันใช้งาน MPa | ความดันหลัก | 0.2 ถึง 0.8 | -101.2 kPa ถึง +0.2 | 0.2 ถึง 0.8 | |||
ความดันไพล็อต | 0.2 ถึง 0.3 | — | |||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและอุณหภูมิของไหลในการทำงาน°C | 0 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) ถึง 60 | ||||||
*1: เวลาตอบสนอง ms (ที่ 0.5 MPa) | ON | AC | 30 หรือน้อยกว่า | OFF | AC | 30 หรือน้อยกว่า | |
DC | 40 หรือต่ำกว่า | DC | 30 หรือน้อยกว่า | ||||
ความถี่ในการทำงานสูงสุด Hz | 3 | ||||||
*2: การหล่อลื่น | จำเป็นต้องใช้ (น้ำมันเทอร์ไบน์ class 1, เทียบเท่า ISO VG32) | ||||||
ทำงานแบบแมนนวล | ใช่ (ไม่ล็อค) | ||||||
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี | ||||||
*3: ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน: m/s2 | 150/50 |
*1: อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B 8419: 2010 (อุณหภูมิคอยล์ 20°C ที่แรงดันไฟฟ้าพิกัด โดยไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
*2: โซลินอยด์วาล์วเป็นชนิดหล่อลื่น ใช้น้ำมันเทียบเท่าเทอร์ไบน์ Class 1 (ISO VG32)
*3: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 1,000 Hz ดำเนินการทดสอบทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)
ทางเข้าไฟฟ้า | มาตรฐาน | Grommet (G), ขั้วต่อท่อร้อยสาย (T), ขั้วต่อ DIN (D) | |
---|---|---|---|
กึ่งมาตรฐาน | ขั้วต่อท่อร้อยสาย มีไฟ (TL) ขั้วต่อท่อร้อยสาย มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (TS), ขั้วต่อท่อร้อยสาย มีไฟ / มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (TZ) ขั้วต่อ DIN มีไฟ (DL) ขั้วต่อ DIN มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (DS) ขั้วต่อ DIN มีไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (DZ) | ||
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ | AC (50/60 Hz) | 100 V, 200 V, *110 V, *220 V, *240 V | |
DC | *12 V, 24 V | ||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้ | -15% ถึง +10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด | ||
*1: กำลังไฟฟ้าปรากฏ | AC | เริ่มต้น | 73 VA (50 Hz), 58 VA (60 Hz) |
คงไว้ | 28 VA (50 Hz), 17 VA (60 Hz) | ||
* การใช้พลังงาน | DC | 12W |
*ที่แรงดันไฟฟ้าพิกัด
ชนิดไพล็อตภายนอก
ใช้ชนิดไพล็อตภายนอกในสถานการณ์ต่อไปนี้:
*1: ใช้ความดันไพล็อตภายนอกภายในช่วงตามด้านล่างนี้
*2: ไม่สามารถตั้งค่าชนิดชนิดไพล็อตภายในเป็นชนิดไพล็อตภายนอกได้ การย้อนกลับยังไม่สามารถทำได้
หมายเลขรุ่นวาล์ว | เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | ลักษณะอัตราการไหล | น้ำหนัก* (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 (IN → OUT) | 2 → 3 (OUT → EXH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 (IN), 2 (OUT) | 3 (EXH) | C [dm3 / (s·bar)] | b | Cv | C [dm3 / (s·bar)] | b | Cv | Grom
กำลังโหลด … โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VP3145-031DA ในชุด ขนาดใหญ่, โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ต, ซีลยาง, VP3145 / 3165/3185 Series
สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง