(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การใช้พลังงาน ต่ำ DC 4 W (มาตรฐาน), 1.8 W DC (ชนิด การใช้พลังงาน ต่ำ)
· สามารถทำงาน ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น ได้
· สามารถใช้ใน สุญญากาศ หรือ ความดัน ต่ำได้
· NC, NO, ไพล็อต ภายนอกสามารถเปลี่ยนแปลงได้
· สามารถใช้เป็น วาล์ว ตัวเลือกข้อมูล หรือ วาล์ว แบ่งได้ (ภายนอก ชนิดมีไฟแสดงสถานะ)
วิธีการเปลี่ยน | สำหรับทั้ง NC และ NO | ||
---|---|---|---|
ของไหล | อากาศ | ||
วิธีการใช้งาน | ไพล็อตภายใน | ไพล็อตภายนอก | |
ช่วงความดันใช้งาน | 0.2 ถึง 0.9 MPa | -101.2 kPa ถึง 0.9 MPa | |
ความดันไพล็อตภายนอก | แรงดันขณะใช้งาน: -101.2 kPa ถึง 0.2 MPa | — | 0.2 MPa |
แรงดันขณะใช้งาน: 0.2 ถึง 0.9 MPa | ความดันเดียวกับความดันขณะใช้งาน | ||
*1: เวลาตอบสนอง | 30 ms หรือต่ำกว่า (ที่ 0.5 MPa) | ||
ความถี่ในการทำงานสูงสุด | 5 ครั้ง/วินาที (ความถี่ในการทำงานต่ำสุด: หนึ่งครั้งต่อ 30 วัน ตาม JlS B 8374-1981) | ||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน | -10°C ถึง + 50°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | ||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (หากมีการหล่อลื่น ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ Class 1 ISO VG32) | ||
ทำงานแบบแมนนวล | กด (ชนิดไม่ล็อค) | ||
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี | ||
*2: ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน: m/s2 | 150/50 | ||
น้ำหนัก | 1.0 กก. |
*1: อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B 8419: 2010 (ด้วยอุณหภูมิคอยล์ 20°C ที่ แรงดันไฟฟ้าพิกัด โดยไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
*2: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 1,000 Hz ดำเนินการทดสอบทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | ลักษณะอัตราการไหล | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 (P → A) | 2 → 3 (A → R) | 2 → 1 (A → P) | 3 → 2 (R → A) | |||||||||
C (dm3 / (s·bar)] | b | Cv | C (dm3 / (s·bar)] | b | Cv | C (dm3 / (s·bar)] | b | Cv | C (dm3 / (s·bar)] | b | Cv | |
1/2 | 26 | 0.38 | 7.0 | 27 | 0.37 | 7.4 | 27 | 0.36 | 7.3 | 25 | 0.37 | 6.8 |
3/4 | 38 | 0.30 | 9.8 | 38 | 0.32 | 9.8 | 40 | 0.22 | 9.8 | 40 | 0.20 | 9.6 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ 2 | |
---|---|---|
1 → 2 (P → A) | 2 → 3 (A → R) | |
1 | 210 | 235 |
ทางเข้าไฟฟ้า | Grommet (G), ขั้วต่อ DIN (D) | ||
---|---|---|---|
สีสายไฟ | 100 V AC: สีน้ำเงิน,200 V AC: สีแดง,24 V DC: แดง-ดำ | ||
กรงขัง | ป้องกันฝุ่นละออง | ||
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ (V) | AC (50/60 Hz) | 100, 200, 110, 220, 240 | |
DC | 24, 12 | ||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้ | -15% ถึง +10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด | ||
กำลังไฟฟ้าปรากฏ VA (Hz) | AC | เริ่มต้น | 12.7 (50), 10.7 (60) |
คงไว้ | 7.6 (50), 5.4 (60) | ||
การใช้พลังงาน | DC | ไม่มีไฟ: 4 W, มีไฟ: 4.2 W |
รหัสสินค้า |
---|
VG342-1D-04A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | ค่า CV | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | รายการลวดไฟฟ้า | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ฟังก์ชั่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,617.65 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 7 | 02 ถึง 0.9 | ภายใน | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี | มี | รุ่นมาตรฐาน |
กำลังโหลด …
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | การใช้งาน | ใช้ครั้งเดียว | จำนวนพอร์ต | 3- วาล์ว |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการติดตั้ง | โดยตรง | จำนวนโซลินอยด์ | ชนิดเดี่ยว | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) |
ประปา | ประปาโดยตรง | ลักษณะการขับเคลื่อน | ก้าน ชนิดนำร่อง | ประเภท ซีล | ซีล อ่อน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VG342-1D-04A ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ตเชื่อมต่อ , ชนิดไพล็อตป๊อปเป็ท , ยางซีล VG342 Series
รหัสสินค้า |
---|
VG342-1D-04A-E |
VG342-1D-04B |
VG342-1D-04B-E |
VG342-1D-04NA |
VG342-1D-06A |
VG342-1D-06A-E |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | ประเภทการสลับ | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | ค่า CV | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | รายการลวดไฟฟ้า | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ฟังก์ชั่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,016.30 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 7 | 02 ถึง 0.9 | ภายใน | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี | มี | ชนิดเวลาโหลดนาน | ||
฿ 5,617.65 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 7 | 02 ถึง 0.9 | ภายใน | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี | มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 6,016.30 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 7 | 02 ถึง 0.9 | ภายใน | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี | มี | ชนิดเวลาโหลดนาน | ||
฿ 5,617.65 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | NPT | 1/2 | 7 | 02 ถึง 0.9 | ภายใน | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี | มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 5,617.65 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/4 | 9.8 | 02 ถึง 0.9 | ภายใน | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี | มี | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 6,016.30 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/4 | 9.8 | 02 ถึง 0.9 | ภายใน | เทอร์มินอล DIN | ไม่มี | มี | ชนิดเวลาโหลดนาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง