1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ตเชื่อมต่อ VQZ100 / 200/300 Series, หน่วยเดียว, ตัวเครื่อง รังเพลิง (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ตเชื่อมต่อ VQZ100 / 200/300 Series, หน่วยเดียว, ตัวเครื่อง รังเพลิง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 869.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา SMC
[คุณสมบัติ]
· สเปคไพล็อตภายนอกที่ใช้สำหรับงานสุญญากาศ
· สามารถติดตั้งบนท่อร่วมชนิดอะลูมิเนียมหรือราง DIN ได้
· รุ่นแมนิโฟล์ด: VV3QZ12, VV3QZ15, VV3QZ22, VV3QZ25, VV3QZ32, VV3QZ35

3- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา VQZ100/VQZ200/VQZ300 ซีรีส์ยูนิตเดี่ยว สเปค ประเภทพอร์ต ตัวเครื่อง

โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ต VQZ100/VQZ200/VQZ300 ซีรีส์ยูนิตเดี่ยวรูปลักษณ์ภายนอกของร่างกายแบบพอร์ต

โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ต VQZ100/VQZ200/VQZ300 ซีรีส์ยูนิตเดี่ยวรูปลักษณ์ภายนอกของร่างกายแบบพอร์ต

โครงสร้าง วาล์วซีล โลหะยางซีลVQZ100 (ซีล ปากหม้อ)
ของไหลอากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa)0.7 (ชนิดแรงดันสูง: 1.0)0.70.7 (ชนิดแรงดันสูง: 1.0)
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ MPa0.10.150.15
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิ ของไหล ในการทำงาน°C-10 ถึง +50 (ไม่มีการแช่แข็ง)
เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด Hz20520
วิธี วาล์ว ไอเสีย ไพล็อตไอเสียส่วนบุคคลท่อไอเสียแบบรวมศูนย์*1
การหล่อลื่นไม่ต้องการ
คู่มือแบบกด / แบบล็อค (เครื่องมือ จำเป็น)
ทิศทางการติดตั้งฟรี
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน: เมตร/วินาที2*150/30
สิ่งที่ส่งมาด้วย*ป้องกันฝุ่นละออง (เทอร์มินอล DIN: IP65*3)

* อิงตาม IEC60529
*1: ยูนิตเดี่ยวแบบพอร์ต ตัวเครื่อง ใช้ไอเสียส่วนบุคคล
*2: ความต้านทานแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และทำ มุม กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่ได้พลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข) (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบ 1 ครั้งระหว่าง 45 ถึง 2,000 เฮิรตซ์ การทดสอบดำเนินการทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานและในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ เหล็กฉาก กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ (ค่า เริ่มต้น)
*3: เมื่อขั้ว DIN สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน IP65: VQZ2/3□2□-□Y□□W1-□□

 

สเปค โซลินอยด์

ทางเข้าไฟฟ้าปลั๊กคอนเนคเตอร์ แหวนร้อยสาย (G) M-type (M)
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (L) เทอร์มินอล DIN (Y)
G, L, MY
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด (V)DC24, 12
AC 50/60 เฮิร์ตซ์100, 110, 200, 220*
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต±10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด*
การใช้พลังงาน WDCระดับมาตรฐาน0.35 (พร้อมแสง: 0.4)[0.94 (พร้อมไฟ เทอร์มินอล DIN: 0.45)]
การตอบสนองความเร็วสูง ความดัน สูง0.9 (พร้อมไฟ: 0.95 [พร้อมไฟ เทอร์มินอล DIN: 1.0])
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจน VA*AC100 V0.78 (แบบมีไฟ: 0.81)0.78 (แบบมีไฟ: 0.87)
110 V [115 V]0.86 (พร้อมแสง: 0.89)[0.94 (พร้อมแสง: 0.97)]0.86 (พร้อมแสง: 0.87)[0.94 (พร้อมแสง: 1.07)]
200 V1.18 (พร้อมไฟ: 1.22)1.15 (พร้อมไฟ: 1.30)
220 V [230 V]1.30 (พร้อมแสง: 1.34) [1.42 (พร้อมแสง: 1.46)]1.27 (พร้อมแสง: 1.46) [1.39 (พร้อมแสง: 1.60)]
ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากวาริสเตอร์
ไฟแสดงสถานะLED (หลอดนีออนสำหรับ เทอร์มินอล DIN AC)
  • * ประเภท 110 V AC และ 115 V AC เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ ได้ 220 V AC และ 230 V AC สามารถ เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ ได้
  • สำหรับ 115 V AC และ 230 V AC ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาตคือ -15 ถึง + 5% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า กำหนด

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ผลิตภัณฑ์

VQZ100

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

หน่วยเดียว / แหวนร้อยสาย (G): VQZ115□-□G□1-C3, C4, C6-PR การ ดรออิ้งบอกขนาด

หน่วยเดียว / แหวนร้อยสาย (G): VQZ115□-□G□1-C3, C4, C6-PR การ ดรออิ้งบอกขนาด

* ดูหน้า 1258 ในแค็ตตาล็อก SMC สำหรับข้อต่อทาง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) พอร์ตเชื่อมต่อ P และ R และหมายเลข รุ่น ของตัวเก็บ ตัวเก็บเสียง

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

พิมพ์ด้วย ดรออิ้งบอกขนาด เหล็กยึด

พิมพ์ด้วย ดรออิ้งบอกขนาด เหล็กยึด

* ดูหน้า 1237 ในแค็ตตาล็อก SMC สำหรับหมายเลข รุ่น การประกอบ เหล็กยึด

VQZ200

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

หน่วยเดียว / แหวนร้อยสาย (G): VQZ2□2□-□G□1-C4, C6 การ ดรออิ้งบอกขนาด

หน่วยเดียว / แหวนร้อยสาย (G): VQZ2□2□-□G□1-C4, C6 การ ดรออิ้งบอกขนาด

* ดูหน้า 1258 ในแค็ตตาล็อก SMC สำหรับข้อต่อทาง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) พอร์ตเชื่อมต่อ P และ R และหมายเลข รุ่น ของตัวเก็บ ตัวเก็บเสียง

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

พิมพ์ด้วย ดรออิ้งบอกขนาด เหล็กยึด

พิมพ์ด้วย ดรออิ้งบอกขนาด เหล็กยึด

* ดูหน้า 1237 ในแค็ตตาล็อก SMC สำหรับหมายเลข รุ่น การประกอบ เหล็กยึด

VQZ300

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

หน่วยเดียว / แหวนร้อยสาย (G): VQZ3□2□-□G□1-C6, C8, C10 การ ดรออิ้งบอกขนาด

หน่วยเดียว / แหวนร้อยสาย (G): VQZ3□2□-□G□1-C6, C8, C10 การ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

พิมพ์ด้วย ดรออิ้งบอกขนาด เหล็กยึด

พิมพ์ด้วย ดรออิ้งบอกขนาด เหล็กยึด

* ดูหน้า 1237 ในแค็ตตาล็อก SMC สำหรับหมายเลข รุ่น การประกอบ เหล็กยึด

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้าง ผลิตภัณฑ์

VQZ100

 
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างประเภทป๊อป VQZ100

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างประเภทป๊อป VQZ100

จำนวนPart nameวัสดุบันทึก
1ตัวเครื่องเรซิ่น
2สปูล วาล์วอะลูมิเนียม/ HNBR
3ชุด วาล์ว ไพล็อต
4แผ่นเพลท ประชาสัมพันธ์เรซิ่น/ อะลูมิเนียมVQZ100-12A ( สเปค มาตรฐาน ) VQZ100-12B ( ไพล็อต ภายนอก )*

* ไม่สามารถเปลี่ยนจาก สเปค ของ ไพล็อต มาตรฐาน เป็นภายนอกได้

 

VQZ200, VQZ300

VQZ200, VQZ300 โลหะ - การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างชนิด ซีล

VQZ200, VQZ300 โลหะ - การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างชนิด ซีล

VQZ200, VQZ300 การเขียนแบบโครงสร้างซีลยาง

VQZ200, VQZ300 การเขียนแบบโครงสร้างซีลยาง

จำนวนPart nameวัสดุบันทึก
1ตัวเครื่องอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป
2spool / แขนสเตนเลสซีล โลหะ
สปูล วาล์วอะลูมิเนียม/ HNBRยางซีล
3ลูกสูบเรซิ่น
4ชุด วาล์ว ไพล็อต

* ดูหน้า 1237 ในแค็ตตาล็อก SMC สำหรับหมายเลข รุ่น การประกอบ วาล์ว ไพล็อต

ข้อควรระวัง

  • อย่าลืมอ่านข้อควรระวังของแต่ละ ผลิตภัณฑ์ ก่อนใช้
  • * ดูแค็ตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น
รหัสสินค้า
VQZ115-2MO1-C6-PRF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ค่า CV เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ประเภท ซีล ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน เหล็กยึด ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ขนาด ตัวเครื่อง ฟังก์ชั่น ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง

฿ 1,006.40

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน ระดับมาตรฐาน2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด200 V ACประปา One-Touch-0.17Ø6ระดับมาตรฐาน0.1 ถึง 0.7ภายในNon-ล็อคปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, ไม่มีคอนเนคเตอร์ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)-มีตัวยึดไม่มีความกว้าง: 10 มม.รุ่นมาตรฐาน-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว การใช้งาน ใช้ครั้งเดียว จำนวนพอร์ต 3- วาล์ว
ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง จำนวนโซลินอยด์ ชนิดเดี่ยว อุปกรณ์แหล่งจ่าย การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )
ประปา ประปาโดยตรง ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VQZ115-2MO1-C6-PRF ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 3 พอร์ตเชื่อมต่อ VQZ100 / 200/300 Series, หน่วยเดียว, ตัวเครื่อง รังเพลิง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VQZ115-1L1-C6-PRF
VQZ115-1L1-M5-PR
VQZ115-1L1-M5-PRF
VQZ115-2MO1-M5-PR
VQZ115-2MO1-M5-PRF
VQZ115-3L1-C4-PR
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ค่า CV เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ประเภท ซีล ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน เหล็กยึด ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ขนาด ตัวเครื่อง ฟังก์ชั่น ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง

฿ 1,046.35

1 ชิ้น 55 วัน ระดับมาตรฐาน2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด100 V ACประปา One-Touch-0.17Ø6ระดับมาตรฐาน0.1 ถึง 0.7ภายในNon-ล็อคปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 มม.ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)-มีตัวยึดไม่มีความกว้าง: 10 มม.รุ่นมาตรฐาน-

฿ 1,006.40

1 ชิ้น 55 วัน ระดับมาตรฐาน2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด100 V ACMM50.17-ระดับมาตรฐาน0.1 ถึง 0.7ภายในNon-ล็อคปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 มม.ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)-ไม่มีไม่มีความกว้าง: 10 มม.รุ่นมาตรฐาน-

฿ 1,046.35

1 ชิ้น 55 วัน ระดับมาตรฐาน2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด100 V ACMM50.17-ระดับมาตรฐาน0.1 ถึง 0.7ภายในNon-ล็อคปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 มม.ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)-มีตัวยึดไม่มีความกว้าง: 10 มม.รุ่นมาตรฐาน-

฿ 967.30

1 ชิ้น 55 วัน ระดับมาตรฐาน2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด200 V ACMM50.17-ระดับมาตรฐาน0.1 ถึง 0.7ภายในNon-ล็อคปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, ไม่มีคอนเนคเตอร์ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)-ไม่มีไม่มีความกว้าง: 10 มม.รุ่นมาตรฐาน-

฿ 1,006.40

1 ชิ้น 55 วัน ระดับมาตรฐาน2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด200 V ACMM50.17-ระดับมาตรฐาน0.1 ถึง 0.7ภายในNon-ล็อคปลั๊กคอนเนคเตอร์ M, ไม่มีคอนเนคเตอร์ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)-มีตัวยึดไม่มีความกว้าง: 10 มม.รุ่นมาตรฐาน-

฿ 1,006.40

1 ชิ้น 55 วัน ระดับมาตรฐาน2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิดAC 110 Vประปา One-Touch-0.17Ø4ระดับมาตรฐาน0.1 ถึง 0.7ภายในNon-ล็อคปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟ, ความยาวสายไฟ 300 มม.ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)-ไม่มีไม่มีความกว้าง: 10 มม.รุ่นมาตรฐาน-