1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

SYJ300 Series โซลินอยด์วาล์วคู่ 3 พอร์ตแบบไพล็อต ซีลยาง (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

SYJ300 Series โซลินอยด์วาล์วคู่ 3 พอร์ตแบบไพล็อต ซีลยาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,105.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สเตนเลส ใช้สำหรับฝาครอบ ไพล็อต วาล์ว เพื่อเพิ่มความแข็งแรง
· นอกจากนี้ สกรู ได้เปลี่ยนจาก M1.7 เป็น M2 เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการติดตั้ง

ยางซีล 3- พอร์ตเชื่อมต่อ / ชนิดนำร่อง SYJ300 series สเปค

SYJ300 ซีรี่ส์ ลักษณะภายนอก ตัวเครื่อง แบบพอร์ต

SYJ300 ซีรี่ส์ ลักษณะภายนอก ตัวเครื่อง แบบพอร์ต

SYJ300 ซีรี่ส์ ลักษณะภายนอก แบบติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง

SYJ300 ซีรี่ส์ ลักษณะภายนอก แบบติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง

ของไหลอากาศ
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPaชนิดนำร่อง ภายใน0.15 ถึง 0.7
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิ ของไหล ในการทำงาน°C-10 ถึง +50 (ไม่มีการแช่แข็ง)
เวลาตอบสนอง ms (ที่ 0.5 MPa)*115 หรือน้อยกว่า
เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด Hz10
ดำเนินการด้วยตนเองชนิดกดไม่ล็อค, ไขควง ชนิดล็อคแบบผลัก - ใช้งาน, ประเภทการใช้งานด้วยตนเอง
วิธี ไพล็อต ไอเสียวาล์ว ไพล็อต แต่ละประเภทไอเสีย วาล์ว หลัก / วาล์ว ไพล็อต ประเภทไอเสียทั่วไป
การหล่อลื่นไม่ต้องการ
ทิศทางการติดตั้งฟรี
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน: เมตร/วินาที2*2150/30
กรงขังป้องกันฝุ่นละออง (* คอนเนคเตอร์ M8 คือ IP65)

* อิงตาม IEC60529
*1: อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B 8419: 2010 (อุณหภูมิ ขดลวด 20°C ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า โดยไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
*2: คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และทำ มุม กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่ได้พลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข) (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบ 1 ครั้งระหว่าง 45 ถึง 2,000 เฮิรตซ์ การทดสอบดำเนินการทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานและในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ เหล็กฉาก กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ (ค่า เริ่มต้น)

สเปค โซลินอยด์

ทางเข้าไฟฟ้าแหวนร้อยสาย (G) (H), ปลั๊กคอนเนคเตอร์ L-type (L), ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M-type (M), คอนเนคเตอร์ M8 (W)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด (V)DC24, 12, 6, 5, 3
AC 50/60 เฮิร์ตซ์100, 110, 200, 220
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต±10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่กำหนด*
การใช้พลังงาน WDCระดับมาตรฐาน0.35 (พร้อม ไฟแสดงสถานะ: 0.4)
อุปกรณ์แหล่งจ่าย0.1 (มีไฟเท่านั้น)[เริ่มต้น: 0.4 ถือ: 0.1]*
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจน VA*AC100 V0.78 (แบบมีไฟ: 0.81)
100 V (115 V)0.86 (พร้อมแสง: 0.89)[0.94 (พร้อมแสง: 0.97)]
220 V1.18 (พร้อมไฟ: 1.22)
220 V [230 V]1.30 (พร้อมแสง: 1.34) [1.42 (พร้อมแสง: 1.46)]
ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไดโอด (วาริสเตอร์ สำหรับ ชนิดไม่มีขั้ว)
ไฟแสดงสถานะLED
  • ประเภท 110‑V AC และ 115‑V AC เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ ได้ ประเภท 220‑V AC และ 230‑V AC ยัง เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ ได้
  • สำหรับ 115 V AC และ 230 V AC ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาตคือ -15 ถึง + 5% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า กำหนด
  • สำหรับรายละเอียดโปรดดูแคตตาล็อก SMC

สเปค ชนิดนำร่อง ภายนอก

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้าง ชนิดนำร่อง ภายนอก (SYJ300R)

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้าง ชนิดนำร่อง ภายนอก (SYJ300R)

ชนิดที่แยกออกจาก ความดัน วาล์ว หลักและแยกรับ ความดัน จาก วาล์ว ไพล็อต ภายนอก
สามารถใช้ใน สุญญากาศ (สูงถึง -100 kPa) และในสายแรงดันต่ำ 0.15 MPa หรือน้อยกว่า

รุ่นที่เหมาะสมชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง (SYJ314R, SYJ324R)
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPaความดัน หลัก-100 kPa ถึง 0.7
ความดัน ไพล็อต ภายนอก0.15 ถึง 0.7
  • * โปรดดูแคตตาล็อก SMC เกี่ยวกับ แมนิโฟลด์ ดี
  • * สำหรับประเภทพอร์ต ตัวเครื่อง ประเภท ชนิดนำร่อง ภายนอก (SYJ3□2R) เป็น รุ่น เฉพาะด้าน สำหรับ แมนิโฟลด์

การ ดรออิ้งบอกขนาด ประเภทพอร์ต ตัวเครื่อง

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

แหวนร้อยสาย ยาง (G), (H): SYJ3□2-□G/H□□-M3 ดรออิ้งบอกขนาด

แหวนร้อยสาย ยาง (G), (H): SYJ3□2-□G/H□□-M3 ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

พร้อมขา เหล็กยึด: SYJ3□2-□G/H□□-M3-F การ ดรออิ้งบอกขนาด

พร้อมขา เหล็กยึด: SYJ3□2-□G/H□□-M3-F การ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (L): SYJ3□2-□L□□-M3 ดรออิ้งบอกขนาด

ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (L): SYJ3□2-□L□□-M3 ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M (M): SYJ3□2-□M□□-M3 ดรออิ้งบอกขนาด

ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M (M): SYJ3□2-□M□□-M3 ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

คอนเนคเตอร์ M8 (WO): SYJ3□2-□WO□□-M3 การ ดรออิ้งบอกขนาด

คอนเนคเตอร์ M8 (WO): SYJ3□2-□WO□□-M3 การ ดรออิ้งบอกขนาด

  • * ค่าใน [ ] ใช้สำหรับ AC
  • * ดูแค็ตตาล็อก SMC สำหรับแบบวาดขนาดสำหรับประเภทที่มีสาย คอนเนคเตอร์

ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง (พร้อม แผ่นเพลท) การ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (L): SYJ3□4-□L□□-M5 ดรออิ้งบอกขนาด

ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (L): SYJ3□4-□L□□-M5 ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M (M): SYJ3□4-□M□□-M5 ดรออิ้งบอกขนาด

ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M (M): SYJ3□4-□M□□-M5 ดรออิ้งบอกขนาด

  • * ค่าใน [ ] ใช้สำหรับ AC
  • * ดูแค็ตตาล็อก SMC สำหรับแบบวาดขนาดสำหรับประเภทที่มีสาย คอนเนคเตอร์

ข้อควรระวัง

  • อย่าลืมอ่านข้อควรระวังของแต่ละ ผลิตภัณฑ์ ก่อนใช้
  • * ห้ามถอด เหล็กยึด ออกจากรุ่นในซีรีส์ SYJ300 ที่มี เหล็กยึด
  • * ดูข้อมูล ผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากรายการด้านบนในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
รหัสสินค้า
SYJ314R-5GU-M5-Q
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง สเปค ประเภทการสลับ แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ประปา ค่า CV ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง สเปค ขดลวด รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน เหล็กยึด ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง ปฏิบัติตามมาตรฐาน IEC

฿ 2,829.58

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 22 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด24 V DCMM5ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง0.086-0.1 ถึง 0.7ภายนอกNon-ล็อคมาตรฐานความยาวของสายไฟ Grommet: 300 มม.ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ไม่มีขั้ว)ไม่มีตัวยึดมีชนิดนำร่อง ภายนอก-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว จำนวนพอร์ต 3- วาล์ว จำนวนโซลินอยด์ ชนิดเดี่ยว
อุปกรณ์แหล่งจ่าย การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด ประเภท ซีล ซีล อ่อน