(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ที่มี ตัวเครื่อง วาล์ว หลักเป็น ซีล ยางยืด
[คุณสมบัติ]
· VFR5000 ซีรีส์
· ขนาดที่หลากหลาย
· สำหรับการขับกระบอกสูบขนาดกลางและขนาดใหญ่
· รุ่น แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว: VV5FR2, VV5FR3, VV5FR4, VV5FR5
ลักษณะภายนอก แบบปลั๊กเสียบ VFR5000 series
VFR5000 ซีรี่ส์ ลักษณะภายนอก ไม่ใช่ แบบปลั๊กเสียบ
สเปค วาล์ว | ของไหล | อากาศ | ||
---|---|---|---|---|
ช่วงความดันที่ใช้งาน | 2 ตำแหน่ง เดี่ยว 3 ตำแหน่ง | 0.2 ถึง 0.9 MPa | ||
2- ตำแหน่ง คู่ | 0.1 ถึง 0.9 MPa | |||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิ ของไหล ทำงาน | -10°C ถึง + 50°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | |||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น*1 | |||
ดำเนินการด้วยตนเอง | แบบไม่ล็อคแบบกด | |||
ทิศทางการติดตั้ง | ฟรี | |||
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน | 300/50 ม./วินาที2*2 | |||
กรงขัง | ป้องกันฝุ่นละออง | |||
สเปคเชิงไฟฟ้า | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 100 V, 200 V AC (50/60 Hz), 24 V DC | ||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | -15% ถึง + 10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า | |||
อุปกรณ์แหล่งจ่าย กระแสสลับที่ชัดเจน*3 | ที่เริ่มต้น | 5.6 VA / 50 Hz, 5.0 VA / 60 Hz | ||
โฮลดิ้ง | 3.4 VA / 50 Hz, 2.3 VA / 60 Hz | |||
การใช้กระแสไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง*3 | 1.8 W (2.04 W: พร้อมตัวป้องกันแสงและไฟกระชาก) | |||
ทางเข้าไฟฟ้า | แบบปลั๊กเสียบ | เทอร์มินอล ท่อ | ||
ประเภทที่ไม่ใช่ แบบปลั๊กเสียบ | ขั้ว Grommet ขั้ว DIN |
*1: หากต้องการหล่อลื่นให้ใช้ น้ำมัน เทอร์ไบน์ Class 1 (ISO VG32)
*2: คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติหลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบแรงกระแทกแบบหล่นภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทาง ตามแนวแกน และทำ มุม กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่ได้พลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละ สถานะ เงื่อนไข) (ค่า เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบ 1 ครั้งระหว่าง 45 ถึง 2,000 เฮิรตซ์ การทดสอบดำเนินการทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานและในทิศทาง ตามแนวแกน และที่ เหล็กฉาก กับ วาล์ว หลักและ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ (ค่า เริ่มต้น)
*3: ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
การกำหนดค่า | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | ลักษณะ อัตราการไหล*1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปลั๊กอิน | ไม่ใช่ปลั๊กอิน | 1 → 4/2 (P → A/B) | 4/2 → 5/3 (A/B → EA/EB) | |||||||
C (dm3 / (s·bar)) | ข | ประวัติย่อ | C (dm3 / (s·bar)) | ข | ประวัติย่อ | |||||
2 ตำแหน่ง | ชนิดเดี่ยว | VFR510□ | VFR511□ | 3/8 | 17 | 0.36 | 4.7 | 18 | 0.40 | 5.0 |
1/2 | 20 | 0.28 | 5.2 | 23 | 0.32 | 6.2 | ||||
3/4 | 23 | 0.27 | 5.8 | 25 | 0.21 | 6.2 | ||||
ชนิดคู่ | VFR520□ | VFR521□ | 3/8 | 16 | 0.37 | 4.6 | 18 | 0.41 | 5.1 | |
1/2 | 20 | 0.27 | 5.2 | 23 | 0.32 | 6.1 | ||||
3/4 | 23 | 0.26 | 5.8 | 25 | 0.20 | 6.1 | ||||
3 ตำแหน่ง | ศูนย์ปิด | VFR530□ | VFR531□ | 3/8 | 15 | 0.38 | 4.1 | 16 | 0.31 | 4.3 |
1/2 | 17 | 0.31 | 4.6 | 20 | 0.33 | 5.4 | ||||
3/4 | 18 | 0.28 | 4.7 | 21 | 0.30 | 5.4 | ||||
ศูนย์ไอเสีย | VFR540□ | VFR541□ | 3/8 | 14 | 0.38 | 3.6 | 17 (16) | 0.39 (0.35) | 4.8 (4.3) | |
1/2 | 17 | 0.29 | 4.6 | 21 (18) | 0.31 (0.34) | 5.6 (5.0) | ||||
3/4 | 18 | 0.29 | 4.6 | 23 (20) | 0.27 (0.33) | 5.9 (5.2) | ||||
ศูนย์ ความดัน | VFR550□ | VFR551□ | 3/8 | 16 (9.4) | 0.39 (0.40) | 4.2 (2.6) | 17 | 0.36 | 4.5 | |
1/2 | 18 (9.7) | 0.32 (0.45) | 5.0 (2.9) | 20 | 0.31 | 5.3 | ||||
3/4 | 19 (9.2) | 0.35 (0.48) | 5.4 (2.8) | 21 | 0.29 | 5.6 |
การกำหนดค่า | รุ่น | เครื่องวัดความถี่ ในการทำงานสูงสุด Hz*2 | เวลาตอบสนอง ms*3 | น้ำหนัก (กก.)*4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ปลั๊กอิน | ไม่ใช่ปลั๊กอิน | |||||
2 ตำแหน่ง | ชนิดเดี่ยว | VFR510□ | VFR511□ | 5 | 60 หรือน้อยกว่า | 1.77 (1.72) |
ชนิดคู่ | VFR520□ | VFR521□ | 5 | 60 หรือน้อยกว่า | 1.88 (1.83) | |
3 ตำแหน่ง | ศูนย์ปิด | VFR530□ | VFR531□ | 3 | 80 หรือน้อยกว่า | 1.87 (1.82) |
ศูนย์ไอเสีย | VFR540□ | VFR541□ | 3 | 80 หรือน้อยกว่า | 1.87 (1.82) | |
ศูนย์ ความดัน | VFR550□ | VFR551□ | 3 | 80 หรือน้อยกว่า | 1.87 (1.82) | |
*1: ค่าใน [] แสดงถึง ตำแหน่ง ปกติ
*2: เครื่องวัดความถี่ ทำงานขั้นต่ำคือหนึ่งครั้งต่อ 30 วัน
*3: อ้างอิงจากการทดสอบประสิทธิภาพแบบไดนามิก JIS B 8419: 2010 (ด้วยอุณหภูมิ ขดลวด 20°C ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า กำหนดโดยไม่มีตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
*4: โต๊ะวางชิ้นงาน แสดงค่าของ VFR5□00-□FZ-06 ค่าใน () ใช้สำหรับ VFR5□10-□DZ-06
(หน่วย: มิลลิเมตร)
2- ตำแหน่ง เดียว: ดรออิ้งบอกขนาด VFR5100/1-□F (Z)
* ค่าใน () คือ 3/4
(หน่วย: มิลลิเมตร)
2- ตำแหน่ง คู่: VFR5200/1-□F (Z),3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์: VFR5300/1-□F (Z),3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย: VFR5400/1-□F (Z),ศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง: ภาพวาดมิติ VFR5500/1-□F (Z)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
2- ตำแหน่ง เดียว: ดรออิ้งบอกขนาด VFR5110/1-□E, VFR5110/1-□D (Z)
* ค่าใน () คือ 3/4
(หน่วย: มิลลิเมตร)
2- ตำแหน่ง คู่: VFR5210/1-□E,VFR5210/1-□D (Z),3- ตำแหน่ง ปิดศูนย์: VFR5310/1-□E,VFR5310/1-□D (Z),3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย: VFR5410/1-□E,VFR5410/1-□D (Z),ศูนย์ ความดัน 3 ตำแหน่ง: VFR5510/1-□E,VFR5510/1-□D (Z) ดรออิ้งบอกขนาด
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างเดี่ยว 2 ตำแหน่ง
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงสร้างคู่ 2 ตำแหน่ง
2- ตำแหน่ง เดียว: VFR51□0 สัญลักษณ์ JIS
2- ตำแหน่ง คู่: VFR52□0 สัญลักษณ์ JIS
จำนวน | Part name | วัสดุ | บันทึก |
---|---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป | เงินแพลตตินั่ม |
2 | แผ่นเพลท | อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป | เงินแพลตตินั่ม |
3 | สปูล วาล์ว | อะลูมิเนียม NBR | — |
4 | แผ่นอแดปเตอร์ | เรซิ่น | สีดำ |
จำนวน | Part name | วัสดุ | บันทึก |
---|---|---|---|
5 | ฝาปิดท้ายหัวต่อ | เรซิ่น | สีดำ |
6 | ฝาครอบทางแยก | เรซิ่น | สีดำ |
7 | ฝาปิดไฟ | เรซิ่น | — |
8 | ปะเก็น | NBR | — |
9 | สกรูหัวหกเหลี่ยม * | เหล็กกล้า | — |
10 | ชุด วาล์ว ไพล็อต | — | — |
* VFR5000 series ต้องการ 4 ชิ้น
รหัสสินค้า |
---|
VFR5110R-4DZ-03 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ค่า CV | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | สเปค ท่อ | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,817.40 | SMC VFR TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | AC 220 V | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | 4.7 | 02 ถึง 0.9 | ภายนอก | Non-ล็อค | เทอร์มินอล DIN | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | พอร์ทด้านข้าง | มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | จำนวนพอร์ต | 5- วาล์ว | ประปา | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด | ประเภท ซีล | ซีล อ่อน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VFR5110R-4DZ-03 ในชุด 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา, ทำงาน ไพล็อต , ซีล วัสดุ ยืดหยุ่น, VFR5000
รหัสสินค้า |
---|
VFR5100-1F-06 |
VFR5100-1FC-03 |
VFR5100-1FC-04 |
VFR5110R-5D |
VFR5110R-5D-04 |
VFR5110R-5DZ |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | ทิศทางการติดตั้ง | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ค่า CV | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | สเปค ท่อ | ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,617.65 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/4 | 125 ถึง 300 | 5.8 | 02 ถึง 0.9 | ภายใน | Non-ล็อค | ประเภทท่อ ปลั๊กอิน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | - | พอร์ทด้านข้าง | มาตรฐาน | ||
฿ 5,364.35 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | 4.7 | 02 ถึง 0.9 | ภายใน | ล็อค | ประเภทท่อ ปลั๊กอิน | ประเภทการล็อค C (ก้านโยก) | ไม่มี | - | พอร์ทด้านข้าง | มาตรฐาน | ||
฿ 5,364.35 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | - | 5.2 | 02 ถึง 0.9 | ภายใน | ล็อค | ประเภทท่อ ปลั๊กอิน | ประเภทการล็อค C (ก้านโยก) | ไม่มี | - | พอร์ทด้านข้าง | มาตรฐาน | ||
฿ 4,929.15 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | - | - | - | - | 02 ถึง 0.9 | ภายนอก | Non-ล็อค | เทอร์มินอล DIN | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | - | - | มาตรฐาน | ||
฿ 5,400.05 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ใช้ครั้งเดียว | โดยตรง | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/2 | - | 5.2 | 02 ถึง 0.9 | ภายนอก | Non-ล็อค | เทอร์มินอล DIN | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | - | พอร์ทด้านข้าง | มาตรฐาน | ||
฿ 5,345.65 | 1 ชิ้น | 55 วัน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | - | - | - | - | 02 ถึง 0.9 | ภายนอก | Non-ล็อค | เทอร์มินอล DIN | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | - | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง