1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ, ต่อเข้าตัววาล์ว, อุปกรณ์เดี่ยว VQZ1000/2000/3000 Series (รหัสสินค้า)

SMC VQZ TYPE

โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ, ต่อเข้าตัววาล์ว, อุปกรณ์เดี่ยว VQZ1000/2000/3000 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 869.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา SMC
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งกับรางปีกนกได้
· โครงสร้างในการป้องกันสอดคล้องตามมาตรฐาน IP65- (ชนิดเทอร์มินอล DIN, ท่อระบายอากาศร่วม)
· มีตัวเลือกโลหะหรือยางซีลสำหรับโครงสร้างวาล์วหลัก
· ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch ในตัว ช่วยให้เชื่อมต่อท่อได้ง่าย

รายละเอียดจำเพาะ โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต ซีรีส์ VQZ1000/VQZ2000/VQZ3000, ชนิดพอร์ตที่ตัวบอดี้, ยูนิต Plug Lead, ซิงเกิ้ลยูนิต

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VQZ1000/VQZ2000/VQZ3000

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ VQZ1000/VQZ2000/VQZ3000

ซีรีส์ซีลโลหะซีลยาง
ของไหลที่ใช้งานได้อากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa)0.7 (ชนิดแรงดันสูง: 1.00.7
ความดันขณะใช้งานต่ำสุด MPa2 ตำแหน่งชนิดเดี่ยว0.1
VQZ3000, 3 ตำแหน่งเท่านั้น
0.15
0.15
0.1
3 ตำแหน่งชนิดคู่0.2
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและอุณหภูมิของไหลในการทำงาน°C-10 ถึง 50 (ไมจับตัวเป็นน้ำแข็ง)
ความถี่ในการทำงานสูงสุด Hz2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, คู่205
3 ตำแหน่ง103
คู่มือชนิดกดแบบไม่ล็อค, ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)
วิธีใช้รูระบายไพล็อตชนิดรูระบายแบบแยก
การหล่อลื่นไม่จำเป็น
ทิศทางการติดตั้งชนิดเดี่ยว: ฟรี
ชนิดคู่ / 3 ตำแหน่ง: วาล์วหลักต้องอยู่ในแนวนอน
ฟรี
ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน: m/s2*1:150/30
โครงสร้างการป้องกัน*3ป้องกันฝุ่นละออง (ขั้วต่อ DIN: IP65*2:)

*1: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz ดำเนินการทดสอบทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)
*2: VQZ2/3□21□-□Y□□W1-□-□ เมื่อเลือกขั้วต่อ DIN ที่รองรับการใช้งาน IP65
*3: อ้างอิงตามมาตรฐาน IEC60529

รายละเอียดจำเพาะโซลินอยด์

ทางเข้าไฟฟ้าGrommet (G)
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด M (M)
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ชนิด L (L)
ขั้วต่อ DIN (Y)
G, L, MY
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ (V)DC24, 12
AC 50/60 Hz100, 110, 200, 220*
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้±10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด
การใช้พลังงาน WDCมาตรฐาน0.35 (มีไฟ: 0.4) [0.94 (มีไฟที่ขั้วต่อ DIN: 0.45)]
การตอบสนองความเร็วสูง, ความดันสูง0.9 (มีไฟ: 0.95) [0.95 (มีไฟที่ขั้วต่อ DIN: 1.0)]
กำลังไฟฟ้าปรากฏ VA *AC100 V0.78 (มีไฟ: 0.81)0.78 (มีไฟ: 0.87)
110 V
115 V
0.86 (มีไฟ: 0.89)
[0.94 (มีไฟแสดงสถานะ: 0.97)]
0.86 (มีไฟ: 0.87)
[0.94 (มีไฟ: 1.07)]
200 V1.18 (มีไฟ: 1.22)1.15 (มีไฟ: 1.30)
220 V
[230 V]
1.30 (มีไฟ: 1.34)
[1.42 (มีไฟ: 1.46)]
1.27 (มีไฟ: 1.46)
[1.39 (มีไฟ: 1.60)]
ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากวาริสเตอร์
ไฟแสดงสถานะLED (หลอดนีออนสำหรับขั้วต่อ DIN AC)
  • *ชนิด 110 V AC และ 115 V AC สามารถถอดสับเปลี่ยนได้ ชนิด 220 V AC และ 230 V AC สามารถถอดสับเปลี่ยนได้เช่นกัน
  • สำหรับ 115 V AC และ 230 V AC ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้คือ -15 ถึง + 5% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด

Drawing แสดงโครงสร้าง

ชนิดซีลโลหะ

Drawing แสดงโครงสร้าง 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว

Drawing แสดงโครงสร้าง 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว

Drawing แสดงการเชื่อมต่อ 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว

Drawing แสดงการเชื่อมต่อ 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว

Drawing แสดงโครงสร้าง 2 ตำแหน่ง ชนิดคู่

Drawing แสดงโครงสร้าง 2 ตำแหน่ง ชนิดคู่

รหัสสินค้า
VQZ1120-1LB1-M5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพอร์ต สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ค่า CV เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ประเภท ซีล ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน เหล็กยึด ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ขนาด ตัวเครื่อง ฟังก์ชั่น ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง

฿ 1,756.95

SMC VQZ TYPE 1 ชิ้น 55 วัน -ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V ACMM5-0.13-ระดับมาตรฐาน-ภายในล็อคปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)-ไม่มีไม่มี10 (ความกว้าง)รุ่นมาตรฐาน-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว การใช้งาน ใช้ครั้งเดียว ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง
ประปา ประปาโดยตรง ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VQZ1120-1LB1-M5 ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ, ต่อเข้าตัววาล์ว, อุปกรณ์เดี่ยว VQZ1000/2000/3000 Series

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VQZ1120-1L1-C4-F
VQZ1120-1L1-C6
VQZ1120-1L1-C6-F
VQZ1120-1LO1-C4
VQZ1120-1LO1-C6-F
VQZ1120-1LO1-M5
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพอร์ต สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ค่า CV เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง ประเภท ซีล ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน เหล็กยึด ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ขนาด ตัวเครื่อง ฟังก์ชั่น ประเภทของส่วน เกลียว ข้อต่อฟิตติ้ง

฿ 1,835.15

1 ชิ้น 55 วัน -ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V ACประปา One-Touch--0.13Ø4ระดับมาตรฐาน-ภายในNon-ล็อคปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)-มีตัวยึดไม่มี10 (ความกว้าง)รุ่นมาตรฐาน-

฿ 1,796.05

1 ชิ้น 55 วัน -ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V ACประปา One-Touch--0.13Ø6ระดับมาตรฐาน-ภายในNon-ล็อคปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)-ไม่มีไม่มี10 (ความกว้าง)รุ่นมาตรฐาน-

฿ 1,835.15

1 ชิ้น 55 วัน -ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V ACประปา One-Touch--0.13Ø6ระดับมาตรฐาน-ภายในNon-ล็อคปลั๊กคอนเนคเตอร์ L พร้อมสายไฟชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)-มีตัวยึดไม่มี10 (ความกว้าง)รุ่นมาตรฐาน-

฿ 1,756.95

1 ชิ้น 55 วัน -ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V ACประปา One-Touch--0.13Ø4ระดับมาตรฐาน-ภายในNon-ล็อคปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีคอนเนคเตอร์ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)-ไม่มีไม่มี10 (ความกว้าง)รุ่นมาตรฐาน-

฿ 1,796.05

1 ชิ้น 55 วัน -ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V ACประปา One-Touch--0.13Ø6ระดับมาตรฐาน-ภายในNon-ล็อคปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีคอนเนคเตอร์ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)-มีตัวยึดไม่มี10 (ความกว้าง)รุ่นมาตรฐาน-

฿ 1,598.85

1 ชิ้น 55 วัน -ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V ACMM5-0.13-ระดับมาตรฐาน-ภายในNon-ล็อคปลั๊กคอนเนคเตอร์ L, ไม่มีคอนเนคเตอร์ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)-ไม่มีไม่มี10 (ความกว้าง)รุ่นมาตรฐาน-