1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิดติดตั้งบนฐาน, ยูนิตเดี่ยว Plug-In, ซีรีส์ VQ4000 (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

ชนิดติดตั้งบนฐาน, ยูนิตเดี่ยว Plug-In, ซีรีส์ VQ4000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 869.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ การเลือกสินค้าและข้อมูลทางเทคนิคของกระบอกสูบลม SMC
    หน้าคุณสมบัติสินค้าสามารถดูได้ที่นี่

    ■ กลุ่มสินค้า SMC
    หน้าเว็บสำหรับสินค้าที่ยังไม่มีหน้าเว็บแยก จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบ ad-hoc
    คลิก ที่นี่ เพื่อดูใบเสนอราคาหรือสั่งซื้อหากคุณมีหมายเลขรุ่น
  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดรูปทรง

รายละเอียดสินค้า

โซลินอยด์วาล์วประหยัดพลังงาน, อายุการใช้งานยาวนาน
[คุณสมบัติ]
· สั่งกระบอกสูบได้สูงสุดถึง ⌀160 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม.)
· คอนเนคเตอร์: แมนิโฟลด์
· โครงสร้างการป้องกันตามมาตรฐาน IP67
· รองรับการใช้งานกับโปรโตคอลมากมาย
· ชนิดเกลียว: Rc, G, NPT, NPTF
· ชนิดท่อ: พอร์ตด้านข้าง / พอร์ตด้านล่าง

ชนิดติดตั้งบนฐาน, Plug-In / ยูนิตเดี่ยว ซีรีส์ VQ4000

ลักษณะภายนอก Plug-In ซีรีส์ VQ4000

ลักษณะภายนอก Plug-In ซีรีส์ VQ4000

Drawing แสดงโครงสร้าง Plug-In ซีรีส์ VQ4000

Drawing แสดงโครงสร้าง Plug-In ซีรีส์ VQ4000

รายละเอียดจำเพาะ วาล์วโครงสร้างวาล์วซีลโลหะซีลยาง
ของไหลที่ใช้งานได้อากาศ, ก๊าซเฉื่อย
แรงดันใช้งานสูงสุดมาตรฐาน (DC and AC)1.0 MPa
ชนิดวัตต์ต่ำ (DC)
ความดันใช้งานต่ำสุดชนิดเดี่ยว0.15 MPa0.20 MPa
ชนิดคู่0.15 MPa0.15 MPa
3 ตำแหน่ง0.15 MPa0.20 MPa
รับประกันความดันที่พิสูจน์ (ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย)1.5 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน-10 ถึง 50°C*1
การหล่อลื่นไม่จำเป็น
ทำงานแบบแมนนวลชนิดกด / ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)
ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน150 / 30 m/s2 *2
สเปคเชิงไฟฟ้ากรงขังป้องกันฝุ่นละออง (สามารถสอดคล้องตามมาตรฐาน IP65 ได้)*3
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์12 V DC, 24 V, 100 V AC, 110 V, 200 V, 220 V (50/60 Hz)
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้±10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด
คอยล์ชนิดฉนวนกันความร้อนClass B หรือเทียบเท่า
การใช้พลังงาน WDCมาตรฐาน0.95
ชนิดวัตต์ต่ำ0.4
กำลังไฟฟ้าปรากฏ VAAC100 V1.19
110 V1.32
200 V1.90
220 V2.08

*1: ใช้อากาศแห้งเมื่อทำงานที่อุณหภูมิต่ำ ไม่ควบแน่น
*2: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz ดำเนินการทดสอบทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)
*3: T, L, S, C เท่านั้น

รุ่น

ซีรีส์การกำหนดค่ารุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อลักษณะอัตราการไหลเวลาตอบสนอง (ms)น้ำหนัก
กิโลกรัม
1 → 4/2 (P → A/B)4/2 → 5/3 (A/B → EA/EB)มาตรฐาน: 0.95 Wชนิดวัตต์ต่ำ: 0.4 WAC
C (dm3 / [s·bar])bCvC (dm3 / [s·bar])bCv
VQ40002 ตำแหน่งชนิดเดี่ยวซีลโลหะVQ41003/86.20.191.56.90.171.72022220.23
ซีลยางVQ41017.20.432.17.30.382.0252727
รหัสสินค้า
VQC4101R-51
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ค่า CV ประเภท ซีล ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน สเปค ท่อ ฟังก์ชั่น

฿ 2,237.20

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว-[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )24 V DC---ซีล อ่อน0.2 ถึง 1ภายนอกNon-ล็อคชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)มีพอร์ทด้านข้างไพล็อตภายนอก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว จำนวนพอร์ต 5- วาล์ว เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้(Ø) 200 หรือน้อยกว่า
ประปา ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VQC4101R-51 ในชุด ชนิดติดตั้งบนฐาน, ยูนิตเดี่ยว Plug-In, ซีรีส์ VQ4000

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VQC4100-51-03
VQC4100-51-03N
VQC4100-51-03T
VQC4101R-51-03
VQC4101R-51-03F
VQC4101R-51-03T
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ ค่า CV ประเภท ซีล ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน สเปค ท่อ ฟังก์ชั่น

฿ 3,233.40

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )24 V DC[Rc (R)] Rc3/81.5ระดับมาตรฐาน0.15 ถึง 1ภายในNon-ล็อคชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)มีพอร์ทด้านข้างมาตรฐาน (0.95 W)

฿ 5,903.28

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )24 V DCNPT3/81.5ระดับมาตรฐาน0.15 ถึง 1ภายในNon-ล็อค-มีพอร์ทด้านข้างมาตรฐาน (0.95 W)

฿ 5,859.92

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )24 V DCNPTF3/81.5ระดับมาตรฐาน0.15 ถึง 1ภายในNon-ล็อคชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)มีพอร์ทด้านข้างมาตรฐาน (0.95 W)

฿ 5,612.12

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรง-[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )24 V DC[Rc (R)] Rc3/82.1ซีล อ่อน0.2 ถึง 1ภายนอกNon-ล็อคชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)มีพอร์ทด้านข้างไพล็อตภายนอก

฿ 5,633.72

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )24 V DCG3/82.1ซีล อ่อน0.2 ถึง 1ภายนอกNon-ล็อค-มีพอร์ทด้านข้างไพล็อตภายนอก

฿ 5,633.72

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )24 V DCNPTF3/82.1ซีล อ่อน0.2 ถึง 1ภายนอกNon-ล็อค-มีพอร์ทด้านข้างไพล็อตภายนอก