1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ, ชนิดปลั๊กอิน/ปลั๊กลีด อุปกรณ์เดี่ยว ติดตั้งที่ฐาน VQ4000 Series (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ, ชนิดปลั๊กอิน/ปลั๊กลีด อุปกรณ์เดี่ยว ติดตั้งที่ฐาน VQ4000 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 382.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ที่สามารถขับเคลื่อนกระบอกสูบได้สูงถึง ⌀160 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม.)
[คุณสมบัติ]
· ประหยัดพลังงาน
· อายุการใช้งาน
· โครงสร้างป้องกันละอองน้ำที่ โครงสร้างในการป้องกัน ป้องกันฝุ่นละออง สอดคล้องตามมาตรฐาน IP65
· สเปค ท่อ: ท่อแนวนอน / ท่อหลัง
·เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก: 1/4·3/8
·ประเภท เกลียว: Rc/G/NPT/NPTF

รายละเอียดจำเพาะ Plug-In / Plug Lead แบบติดตั้งฐาน, ซิงเกิ้ลยูนิต ซีรีส์ VQ4000

ลักษณะภายนอก ยูนิต Plug-In ซีรีส์ VQ4000

ลักษณะภายนอก ยูนิต Plug-In ซีรีส์ VQ4000

ลักษณะภายนอก ยูนิต Plug Lead ซีรีส์ VQ4000

ลักษณะภายนอก ยูนิต Plug Lead ซีรีส์ VQ4000

0: ลักษณะภายนอก ฐานวาล์ว Plug-in

0: ลักษณะภายนอก ฐานวาล์ว Plug-in

5: ลักษณะภายนอก ฐานวาล์ว Plug lead

5: ลักษณะภายนอก ฐานวาล์ว Plug lead

รายละเอียดจำเพาะ วาล์วโครงสร้างวาล์วซีลโลหะซีลยาง
ของไหลที่ใช้งานได้อากาศ, ก๊าซเฉื่อย
แรงดันใช้งานสูงสุดมาตรฐาน (DC and AC)1.0 MPa
ชนิดวัตต์ต่ำ (DC)
ความดันใช้งานต่ำสุดชนิดเดี่ยว0.15 MPa0.20 MPa
ชนิดคู่0.15 MPa0.15 MPa
3 ตำแหน่ง0.15 MPa0.20 MPa
รับประกันความดันที่พิสูจน์ (ความดันที่จะทำให้อุปกรณ์เสียหาย)1.5 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของไหลที่ใช้งาน-10 ถึง +50°C*1
การหล่อลื่นไม่จำเป็น
ทำงานแบบแมนนวลชนิดกด / ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)
ป้องกันแรงกระแทก / ทนการสั่นสะเทือน150 / 30 m/s2 *2
กรงขังป้องกันฝุ่นละออง (สามารถสอดคล้องตามมาตรฐาน IP65 ได้)*3
สเปคเชิงไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์12 V DC, 24 V, 100 V AC, 110 V, 200 V, 220 V (50/60 Hz)
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้±10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด
คอยล์ชนิดฉนวนกันความร้อนClass B หรือเทียบเท่า
การใช้พลังงาน WDCมาตรฐาน0.95
ชนิดวัตต์ต่ำ0.4
กำลังไฟฟ้าปรากฏ VAAC100 V1.19
110 V1.32
200 V1.90
220 V2.08

*1: ใช้อากาศแห้งเมื่อทำงานที่อุณหภูมิต่ำ ไม่ควบแน่น
*2: การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ หลังจากการทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบการตกกระแทก ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใด ๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz การทดสอบดำเนินการทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงานในทิศทาง ตามแนวแกนและมุมฉากของวาล์ว/อาร์เมเจอร์หลัก (ค่าเริ่มต้น)
*3: T, L, S, C เท่านั้น

รุ่น

ซีรีส์การกำหนดค่ารุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อลักษณะอัตราการไหล
1 → 4/2 (P → A/B)4/2 → 5/3 (A/B → EA/EB)
C (dm3 / [s·bar])bCvC (dm3 / [s·bar])bCv
VQ40002 ตำแหน่งชนิดเดี่ยวซีลโลหะVQ4100
VQ4150
3/86.20.191.56.90.171.7
ซีลยางVQ4101
VQ4151
7.20.432.17.30.382.0
ชนิดคู่
รหัสสินค้า
VQ4100R-11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด การใช้งาน จำนวนพอร์ต ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ประปา ลักษณะการขับเคลื่อน ค่า CV ประเภท ซีล ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง สเปค ขดลวด รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE ประเภทของ ตัวเครื่อง สเปค ท่อ ฟังก์ชั่น ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้งาน

฿ 4,333.06

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน โซลินอยด์วาล์วหน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว5- วาล์วฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิดการกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง )100 V AC---ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรองแกน ชนิดนำร่อง หลอด1.5ระดับมาตรฐาน0.15 ถึง 1ภายนอกNon-ล็อค--ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ)มีไม่มีฐานวาล์วแบบปลั๊กอินพอร์ทด้านข้างไพล็อตภายนอก--

กำลังโหลด …

  1. 1