(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิตย่อย แผ่นเพลท เดียวชนิด เทอร์มินอลบล็อค ใช้งานง่าย
[คุณสมบัติ]
·กล่องหุ้มป้องกันเป็นไป มาตรฐาน IP65
· รองรับการใช้งาน กับ VQ2000 เท่านั้น
· -Q: สอดคล้องตามมาตรฐาน CE (ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ CE เป็น สเปค ของ DC เท่านั้น)
·ประเภท เกลียว: Rc NPT, NPTF, G.
·เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ: 1/4.
· โครงสร้างในการป้องกัน: ป้องกันฝุ่นละออง (ไม่มีเครื่องหมาย)· IP65 (ป้องกันฝุ่นละออง ระเบิด)(-W)
* วาล์ว ที่ระบุเป็น " - W" มีการป้องกัน IP65
* สเปค วาล์ว มาตรฐาน ( ป้องกันฝุ่นละออง ) ไม่ อุปกรณ์รองรับท่อ 200 V, 220 V AC
ลักษณะภายนอก ฐานวาล์วยูนิตเดี่ยว, รองรับการใช้งานกับ VQ2000 เท่านั้น, ซีรีส์ VQ2000
ลักษณะภายนอก ฐานวาล์วซิงเกิ้ลยูนิต, รองรับการใช้งานกับ VQ2000 เท่านั้น, เทอร์มินอลบล็อค ซีรีส์ VQ2000
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด 1 ฐานวาล์วยูนิตเดี่ยว, รองรับการใช้งานกับ VQ2000 เท่านั้น, ซีรีส์ VQ2000
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด 2 ฐานวาล์วยูนิตเดี่ยว, รองรับการใช้งานกับ VQ2000 เท่านั้น, ซีรีส์ VQ2000
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด 3 ฐานวาล์วยูนิตเดี่ยว, รองรับการใช้งานกับ VQ2000 เท่านั้น, ซีรีส์ VQ2000
รหัสสินค้า |
---|
VQ2200-11-02 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพอร์ต | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ค่า CV | ประเภท ซีล | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ฟังก์ชั่น | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,466.75 | SMC VQ TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน | สอง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | - | - | ระดับมาตรฐาน | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ไม่มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | การใช้งาน | ใช้ครั้งเดียว | ทิศทางการติดตั้ง | โดยตรง |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียวของท่อ | 1/4 | ประปา | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด |
ระดับ ความดัน(MPa) | 1.0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VQ2200-11-02 ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต, ยูนิต Plug-In, ฐานวาล์วยูนิตเดี่ยว ซีรีส์ VQ2000
รหัสสินค้า |
---|
VQ2100-2W1-02 |
VQ2100-3C1-02 |
VQ2100-3W1-02N |
VQ2200-1B1-02 |
VQ2200-1W1-02 |
VQ2200-2W1-02 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพอร์ต | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ค่า CV | ประเภท ซีล | ไพล็อต อากาศ | สวิตช์ ด้วยตนเอง | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ฟังก์ชั่น | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,683.05 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 200 V AC | [Rc (R)] Rc | - | - | ระดับมาตรฐาน | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 3,565.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | AC 110 V | [Rc (R)] Rc | - | - | ระดับมาตรฐาน | ภายใน | ล็อค | ชนิดการล็อค (แบบใช้มือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 3,683.05 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | AC 110 V | NPT | - | - | ระดับมาตรฐาน | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 4,702.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน | สอง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | - | - | ระดับมาตรฐาน | ภายใน | ล็อค | ชนิดล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 4,702.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน | สอง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 100 V AC | [Rc (R)] Rc | - | - | ระดับมาตรฐาน | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ไม่มี | ||
฿ 4,702.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน | สอง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 200 V AC | [Rc (R)] Rc | - | - | ระดับมาตรฐาน | ภายใน | Non-ล็อค | ชนิดกดแบบไม่ล็อค (ต้องใช้เครื่องมือ) | มี | ไม่มี | รุ่นมาตรฐาน | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง