1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ , ฐานรองติดตั้ง, อุปกรณ์เดียว SY3000 / 5000/7000/9000 Series (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ , ฐานรองติดตั้ง, อุปกรณ์เดียว SY3000 / 5000/7000/9000 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 184.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

- โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต, ติดตั้งฐาน, หน่วยเดียว SY3000/5000/7000/9000 Series จาก SMC
- ฐานติดตั้งนี้สอดคล้องกับโซลินอยด์วาล์ว 4 ซีรี่ส์ ได้แก่ SY3000, SY5000, SY7000 และ SY9000
- เลือกประเภทพอร์ตท่อได้ 4 ประเภท Rc, NPT, NPTF หรือ G.
- สามารถเลือกวิธีการแทนที่แบบแมนนวลได้, ชนิดกดแบบไม่ล็อค, ชนิดร่องล็อคแบบผลักหมุน หรือชนิดคันโยกล็อคแบบผลักหมุน
- ไม่มีไพลอทภายนอกสำหรับเทอร์มินัล SY3000 DIN

รายละเอียดจำเพาะของโซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต, ติดตั้งบนฐาน, ยูนิตเดี่ยว ซีรีส์ SY3000/SY5000/SY7000/SY9000

ลักษณะภายนอกของโซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต, ติดตั้งบนฐาน, ยูนิตเดี่ยว ซีรีส์ SY3000/SY5000/SY7000/SY9000

ลักษณะภายนอกของโซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต, ติดตั้งบนฐาน, ยูนิตเดี่ยว ซีรีส์ SY3000/SY5000/SY7000/SY9000

ซีรีส์SY3000SY5000SY7000SY9000
ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
ไพล็อตภายใน
ช่วงความดันใช้งาน MPa
2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว0.15 ถึง 0.7
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่0.1 ถึง 0.7
3 ตำแหน่ง0.2 ถึง 0.7
ไพล็อตภายนอก
ช่วงความดันใช้งาน MPa
ช่วงความดันใช้งาน-100 kPa ถึง 0.7
ช่วงความดันไพล็อต2 ตำแหน่ง ชนิดคู่0.25 ถึง 0.7
2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว0.25 ถึง 0.7
3 ตำแหน่ง0.25 ถึง 0.7
อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิของไหล (°C)-10 ถึง 50 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
ความถี่ในการทำงานสูงสุด (Hz)2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, คู่10555
3 ตำแหน่ง3333
ควบคุมด้วยมือชนิดกดแบบไม่ล็อค, ชนิดใช้ไขควงกดและหมุนล็อค, ชนิดกดและหมุนล็อคแบบแมนนวล
วิธีใช้รูระบายไพล็อตไพล็อตภายในวาล์วหลัก, วาล์วไพล็อตชนิดรูระบายทั่วไป
ไพล็อตภายนอกวาล์วไพล็อตชนิดรูระบายแบบแยก
การหล่อลื่นไม่จำเป็น
ทิศทางการติดตั้งอิสระ
*ป้องกันแรงกระแทก/แรงสั่นสะเทือน (m/s2)150/30
กรงขังป้องกันฝุ่น (*ขั้วต่อ DIN และคอนเนคเตอร์ M8 มาตรฐาน IP65)

* อิงตาม IEC60529
*การทนต่อแรงกระแทก: ไม่เกิดความผิดปกติใดๆ หลังจากการทดสอบภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ ทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน (หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเงื่อนไข) (ค่าเริ่มต้น)
การทนต่อการสั่นสะเทือน: ไม่เกิดความผิดปกติใดๆ ในการทดสอบความถี่ 1 ครั้ง ในช่วง 45 ถึง 2,000 Hz ดำเนินการทดสอบทั้งในสถานะที่มีพลังงานและไม่มีพลังงาน ในทิศทางตามแนวแกน และทำมุมฉากกับวาล์วหลักและอาร์เมเจอร์ (ค่าเริ่มต้น)

รายละเอียดจำเพาะของโซลินอยด์

ทางเข้าไฟฟ้าGrommet (G)/(H)
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ชนิด L (L)
ปลั๊กคอนเนคเตอร์ชนิด M (M)
เทอร์มินอล DIN (D)/(Y)
คอนเนคเตอร์ M8 (W)
G, H, L, M, WD, Y
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ (V)DC24, 12, 6, 5, 324, 12
AC 50/60 Hz100, 110, 200, 220
แรงดันกระเพื่อมที่อนุญาต±10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด*
การใช้พลังงาน WDCมาตรฐาน0.35 (มีไฟ: 0.4) [0.94 (มีไฟที่เทอร์มินอล DIN: 0.45)]
พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน0.1 (เฉพาะแบบมีไฟ)*
[เริ่มต้น 0.4, คงไว้ 0.1]
*กำลังไฟฟ้าปรากฏ VAAC100 V0.78 (มีไฟ: 0.81)0.78 (มีไฟ: 0.87)
110 V
115 V
0.86 (มีไฟ: 0.89)
[0.94 (มีไฟแสดงสถานะ: 0.97)]
0.86 (มีไฟ: 0.97)
[0.94 (มีไฟ: 1.07)]
200 V1.18 (มีไฟ: 1.22)1.15 (มีไฟ: 1.30)
220 V
[230 V]
1.30 (มีไฟ: 1.34)
[1.42 (มีไฟ: 1.46)]
1.27 (มีไฟ: 1.46)
[1.39 (มีไฟ: 1.60)]
ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไดโอด (วาริสเตอร์สำหรับเทอร์มินอล DIN และชนิดไม่มีขั้วคือ)
ไฟแสดงสถานะLED (หลอดนีออนสำหรับเทอร์มินอล DIN AC)
  • *ชนิด 110 V AC และ 115 V AC ถอดสับเปลี่ยนได้ ชนิด 220 V AC และ 230 V AC ก็สามารถถอดสับเปลี่ยนได้เช่นกัน
  • สำหรับ 115 V AC และ 230 V AC ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้คือ -15 ถึง + 5% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด
  • *วงจรประหยัดพลังงานไม่สามารถใช้ได้กับคอนเนคเตอร์ DIN / คอนเนคเตอร์ M8
  • สำหรับรายละเอียด โปรดดูแคตตาล็อก SMC

ตารางลักษณะอัตราการไหล / น้ำหนัก

รุ่น: ซีรีส์ SY3000

รหัสสินค้า
SY3140R-2GZ-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ค่า CV ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง สเปค ขดลวด รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน สเปค สั่งทำ ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE สเปค วาล์ว เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ

฿ 2,147.10

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )200 V AC[Rc (R)] Rc1/863 หรือน้อยกว่า0.240.15 ถึง 0.7ภายนอกNon-ล็อคมาตรฐานGrommet / ความยาวของสายไฟ: 300 มม.ชนิดกดแบบไม่ล็อคมีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีไม่มี-มีฐานวาล์ว 1/8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว จำนวนพอร์ต 5- วาล์ว ประปา ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง
ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด ประเภท ซีล ซีล อ่อน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SY3140R-2GZ-01 ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ , ฐานรองติดตั้ง, อุปกรณ์เดียว SY3000 / 5000/7000/9000 Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SY3140-1DD
SY3140-1DD-01
SY3140-1DE
SY3140R-2H-01
SY3140R-2L
SY3140R-2L-01
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้งาน ทิศทางการติดตั้ง สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ค่า CV ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สวิตช์ ด้วยตนเอง สเปค ขดลวด รายการลวดไฟฟ้า คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน สเปค สั่งทำ ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE สเปค วาล์ว เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ

฿ 1,733.15

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )100 V AC----0.15 ถึง 0.7ภายในล็อคมาตรฐานเทอร์มินอล DIN / มีคอนเนคเตอร์ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อคไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีไม่มี-ไม่มีฐานวาล์ว

฿ 3,604.52

1 ชิ้น 22 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )100 V AC[Rc (R)] Rc1/863 หรือน้อยกว่า0.240.15 ถึง 0.7ภายในล็อคมาตรฐานเทอร์มินอล DIN / มีคอนเนคเตอร์ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อคไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีไม่มี-มีฐานวาล์ว 1/8

฿ 1,752.70

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )100 V AC----0.15 ถึง 0.7ภายในล็อคมาตรฐานเทอร์มินอล DIN / มีคอนเนคเตอร์ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีไม่มี-ไม่มีฐานวาล์ว

฿ 2,166.65

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )200 V AC[Rc (R)] Rc1/863 หรือน้อยกว่า0.240.15 ถึง 0.7ภายนอกNon-ล็อคมาตรฐานGrommet / ความยาวของสายไฟ: 600 มม.ชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีไม่มี-มีฐานวาล์ว 1/8

฿ 1,812.20

1 ชิ้น 55 วัน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์วระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )200 V AC----0.15 ถึง 0.7ภายนอกNon-ล็อคมาตรฐานปลั๊กคอนเนคเตอร์ L / มีสายไฟ (ความยาว: 300 มม.)ชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีไม่มี-ไม่มีฐานวาล์ว

฿ 2,147.10

1 ชิ้น 55 วัน ใช้ครั้งเดียวโดยตรงระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น[เดียว] ชนิดเดี่ยว2- ตำแหน่ง ไอเสียการกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ )200 V AC[Rc (R)] Rc1/863 หรือน้อยกว่า0.240.15 ถึง 0.7ภายนอกNon-ล็อคมาตรฐานปลั๊กคอนเนคเตอร์ L / มีสายไฟ (ความยาว: 300 มม.)ชนิดกดแบบไม่ล็อคไม่มีไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากไม่มีไม่มี-มีฐานวาล์ว 1/8