(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซลินอยด์วาล์วจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งแบบผสมระหว่างวาล์ว 3 พอร์ตเชื่อมต่อและ 5 พอร์ตเชื่อมต่อได้
· การกินพลังงาน: 0.1 วัตต์ (พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน)
· มีแมนิโฟล์ดหลากหลายรูป รวมถึงแมนิโฟล์ดรวมอะลูมิเนียม, รางปีกนก, แมนิโฟล์ดประเภทท่อแบ่ง
· ประเภทแมนิโฟล์ด: SS5Y3, SS5Y5, SS5Y7, SS5Y9
เครื่องหมายแสดงชุดประกอบแมนิโฟลด์ (ตัวอย่างตามลำดับ) ตัวอย่างเครื่องหมาย (สำหรับ SS5Y3-50F2-□)
ตัวอย่างการสั่งซื้อ
ลักษณะภายนอก ไม่มีเครื่องหมาย: ชนิดกดแบบไม่ล็อค
ลักษณะภายนอก D: ชนิดรูสล็อตแบบกดและหมุนล็อค
ลักษณะภายนอก E: ชนิดคันโยกกดและหมุนล็อค
ลักษณะภายนอก F: ล็อคชนิดเลื่อน
1 | 2 ตำแหน่ง | ชนิดเดี่ยว |
---|---|---|
2 | ชนิดคู่ | |
3 | 3 ตำแหน่ง | ตำแหน่งกลางปิด |
4 | ตำแหน่งกลางรูระบาย | |
5 | ตำแหน่งกลางแรงดัน | |
A* | 4 ตำแหน่ง, คู่ 3 พอร์ต | N.C./N.C. |
B* | N.O./N.O. | |
C* | N.C./N.O. |
*4 ตำแหน่ง ชนิดคู่ วาล์ว 3 พอร์ต มาพร้อมกับซีลยางเท่านั้น
ไม่มีสัญลักษณ์ | มาตรฐาน (0.7 MPa) |
---|---|
B | ตอบสนองอย่างรวดเร็ว (0.7 MPa) |
K* | ความดันสูง (1.0 MPa) |
*ชนิดแรงดันสูง มาพร้อมซีลโลหะเท่านั้น
สัญลักษณ์ | มีไฟ | แรงดันไฟกระชาก วงจรป้องกัน | สเปค ทั่วไป |
---|---|---|---|
ไม่มีสัญลักษณ์ | — | — | ไม่มีขั้ว |
R | — | ● | |
U | ● | ||
S | — | คอมมอนบวก | |
Z | ● | ||
NS | — | คอมมอนลบ | |
NZ | ● |
*ชนิดวงจรประหยัดพลังงาน คือ Z และ NZ
ไม่มีสัญลักษณ์ | สกรูหัวแบนขนาดเล็กแบบผสมหัวแฉก/รูตรง |
---|---|
B | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม |
K | สกรูหัวแบนขนาดเล็กแบบผสมหัวแฉก/รูตรง (สกรูชนิดกันหลุด) |
H | สกรูหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม (สกรูชนิดกันหลุด) |
*ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านบน
รหัสสินค้า |
---|
SY3101-5U1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพอร์ต | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ประเภท ซีล | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | สเปค ขดลวด | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | สเปค วาล์ว | ฟังก์ชั่น | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน | สเปค ทั่วไป | ประเภท สกรูติดตั้ง | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,851.30 | SMC SY TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | 80 หรือน้อยกว่า | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | การใช้งาน | หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | ทิศทางการติดตั้ง | ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว |
---|---|---|---|---|---|
ประปา | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SY3101-5U1 ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ , ปลั๊กอิน, ฐานรองโลหะ SY3000 / 5000/7000 Series, วาล์วติดตั้งด้วยฐานรอง
รหัสสินค้า |
---|
10-SY3100-5S1 |
10-SY3100-5U1 |
10-SY3100-5U1-B |
SY3101-5ZF1 |
SY3101BT-5ZF1 |
SY3101K-5UF1-H |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพอร์ต | สเปค | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ประเภท ซีล | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | สเปค ขดลวด | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | สเปค วาล์ว | ฟังก์ชั่น | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน | สเปค ทั่วไป | ประเภท สกรูติดตั้ง | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,068.05 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | 80 หรือน้อยกว่า | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีตัวกันไฟกระชาก | 10-SY3000 | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | คอมมอนบวก | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | เป็นแบบปลอดเชื้อ | ||
฿ 2,126.70 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | 80 หรือน้อยกว่า | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ชนิดไม่มีขั้ว) | 10-SY3000 | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | เป็นแบบปลอดเชื้อ | ||
฿ 11,742.75 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 5- วาล์ว | ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | 80 หรือน้อยกว่า | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก (ชนิดไม่มีขั้ว) | 10-SY3000 | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | โบลท์หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม | เป็นแบบปลอดเชื้อ | ||
฿ 1,851.30 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5- วาล์ว | ป้องกันหยดน้ำ / ระดับมาตรฐาน / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | 80 หรือน้อยกว่า | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | ระบบล็อคชนิดเลื่อน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | คอมมอนบวก | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | - | ||
฿ 3,409.74 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | 80 หรือน้อยกว่า | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน (ชนิดให้พลังงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน) | ระบบล็อคชนิดเลื่อน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | ตอบสนองอย่างรวดเร็ว (0.7 MPa) | ไม่มี | คอมมอนบวก | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | - | ||
฿ 3,335.56 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | 80 หรือน้อยกว่า | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายใน | มาตรฐาน | ระบบล็อคชนิดเลื่อน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | - | ความดันสูง (1.0 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม (สกรูชนิดกันหลุด) | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง