1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ , ปลั๊กอิน, ฐานรองโลหะ SY3000 / 5000/7000 Series, วาล์วติดตั้งด้วยฐานรอง (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ตเชื่อมต่อ , ปลั๊กอิน, ฐานรองโลหะ SY3000 / 5000/7000 Series, วาล์วติดตั้งด้วยฐานรอง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 869.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพอาจเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

โซลินอยด์วาล์วจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งแบบผสมระหว่างวาล์ว 3 พอร์ตเชื่อมต่อและ 5 พอร์ตเชื่อมต่อได้
· การกินพลังงาน: 0.1 วัตต์ (พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน)
· มีแมนิโฟล์ดหลากหลายรูป รวมถึงแมนิโฟล์ดรวมอะลูมิเนียม, รางปีกนก, แมนิโฟล์ดประเภทท่อแบ่ง
· ประเภทแมนิโฟล์ด: SS5Y3, SS5Y5, SS5Y7, SS5Y9

รายละเอียดจำเพาะ โซลินอยด์วาล์ว 5 พอร์ต, Plug-In, วาล์วฐานโลหะ ซีรีส์ SY3000/SY5000/SY7000, ชนิดติดตั้งบนฐาน

เครื่องหมายแสดงชุดประกอบแมนิโฟลด์ (ตัวอย่างตามลำดับ) ตัวอย่างเครื่องหมาย (สำหรับ SS5Y3-50F2-□)

เครื่องหมายแสดงชุดประกอบแมนิโฟลด์ (ตัวอย่างตามลำดับ) ตัวอย่างเครื่องหมาย (สำหรับ SS5Y3-50F2-□)

ตัวอย่างการสั่งซื้อ

  • SS5Y3-50F2-05D-C6: 1 ชุด (รหัสรุ่นฐานแมนิโฟลด์ 5 ตำแหน่ง 50 ชนิด)
  • SY3100-5U1: 3 ชุด (รหัสรุ่น 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว)
  • SY3200-5U1: 1 ชุด (รหัสรุ่น 2 ตำแหน่ง ชนิดคู่)
  • SY3300-5U1: 1 ชุด (รหัสรุ่น 3 ตำแหน่ง ชนิดตำแหน่งกลางปิด)
  • *ลำดับของวาล์วนับจากตำแหน่งที่ 1 ด้าน D ดูรายละเอียดจำเพาะแมนิโฟลด์ เมื่อกำหนดค่าที่ซับซ้อน
  • *ในการติดตั้งวาล์วชนิดพอร์ตบน ให้ดำเนินการหลังจากดูแคตตาล็อกแล้วเท่านั้น เมื่อดำเนินการตามนั้น โปรดทราบว่าจะมีเอาต์พุตจากพอร์ต A และ B ที่ด้านฐานในการกำหนดค่านี้ด้วย ดูรายละเอียดจำเพาะแมนิโฟลด์ เมื่อจำเป็นต้องใช้ปลั๊ก ฯลฯ สำหรับพอร์ต A และ B ที่ด้านฐานรอง
  • *สินค้านี้มีเฉพาะยูนิตวาล์วเท่านั้น ไม่รวมฐานแมนิโฟลด์ ฯลฯ

คู่มือ

ลักษณะภายนอก ไม่มีเครื่องหมาย: ชนิดกดแบบไม่ล็อค

ลักษณะภายนอก ไม่มีเครื่องหมาย: ชนิดกดแบบไม่ล็อค

ลักษณะภายนอก D: ชนิดรูสล็อตแบบกดและหมุนล็อค

ลักษณะภายนอก D: ชนิดรูสล็อตแบบกดและหมุนล็อค

ลักษณะภายนอก E: ชนิดคันโยกกดและหมุนล็อค

ลักษณะภายนอก E: ชนิดคันโยกกดและหมุนล็อค

ลักษณะภายนอก F: ล็อคชนิดเลื่อน

ลักษณะภายนอก F: ล็อคชนิดเลื่อน

วิธีการเปลี่ยน

12 ตำแหน่งชนิดเดี่ยว
2ชนิดคู่
33 ตำแหน่งตำแหน่งกลางปิด
4ตำแหน่งกลางรูระบาย
5ตำแหน่งกลางแรงดัน
A*4 ตำแหน่ง, คู่ 3 พอร์ตN.C./N.C.
B*N.O./N.O.
C*N.C./N.O.

*4 ตำแหน่ง ชนิดคู่ วาล์ว 3 พอร์ต มาพร้อมกับซีลยางเท่านั้น

ตัวเลือกวาล์วไพล็อต

ไม่มีสัญลักษณ์มาตรฐาน (0.7 MPa)
Bตอบสนองอย่างรวดเร็ว (0.7 MPa)
K*ความดันสูง (1.0 MPa)

*ชนิดแรงดันสูง มาพร้อมซีลโลหะเท่านั้น

รายละเอียดจำเพาะ ไฟแสดงสถานะ / ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชากและแบบทั่วไป

สัญลักษณ์มีไฟแรงดันไฟกระชาก
วงจรป้องกัน
สเปค ทั่วไป
ไม่มีสัญลักษณ์ไม่มีขั้ว
R
U
Sคอมมอนบวก
Z
NSคอมมอนลบ
NZ

*ชนิดวงจรประหยัดพลังงาน คือ Z และ NZ

ชนิดสกรูติดตั้ง

ไม่มีสัญลักษณ์สกรูหัวแบนขนาดเล็กแบบผสมหัวแฉก/รูตรง
Bสกรูหัวจมหกเหลี่ยม
Kสกรูหัวแบนขนาดเล็กแบบผสมหัวแฉก/รูตรง (สกรูชนิดกันหลุด)
Hสกรูหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม (สกรูชนิดกันหลุด)
  • *K และ H มีโครงสร้างป้องกันการหลุดในฝาวาล์ว เพื่อป้องกันการสูญหายของสกรูติดตั้ง เมื่อถอดวาล์วออกสำหรับงานซ่อมบำรุง ฯลฯ
  • *ปะเก็นรองไม่รวมอยู่ในการสั่งซื้อวาล์วชิ้นเดียว ปะเก็นรองมีอยู่ที่ด้านแมนิโฟลด์ หากจำเป็นต้องใช้ปะเก็นรองสำหรับงานซ่อมบำรุง โปรดสั่งซื้อแยกต่างหาก ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับปะเก็นรอง และหมายเลขชิ้นส่วนสกรูติดตั้ง
  • *ไม่สามารถเลือก B และ H ได้เมื่อใช้ SUP แบบสแตนด์อโลน, ชุดประกอบสเปสเซอร์ EXH, วาล์วลดความดันชนิดสเปสเซอร์ และชุดประกอบสเปสเซอร์ ที่สมบูรณ์ พร้อมวาล์วควบคุมแรงดันคงเหลือ

*ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านบน

รหัสสินค้า
SY7201-5D1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพอร์ต สเปค จำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้
(Ø)
ประเภท ซีล ระดับ ความดัน
(MPa)
ไพล็อต อากาศ สเปค ขดลวด คู่มือ ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน สเปค วาล์ว ฟังก์ชั่น เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน สเปค ทั่วไป ประเภท สกรูติดตั้ง ชนิด

฿ 5,571.13

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 17 วัน 5- วาล์วระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่นสอง2- ตำแหน่ง ไอเสียป้องกันลื่นหลุด เอง24 V DC140 หรือน้อยกว่าระดับมาตรฐาน0.1 ถึง 0.7ภายในมาตรฐานชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อคไม่มี-มาตรฐาน (0.7 MPa)ไม่มีไม่มีขั้วสกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว การใช้งาน หน่วยสำหรับการติดตั้งที่ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ทิศทางการติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว
ประปา ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง ลักษณะการขับเคลื่อน แกน ชนิดนำร่อง หลอด