(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซลินอยด์วาล์ว แบบ 3 พอร์ตคู่ 4 ตำแหน่ง
[คุณสมบัติ]
· การป้องกันแบบปิดสนิทสอดคล้องตามมาตรฐาน IP67
· M12 คอนเนคเตอร์กันน้ำ ง่ายต่อการติดตั้งและถอดรวมถึงการเชื่อมต่อสายไฟ
· ด้านรองรับ, ท่อด้านบนและด้านล่าง (พอร์ต 4A, 2B)
· การใช้พลังงานลดลงเหลือ 1 ใน 3 ของมาตรฐานโดยการลดการคงพลังงานสูญเปล่า
· ป้องกันการทำงานผิดพลาดของหัวขับวาล์วและวาล์วที่ทำงานด้วยอากาศจากการระบายไอเสียจากวาล์วอื่น
· มีกลไกสำหรับปล่อยความดันตกค้างที่วาล์วศูนย์กลางปิด 3 ตำแหน่ง
· สามารถเปลี่ยนโซลินอยด์วาล์วได้โดยไม่ต้องตัด ความดันหลัก
รายละเอียดจำเพาะ SY3000
สามารถเชื่อมต่อได้กับฟิตติ้ง ⌀2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม.) ⌀3.2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.2 มม.), ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) และ ⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.)
รายละเอียดจำเพาะ SY5000
สามารถเชื่อมต่อได้กับฟิตติ้ง ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.), ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) และ ⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.)
รายละเอียดจำเพาะ SY7000
สามารถเชื่อมต่อได้กับฟิตติ้ง ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.), ⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.), ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.) และ ⌀12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.)
โครงสร้างวาล์ว | ซีลยาง | ซีลโลหะ | ||
---|---|---|---|---|
ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ | |||
ช่วงความดันใช้งานไพล็อตภายใน MPa | 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว | 0.15 ถึง 0.7 | 0.1 ถึง 0.7 (ความดันสูง: 0.1 ถึง 1) | |
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่ | 0.1 ถึง 0.7 | |||
3 ตำแหน่ง | 0.2 ถึง 0.7 | |||
4 ตำแหน่ง, ชนิดคู่ 3 พอร์ต วาล์ว | 0.15 ถึง 0.7 | — | ||
ช่วงความดันใช้งานไพล็อตภายนอก MPa | ช่วงความดันใช้งาน | -100 kPa ถึง 0.7 (4 ตำแหน่ง: -100 kPa ถึง 0.6) | -100 kPa ถึง 0.7 (ความดันสูง: -100 kPa ถึง 1) | |
ช่วงความดันไพล็อต | 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว | 0.25 ถึง 0.7 | 0.1 ถึง 0.7 (ความดันสูง: 0.1 ถึง 1) | |
2 ตำแหน่ง ชนิดคู่ | ||||
3 ตำแหน่ง | ||||
4 ตำแหน่ง, ชนิดคู่ 3 พอร์ต วาล์ว | ความดันขณะใช้งาน +0.1 หรือมากกว่า (ขั้นต่ำ 0.25) ถึง 0.7 | — | ||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานและอุณหภูมิของไหลขณะทำงาน°C | -10 ถึง 50 (ไม่มีจับตัวเป็นน้ำแข็ง) | |||
ความถี่ในการทำงานสูงสุด Hz | SY3000 SY5000 | 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, คู่ | 5 | 20*1 |
4 ตำแหน่ง, ชนิดคู่ 3 พอร์ต วาล์ว | ||||
3 ตำแหน่ง | 3 | 10*1 | ||
SY7000 | 2 ตำแหน่ง ชนิดเดี่ยว, คู่ | 5 | 10*1 | |
4 ตำแหน่ง, ชนิดคู่ 3 พอร์ต วาล์ว | 3 | — | ||
3 ตำแหน่ง | 3 | 10*1 | ||
คู่มือ | ไม่ล็อค, ชนิดกด | |||
ชนิดรูสล็อตแบบกดและหมุนล็อค | ||||
ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ | ||||
ชนิดล็อคแบบเลื่อน | ||||
วิธีใช้รูระบายไพล็อต | ไพล็อตภายใน | วาล์วหลัก, วาล์วไพล็อตชนิดใช้รูระบายร่วมกัน | วาล์วหลัก, วาล์วไพล็อตชนิดรูระบายแบบแยก | |
ไพล็อตภายนอก | วาล์วไพล็อตชนิดรูระบายแบบแยก | |||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น | |||
การวางแนวการติดตั้ง*2 | ฟรี | ชนิดเดี่ยว: ฟรี ชนิดคู่ / 3 ตำแหน่ง: วาล์วหลักจะต้องอยู่ในแนวนอน | ||
ป้องกันแรงกระแทก/ทนการสั่นสะเทือน*2 (m/s2) | 150/30 | |||
กรงขัง | IP67 (อ้างอิงตามมาตรฐาน IEC60529)* | |||
แรงดันไฟฟ้าพิกัดของคอยล์ (DC) | 24, 12 V | |||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่รับได้ (V) | ±10% ของแรงดันไฟฟ้าพิกัด*3 | |||
การใช้พลังงาน W | มาตรฐาน | 0.35 (มีไฟ: 0.4) | ||
ความดันสูง, ตอบสนองรวดเร็ว | 0.9 (มีไฟ: 0.95) | |||
พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน | มาตรฐาน: 0.1*4 (มีไฟแสดงสถานะเท่านั้น) [ไหลเข้า 0.4, คงไว้ 0.1], ความดันสูง: 0.4*4 (มีไฟแสดงสถานะเท่านั้น) [ไหลเข้า 0.95 คงไว้ 0.4] | |||
ตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ไดโอด (วาริสเตอร์สำหรับชนิดไม่มีขั้ว) | |||
ไฟแสดงสถานะ | LED |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพอร์ต | จำนวนโซลินอยด์ | ประเภทการสลับ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ ใช้งานได้ (Ø) | ประปา | ค่า CV | เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ เชื่อม สายยาง | ประเภท ซีล | ระดับ ความดัน (MPa) | ไพล็อต อากาศ | สเปค ขดลวด | รายการลวดไฟฟ้า | คู่มือ | ไฟแสดงสถานะ / แรงดันไฟกระชากต้าน | สเปค ท่อ | สเปค วาล์ว | ฟังก์ชั่น | เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ ความดัน | สเปค ทั่วไป | ประเภท สกรูติดตั้ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการเชื่อมต่อท่อพอร์ตพอร์ต (แผ่นย่อย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,541.26 | SMC SY TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | วาล์ว คู่ 3- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.C.) | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | NPT | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.49 | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 ไม่มีสายไฟ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | NPT 1/8 | ||
฿ 8,014.01 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | วาล์ว คู่ 3- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.C.) | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.49 | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (500 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | คอมมอนบวก | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 7,623.24 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | วาล์ว คู่ 3- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.O.) | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.49 | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 ไม่มีสายไฟ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | ตอบสนองอย่างรวดเร็ว (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 9,528.27 | SMC MECHANICAL AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | วาล์ว คู่ 3- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | [อื่น ๆ] 4 ตำแหน่ง (NC + N.C.) | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 125 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 1.14 | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (5,000 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/4 | ||
฿ 6,494.80 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.49 | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (2,000 มม.) | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | ไม่มี | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | โบลท์หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม | Rc1/8 | ||
฿ 6,380.74 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.49 | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (500 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | คอมมอนลบ | สกรูหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม (สกรูชนิดกันหลุด) | Rc1/8 | ||
฿ 6,312.37 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.49 | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (300 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | คอมมอนลบ | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 6,938.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.49 | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (5,000 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | คอมมอนลบ | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 6,483.63 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | NPT | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.49 | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (1,000 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | NPT 1/8 | ||
฿ 6,966.72 | SMC SY TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 5- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.49 | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (5,000 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 6,970.74 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.49 | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (5,000 มม.) | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 5,826.15 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.49 | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 ไม่มีสายไฟ | ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 5,859.92 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | G | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.49 | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 ไม่มีสายไฟ | ระบบล็อคชนิดเลื่อน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | G 1/8 | ||
฿ 6,346.97 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.49 | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (500 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | คอมมอนบวก | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 6,394.09 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.49 | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (500 มม.) | ระบบล็อคชนิดเลื่อน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | คอมมอนบวก | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 6,596.11 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.49 | - | ซีล อ่อน | 0.25 ถึง 0.7 | ภายนอก | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (500 มม.) | ระบบล็อคชนิดเลื่อน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนขนาดเล็กแบบผสมหัวแฉก/รูตรง (สกรูชนิดกันหลุด) | Rc1/8 | ||
฿ 6,691.68 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.49 | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน (ชนิดให้พลังงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน) | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (2,000 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | คอมมอนลบ | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 6,691.68 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.49 | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน (ชนิดให้พลังงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน) | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (2,000 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | คอมมอนบวก | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 6,566.70 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.49 | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน (ชนิดให้พลังงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน) | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (1,000 มม.) | ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | คอมมอนบวก | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 6,723.38 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.38 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (500 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | ตอบสนองอย่างรวดเร็ว (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 6,869.43 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | ประปา One-Touch | - | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาโดยตรง | 0.35 | Ø6 | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (2,000 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ตด้านบน (พอร์ต 1P, 5EA, 3EB เป็นพอร์ตด้านข้าง) | ชนิดพอร์ตด้านบน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนขนาดเล็กแบบผสมหัวแฉก/รูตรง (สกรูชนิดกันหลุด) | Rc1/8 | ||
฿ 6,633.63 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | ประปา One-Touch | - | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาโดยตรง | 0.35 | Ø6 | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (300 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ตด้านบน (พอร์ต 1P, 5EA, 3EB เป็นพอร์ตด้านข้าง) | ชนิดพอร์ตด้านบน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 6,734.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | ประปา One-Touch | - | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาโดยตรง | - | Ø6 | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (1,000 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดพอร์ตด้านบน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 6,683.64 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | ประปา One-Touch | - | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาโดยตรง | - | Ø6 | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (300 มม.) | ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดพอร์ตด้านบน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 6,633.63 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | ประปา One-Touch | - | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาโดยตรง | 0.35 | Ø6 | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (1,000 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | พอร์ตด้านบน (พอร์ต 1P, 5EA, 3EB เป็นพอร์ตด้านข้าง) | ชนิดพอร์ตด้านบน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | โบลท์หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม | Rc1/8 | ||
฿ 6,936.97 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | ประปา One-Touch | - | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาโดยตรง | 0.35 | Ø6 | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (300 มม.) | ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ตด้านบน (พอร์ต 1P, 5EA, 3EB เป็นพอร์ตด้านข้าง) | ชนิดพอร์ตด้านบน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ชนิดฝัง | คอมมอนบวก | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 7,411.17 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | ประปา One-Touch | - | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาโดยตรง | - | Ø4 | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน (ชนิดให้พลังงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน) | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (5,000 มม.) | ระบบล็อคชนิดเลื่อน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ตด้านบน (พอร์ต 1P, 5EA, 3EB เป็นพอร์ตด้านข้าง) | ชนิดพอร์ตด้านบน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | คอมมอนบวก | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 6,590.57 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 12 V DC | M | M5 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาโดยตรง | - | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (500 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | พอร์ตด้านบน (พอร์ต 1P, 5EA, 3EB เป็นพอร์ตด้านข้าง) | ชนิดพอร์ตด้านบน | ตอบสนองอย่างรวดเร็ว (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 7,205.93 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 24 V DC | G | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.49 | - | ซีล อ่อน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 ไม่มีสายไฟ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | คอมมอนลบ | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | G 1/8 | ||
฿ 7,341.01 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 24 V DC | G | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.49 | - | ซีล อ่อน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 ไม่มีสายไฟ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | G 1/8 | ||
฿ 7,759.85 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.46 | - | ซีล อ่อน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 ไม่มีสายไฟ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทอยู่ด้านล่าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 7,946.47 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.49 | - | ซีล อ่อน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (500 มม.) | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 8,519.26 | SMC SY TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.49 | - | ซีล อ่อน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (5,000 มม.) | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 8,961.64 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.46 | - | ซีล อ่อน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (5,000 มม.) | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทอยู่ด้านล่าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 7,407.95 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.49 | - | ซีล อ่อน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 ไม่มีสายไฟ | ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 8,421.45 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.49 | - | ซีล อ่อน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (5,000 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | คอมมอนบวก | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 8,265.94 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.49 | - | ซีล อ่อน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (300 มม.) | ระบบล็อคชนิดเลื่อน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ชนิดฝัง | คอมมอนบวก | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 8,111.87 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.49 | - | ซีล อ่อน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน (ชนิดให้พลังงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน) | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (300 มม.) | ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | คอมมอนบวก | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 8,418.05 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.49 | - | ซีล อ่อน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน (ชนิดให้พลังงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน) | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (2,000 มม.) | ระบบล็อคชนิดเลื่อน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | คอมมอนบวก | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 9,041.28 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.38 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน (ชนิดให้พลังงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน) | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (5,000 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | ตอบสนองอย่างรวดเร็ว (0.7 MPa) | ไม่มี | คอมมอนลบ | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 8,350.51 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.38 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน (ชนิดให้พลังงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน) | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (300 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | คอมมอนบวก | สกรูหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม (สกรูชนิดกันหลุด) | Rc1/8 | ||
฿ 8,182.26 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 24 V DC | ประปา One-Touch | - | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาโดยตรง | - | Ø4 | ซีล อ่อน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (300 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดพอร์ตด้านบน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 8,214.19 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 24 V DC | ประปา One-Touch | - | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาโดยตรง | - | Ø6 | ซีล อ่อน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (300 มม.) | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดพอร์ตด้านบน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | โบลท์หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม | Rc1/8 | ||
฿ 8,148.49 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 24 V DC | ประปา One-Touch | - | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาโดยตรง | - | Ø4 | ซีล อ่อน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (1,000 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดพอร์ตด้านบน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | คอมมอนบวก | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 8,200.84 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 12 V DC | ประปา One-Touch | - | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาโดยตรง | 0.35 | Ø6 | ซีล อ่อน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (300 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ตด้านบน (พอร์ต 1P, 5EA, 3EB เป็นพอร์ตด้านข้าง) | ชนิดพอร์ตด้านบน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 8,281.46 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 12 V DC | ประปา One-Touch | - | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาโดยตรง | - | Ø6 | ซีล อ่อน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (300 มม.) | ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดพอร์ตด้านบน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | โบลท์หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม | Rc1/8 | ||
฿ 7,912.70 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 24 V DC | ประปา One-Touch | - | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาโดยตรง | - | Ø6 | ซีล อ่อน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (300 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ไม่มี | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดพอร์ตด้านบน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 8,297.34 | SMC SY TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 24 V DC | ประปา One-Touch | - | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาโดยตรง | - | Ø4 | ซีล อ่อน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (500 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ตด้านบน (พอร์ต 1P, 5EA, 3EB เป็นพอร์ตด้านข้าง) | ชนิดพอร์ตด้านบน | ตอบสนองอย่างรวดเร็ว (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 8,416.21 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 24 V DC | ประปา One-Touch | - | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาโดยตรง | - | Ø6 | ซีล อ่อน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน (ชนิดให้พลังงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน) | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (1,000 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดพอร์ตด้านบน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | คอมมอนลบ | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 8,685.17 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 24 V DC | ประปา One-Touch | - | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาโดยตรง | - | Ø4 | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (2,000 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดพอร์ตด้านบน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 8,483.65 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 24 V DC | ประปา One-Touch | - | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาโดยตรง | - | Ø6 | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (500 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดพอร์ตด้านบน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนขนาดเล็กแบบผสมหัวแฉก/รูตรง (สกรูชนิดกันหลุด) | Rc1/8 | ||
฿ 8,687.52 | SMC SY TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 24 V DC | ประปา One-Touch | - | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาโดยตรง | 0.33 | Ø6 | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (2,000 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ตด้านบน (พอร์ต 1P, 5EA, 3EB เป็นพอร์ตด้านข้าง) | ชนิดพอร์ตด้านบน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 8,651.90 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | ป้องกันลื่นหลุด เอง | 24 V DC | M | M5 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาโดยตรง | - | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 1.0 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (5,000 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดพอร์ตด้านบน | ความดันสูง (1.0 MPa) | ไม่มี | คอมมอนบวก | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 7,441.72 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.49 | - | ซีล อ่อน | 0.2 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 ไม่มีสายไฟ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | คอมมอนลบ | โบลท์หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม | Rc1/8 | ||
฿ 8,014.01 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.49 | - | ซีล อ่อน | 0.2 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (500 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | คอมมอนลบ | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 8,509.77 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.49 | - | ซีล อ่อน | 0.2 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (2,000 มม.) | ระบบล็อคชนิดเลื่อน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 8,893.10 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.49 | - | ซีล อ่อน | 0.2 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (5,000 มม.) | ระบบล็อคชนิดเลื่อน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 8,893.10 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.49 | - | ซีล อ่อน | 0.25 ถึง 0.7 | ภายนอก | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (5,000 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 9,023.51 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.49 | - | ซีล อ่อน | 0.2 ถึง 0.7 | ภายใน | พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน (ชนิดให้พลังงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน) | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (5,000 มม.) | ระบบล็อคชนิดเลื่อน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | คอมมอนลบ | โบลท์หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม | Rc1/8 | ||
฿ 7,709.51 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | ประปา One-Touch | - | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาโดยตรง | - | Ø6 | ซีล อ่อน | 0.2 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 ไม่มีสายไฟ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดพอร์ตด้านบน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | คอมมอนลบ | โบลท์หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม | Rc1/8 | ||
฿ 7,810.32 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | ประปา One-Touch | - | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาโดยตรง | - | Ø4 | ซีล อ่อน | 0.2 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 ไม่มีสายไฟ | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ตด้านบน (พอร์ต 1P, 5EA, 3EB เป็นพอร์ตด้านข้าง) | ชนิดพอร์ตด้านบน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 8,544.54 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | ประปา One-Touch | - | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาโดยตรง | - | Ø6 | ซีล อ่อน | 0.2 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (2,000 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดพอร์ตด้านบน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | คอมมอนบวก | โบลท์หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม | Rc1/8 | ||
฿ 8,249.70 | SMC SY TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | ประปา One-Touch | - | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาโดยตรง | - | Ø4 | ซีล อ่อน | 0.2 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (300 มม.) | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ตด้านบน (พอร์ต 1P, 5EA, 3EB เป็นพอร์ตด้านข้าง) | ชนิดพอร์ตด้านบน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | คอมมอนบวก | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 8,571.78 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ปิด | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | ประปา One-Touch | - | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาโดยตรง | 0.35 | Ø6 | ซีล อ่อน | 0.2 ถึง 0.7 | ภายใน | พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน (ชนิดให้พลังงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน) | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (300 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ตด้านบน (พอร์ต 1P, 5EA, 3EB เป็นพอร์ตด้านข้าง) | ชนิดพอร์ตด้านบน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | คอมมอนบวก | สกรูหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม (สกรูชนิดกันหลุด) | Rc1/8 | ||
฿ 8,409.06 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.49 | - | ซีล อ่อน | 0.2 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (2,000 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | โบลท์หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม | Rc1/8 | ||
฿ 8,236.46 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.49 | - | ซีล อ่อน | 0.2 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (1,000 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 8,720.95 | SMC SY TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.49 | - | ซีล อ่อน | 0.2 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (5,000 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 8,114.89 | SMC SY TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.49 | - | ซีล อ่อน | 0.2 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (300 มม.) | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 8,552.53 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.38 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (2,000 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีตัวกันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 8,754.72 | SMC SY TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.38 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน (ชนิดให้พลังงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน) | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (2,000 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | คอมมอนบวก | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 8,383.11 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | ประปา One-Touch | - | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาโดยตรง | - | Ø6 | ซีล อ่อน | 0.2 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (300 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดพอร์ตด้านบน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 8,618.30 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 3- ตำแหน่ง ศูนย์ไอเสีย | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | ประปา One-Touch | - | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาโดยตรง | - | Ø6 | ซีล อ่อน | 0.2 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (1,000 มม.) | ระบบล็อคชนิดเลื่อน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดพอร์ตด้านบน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 8,216.03 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 3- ตำแหน่ง ศูนย์กลาง ความดัน | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.49 | - | ซีล อ่อน | 0.2 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (500 มม.) | ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 8,280.79 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 3- ตำแหน่ง ศูนย์กลาง ความดัน | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.49 | - | ซีล อ่อน | 0.25 ถึง 0.7 | ภายนอก | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (500 มม.) | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 8,855.26 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 3- ตำแหน่ง ศูนย์กลาง ความดัน | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.49 | - | ซีล อ่อน | 0.2 ถึง 0.7 | ภายใน | พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน (ชนิดให้พลังงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน) | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (5,000 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | คอมมอนบวก | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 9,028.08 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | สอง | 3- ตำแหน่ง ศูนย์กลาง ความดัน | การกู้คืนตัวเอง (กลับ สปริง ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 80 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.38 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (5,000 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/8 | ||
฿ 7,677.51 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 125 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 1.14 | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (5,000 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | คอมมอนลบ | สกรูหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม (สกรูชนิดกันหลุด) | Rc1/4 | ||
฿ 6,465.55 | SMC SY TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 5- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 125 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 1.14 | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 ไม่มีสายไฟ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | คอมมอนลบ | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/4 | ||
฿ 7,169.14 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 125 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 1.14 | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (500 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | โบลท์หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม | Rc1/4 | ||
฿ 7,530.52 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 125 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 1.08 | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (300 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทอยู่ด้านล่าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/4 | ||
฿ 6,554.18 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | G | 1/4 | 125 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 1.14 | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 ไม่มีสายไฟ | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | G1/4 | ||
฿ 7,374.18 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 125 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 1.14 | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (2,000 มม.) | ชนิดกดหมุนล็อค ทำงานด้วยมือ | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/4 | ||
฿ 7,305.11 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 125 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 1.14 | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (2,000 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | คอมมอนบวก | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/4 | ||
฿ 7,179.56 | SMC SY TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 5- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 125 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 1.14 | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (500 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | ตอบสนองอย่างรวดเร็ว (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/4 | ||
฿ 7,843.63 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | G | 1/4 | 125 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 1.14 | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (2,000 มม.) | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ชนิดฝัง | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | G1/4 | ||
฿ 7,341.01 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 125 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 1.14 | - | ซีล อ่อน | 0.25 ถึง 0.7 | ภายนอก | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (500 มม.) | ระบบล็อคชนิดเลื่อน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนขนาดเล็กแบบผสมหัวแฉก/รูตรง (สกรูชนิดกันหลุด) | Rc1/4 | ||
฿ 7,172.32 | SMC SY TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 5- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 125 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 1.14 | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน (ชนิดให้พลังงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน) | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (300 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | คอมมอนลบ | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/4 | ||
฿ 7,890.46 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 125 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 1.14 | - | ซีล อ่อน | 0.15 ถึง 0.7 | ภายใน | พร้อมวงจรประหยัดพลังงาน (ชนิดให้พลังงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน) | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (5,000 มม.) | ระบบล็อคชนิดเลื่อน | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | คอมมอนบวก | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/4 | ||
฿ 7,475.66 | SMC SY TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 5- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 125 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.87 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (1,000 มม.) | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | ไม่มีขั้ว | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/4 | ||
฿ 7,575.57 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 22 วัน | 5- วาล์ว | [เดียว] ชนิดเดี่ยว | 2- ตำแหน่ง ไอเสีย | การกู้คืนด้วยตนเอง (ผลตอบแทน ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 125 หรือน้อยกว่า | ประปาย่อย ฐานรอง/แผ่นรอง | 0.87 | - | ระดับมาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | ภายใน | มาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ M12 พร้อมสายไฟ (2,000 มม.) | ชนิดใช้ไขควงกดหมุนล็อค | มีไฟแสดงสถานะและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | พอร์ทด้านข้าง | ชนิดติดตั้งบนฐาน | มาตรฐาน (0.7 MPa) | ไม่มี | คอมมอนบวก | สกรูหัวแบนแฉกขนาดเล็ก | Rc1/4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โซลินอยด์วาล์ว | การใช้งาน | ใช้ครั้งเดียว | ทิศทางการติดตั้ง | โดยตรง |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | ระดับมาตรฐาน / ป้องกันหยดน้ำ / ปราศจากสาร การหล่อลื่น | ลักษณะการขับเคลื่อน | แกน ชนิดนำร่อง หลอด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง