(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วน้ำหล่อเย็น ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ขับเคลื่อนกระบอกสูบด้วยลมไพล็อต
· ขนาดและรูปแบบของพอร์ตเชื่อมต่อหลากหลาย
· วอเตอร์แฮมเมอร์ต่ำ
· ความจุวาล์วสูง
VNC ซีรี่ส์ ลักษณะภายนอก 1
VNC ซีรี่ส์ ลักษณะภายนอก 2
ของไหล (ท่อหลัก) | น้ำยาหล่อเย็น * 2 | ||
---|---|---|---|
อุณหภูมิของ ของไหล | VNC□□□A VNC□1□B | * 1 : -5 ถึง + 60 ° c | |
VNC□0□B | * 1 : -5 ถึง + 99 ℃ | ||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | * 1 : -5 ถึง + 50 ° C (60 ° C สำหรับประเภทที่ทำงานด้วยอากาศ) | ||
พิสูจน์ ความดัน | 1.5 MPa | ||
ช่วง ความดัน ใช้งาน | VNC□□1□ | 0 ถึง 0.5 mpa | |
VNC□□2□ VNC□□4□ | 0 ถึง 1 mpa | ||
ภายนอก ไพล็อต อากาศ | ความดัน | VNC□□1□ VNC□□4□ | 0.25 ถึง 0.7 mpa |
VNC□□2□ | 0.1 + 0.25 × ( ความดัน ใช้งาน) ถึง 0.7 mpa * ดู โต๊ะวางชิ้นงาน 1 | ||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ (ถ้าหล่อลื่นให้ใช้ น้ำมัน เทอร์ไบน์ Class 1 ISO VG32) | ||
อุณหภูมิ | * 1 : -5 ถึง + 50 ° C (60 ° C สำหรับประเภทที่ทำงานด้วยอากาศ) | ||
ทิศทางการติดตั้ง | * 3 : ไม่ จำกัด |
* 1 ไม่มีการแช่แข็ง
*2: ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่สามารถใช้กับน้ำได้
*3: อย่างไรก็ตามหาก ไพล็อต ภายนอกเป็นประเภทโซลินอยด์ SMC แนะนำให้ติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไพล็อต ในทิศทางแนวตั้งหรือแนวนอนขึ้นด้านบน
โต๊ะวางชิ้นงาน 1: ความดัน ไพล็อต VNC □□ 2 □ (ไม่ใช่ พิมพ์)
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส ø [mm] | ลักษณะ อัตราการไหล | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เกลียว | หน้าแปลน * | Kv | การแปลงพันธุ์ | แบบใช้ลม | ไพล็อต โซลินอยด์ชนิดภายนอก | ||
VNC1□□□-6A | 1/8 | - | 7 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 |
VNC1□□□-8A | 1/4 | - | 1.1 | 1.3 | |||
VNC1□□□-10A | 3/8 | - | 1.3 | 1.5 | |||
VNC2□4□-10A | 11 | 3.4 | 3.9 | 0.5 | 0.7 | ||
VNC2□□□-10A | 15 | 4.3 | 5.0 | ||||
VNC2□4□-15A | 1/2 | - | 11 | 3.9 | 4.5 | ||
VNC2□□□-15A | 15 | 5.0 | 5.8 | ||||
VNC3□4□-20A | 3/4 | - | 14 | 6.1 | 7.0 | 0.8 | 1.0 |
VNC3□□□-20A | 20 | 9.3 | 11 | ||||
VNC4□4□-25A | 1 | - | 16 | 7.9 | 9.1 | 1.2 | 1.4 |
VNC4□□□-25A | 25 | 13.2 | 15 | ||||
VNC5□4□-32A | 1 1/4 | - | 22 | 14.3 | 17 | 2.2 | 2.4 |
VNC5□□□-32A | 32 | 20.0 | 23 | ||||
VNC5□4□-32F | - | 32 | 22 | 14.3 | 17 | 5.0 | 5.2 |
VNC5□□□-32F | 32 | 20.0 | 23 | ||||
VNC6□4□-40A | 1 1/2 | - | 28 | 22.5 | 26 | 3.6 | 3.8 |
VNC6□□□-40A | 40 | 29.3 | 34 | ||||
VNC6□4□-40F | - | 40 | 28 | 25.7 | 30 | 6.8 | 7.0 |
VNC6□□□-40F | 40 | 34.3 | 40 | ||||
VNC7□4□-50A | 2 | - | 33 | 35.4 | 41 | 5.5 | 5.7 |
VNC7□□□-50A | 50 | 53.6 | 62 | ||||
VNC7□4□-50F | - | 50 | 33 | 35.7 | 41 | 10.2 | 10.4 |
VNC7□□□-50F | 50 | 57.1 | 66 | ||||
VNC814□-65F | - | 65 | 45 | 42.4 | 49 | - | 15.7 |
VNC811□-65F | 65 | 60.6 | 70 | ||||
VNC914□-80F | - | 80 | 56 | 63.1 | 73 | - | 21.2 |
VNC911□-80F | 80 | 86.5 | 100 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ: 6 A, 8 A, 10 A การ ดรออิ้งบอกขนาด
* ความยาว 9 มม. สำหรับ EZ, TZ และ DZ
(หน่วย: มิลลิเมตร)
การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ: 10 A, 15 A, 20 A, 25 A การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | พอร์ตเชื่อมต่อ หลัก 1, 2 | A | B | C | D | E | F | H | เจ * | K | L | M | N | P | Q | R | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNC2□□□-10A | 3/8 | 63 | 42 | 29 | 14.5 | 72.5 | 80.5 | 95.3 | 162.5 (164.5) | 52 | 26 | 4.5 | 24.3 | 2.3 | 25 | 34 | 55 |
VNC2□□□-15A | 1/2 | 63 | 42 | 29 | 14.5 | 72.5 | 80.5 | 95.3 | 162.5 (164.5) | 52 | 26 | 4.5 | 24.3 | 2.3 | 25 | 34 | 55 |
VNC3□□□-20A | 3/4 | 80 | 50 | 35 | 17.5 | 84 | 92 | 100.3 | 174 (176) | 62 | 31 | 5.5 | 28.3 | 2.3 | 30 | 43 | 60.5 |
VNC4□□□-25A | 1 | 90 | 60 | 40 | 20 | 100 | 108 | 101.3 | 190 (192) | 72 | 36 | 6.5 | 33.3 | 2.3 | 35 | 49 | 73 |
* ขนาดใน () สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE (-Q)
N.C. (สปริง กลับ วาล์วปรกติปิด ประเภท) แผนภาพ
เมื่อ ไพล็อต สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 8 ไม่ได้รับพลังงาน (หรือเมื่ออากาศหมดจาก พอร์ตเชื่อมต่อ 12 (P1) ของประเภทที่ดำเนินการด้วยอากาศ) วาล์ว 4 ที่เชื่อมโยงกับลูกสูบ 6 จะถูกปิดผ่านการกระทำของ สปริง ส่งคืน 7
สำหรับการเปิด วาล์ว
เมื่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไพล็อต กระแสไฟ (หรือเมื่ออากาศแรงดันเข้าสู่ พอร์ตเชื่อมต่อ 12 (P1) ของชนิดที่ดำเนินการด้วยอากาศ) อากาศ ไพล็อต ที่เข้าสู่ภายใต้ลูกสูบจะเลื่อนขึ้นเปิด วาล์ว
สำหรับการปิด วาล์ว
เมื่อตัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ของ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไพล็อต (หรือเมื่อ ของไหล หมดจาก พอร์ตเชื่อมต่อ 12 (P1) ของชนิดที่ดำเนินการด้วยอากาศ) อากาศ ไพล็อต ภายใต้ลูกสูบจะหมดและ วาล์ว ปิดผ่านการกระทำของ สปริง กลับมา
N.O. (สปริง กลับชนิด วาล์วปรกติเปิด) แผนภาพ
ในทางตรงกันข้ามสำหรับ NC ชนิดเมื่อ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไพล็อต ถูกปิด (หรือเมื่ออากาศหมดจาก พอร์ตเชื่อมต่อ 10 (P2) ของชนิดที่ดำเนินการทางอากาศ), ไม่ได้รับการจัดการพลังงาน วาล์ว จะเปิดค้างไว้ผ่านทาง สปริง
เมื่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไพล็อต กระแสไฟ (หรือเมื่ออากาศแรงดันเข้าสู่ พอร์ตเชื่อมต่อ 10 (P2) ของชนิดที่ดำเนินการด้วยอากาศ) วาล์ว จะปิด
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | ประกอบ ตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ | ชุบ |
2 | ประกอบฝาครอบ | อะลูมิเนียมอัลลอย | เคลือบด้วยทองคำเงิน |
3 | ประกอบ แผ่นเพลท | เหล็ก | วัสดุ ซีล (NBR, FKM) |
4 | องค์ประกอบ วาล์ว | สเตนเลส | - |
5 | ฝาครอบ วาล์ว | NBR, FKM | 32 A ถึง 50 A ใช้ โอริง |
6 | ประกอบลูกสูบ | อะลูมิเนียมอัลลอย | - |
7 | กลับ สปริง | ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง | - |
8 | ขาพิน เกลียว | สเตนเลส | - |
9 | สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไพล็อต | - | - |
* ส่วนที่ 3 และ 5 ใช้สำหรับเลือกองค์ประกอบของ วาล์ว
รหัสสินค้า |
---|
VNC114A-8A-2DB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | ลักษณะการขับเคลื่อน | ขนาดเกลียวหน้าแปลนท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | จำนวนโซลินอยด์ | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุ กระบวนการซีล | ตัวเลือก | เหล็กยึด | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | รายการลวดไฟฟ้า | ประเภทการดำเนินงานด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,262.30 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ชนิดนำร่อง | - | 7 | -5 ~ 50 | โซลินอยด์เดียว | 200 V AC | NBR | ไม่มี | ไม่มี | - | ไม่มี | - | ไม่มี | การล็อคแบบ B (ต้องใช้ เครื่องมือ ) |
กำลังโหลด …
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | วัตถุให้ความเย็น | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | การใช้งาน | วัตถุ เดียว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VNC114A-8A-2DB ในชุด วาล์วน้ำหล่อเย็นชนิดทำงานด้วยลม / โซลินอยด์ลมไพล็อต VNC Series
รหัสสินค้า |
---|
VNC102A-6A-B |
VNC102A-8A |
VNC102A-8A-B |
VNC114A-8A-2DZ |
VNC114A-8A-2DZ-B |
VNC114A-8A-2DZA |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | ลักษณะการขับเคลื่อน | ขนาดเกลียวหน้าแปลนท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | จำนวนโซลินอยด์ | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุ กระบวนการซีล | ตัวเลือก | เหล็กยึด | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | รายการลวดไฟฟ้า | ประเภทการดำเนินงานด้วยตนเอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,428.45 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | วาล์วปรกติเปิด | [Rc (R)] Rc | 1/8 | ชนิดนำร่อง | - | 7 | -5~ 60 | โซลินอยด์เดียว | - | NBR | ไม่มี | มี | - | ไม่มี | - | ไม่มี | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ||
฿ 2,356.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | วาล์วปรกติเปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ชนิดนำร่อง | - | 7 | -5~ 60 | โซลินอยด์เดียว | - | NBR | ไม่มี | ไม่มี | - | ไม่มี | - | ไม่มี | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ||
฿ 2,428.45 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทการทำงานของอากาศ | วาล์วปรกติเปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ชนิดนำร่อง | - | 7 | -5~ 60 | โซลินอยด์เดียว | - | NBR | ไม่มี | มี | - | ไม่มี | - | ไม่มี | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ||
฿ 3,371.10 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ชนิดนำร่อง | - | 7 | -5 ~ 50 | โซลินอยด์เดียว | 200 V AC | NBR | มีไฟ | ไม่มี | - | ไม่มี | - | เทอร์มินอล DIN พร้อมไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ||
฿ 3,443.35 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ชนิดนำร่อง | - | 7 | -5 ~ 50 | โซลินอยด์เดียว | 200 V AC | NBR | มีไฟ | มี | - | ไม่มี | - | เทอร์มินอล DIN พร้อมไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | ชนิดกดแบบไม่ล็อค | ||
฿ 3,371.10 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | ชนิดนำร่อง | - | 7 | -5 ~ 50 | โซลินอยด์เดียว | 200 V AC | NBR | มีไฟ | ไม่มี | - | ไม่มี | - | เทอร์มินอล DIN พร้อมไฟและตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก | แบบไม่ล็อคกด A (ยื่นออกมา) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง