1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

วาล์วกระบวนการ 2 พอร์ต สำหรับชุดอุปกรณ์ควบคุมการไหล VNB (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

วาล์วกระบวนการ 2 พอร์ต สำหรับชุดอุปกรณ์ควบคุมการไหล VNB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 833.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

วาล์ว 2 พอร์ตสำหรับการควบคุมอัตราไหล ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ใช้งานกับของเหลวได้หลากหลาย
·การกระตุ้นด้วยอากาศจากนักบินภายนอก
·รูปแบบที่หลากหลาย

2 วาล์ว สำหรับการ อุปกรณ์ควบคุม ไหล, วาล์ว กระบวนการแปรรูป , สเปค ชุด VNB

VNB ลักษณะภายนอก ชุด

VNB ลักษณะภายนอก ชุด

ของไหล (ท่อหลัก)น้ำ น้ำมัน อากาศ สุญญากาศ ฯลฯ
อุณหภูมิของ ของไหลVNB □□□ A, VNB □ 1 □ B VNB □ 1 □ C* 1 : -5 ถึง + 60 ° c
VNB□0□B
VNB□0□C
* 1 : -5 ถึง + 99 ℃
(น้ำ น้ำมัน ฯลฯ ประเภทที่ดำเนินการทางอากาศเท่านั้น)
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน* 1-5 ถึง + 50 ° C (60 ° C สำหรับประเภทที่ทำงานด้วยอากาศ)
พิสูจน์ ความดัน1.5 MPa
ความดัน ใช้งาน * 4VNB□□1□สุญญากาศ ต่ำถึง 0.5 mpa
VNB□□2□
VNB□□3□
VNB□□4□
สุญญากาศ ต่ำถึง 1 mpa
ไพล็อต อากาศภายนอกความดันVNB□□1□
VNB□□4□
0.25 ถึง 0.7 mpa
VNB□□2□
VNB□□3□
0.1 + 0.25 × ( ความดัน ใช้งาน) ถึง 0.25 + 0.25 × ( ความดัน ใช้งาน) mpa * 3
การหล่อลื่นไม่ต้องการ (ถ้าหล่อลื่นให้ใช้ น้ำมัน เทอร์ไบน์ Class 1 ISO VG32 * 2 )
อุณหภูมิ* 1-5 ถึง + 50 ° C (60 ° C สำหรับประเภทที่ทำงานด้วยอากาศ)
ทิศทางการติดตั้ง* 5 ไม่ จำกัด

*1: ไม่มีการแช่แข็ง
*2: ห้ามหล่อลื่นหาก วัสดุ ซีล EPR
*3: สำหรับเครื่องดูดฝุ่นต่ำให้รักษา ความดัน ไพล็อต ในช่วง 0.125 ถึง 0.275-mpa
*4: ความ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ความดัน ระหว่าง พอร์ตเชื่อมต่อ 1 (A) และ 2 (B) จะต้องไม่เกิน แรงดันใช้งานสูงสุด
*5: อย่างไรก็ตามหาก ไพล็อต ภายนอกเป็นประเภทโซลินอยด์ SMC แนะนำให้ติดตั้ง สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไพล็อต ในทิศทางแนวตั้งหรือแนวนอนขึ้นด้านบน

สัญลักษณ์ VNB □ 01/4 JIS

สัญลักษณ์ VNB □ 01/4 JIS

สัญลักษณ์ VNB □ 02 JIS

สัญลักษณ์ VNB □ 02 JIS

สัญลักษณ์ VNB □ 03 JIS

สัญลักษณ์ VNB □ 03 JIS

สัญลักษณ์ VNB symbol 11/4 JIS

สัญลักษณ์ VNB symbol 11/4 JIS

* เมื่อใช้ในเครื่องดูดฝุ่นให้แน่ใจว่าทิศทางการไหลมาจาก พอร์ตเชื่อมต่อ 1 (A) ถึง พอร์ตเชื่อมต่อ 2 (B)

รุ่น

รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ ( เกลียว)เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส
ø [mm]
ลักษณะ อัตราการไหลน้ำหนัก (กิโลกรัม)
วัดกับอากาศวัดด้วยน้ำ
C [dm³ / (บาร์·วินาที)]ประวัติย่อKvการแปลงพันธุ์แบบใช้ลมไพล็อต โซลินอยด์ชนิดภายนอก
VNB1□□□-6A1/873.30.290.800.91.00.30.4
VNB1□□□-8A1/44.60.171.01.01.2
VNB1□□□-10A3/84.70.181.11.11.3
VNB2□4□-10A119.60.402.62.52.90.60.7
VNB2□□□-10A15170.324.03.94.5
VNB2□4□-15A1/2119.60.402.62.73.1
VNB2□□□-15A15190.244.85.05.8
VNB3□4□-20A3/414180.425.45.05.80.91.0
VNB3□□□-20A20350.137.49.611
รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส
ø [mm]
ลักษณะ อัตราการไหลน้ำหนัก (กิโลกรัม)
เกลียว* หน้าแปลนวัดกับอากาศวัดด้วยน้ำ
พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (mm²)Kvการแปลงพันธุ์แบบใช้ลมไพล็อต โซลินอยด์ชนิดภายนอก
VNB4□4□-25A1-161306.17.01.41.5
VNB4□□□-25A2522010.412
VNB5□4□-32A1 1/4-222109.8112.52.6
VNB5□□□-32A3232015.618
VNB5□4□-32F-32222109.8115.75.8
VNB5□□□-32F3232015.618
VNB6□4□-40A1 1/2-2833016.4194.14.2
VNB6□□□-40A4050024.228
VNB6□4□-40F-402833016.4197.77.8
VNB6□□□-40F4050024.228
VNB7□4□-50A2-3352025.1296.36.4
VNB7□□□-50A5077037.243
VNB7□4□-50F-503352025.12911.411.5
VNB7□□□-50F5077037.243

* หน้าแปลน ประกอบควรเป็น JIS B 2210 10K (ธรรมดา) หรือเทียบเท่า

สเปค สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไพล็อต

เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ6 A ถึง 25 A32 A ถึง 50 A
ไพล็อต สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา * 1SF4-□□□-23
SF4-□D-23-Q
SF4-□DZ-23-Q
SF4-□□□1
SF4-□D1-Q
SF4-□DZ1-Q
รายการไฟฟ้าแหวนร้อยสาย เทอร์มินอล แหวนร้อยสาย
เทอร์มินอล
เทอร์มินอล DIN
เทอร์มินอล แหวนร้อยสาย , DIN
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด (V)AC (50/60 เฮิร์ต)100 V, 200 V, อื่น ๆ (กึ่ง มาตรฐาน)
DC24 V, อื่น ๆ (กึ่ง มาตรฐาน)
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต-15 ถึง + 10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
ค่า อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น35 ° C หรือน้อยกว่า (เมื่อใช้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า )50 ℃หรือน้อยกว่า (เมื่อใช้ พิกัดแรงดันไฟฟ้า )
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจนACการไหลเข้า5.6 VA (50 hz), 5.0 VA (60 hz)12.7 VA (50 เฮิร์ต), 10.7 VA (60 เฮิร์ต)
โฮลดิ้ง3.4 VA (50 hz), 2.3 VA (60 hz)7.6 VA (50 hz), 5.4 VA (60 hz)
การใช้พลังงานDC1.8 W (ไม่มี ไฟแสดงสถานะ), 2 W (พร้อม ไฟแสดงสถานะ)4 W (ไม่มี ไฟแสดงสถานะ), 4.2 W (พร้อม ไฟแสดงสถานะ)
ดำเนินการด้วยตนเองประเภทผลักดันที่ไม่ล็อค
อื่น ๆ (กึ่ง มาตรฐาน)
ประเภทผลักดันที่ไม่ล็อค

* 1 ดูแคตตาล็อกสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ โซลินอยด์วาล์ว ไพล็อต
* 2 สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา นำร่อง ชนิด สุญญากาศ ชนิดนำร่อง ไพล็อต คือ VO307V- □□□ 1
* 3 สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไพล็อต ชนิดมีไฟแสดงสถานะ สุญญากาศ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE คือ VO307V- □ D / DZ1-Q

แผนภาพ

ซีรี่ส์ VNB (NC ประเภท) แผนภาพ

ซีรี่ส์ VNB (NC ประเภท) แผนภาพ

ซีรี่ส์ VNB (หมายเลข ประเภท) แผนภาพ

ซีรี่ส์ VNB (หมายเลข ประเภท) แผนภาพ

* บริษัท โครงสร้างชนิดไม่รวมถึง สปริง ส่งคืน 6

ชิ้นส่วน

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุหมายเหตุ
1ตัวเครื่อง* 2 บรอนซ์การเคลือบผิว ชัดเจน
2ประกอบฝาครอบอะลูมิเนียมอัลลอยเคลือบด้วยทองคำเงิน
3 * 1ประกอบ แผ่นเพลททองเหลือง * 2วัสดุ ซีล (NBR, FKM, EPR)
* 1 : 4องค์ประกอบ วาล์วสเตนเลส หรือ ทองเหลือง * 2วัสดุซีล (NBR, FKM, EPR)
5ประกอบลูกสูบอะลูมิเนียมอัลลอย-
6กลับ สปริงลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง-
7สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไพล็อต--

* 1 ส่วน 3 และ 4 ใช้สำหรับการเลือกองค์ประกอบของ วาล์ว
* 2 ตัวเครื่อง S สเตนเลส; L เป็น อะลูมิเนียม

หลักการทำงาน (ยกเว้น ชนิดนำร่อง สุญญากาศ )

สำหรับ VNB □ 01/4 □, □ 11/4 □ (NC Type)

  • เมื่อ ไพล็อต สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 7 ไม่ได้รับพลังงาน (หรือเมื่ออากาศหมดจาก พอร์ตเชื่อมต่อ 12 (P1) ของประเภทที่ดำเนินการด้วยอากาศ) วาล์ว 4 ที่เชื่อมโยงกับลูกสูบ 5 จะถูกปิดผ่านการกระทำของ สปริง กลับมา 6

สำหรับการเปิด วาล์ว

  • เมื่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไพล็อต กระแสไฟ (หรือเมื่ออากาศแรงดันเข้าสู่ พอร์ตเชื่อมต่อ 12 (P1) ของชนิดที่ดำเนินการด้วยอากาศ) อากาศ ไพล็อต ที่เข้าสู่ภายใต้ลูกสูบจะเลื่อนขึ้นเปิด วาล์ว

สำหรับการปิด วาล์ว

  • เมื่อตัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ของ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไพล็อต (หรือเมื่อ ของไหล หมดจาก พอร์ตเชื่อมต่อ 12 (P1) ของชนิดที่ดำเนินการด้วยอากาศ) อากาศ ไพล็อต ภายใต้ลูกสูบจะหมดและ วาล์ว ปิดผ่านการกระทำของ สปริง กลับมา

สำหรับ VNB □ 02 □, □ 12 □ (ไม่ Type)

  • ในทางตรงกันข้ามสำหรับ NC ชนิดเมื่อ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไพล็อต ถูกปิด (หรือเมื่ออากาศหมดจาก พอร์ตเชื่อมต่อ 10 (P2) ของชนิดที่ดำเนินการทางอากาศ), ไม่ได้รับการจัดการพลังงาน วาล์ว จะเปิดค้างไว้ผ่านทาง สปริง เมื่อ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไพล็อต กระแสไฟ (หรือเมื่ออากาศแรงดันเข้าสู่ พอร์ตเชื่อมต่อ 10 (P2) ของชนิดที่ดำเนินการด้วยอากาศ) วาล์ว จะปิด

VNB □ 03 □ (CO Type)

  • วาล์ว ของ บริษัท ประเภทซึ่งไม่มี สปริง ส่งคืนอยู่ใน ตำแหน่ง กำหนดเมื่ออากาศหมดผ่านพอร์ต 12 (P1) และ 10 (P2) เมื่ออากาศแรงดันเข้าสู่ พอร์ตเชื่อมต่อ 12 (P1) (ไอเสียจาก พอร์ตเชื่อมต่อ 10 [P2]) วาล์ว เปิดขึ้น วาล์ว จะปิดเมื่ออากาศแรงดันเข้าสู่ พอร์ตเชื่อมต่อ 10 (P2) (ไอเสียจาก พอร์ตเชื่อมต่อ 12 [P1])

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นมาตรฐาน (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ: 6 A, 8 A, 10 A) การ ดรออิ้งบอกขนาด

รุ่นมาตรฐาน (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ: 6 A, 8 A, 10 A) การ ดรออิ้งบอกขนาด

* 10 มม. สำหรับ EZ และ TZ และอีก 17 มม. สำหรับ DZ

  • VNB1 □□□ -6A พอร์ตเชื่อมต่อ หลัก 1 (A), 2 (B): 1/8
  • VNB1 □□□ -8A พอร์ตเชื่อมต่อ หลัก 1 (A), 2 (B): 1/8
  • VNB1 □□□ -10A พอร์ตเชื่อมต่อ หลัก 1 (A), 2 (B): 1/8

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นมาตรฐาน (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ: 10 A, 15 A, 20 A, 25 A) การ ดรออิ้งบอกขนาด

รุ่นมาตรฐาน (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ: 10 A, 15 A, 20 A, 25 A) การ ดรออิ้งบอกขนาด

* 10 มม. สำหรับ EZ และ TZ และอีก 17 มม. สำหรับ DZ

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นพอร์ตเชื่อมต่อ หลัก
1 (A), 2 (B)
ABCDEFGHIJKLMNPQRSTU
VNB2□□□-10A3/86342281472.580.5758084.5124125.5144.552264.524.32.3253455
VNB2□□□-15A1/2
VNB3□□□-20A3/480503517.58492848993.5135.513715662315.528.32.3304360.5
VNB4□□□-25A190604422100108909599.5151.515317272366.533.32.3354973

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ชนิดนำร่อง สุญญากาศ (เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ: 10 A, 15 A, 20 A, 25 A) การ ดรออิ้งบอกขนาด

ชนิดนำร่อง สุญญากาศ (เส้นผ่าศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ: 10 A, 15 A, 20 A, 25 A) การ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นพอร์ตเชื่อมต่อ หลัก
1 (A), 2 (B)
ABCDEFGHIJKLMNPQRS
VNB2□□□V-10A3/86342281472.580.572.295.3121.1162.552264.524.32.3253455
VNB2□□□V-15A1/2
VNB3□□□V-20A3/480503517.5849277.2100.3132.617462315.528.32.3304360.5
VNB4□□□V-25A19060442210010878.2101.3148.619072366.533.32.3354973

* ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น

รหัสสินค้า
VNB104AL-8A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด ประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ ลักษณะการขับเคลื่อน ขนาดเกลียวหน้าแปลนท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
จำนวนโซลินอยด์ แรงดันไฟฟ้า วัสดุ กระบวนการซีล ตัวเลือก วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กยึด ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE รายการลวดไฟฟ้า ประเภทการดำเนินงานด้วยตนเอง

฿ 1,558.90

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน -ประเภทการทำงานของอากาศวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/4ชนิดนำร่อง-7-5~ 60--NBRรุ่นมาตรฐานอะลูมิเนียมไม่มี-ไม่มี-ไม่มีชนิดกดแบบไม่ล็อค

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ / น้ำ / สุญญากาศ / น้ำมัน / แก๊ส สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน การใช้งาน วัตถุ เดียว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VNB104AL-8A ในชุด วาล์วกระบวนการ 2 พอร์ต สำหรับชุดอุปกรณ์ควบคุมการไหล VNB

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VNB102A-6A-B
VNB102A-8A
VNB102A-8A-B
VNB104AL-8A-B
VNB104AL-N6A-B
VNB104AL-N8A-B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด ประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ ลักษณะการขับเคลื่อน ขนาดเกลียวหน้าแปลนท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
จำนวนโซลินอยด์ แรงดันไฟฟ้า วัสดุ กระบวนการซีล ตัวเลือก วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กยึด ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE รายการลวดไฟฟ้า ประเภทการดำเนินงานด้วยตนเอง

฿ 1,666.85

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ประเภทการทำงานของอากาศวาล์วปรกติเปิด[Rc (R)] Rc1/8ชนิดนำร่อง-7-5~ 60--NBRรุ่นมาตรฐานบรอนซ์มี-ไม่มี-ไม่มีการล็อคแบบ B (ต้องใช้ เครื่องมือ )

฿ 1,594.60

1 ชิ้น 55 วัน -ประเภทการทำงานของอากาศวาล์วปรกติเปิด[Rc (R)] Rc1/4ชนิดนำร่อง-7-5~ 60--NBRรุ่นมาตรฐานบรอนซ์ไม่มี-ไม่มี-ไม่มีชนิดกดแบบไม่ล็อค

฿ 1,666.85

1 ชิ้น 55 วัน -ประเภทการทำงานของอากาศวาล์วปรกติเปิด[Rc (R)] Rc1/4ชนิดนำร่อง-7-5~ 60--NBRรุ่นมาตรฐานบรอนซ์มี-ไม่มี-ไม่มีการล็อคแบบ B (ต้องใช้ เครื่องมือ )

฿ 1,631.15

1 ชิ้น 55 วัน -ประเภทการทำงานของอากาศวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/4ชนิดนำร่อง-7-5~ 60--NBRรุ่นมาตรฐานอะลูมิเนียมมี-ไม่มี-ไม่มีการล็อคแบบ B (ต้องใช้ เครื่องมือ )

฿ 2,851.75

1 ชิ้น 55 วัน -ประเภทการทำงานของอากาศวาล์วปรกติปิดNPT1/8----5~ 60--NBRรุ่นมาตรฐาน-มี--ไม่รองรับการใช้งานไม่มี-

฿ 1,631.15

1 ชิ้น 55 วัน -ประเภทการทำงานของอากาศวาล์วปรกติปิดNPT1/4----5~ 60--NBRรุ่นมาตรฐาน-มี--ไม่รองรับการใช้งานไม่มี-