1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ตสำหรับป้องกันวอเตอร์แฮมเมอร์ VXR21 / 22/23 Series (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ตสำหรับป้องกันวอเตอร์แฮมเมอร์ VXR21 / 22/23 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,773.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา SMC
[คุณสมบัติ]
· ป้องกันวอเตอร์แฮมเมอร์
· ง่ายต่อการถอดแยกชิ้นส่วนและประกอบคืนในเวลาอันสั้น

รายละเอียดจำเพาะของโซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ต แบบทางอ้อม ชนิดลดความรุนแรงของวอเตอร์แฮมเมอร์ ซีรีส์ VXR21/VXR22/VXR23, สำหรับน้ำ / น้ำมัน, แบบปกติปิด (N.C.)

ลักษณะภายนอกของแบบปกติปิด (N.C.)

ลักษณะภายนอกของแบบปกติปิด (N.C.)

สัญลักษณ์แสดงของแบบปกติปิด (N.C.)

สัญลักษณ์แสดงของแบบปกติปิด (N.C.)

*เมื่อวาล์วปิด การไหลจะถูกปิดกั้นจากพอร์ต IN ไปพอร์ต OUT แต่ถ้าความดันที่พอร์ต 2 มากกว่าพอร์ต 1 วาล์วจะไม่สามารถปิดกั้นของไหลได้

รายละเอียดจำเพาะของวาล์ว / รุ่น (แบบปกติเปิด)

คอนเนคเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลางออริฟิส
มม. ⌀
รุ่นความดันต่างที่ใช้งานต่ำสุด MPa*2
MPa
ความดันต่างที่ใช้งานสูงสุด MPa*2ลักษณะ อัตราการไหลความดันระบบสูงสุด*2
MPa
น้ำหนัก*1
g
เกลียวน้ำน้ำมันน้ำ / น้ำมัน
Kvการแปลง Cv
1/220VXR2150-040.041.00.75.76.51.51,250
3/420VXR2150-066.47.51,250
125VXR2260-1010.3121,730
1 1/435VXR2270-1218.9222,900
1 1/240VXR2380-1425.7303,700
250VXR2390-2042.8484,600

*1: เป็นน้ำหนักของชนิด Grommet กรณีชนิดท่อร้อยสายไฟ ให้เพิ่ม 10 ก. กรณีขั้วต่อ DIN ให้เพิ่ม 30 ก. และกรณีขั้วต่อร้อยสายไฟ ให้เพิ่ม 60 ก.
*2 ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับค่าความดันต่างที่ใช้งานสูงสุดและต่ำสุด และความดันสูงสุดของระบบ

สเปค โซลินอยด์

รุ่นพาวเวอร์ซัพพลายความถี่
Hz
กำลังไฟฟ้าปรากฏ: VAการใช้พลังงาน
W (โฮลดิ้ง)
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น °C
(พิกัดแรงดันไฟฟ้า)
การไหลเข้าโฮลดิ้ง
VXR21AC5020114.545
601773.235
DC655
VXR22AC5040187.560
603512650
DC860
VXR23AC5050211165
6045179.560
DC11.565
  • *เป็นค่าที่ได้เมื่อใช้พิกัดแรงดันไฟฟ้าและในอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 20 °C ±5 °C
  • *สามารถเปลี่ยนคอยล์จาก AC เป็น DC ระหว่างการใช้งาน แต่ไม่สามารถเปลี่ยนจาก DC เป็น AC ได้
    (หากไม่มีเชดดิ้งคอยล์สำหรับ DC อาจทำให้เกิดเสียงรบกวนได้)
  • *แรงดันย้อนกลับจะมีค่ามากกว่าพิกัดแรงดันไฟฟ้า 20% หรือมากกว่า ที่แหล่งจ่ายไฟ AC และ 2% หรือมากกว่า ที่แหล่งจ่ายไฟ DC
  • *แรงดันกระเพื่อมที่อนุญาตคือ ±10% ของพิกัดแรงดันไฟฟ้า

อุณหภูมิ ของไหล และ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน

สภาวะอุณหภูมิพาวเวอร์ซัพพลายอุณหภูมิของไหล °Cอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน
°C
น้ำ
(มาตรฐาน)
น้ำมัน
(มาตรฐาน)
น้ำอุณหภูมิสูง*2
(D)
น้ำมันอุณหภูมิสูง*2
(D)
สูงสุดAC6060808060
DC404040
ต่ำสุดAC/DC1-5*1-10

*1 50 มม.2/วินาที หรือน้อยกว่า
*2 ตัว D ในวงเล็บ ( ) เป็นสัญลักษณ์ของตัวเลือก

โครงสร้าง / วัสดุของชิ้นส่วนหลัก

แผนภาพของแบบปกติปิด (N.C.)

แผนภาพของแบบปกติปิด (N.C.)

จำนวนPart Nameวัสดุ
มาตรฐานตัวเลือก
1ตัวเครื่องCAC408
2BonnetCAC408
3โอริงNBRFKM
4ไดอะแฟรม
ชิ้นส่วนประกอบ
SUS, ทองเหลือง, NBRSUS, ทองเหลือง, FKM
5สปริงวาล์วSUS
6ชิ้นส่วนประกอบแกนSUS, ทองแดง
7แกนเหล็กอาร์เมเจอร์
ชิ้นส่วนประกอบ
SUS, NBRSUS, FKM
8สปริงดันกลับ
สปริง
SUS
9คอยล์
ชิ้นส่วนประกอบ
ขึ้นรูป Class Bขึ้นรูป Class H

การทำงาน

  • <การเปิดวาล์ว=""> เมื่อจ่ายไฟไปยังคอยล์ (9) ชิ้นส่วนประกอบอาร์เมเจอร์ (7) จะถูกดูดเข้าหาแกนของชิ้นส่วนประกอบแกน (6) ทำให้วาล์วไพล็อต (A) เปิด เมื่อวาล์วไพล็อต (A) เปิดแล้ว ความดันภายในห้องความดัน (B) จะลดลง และวาล์วหลัก (C) จะเปิด </วาล์ว>
  • <การปิดวาล์ว=""> เมื่อหยุดจ่ายไฟไปยังคอยล์ (9) วาล์วไพล็อต (A) จะปิด และความดันภายในห้องความดัน (B) จะเพิ่มขึ้น ทำให้วาล์วหลัก (C) ปิด </วาล์ว>

การลดความรุนแรงของวอเตอร์แฮมเมอร์

  • มีกลไกเช็ควาล์วในด้าน (E) ของออริฟิสแหล่งจ่าย (D) และ (E) สามารถควบคุมของไหลที่จ่ายเข้าไปยังห้องความดัน (B) ได้ใน 2 ขั้นตอนโดยการขยับชิ้นส่วนประกอบไดอะแฟรม (4) หลังหยุดจ่ายไฟ ออริฟิส (E) จะถูกปิดกั้น เมื่อขนาดการเปิดพอร์ตของวาล์วหลัก (C) เริ่มมีขนาดเล็กลง และด้วยความเร็วในการปิดวาล์วที่ช้าลงนี้เอง ที่จะช่วยลดความรุนแรงของปรากฎการณ์วอเตอร์แฮมเมอร์

รายละเอียดจำเพาะของโซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ต แบบทางอ้อม ชนิดลดความรุนแรงของวอเตอร์แฮมเมอร์ ซีรีส์ VXR21/VXR22/VXR23, สำหรับน้ำ / น้ำมัน, แบบปกติเปิด (N.O.)

ลักษณะภายนอกของแบบปกติเปิด (N.O.)

ลักษณะภายนอกของแบบปกติเปิด (N.O.)

สัญลักษณ์แสดงของแบบปกติเปิด (N.O.)

สัญลักษณ์แสดงของแบบปกติเปิด (N.O.)

*เมื่อวาล์วปิด การไหลจะถูกปิดกั้นจากพอร์ต IN ไปพอร์ต OUT แต่ถ้าความดันที่พอร์ต 2 มากกว่าพอร์ต 1 วาล์วจะไม่สามารถปิดกั้นของไหลได้

รายละเอียดจำเพาะของวาล์ว / รุ่น (แบบปกติเปิด)

คอนเนคเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลางออริฟิส
มม. ⌀
รุ่นความดันต่างที่ใช้งานต่ำสุด MPa*2
MPa
ความดันต่างที่ใช้งานสูงสุด MPa*2ลักษณะ อัตราการไหลความดันระบบสูงสุด*2
MPa
น้ำหนัก*1
g
เกลียวน้ำน้ำมันน้ำ / น้ำมัน
Kvการแปลง Cv
1/220VXR2152-040.040.70.65.76.51.51,270
3/420VXR2152-066.47.51,270
125VXR2262-1010.3121,770
1 1/435VXR2272-1218.9222,900
1 1/240VXR2382-1425.7303,700
250VXR2392-2042.8484,600

*1: เป็นน้ำหนักของชนิด Grommet กรณีชนิดท่อร้อยสายไฟ ให้เพิ่ม 10 ก. กรณีขั้วต่อ DIN ให้เพิ่ม 30 ก. และกรณีขั้วต่อร้อยสายไฟ ให้เพิ่ม 60 ก.
*2 ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับค่าความดันต่างที่ใช้งานสูงสุดและต่ำสุด และความดันสูงสุดของระบบ

สเปค โซลินอยด์

รุ่นพาวเวอร์ซัพพลายความถี่
Hz
กำลังไฟฟ้าปรากฏ: VAการใช้พลังงาน
W (โฮลดิ้ง)
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น °C
(พิกัดแรงดันไฟฟ้า)
การไหลเข้าโฮลดิ้ง
VXR21AC502512550
602083.535
DC650
VXR22AC504520855
6040156.545
DC850
VXR23AC50602510.560
6050209.550
DC11.555
  • *เป็นค่าที่ได้เมื่อใช้พิกัดแรงดันไฟฟ้าและในอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 20 °C ±5 °C
  • *ไม่สามารถเปลี่ยนคอยล์จาก AC เป็น DC และจาก DC เป็น AC ได้ เนื่องจากมีรูปทรงแกนต่างกัน
  • *แรงดันย้อนกลับจะมีค่ามากกว่าพิกัดแรงดันไฟฟ้า 20% หรือมากกว่า ที่แหล่งจ่ายไฟ AC และ 5% หรือมากกว่า ที่แหล่งจ่ายไฟ DC
  • *แรงดันกระเพื่อมที่อนุญาตคือ ±10% ของพิกัดแรงดันไฟฟ้า

อุณหภูมิ ของไหล และ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน

สภาวะอุณหภูมิพาวเวอร์ซัพพลายอุณหภูมิของไหล °Cอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน
°C
น้ำ
(มาตรฐาน)
น้ำมัน
(มาตรฐาน)
น้ำอุณหภูมิสูง*2
(D)
น้ำมันอุณหภูมิสูง*2
(D)
สูงสุดAC6060808060
DC404040
ต่ำสุดAC/DC1-5*1-10

*1 50 มม.2/วินาที หรือน้อยกว่า
*2 ตัว D ในวงเล็บ ( ) เป็นสัญลักษณ์ของตัวเลือก

โครงสร้าง / วัสดุของชิ้นส่วนหลัก

แผนภาพของแบบปกติเปิด (N.O.)

แผนภาพของแบบปกติเปิด (N.O.)

จำนวนPart Nameวัสดุ
มาตรฐานตัวเลือก
1ตัวเครื่องCAC408
2BonnetCAC408
3โอริงNBRFKM
4ไดอะแฟรม
ชิ้นส่วนประกอบ
SUS, ทองเหลือง, NBRSUS, ทองเหลือง, FKM
5สปริงวาล์วSUS
6คอร์/แกน
ชิ้นส่วนประกอบ
SUS, ทองแดง, NBR, POM, PTFESUS, ทองแดง, FKM, PTFE
7คอยล์
ชิ้นส่วนประกอบ
ขึ้นรูป Class Bขึ้นรูป Class H

การทำงาน

  • <การปิดวาล์ว=""> เมื่อจ่ายไฟไปยังคอยล์ (7) วาล์วไพล็อตที่เปิดอยู่ (A) จะปิด และความดันภายในห้องความดัน (B) จะเพิ่มขึ้น ทำให้วาล์วหลัก (C) ปิด </วาล์ว>
  • <การเปิดวาล์ว=""> เมื่อหยุดจ่ายไฟไปยังคอยล์ (7) วาล์วไพล็อตที่ปิดอยู่ (A) จะเปิด และความดันภายในห้องความดัน (B) จะลดลง ทำให้วาล์วหลัก (C) เปิด </วาล์ว>

การลดความรุนแรงของวอเตอร์แฮมเมอร์

  • มีกลไกเช็ควาล์วในด้าน (E) ของออริฟิสแหล่งจ่าย (D) และ (E) สามารถควบคุมของไหลที่จ่ายเข้าไปยังห้องความดัน (B) ได้ใน 2 ขั้นตอนโดยการขยับชิ้นส่วนประกอบไดอะแฟรม (4) หลังจ่ายไฟ ออริฟิส (E) จะถูกปิดกั้น เมื่อขนาดการเปิดพอร์ตของวาล์วหลัก (C) เริ่มมีขนาดเล็กลง และด้วยความเร็วในการปิดวาล์วที่ช้าลงนี้เอง ที่จะช่วยลดความรุนแรงของปรากฎการณ์วอเตอร์แฮมเมอร์

แผนภาพแสดงลักษณะการลดความรุนแรงของวอเตอร์แฮมเมอร์

VXR2150, VXR2152, VXR2260, VXR2262

แผนภาพแสดงลักษณะการลดความรุนแรงของวอเตอร์แฮมเมอร์ 1

แผนภาพแสดงลักษณะการลดความรุนแรงของวอเตอร์แฮมเมอร์ 1

วอเตอร์แฮมเมอร์

(ตัวอย่าง) ซีรีส์ VXR2 ช่วยลดความรุนแรงของวอเตอร์แฮมเมอร์ที่เกิดขึ้นจากการใช้โซลินอยด์วาล์วทั่วไป ซึ่งจะป้องกันการสั่นสะเทือนและความเสียหายต่อท่อ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ กราฟข้างต้นแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของกระบวนการลดความรุนแรงของวอเตอร์แฮมเมอร์

วิธีการอ่านกราฟ

เมื่อใช้ท่อ SGP ยาว 30 ม. ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับโซลินอยด์วาล์ว ความดันสูงสุดจะมีค่าประมาณ 1.1 MPa โดยมีความดันเริ่มต้น 0.5 MPa (4 ถึง 7 MPa กรณีโซลินอยด์วาล์วอเนกประสงค์)

VXR2270, VXR2272, VXR2380, VXR382, VXR2390, VXR2392

แผนภาพแสดงลักษณะการลดความรุนแรงของวอเตอร์แฮมเมอร์ 2

แผนภาพแสดงลักษณะการลดความรุนแรงของวอเตอร์แฮมเมอร์ 2

วิธีการอ่านกราฟ

เมื่อใช้ท่อ SGP ยาว 30 ม. ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับโซลินอยด์วาล์ว ความดันสูงสุดจะมีค่าประมาณ 0.8 MPa โดยมีความดันเริ่มต้น 0.5 MPa (2 ถึง 4 MPa กรณีโซลินอยด์วาล์วอเนกประสงค์)

 

*ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลสินค้าที่นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น

รหัสสินค้า
VXR2150-04-5TZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทของไหลที่ใช้ได้ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ ระดับความเป็นฉนวน แรงดันไฟฟ้า วัสดุ กระบวนการซีล ตัวเลือก รายละเอียดประเภท รายการลวดไฟฟ้า ขนาด ตัวเครื่อง

฿ 3,622.70

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน -มาตรฐานวาล์วปรกติเปิด[Rc (R)] Rc1/2B24 V DCNBRตัวกันไฟกระชาก / มีไฟมาตรฐานเทอร์มินอลร้อยสาย20A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า ลักษณะการขับเคลื่อน ชนิดนำร่อง จำนวนโซลินอยด์ โซลินอยด์เดียว
การใช้งาน วัตถุ เดียว วัสดุ ตัวเครื่อง CAC408 ทองแดง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VXR2150-04-5TZ ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ตสำหรับป้องกันวอเตอร์แฮมเมอร์ VXR21 / 22/23 Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VXR2150-04-1DS
VXR2150-04-1DZ
VXR2150-04-1G
VXR2150-04-6D
VXR2150-04-6G
VXR2150-04-6GS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทของไหลที่ใช้ได้ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ ระดับความเป็นฉนวน แรงดันไฟฟ้า วัสดุ กระบวนการซีล ตัวเลือก รายละเอียดประเภท รายการลวดไฟฟ้า ขนาด ตัวเครื่อง

฿ 3,518.15

1 ชิ้น 55 วัน -มาตรฐานวาล์วปรกติเปิด[Rc (R)] Rc1/2B100 V AC 50/60 HzNBRมีตัวกันไฟกระชากมาตรฐานเทอร์มินอล DIN20A

฿ 3,638.00

1 ชิ้น 55 วัน -มาตรฐานวาล์วปรกติเปิด[Rc (R)] Rc1/2B100 V AC 50/60 HzNBRตัวกันไฟกระชาก / มีไฟมาตรฐานเทอร์มินอล DIN20A

฿ 3,280.15

1 ชิ้น 55 วัน -มาตรฐานวาล์วปรกติเปิด[Rc (R)] Rc1/2B100 V AC 50/60 HzNBRไม่มีมาตรฐานGrommet (แหวนร้อยสาย)20A

฿ 3,458.65

1 ชิ้น 55 วัน -มาตรฐานวาล์วปรกติเปิด[Rc (R)] Rc1/2B12 V DCNBRไม่มีมาตรฐานเทอร์มินอล DIN20A

฿ 3,280.15

1 ชิ้น 55 วัน -มาตรฐานวาล์วปรกติเปิด[Rc (R)] Rc1/2B12 V DCNBRไม่มีมาตรฐานGrommet (แหวนร้อยสาย)20A

฿ 3,444.20

1 ชิ้น 55 วัน -มาตรฐานวาล์วปรกติเปิด[Rc (R)] Rc1/2B12 V DCNBRมีตัวกันไฟกระชากมาตรฐานGrommet (แหวนร้อยสาย)20A