(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา SMC
[คุณสมบัติ]
· ป้องกันวอเตอร์แฮมเมอร์
· ง่ายต่อการถอดแยกชิ้นส่วนและประกอบคืนในเวลาอันสั้น
ลักษณะภายนอกของแบบปกติปิด (N.C.)
สัญลักษณ์แสดงของแบบปกติปิด (N.C.)
*เมื่อวาล์วปิด การไหลจะถูกปิดกั้นจากพอร์ต IN ไปพอร์ต OUT แต่ถ้าความดันที่พอร์ต 2 มากกว่าพอร์ต 1 วาล์วจะไม่สามารถปิดกั้นของไหลได้
คอนเนคเตอร์ | เส้นผ่านศูนย์กลางออริฟิส มม. ⌀ | รุ่น | ความดันต่างที่ใช้งานต่ำสุด MPa*2 MPa | ความดันต่างที่ใช้งานสูงสุด MPa*2 | ลักษณะ อัตราการไหล | ความดันระบบสูงสุด*2 MPa | น้ำหนัก*1 g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เกลียว | น้ำ | น้ำมัน | น้ำ / น้ำมัน | ||||||
Kv | การแปลง Cv | ||||||||
1/2 | 20 | VXR2150-04 | 0.04 | 1.0 | 0.7 | 5.7 | 6.5 | 1.5 | 1,250 |
3/4 | 20 | VXR2150-06 | 6.4 | 7.5 | 1,250 | ||||
1 | 25 | VXR2260-10 | 10.3 | 12 | 1,730 | ||||
1 1/4 | 35 | VXR2270-12 | 18.9 | 22 | 2,900 | ||||
1 1/2 | 40 | VXR2380-14 | 25.7 | 30 | 3,700 | ||||
2 | 50 | VXR2390-20 | 42.8 | 48 | 4,600 |
*1: เป็นน้ำหนักของชนิด Grommet กรณีชนิดท่อร้อยสายไฟ ให้เพิ่ม 10 ก. กรณีขั้วต่อ DIN ให้เพิ่ม 30 ก. และกรณีขั้วต่อร้อยสายไฟ ให้เพิ่ม 60 ก.
*2 ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับค่าความดันต่างที่ใช้งานสูงสุดและต่ำสุด และความดันสูงสุดของระบบ
รุ่น | พาวเวอร์ซัพพลาย | ความถี่ Hz | กำลังไฟฟ้าปรากฏ: VA | การใช้พลังงาน W (โฮลดิ้ง) | อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น °C (พิกัดแรงดันไฟฟ้า) | |
---|---|---|---|---|---|---|
การไหลเข้า | โฮลดิ้ง | |||||
VXR21 | AC | 50 | 20 | 11 | 4.5 | 45 |
60 | 17 | 7 | 3.2 | 35 | ||
DC | — | — | — | 6 | 55 | |
VXR22 | AC | 50 | 40 | 18 | 7.5 | 60 |
60 | 35 | 12 | 6 | 50 | ||
DC | — | — | — | 8 | 60 | |
VXR23 | AC | 50 | 50 | 21 | 11 | 65 |
60 | 45 | 17 | 9.5 | 60 | ||
DC | — | — | — | 11.5 | 65 |
สภาวะอุณหภูมิ | พาวเวอร์ซัพพลาย | อุณหภูมิของไหล °C | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน °C | |||
---|---|---|---|---|---|---|
น้ำ (มาตรฐาน) | น้ำมัน (มาตรฐาน) | น้ำอุณหภูมิสูง*2 (D) | น้ำมันอุณหภูมิสูง*2 (D) | |||
สูงสุด | AC | 60 | 60 | 80 | 80 | 60 |
DC | 40 | 40 | — | — | 40 | |
ต่ำสุด | AC/DC | 1 | -5*1 | — | — | -10 |
*1 50 มม.2/วินาที หรือน้อยกว่า
*2 ตัว D ในวงเล็บ ( ) เป็นสัญลักษณ์ของตัวเลือก
แผนภาพของแบบปกติปิด (N.C.)
จำนวน | Part Name | วัสดุ | |
---|---|---|---|
มาตรฐาน | ตัวเลือก | ||
1 | ตัวเครื่อง | CAC408 | — |
2 | Bonnet | CAC408 | — |
3 | โอริง | NBR | FKM |
4 | ไดอะแฟรม ชิ้นส่วนประกอบ | SUS, ทองเหลือง, NBR | SUS, ทองเหลือง, FKM |
5 | สปริงวาล์ว | SUS | — |
6 | ชิ้นส่วนประกอบแกน | SUS, ทองแดง | — |
7 | แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ ชิ้นส่วนประกอบ | SUS, NBR | SUS, FKM |
8 | สปริงดันกลับ สปริง | SUS | — |
9 | คอยล์ ชิ้นส่วนประกอบ | ขึ้นรูป Class B | ขึ้นรูป Class H |
การทำงาน
การลดความรุนแรงของวอเตอร์แฮมเมอร์
ลักษณะภายนอกของแบบปกติเปิด (N.O.)
สัญลักษณ์แสดงของแบบปกติเปิด (N.O.)
*เมื่อวาล์วปิด การไหลจะถูกปิดกั้นจากพอร์ต IN ไปพอร์ต OUT แต่ถ้าความดันที่พอร์ต 2 มากกว่าพอร์ต 1 วาล์วจะไม่สามารถปิดกั้นของไหลได้
คอนเนคเตอร์ | เส้นผ่านศูนย์กลางออริฟิส มม. ⌀ | รุ่น | ความดันต่างที่ใช้งานต่ำสุด MPa*2 MPa | ความดันต่างที่ใช้งานสูงสุด MPa*2 | ลักษณะ อัตราการไหล | ความดันระบบสูงสุด*2 MPa | น้ำหนัก*1 g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เกลียว | น้ำ | น้ำมัน | น้ำ / น้ำมัน | ||||||
Kv | การแปลง Cv | ||||||||
1/2 | 20 | VXR2152-04 | 0.04 | 0.7 | 0.6 | 5.7 | 6.5 | 1.5 | 1,270 |
3/4 | 20 | VXR2152-06 | 6.4 | 7.5 | 1,270 | ||||
1 | 25 | VXR2262-10 | 10.3 | 12 | 1,770 | ||||
1 1/4 | 35 | VXR2272-12 | 18.9 | 22 | 2,900 | ||||
1 1/2 | 40 | VXR2382-14 | 25.7 | 30 | 3,700 | ||||
2 | 50 | VXR2392-20 | 42.8 | 48 | 4,600 |
*1: เป็นน้ำหนักของชนิด Grommet กรณีชนิดท่อร้อยสายไฟ ให้เพิ่ม 10 ก. กรณีขั้วต่อ DIN ให้เพิ่ม 30 ก. และกรณีขั้วต่อร้อยสายไฟ ให้เพิ่ม 60 ก.
*2 ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับค่าความดันต่างที่ใช้งานสูงสุดและต่ำสุด และความดันสูงสุดของระบบ
รุ่น | พาวเวอร์ซัพพลาย | ความถี่ Hz | กำลังไฟฟ้าปรากฏ: VA | การใช้พลังงาน W (โฮลดิ้ง) | อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น °C (พิกัดแรงดันไฟฟ้า) | |
---|---|---|---|---|---|---|
การไหลเข้า | โฮลดิ้ง | |||||
VXR21 | AC | 50 | 25 | 12 | 5 | 50 |
60 | 20 | 8 | 3.5 | 35 | ||
DC | — | — | — | 6 | 50 | |
VXR22 | AC | 50 | 45 | 20 | 8 | 55 |
60 | 40 | 15 | 6.5 | 45 | ||
DC | — | — | — | 8 | 50 | |
VXR23 | AC | 50 | 60 | 25 | 10.5 | 60 |
60 | 50 | 20 | 9.5 | 50 | ||
DC | — | — | — | 11.5 | 55 |
สภาวะอุณหภูมิ | พาวเวอร์ซัพพลาย | อุณหภูมิของไหล °C | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน °C | |||
---|---|---|---|---|---|---|
น้ำ (มาตรฐาน) | น้ำมัน (มาตรฐาน) | น้ำอุณหภูมิสูง*2 (D) | น้ำมันอุณหภูมิสูง*2 (D) | |||
สูงสุด | AC | 60 | 60 | 80 | 80 | 60 |
DC | 40 | 40 | — | — | 40 | |
ต่ำสุด | AC/DC | 1 | -5*1 | — | — | -10 |
*1 50 มม.2/วินาที หรือน้อยกว่า
*2 ตัว D ในวงเล็บ ( ) เป็นสัญลักษณ์ของตัวเลือก
แผนภาพของแบบปกติเปิด (N.O.)
จำนวน | Part Name | วัสดุ | |
---|---|---|---|
มาตรฐาน | ตัวเลือก | ||
1 | ตัวเครื่อง | CAC408 | — |
2 | Bonnet | CAC408 | — |
3 | โอริง | NBR | FKM |
4 | ไดอะแฟรม ชิ้นส่วนประกอบ | SUS, ทองเหลือง, NBR | SUS, ทองเหลือง, FKM |
5 | สปริงวาล์ว | SUS | — |
6 | คอร์/แกน ชิ้นส่วนประกอบ | SUS, ทองแดง, NBR, POM, PTFE | SUS, ทองแดง, FKM, PTFE |
7 | คอยล์ ชิ้นส่วนประกอบ | ขึ้นรูป Class B | ขึ้นรูป Class H |
การทำงาน
การลดความรุนแรงของวอเตอร์แฮมเมอร์
แผนภาพแสดงลักษณะการลดความรุนแรงของวอเตอร์แฮมเมอร์ 1
วอเตอร์แฮมเมอร์
(ตัวอย่าง) ซีรีส์ VXR2 ช่วยลดความรุนแรงของวอเตอร์แฮมเมอร์ที่เกิดขึ้นจากการใช้โซลินอยด์วาล์วทั่วไป ซึ่งจะป้องกันการสั่นสะเทือนและความเสียหายต่อท่อ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ กราฟข้างต้นแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของกระบวนการลดความรุนแรงของวอเตอร์แฮมเมอร์
วิธีการอ่านกราฟ
เมื่อใช้ท่อ SGP ยาว 30 ม. ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับโซลินอยด์วาล์ว ความดันสูงสุดจะมีค่าประมาณ 1.1 MPa โดยมีความดันเริ่มต้น 0.5 MPa (4 ถึง 7 MPa กรณีโซลินอยด์วาล์วอเนกประสงค์)
แผนภาพแสดงลักษณะการลดความรุนแรงของวอเตอร์แฮมเมอร์ 2
วิธีการอ่านกราฟ
เมื่อใช้ท่อ SGP ยาว 30 ม. ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับโซลินอยด์วาล์ว ความดันสูงสุดจะมีค่าประมาณ 0.8 MPa โดยมีความดันเริ่มต้น 0.5 MPa (2 ถึง 4 MPa กรณีโซลินอยด์วาล์วอเนกประสงค์)
*ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลสินค้าที่นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น
รหัสสินค้า |
---|
VXR2150-04-2DS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | ระดับความเป็นฉนวน | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุ กระบวนการซีล | ตัวเลือก | รายละเอียดประเภท | รายการลวดไฟฟ้า | ขนาด ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,518.15 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | มาตรฐาน | วาล์วปรกติเปิด | [Rc (R)] Rc | 1/2 | B | 200 V AC 50/60 Hz | NBR | มีตัวกันไฟกระชาก | มาตรฐาน | เทอร์มินอล DIN | 20A |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | ลักษณะการขับเคลื่อน | ชนิดนำร่อง | จำนวนโซลินอยด์ | โซลินอยด์เดียว |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | วัตถุ เดียว | วัสดุ ตัวเครื่อง | CAC408 ทองแดง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VXR2150-04-2DS ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ตสำหรับป้องกันวอเตอร์แฮมเมอร์ VXR21 / 22/23 Series
รหัสสินค้า |
---|
VXR2150-04-1DS |
VXR2150-04-1DZ |
VXR2150-04-1G |
VXR2150-04-2DZ |
VXR2150-04-2G |
VXR2150-04-2GS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | ระดับความเป็นฉนวน | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุ กระบวนการซีล | ตัวเลือก | รายละเอียดประเภท | รายการลวดไฟฟ้า | ขนาด ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,518.15 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | มาตรฐาน | วาล์วปรกติเปิด | [Rc (R)] Rc | 1/2 | B | 100 V AC 50/60 Hz | NBR | มีตัวกันไฟกระชาก | มาตรฐาน | เทอร์มินอล DIN | 20A | ||
฿ 3,638.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | มาตรฐาน | วาล์วปรกติเปิด | [Rc (R)] Rc | 1/2 | B | 100 V AC 50/60 Hz | NBR | ตัวกันไฟกระชาก / มีไฟ | มาตรฐาน | เทอร์มินอล DIN | 20A | ||
฿ 3,280.15 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | มาตรฐาน | วาล์วปรกติเปิด | [Rc (R)] Rc | 1/2 | B | 100 V AC 50/60 Hz | NBR | ไม่มี | มาตรฐาน | Grommet (แหวนร้อยสาย) | 20A | ||
฿ 3,638.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | มาตรฐาน | วาล์วปรกติเปิด | [Rc (R)] Rc | 1/2 | B | 200 V AC 50/60 Hz | NBR | ตัวกันไฟกระชาก / มีไฟ | มาตรฐาน | เทอร์มินอล DIN | 20A | ||
฿ 3,280.15 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | มาตรฐาน | วาล์วปรกติเปิด | [Rc (R)] Rc | 1/2 | B | 200 V AC 50/60 Hz | NBR | ไม่มี | มาตรฐาน | Grommet (แหวนร้อยสาย) | 20A | ||
฿ 3,444.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | มาตรฐาน | วาล์วปรกติเปิด | [Rc (R)] Rc | 1/2 | B | 200 V AC 50/60 Hz | NBR | มีตัวกันไฟกระชาก | มาตรฐาน | Grommet (แหวนร้อยสาย) | 20A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง