(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา SMC
[คุณสมบัติ]
· กล่องป้องกัน IP65
· ความทนไฟสอดคล้องตามมาตรฐาน UL94V-0
· รูปแบบท่อที่หลอกหลาย
· ระยะฟรี
· ปรับปรุงความทนทานแกนเหล็กอาร์เมเจอร์
· โครงสร้างที่มีสัญญาณรบกวนต่ำ
* สามารถใช้กับเครื่องดูดฝุ่นต่ำ (สูงถึง 133 pa.abs)
สำหรับอากาศ (NC ประเภท) ลักษณะภายนอก
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ของไหล และ อุณหภูมิ
* อุณหภูมิจุดน้ำค้าง: -10 ° C หรือน้อยกว่า
ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (อากาศ * 1 , * 2 ) วัสดุ รั่ว / ซีล ภายใน: NBR (FKM) * 3
ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (อากาศ * 1 ) วัสดุ รั่ว / ซีล ภายนอก: NBR (FKM) * 3
*1: อัตราการรั่วไหลอยู่ที่ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 20 ° C
*2: อัตราการรั่วไหลอยู่ที่ค่าความดัน 0.01 mpa ถึงค่าความดันการทำงานสูงสุด
*3: ดูแคตตาล็อก SMC เกี่ยวกับ วัสดุ กระบวนการซีล FKM จากนั้นเลือกตามตัวเลือกอื่น ๆ
*4: หากใช้สำหรับ สเปค สุญญากาศ ต่ำ (สูงถึง 133 pa.abs) ให้ความสนใจกับปริมาณการรั่วไหลของรายละเอียดข้างต้น
สำหรับอากาศ (ไม่มี ประเภท) ลักษณะภายนอก
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ของไหล และ อุณหภูมิ
* อุณหภูมิจุดน้ำค้าง: -10 ° C หรือน้อยกว่า
ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (อากาศ * 1 , * 2 ) วัสดุ รั่ว / ซีล ภายใน: NBR (FKM) * 3
ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (อากาศ * 1 ) วัสดุ รั่ว / ซีล ภายนอก: NBR (FKM) * 3
*1: อัตราการรั่วไหลอยู่ที่ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 20 ° C
*2: อัตราการรั่วไหลอยู่ที่ค่าความดัน 0.01 mpa ถึงค่าความดันการทำงานสูงสุด
*3: ดูแคตตาล็อก SMC เกี่ยวกับ วัสดุ กระบวนการซีล FKM จากนั้นเลือกตามตัวเลือกอื่น ๆ
* สามารถใช้กับอากาศได้ (สุญญากาศสูงถึง 133 pa.abs) อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่า ค่าความ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ แรงดันใช้งานสูงสุด และ อัตราการไหล จะถูก จำกัด อยู่ที่ช่วง สเปค สำหรับประเภทการใช้อากาศ
สำหรับน้ำ (NC ประเภท) ลักษณะภายนอก
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ของไหล และ อุณหภูมิ
* ไม่มีการแช่แข็ง
ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (น้ำ * 1 , * 2 ) วัสดุ รั่ว / ซีล ภายใน: NBR (FKM) * 3
ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (น้ำ * 1 ) วัสดุ รั่ว / ซีล ภายนอก: NBR (FKM) * 3
*1: อัตราการรั่วไหลอยู่ที่ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 20 ° C
*2: อัตราการรั่วไหลอยู่ที่ค่าความดัน 0.01 mpa ถึงค่าความดันการทำงานสูงสุด
*3: ดูแคตตาล็อก SMC เกี่ยวกับ วัสดุ กระบวนการซีล FKM จากนั้นเลือกตามตัวเลือกอื่น ๆ
สำหรับน้ำ (หมายเลข ประเภท) ลักษณะภายนอก
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ของไหล และ อุณหภูมิ
* ไม่มีการแช่แข็ง
ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (น้ำ * 1 , * 2 ) วัสดุ รั่ว / ซีล ภายใน: NBR (FKM) * 3
ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (น้ำ * 1 ) วัสดุ รั่ว / ซีล ภายนอก: NBR (FKM) * 3
*1: อัตราการรั่วไหลอยู่ที่ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 20 ° C
*2: อัตราการรั่วไหลอยู่ที่ค่าความดัน 0.01 mpa ถึงค่าความดันการทำงานสูงสุด
*3: ดูแคตตาล็อก SMC เกี่ยวกับ วัสดุ กระบวนการซีล FKM จากนั้นเลือกตามตัวเลือกอื่น ๆ
สำหรับ น้ำมัน (NC ประเภท) ลักษณะภายนอก
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ของไหล และ อุณหภูมิ
* ความหนืดคิเนแมติก: 50 mm² / s หรือน้อยกว่า
ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (น้ำมัน * 1 , * 2 ) วัสดุ รั่ว / ซีล ภายใน: FKM
ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (น้ำมัน * 1 ) วัสดุ รั่ว / ซีล ภายนอก: FKM
*1: อัตราการรั่วไหลอยู่ที่ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 20 ° C
*2: อัตราการรั่วไหลอยู่ที่ค่าความดัน 0.01 mpa ถึงค่าความดันการทำงานสูงสุด
สำหรับ น้ำมัน (ไม่มี ประเภท) ลักษณะภายนอก
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ของไหล และ อุณหภูมิ
* ความหนืดคิเนแมติก: 50 mm² / s หรือน้อยกว่า
ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (น้ำมัน * 1 , * 2 ) วัสดุ รั่ว / ซีล ภายใน: FKM
ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (น้ำมัน * 1 ) วัสดุ รั่ว / ซีล ภายนอก: FKM
*1: อัตราการรั่วไหลอยู่ที่ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 20 ° C
*2: อัตราการรั่วไหลอยู่ที่ค่าความดัน 0.01 mpa ถึงค่าความดันการทำงานสูงสุด
* แสดงข้อมูลสำหรับบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น
สเปค วาล์ว | โครงสร้าง วาล์ว | ชนิดไดอะแฟรมไดรฟ์ 2 พอร์ตทำงานโดยใช้แรงดันเป็นศูนย์ | |
---|---|---|---|
ทนต่อ ความดัน | 2.0 MPa (ประเภท ตัวเครื่อง เรซิ่น: 1.5 MPa) | ||
วัสดุ ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียม, เรซิ่น, C37, SUS * 1 | ||
วัสดุซีล | NBR, FKM, EPDM | ||
กรงขัง | กันฝุ่น, jetproof (IP65) * 2, * 4 | ||
สิ่งแวดล้อม | สถานที่ที่ไม่มีก๊าซกัดกร่อนหรือระเบิด | ||
สเปค ขดลวด | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC | 100 V AC, 200 V AC, 110 V AC, 230 V AC, (220 V AC, 240 V AC, 48 V AC, 24 V AC) * 3 |
DC | 24 V DC, (12 V DC) * 1 | ||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | ±10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ||
แรงดันไฟฟ้ารั่วที่อนุญาต | AC (ชนิด ตัวเรียงกระแส คลื่นเต็มรูปแบบ แบบฝัง ตัว ) | 5% หรือน้อยกว่าของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า | |
DC | 2% หรือน้อยกว่าของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ||
ฉนวนกันความร้อน ชนิด ขดลวด | Class B (สำหรับอากาศ / น้ำ / น้ำมัน), Class H (สำหรับน้ำที่มีอุณหภูมิสูง / น้ำมัน มีอุณหภูมิสูง) |
*1: วัสดุ ตัวเครื่อง: อะลูมิเนียม มีเพียง VXZ23 / VXZ2A เท่านั้นที่ใช้ เรซิ่น
*2: เทอร์มินอล ชนิดไฟฟ้า "faston" เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน IP40
*3: แรงดันภายใน () หมายถึงแรงดันไฟฟ้าพิเศษ (ดูแคตตาล็อก SMC)
*4: ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเกรดการป้องกัน หน้าสัมผัส SMC อุปกรณ์รองรับท่อ
(หน่วย: มิลลิเมตร)
การ ดรออิ้งบอกขนาด แหวนร้อยสาย
(หน่วย: มิลลิเมตร)
การ ดรออิ้งบอกขนาด แหวนร้อยสาย (พร้อมกับตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
การ ดรออิ้งบอกขนาด เทอร์มินอล DIN
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รางน้ำมิติการวาดภาพ
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | ข้อต่อฟิตติ้ง One-Touch P | B | B₁ | C | D | E | F | วิธีการติดตั้ง เหล็กยึด ยึด | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | U₁ | W | X | X₁ | Y | ||||||||
VXZ23 VXZ2A | ø10 mm, ø3 / 8 ", ø12 mm | 69 | 37.5 | 90 (96.5) | 35 | 15.5 | 22 | 54 | 27 | 44 | 65 | 32.5 | 56 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | ข้อต่อฟิตติ้ง One-Touch P | รายการไฟฟ้า | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แหวนร้อยสาย | แหวนร้อยสาย (พร้อมอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟกระชาก) | เทอร์มินอล DIN | เทอร์มินอล | |||||||||
Q | R | Q | R | Q | R | S | Q | R | S | T | ||
VXZ23 VXZ2A | ø10 mm, ø3 / 8 ", ø12 mm | 29.5 | 63.5 (70) | 32.5 | 50 (56.5) | 67 | 55.5 (62) | 55 | 102 | 57.5 (64) | 71 | 105 (111.5) |
* Values in () เป็นส่วนข้อมูลสำหรับประเภท วาล์วปรกติเปิด (NO) ปกติ
รหัสสินค้า |
---|
VXZ230ACB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | ช่วงการเปลี่ยนแปลงความดันที่เหมาะสมในการใช้งาน (MPa) | ระดับความเป็นฉนวน | ประเภทการเปิด ท่อเหล็ก (รายละเอียด) | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุ กระบวนการซีล | ทิศทางออกจาก ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ตัวเลือก | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กยึด | รายละเอียดประเภท | ฟังก์ชั่น | รายการลวดไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,297.10 | SMC PIPING MANIFOLD | 1 ชิ้น | 55 วัน | อากาศ | มาตรฐาน / ทนฝุ่น | วาล์วปรกติปิด | NPT | 1/4 | - | 10 | 0~ 1 | B | ไม่มี | 110 V AC | NBR | - | ไม่มี | อะลูมิเนียม | ไม่มี | - | ไม่มี | Grommet (มีตัวกันไฟกระชาก) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | ลักษณะการขับเคลื่อน | ไพล็อต ประเภทเตะ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 60 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนโซลินอยด์ | โซลินอยด์เดียว | การใช้งาน | วัตถุ เดียว | IP | IP65 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VXZ230ACB ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ต ชนิดทำงานโดยไพล็อตประเภท Zero Differential Pressure VXZ Series
รหัสสินค้า |
---|
VXZ230AAB |
VXZ230AABX332 |
VXZ230AABXB |
VXZ230ACBXB |
VXZ230ACXB |
VXZ230ACZ |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | ช่วงการเปลี่ยนแปลงความดันที่เหมาะสมในการใช้งาน (MPa) | ระดับความเป็นฉนวน | ประเภทการเปิด ท่อเหล็ก (รายละเอียด) | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุ กระบวนการซีล | ทิศทางออกจาก ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ตัวเลือก | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กยึด | รายละเอียดประเภท | ฟังก์ชั่น | รายการลวดไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,297.10 | 1 ชิ้น | 55 วัน | อากาศ | มาตรฐาน / ทนฝุ่น | วาล์วปรกติปิด | NPT | 1/4 | - | 10 | 0~ 0.7 | B | ไม่มี | 24 V DC | NBR | - | ไม่มี | อะลูมิเนียม | ไม่มี | - | ไม่มี | Grommet (แหวนร้อยสาย) | ||
฿ 5,277.65 | 1 ชิ้น | 55 วัน | อากาศ | มาตรฐาน / ทนฝุ่น / ประเภทเจ็ทพิสูจน์ | วาล์วปรกติปิด | NPT | 1/4 | - | - | 0~ 0.7 | B | ไม่มี | - | EPDM | - | ไม่มี | อะลูมิเนียม | ไม่มี | - | ไม่มี | Grommet (แหวนร้อยสาย) | ||
฿ 1,326.85 | 1 ชิ้น | 55 วัน | อากาศ | มาตรฐาน / ทนฝุ่น | วาล์วปรกติปิด | NPT | 1/4 | - | 10 | 0~ 0.7 | B | ไม่มี | 24 V DC | NBR | มาตรฐาน | ไม่มี | อะลูมิเนียม | มี | - | ไม่มี | Grommet (แหวนร้อยสาย) | ||
฿ 1,326.85 | 1 ชิ้น | 55 วัน | อากาศ | มาตรฐาน / ทนฝุ่น / ประเภทเจ็ทพิสูจน์ | วาล์วปรกติปิด | NPT | 1/4 | - | - | 0~ 1 | B | ไม่มี | 110 V AC | NBR | - | ไม่มี | อะลูมิเนียม | มี | - | ไม่มี | Grommet (มีตัวกันไฟกระชาก) | ||
฿ 1,326.85 | 1 ชิ้น | 55 วัน | อากาศ | มาตรฐาน / ทนฝุ่น | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 10 | 0~ 1 | B | ไม่มี | 110 V AC | NBR | มาตรฐาน | ไม่มี | อะลูมิเนียม | มี | - | ไม่มี | Grommet (มีตัวกันไฟกระชาก) | ||
฿ 1,326.85 | 1 ชิ้น | 55 วัน | อากาศ | มาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน / ทนฝุ่น | วาล์วปรกติปิด | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 10 | 0~ 1 | B | ไม่มี | 110 V AC | NBR | - | ปราศจาก น้ำมัน | อะลูมิเนียม | ไม่มี | - | ไม่มี | Grommet (มีตัวกันไฟกระชาก) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง