1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ต ชนิดทำงานโดยไพล็อตประเภท Zero Differential Pressure VXZ Series (รหัสสินค้า)

SMC ZCDUKC TYPE

โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ต ชนิดทำงานโดยไพล็อตประเภท Zero Differential Pressure VXZ Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,281.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา SMC
[คุณสมบัติ]
· กล่องป้องกัน IP65
· ความทนไฟสอดคล้องตามมาตรฐาน UL94V-0
· รูปแบบท่อที่หลอกหลาย
· ระยะฟรี
· ปรับปรุงความทนทานแกนเหล็กอาร์เมเจอร์
· โครงสร้างที่มีสัญญาณรบกวนต่ำ

ไพล็อต ประเภทที่ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ความดัน ศูนย์ดำเนินการ 2 พอร์ตเชื่อมต่อ สเปค ชุด สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา VXZ

สำหรับอากาศ (NC Type)

* สามารถใช้กับเครื่องดูดฝุ่นต่ำ (สูงถึง 133 pa.abs)

สำหรับอากาศ (NC ประเภท) ลักษณะภายนอก

สำหรับอากาศ (NC ประเภท) ลักษณะภายนอก

อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ของไหล และ อุณหภูมิ

  • อุณหภูมิของ ของไหล: -10 * ถึง + 60 ° c
  • อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: -20 ถึง + 60 ° c

* อุณหภูมิจุดน้ำค้าง: -10 ° C หรือน้อยกว่า

ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (อากาศ * 1 , * 2 ) วัสดุ รั่ว / ซีล ภายใน: NBR (FKM) * 3

  • ประเภทอลูมิเนียม: 15 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า
  • ประเภท ตัวเครื่อง เรซิ่น: 15 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า
  • ประเภท ตัวเครื่อง โลหะ: 1 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า

ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (อากาศ * 1 ) วัสดุ รั่ว / ซีล ภายนอก: NBR (FKM) * 3

  • ประเภทอลูมิเนียม: 15 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า
  • ประเภท ตัวเครื่อง เรซิ่น: 15 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า
  • ประเภท ตัวเครื่อง โลหะ: 1 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า

 

*1: อัตราการรั่วไหลอยู่ที่ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 20 ° C
*2: อัตราการรั่วไหลอยู่ที่ค่าความดัน 0.01 mpa ถึงค่าความดันการทำงานสูงสุด
*3: ดูแคตตาล็อก SMC เกี่ยวกับ วัสดุ กระบวนการซีล FKM จากนั้นเลือกตามตัวเลือกอื่น ๆ
*4: หากใช้สำหรับ สเปค สุญญากาศ ต่ำ (สูงถึง 133 pa.abs) ให้ความสนใจกับปริมาณการรั่วไหลของรายละเอียดข้างต้น

 

สำหรับอากาศ (ไม่มี Type)

สำหรับอากาศ (ไม่มี ประเภท) ลักษณะภายนอก

สำหรับอากาศ (ไม่มี ประเภท) ลักษณะภายนอก

อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ของไหล และ อุณหภูมิ

  • อุณหภูมิของ ของไหล: -10 * ถึง + 60 ° c
  • อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: -20 ถึง + 60 ° c

* อุณหภูมิจุดน้ำค้าง: -10 ° C หรือน้อยกว่า

ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (อากาศ * 1 , * 2 ) วัสดุ รั่ว / ซีล ภายใน: NBR (FKM) * 3

  • ประเภทอลูมิเนียม: 15 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า
  • ประเภท ตัวเครื่อง เรซิ่น: 15 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า
  • ประเภท ตัวเครื่อง โลหะ: 1 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า

ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (อากาศ * 1 ) วัสดุ รั่ว / ซีล ภายนอก: NBR (FKM) * 3

  • ประเภทอลูมิเนียม: 15 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า
  • ประเภท ตัวเครื่อง เรซิ่น: 15 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า
  • ประเภท ตัวเครื่อง โลหะ: 1 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า

 

*1: อัตราการรั่วไหลอยู่ที่ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 20 ° C
*2: อัตราการรั่วไหลอยู่ที่ค่าความดัน 0.01 mpa ถึงค่าความดันการทำงานสูงสุด
*3: ดูแคตตาล็อก SMC เกี่ยวกับ วัสดุ กระบวนการซีล FKM จากนั้นเลือกตามตัวเลือกอื่น ๆ

 

สำหรับน้ำ (NC Type)

* สามารถใช้กับอากาศได้ (สุญญากาศสูงถึง 133 pa.abs) อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่า ค่าความ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ แรงดันใช้งานสูงสุด และ อัตราการไหล จะถูก จำกัด อยู่ที่ช่วง สเปค สำหรับประเภทการใช้อากาศ

สำหรับน้ำ (NC ประเภท) ลักษณะภายนอก

สำหรับน้ำ (NC ประเภท) ลักษณะภายนอก

อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ของไหล และ อุณหภูมิ

  • อุณหภูมิของ ของไหล: 1 ถึง 60 ° c
  • อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: -20 ถึง + 60 ° c

* ไม่มีการแช่แข็ง

ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (น้ำ * 1 , * 2 ) วัสดุ รั่ว / ซีล ภายใน: NBR (FKM) * 3

  • 0.1 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า

ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (น้ำ * 1 ) วัสดุ รั่ว / ซีล ภายนอก: NBR (FKM) * 3

  • 0.1 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า

 

*1: อัตราการรั่วไหลอยู่ที่ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 20 ° C
*2: อัตราการรั่วไหลอยู่ที่ค่าความดัน 0.01 mpa ถึงค่าความดันการทำงานสูงสุด
*3: ดูแคตตาล็อก SMC เกี่ยวกับ วัสดุ กระบวนการซีล FKM จากนั้นเลือกตามตัวเลือกอื่น ๆ

 

สำหรับน้ำ (หมายเลข Type)

สำหรับน้ำ (หมายเลข ประเภท) ลักษณะภายนอก

สำหรับน้ำ (หมายเลข ประเภท) ลักษณะภายนอก

อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ของไหล และ อุณหภูมิ

  • อุณหภูมิของ ของไหล: 1 ถึง 60 ° c
  • อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: -20 ถึง + 60 ° c

* ไม่มีการแช่แข็ง

ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (น้ำ * 1 , * 2 ) วัสดุ รั่ว / ซีล ภายใน: NBR (FKM) * 3

  • 0.1 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า

ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (น้ำ * 1 ) วัสดุ รั่ว / ซีล ภายนอก: NBR (FKM) * 3

  • 0.1 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า

 

*1: อัตราการรั่วไหลอยู่ที่ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 20 ° C
*2: อัตราการรั่วไหลอยู่ที่ค่าความดัน 0.01 mpa ถึงค่าความดันการทำงานสูงสุด
*3: ดูแคตตาล็อก SMC เกี่ยวกับ วัสดุ กระบวนการซีล FKM จากนั้นเลือกตามตัวเลือกอื่น ๆ

 

สำหรับ น้ำมัน (NC Type)

  • * สามารถใช้กับอากาศหรือน้ำได้ อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่า ค่าความ การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ แรงดันใช้งานสูงสุด และลักษณะ อัตราการไหล จะถูก จำกัด อยู่ที่ช่วง สเปค สำหรับประเภทของ ของไหล ที่ใช้
  • * เมื่อ ของไหล เป็น น้ำมัน ให้ความมั่นใจว่าความ ความหนืดคิเนแมติก เท่ากับ 50 mm² / s หรือน้อยกว่า โครงสร้างพิเศษของ แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ นำมาใช้ใน แบบฝัง ตัวเรียงกระแส คลื่นแบบคลื่นใน ตัว ช่วยปรับปรุงการตอบสนองของ OFF โดยให้ระยะห่างบน พื้นผิว ดูดซับเมื่อเปิดสวิตช์
สำหรับ น้ำมัน (NC ประเภท) ลักษณะภายนอก

สำหรับ น้ำมัน (NC ประเภท) ลักษณะภายนอก

อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ของไหล และ อุณหภูมิ

  • อุณหภูมิของ ของไหล: -5 * ถึง + 60 ° c
  • อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: -20 ถึง + 60 ° c

* ความหนืดคิเนแมติก: 50 mm² / s หรือน้อยกว่า

ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (น้ำมัน * 1 , * 2 ) วัสดุ รั่ว / ซีล ภายใน: FKM

  • 0.1 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า

ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (น้ำมัน * 1 ) วัสดุ รั่ว / ซีล ภายนอก: FKM

  • 0.1 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า

 

*1: อัตราการรั่วไหลอยู่ที่ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 20 ° C
*2: อัตราการรั่วไหลอยู่ที่ค่าความดัน 0.01 mpa ถึงค่าความดันการทำงานสูงสุด

 

สำหรับ น้ำมัน (ไม่มี Type)

สำหรับ น้ำมัน (ไม่มี ประเภท) ลักษณะภายนอก

สำหรับ น้ำมัน (ไม่มี ประเภท) ลักษณะภายนอก

อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ของไหล และ อุณหภูมิ

  • อุณหภูมิของ ของไหล: -5 * ถึง + 60 ° c
  • อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: -20 ถึง + 60 ° c

* ความหนืดคิเนแมติก: 50 mm² / s หรือน้อยกว่า

ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (น้ำมัน * 1 , * 2 ) วัสดุ รั่ว / ซีล ภายใน: FKM

  • 0.1 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า

ปริมาณการรั่วไหลของ วาล์ว (น้ำมัน * 1 ) วัสดุ รั่ว / ซีล ภายนอก: FKM

  • 0.1 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า

 

*1: อัตราการรั่วไหลอยู่ที่ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 20 ° C
*2: อัตราการรั่วไหลอยู่ที่ค่าความดัน 0.01 mpa ถึงค่าความดันการทำงานสูงสุด

 

* แสดงข้อมูลสำหรับบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น

รายการทั่วไปของซีรีย์ VXZ

สเปค มาตรฐาน

สเปค วาล์วโครงสร้าง วาล์วชนิดไดอะแฟรมไดรฟ์ 2 พอร์ตทำงานโดยใช้แรงดันเป็นศูนย์
ทนต่อ ความดัน2.0 MPa (ประเภท ตัวเครื่อง เรซิ่น: 1.5 MPa)
วัสดุ ตัวเครื่องอะลูมิเนียม, เรซิ่น, C37, SUS * 1
วัสดุซีลNBR, FKM, EPDM
กรงขังกันฝุ่น, jetproof (IP65) * 2, * 4
สิ่งแวดล้อมสถานที่ที่ไม่มีก๊าซกัดกร่อนหรือระเบิด
สเปค ขดลวดพิกัดแรงดันไฟฟ้าAC100 V AC, 200 V AC, 110 V AC, 230 V AC, (220 V AC, 240 V AC, 48 V AC, 24 V AC) * 3
DC24 V DC, (12 V DC) * 1
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต±10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้ารั่วที่อนุญาตAC (ชนิด ตัวเรียงกระแส คลื่นเต็มรูปแบบ แบบฝัง ตัว )5% หรือน้อยกว่าของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
DC2% หรือน้อยกว่าของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
ฉนวนกันความร้อน ชนิด ขดลวดClass B (สำหรับอากาศ / น้ำ / น้ำมัน), Class H (สำหรับน้ำที่มีอุณหภูมิสูง / น้ำมัน มีอุณหภูมิสูง)

*1: วัสดุ ตัวเครื่อง: อะลูมิเนียม มีเพียง VXZ23 / VXZ2A เท่านั้นที่ใช้ เรซิ่น
*2: เทอร์มินอล ชนิดไฟฟ้า "faston" เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน IP40
*3: แรงดันภายใน () หมายถึงแรงดันไฟฟ้าพิเศษ (ดูแคตตาล็อก SMC)
*4: ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเกรดการป้องกัน หน้าสัมผัส SMC อุปกรณ์รองรับท่อ

สำหรับขนาดของประเภทอากาศ / วัสดุ ตัวเครื่อง: เรซิ่น (สัมผัสที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ประเภท)

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

การ ดรออิ้งบอกขนาด แหวนร้อยสาย

การ ดรออิ้งบอกขนาด แหวนร้อยสาย

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

การ ดรออิ้งบอกขนาด แหวนร้อยสาย (พร้อมกับตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)

การ ดรออิ้งบอกขนาด แหวนร้อยสาย (พร้อมกับตัวป้องกันแรงดันไฟกระชาก)

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

การ ดรออิ้งบอกขนาด เทอร์มินอล DIN

การ ดรออิ้งบอกขนาด เทอร์มินอล DIN

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รางน้ำมิติการวาดภาพ

รางน้ำมิติการวาดภาพ

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นข้อต่อฟิตติ้ง One-Touch
P
BB₁CDEFวิธีการติดตั้ง เหล็กยึด ยึด
UU₁WXX₁Y
VXZ23
VXZ2A
ø10 mm, ø3 / 8 ", ø12 mm6937.590
(96.5)
3515.5225427446532.556

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นข้อต่อฟิตติ้ง One-Touch
P
รายการไฟฟ้า
แหวนร้อยสายแหวนร้อยสาย
(พร้อมอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟกระชาก)
เทอร์มินอล DINเทอร์มินอล
QRQRQRSQRST
VXZ23
VXZ2A
ø10 mm, ø3 / 8 ", ø12 mm29.563.5
(70)
32.550
(56.5)
6755.5
(62)
5510257.5
(64)
71105
(111.5)

* Values in () เป็นส่วนข้อมูลสำหรับประเภท วาล์วปรกติเปิด (NO) ปกติ

ข้อควรระวัง

  • * ให้แน่ใจว่าได้อ่านข้อควรระวัง ผลิตภัณฑ์ แต่ละรายการในแค็ตตาล็อก SMC ก่อนการใช้งาน
  • * เมื่อใช้ที่อัตราการไหลต่ำโดยมีค่าความดันน้อยกว่า 0.01 mpa การทำงานอาจไม่เสถียร ใน เคส เช่น นี้ ให้ หน้าสัมผัส ศูนย์ อุปกรณ์รองรับท่อ SMC
  • * ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการอุปกรณ์แบบสัมผัสเดียวและท่อที่เกี่ยวข้อง
  • * ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น
รหัสสินค้า
VXZ230ABXB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทของไหลที่ใช้ได้ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ช่วงการเปลี่ยนแปลงความดันที่เหมาะสมในการใช้งาน
(MPa)
ระดับความเป็นฉนวน ประเภทการเปิด ท่อเหล็ก (รายละเอียด) แรงดันไฟฟ้า วัสดุ กระบวนการซีล ทิศทางออกจาก ขดลวด สายนำไฟฟ้า ตัวเลือก วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กยึด รายละเอียดประเภท ฟังก์ชั่น รายการลวดไฟฟ้า

฿ 1,326.85

SMC ZCDUKC TYPE 1 ชิ้น 55 วัน อากาศมาตรฐาน / ทนฝุ่นวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/4-100~ 1Bไม่มี100 V ACNBRมาตรฐานไม่มีอะลูมิเนียมมี-ไม่มีGrommet (มีตัวกันไฟกระชาก)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า ลักษณะการขับเคลื่อน ไพล็อต ประเภทเตะ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 60
จำนวนโซลินอยด์ โซลินอยด์เดียว การใช้งาน วัตถุ เดียว IP IP65

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VXZ230ABXB ในชุด โซลินอยด์วาล์ว 2 พอร์ต ชนิดทำงานโดยไพล็อตประเภท Zero Differential Pressure VXZ Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VXZ230AAB
VXZ230AABX332
VXZ230AABXB
VXZ230ABXBA
VXZ230ABXBB
VXZ230ABZ
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทของไหลที่ใช้ได้ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ช่วงการเปลี่ยนแปลงความดันที่เหมาะสมในการใช้งาน
(MPa)
ระดับความเป็นฉนวน ประเภทการเปิด ท่อเหล็ก (รายละเอียด) แรงดันไฟฟ้า วัสดุ กระบวนการซีล ทิศทางออกจาก ขดลวด สายนำไฟฟ้า ตัวเลือก วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กยึด รายละเอียดประเภท ฟังก์ชั่น รายการลวดไฟฟ้า

฿ 1,297.10

1 ชิ้น 55 วัน อากาศมาตรฐาน / ทนฝุ่นวาล์วปรกติปิดNPT1/4-100~ 0.7Bไม่มี24 V DCNBR-ไม่มีอะลูมิเนียมไม่มี-ไม่มีGrommet (แหวนร้อยสาย)

฿ 5,277.65

1 ชิ้น 55 วัน อากาศมาตรฐาน / ทนฝุ่น / ประเภทเจ็ทพิสูจน์วาล์วปรกติปิดNPT1/4--0~ 0.7Bไม่มี-EPDM-ไม่มีอะลูมิเนียมไม่มี-ไม่มีGrommet (แหวนร้อยสาย)

฿ 1,326.85

1 ชิ้น 55 วัน อากาศมาตรฐาน / ทนฝุ่นวาล์วปรกติปิดNPT1/4-100~ 0.7Bไม่มี24 V DCNBRมาตรฐานไม่มีอะลูมิเนียมมี-ไม่มีGrommet (แหวนร้อยสาย)

฿ 9,990.00

1 ชิ้น 55 วัน อากาศมาตรฐาน / ทนฝุ่นวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/4-100~ 1Bไม่มี100 V ACNBR90°ไม่มีอะลูมิเนียมมี-ไม่มีGrommet (มีตัวกันไฟกระชาก)

฿ 9,990.00

1 ชิ้น 55 วัน อากาศมาตรฐาน / ทนฝุ่นวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/4-100~ 1Bไม่มี100 V ACNBR180°ไม่มีอะลูมิเนียมมี-ไม่มีGrommet (มีตัวกันไฟกระชาก)

฿ 1,326.85

1 ชิ้น 55 วัน อากาศมาตรฐาน / ไม่มี น้ำมัน / ทนฝุ่นวาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/4-100~ 1Bไม่มี100 V ACNBR-ปราศจาก น้ำมันอะลูมิเนียมไม่มี-ไม่มีGrommet (มีตัวกันไฟกระชาก)