1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โซลินอยด์วาล์วแบบสั่งงานโดยตรง 2 พอร์ต VX21 / 22/23 Series (รหัสสินค้า)

SMC VX TYPE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • โซลินอยด์วาล์วแบบสั่งงานโดยตรง 2 พอร์ต VX21 / 22/23 Series
  • โซลินอยด์วาล์วแบบสั่งงานโดยตรง 2 พอร์ต VX21 / 22/23 Series
  • โซลินอยด์วาล์วแบบสั่งงานโดยตรง 2 พอร์ต VX21 / 22/23 Series
  • โซลินอยด์วาล์วแบบสั่งงานโดยตรง 2 พอร์ต VX21 / 22/23 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 397.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา SMC
[คุณสมบัติ]
· กล่องป้องกัน IP65
· ความทนไฟสอดคล้องตามมาตรฐาน UL94V-0
· โครงสร้างที่มีสัญญาณรบกวนต่ำ
· รูปแบบท่อที่หลอกหลาย
· ระยะฟรี
· ปรับปรุงความทนทานแกนเหล็กอาร์เมเจอร์

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา พอร์ตเชื่อมต่อ ใช้งานโดยตรง 2 คุณลักษณะของซีรี่ส์ VX21 / VX22 / VX23

สเปค วาล์วโครงสร้าง วาล์วก้านที่ดำเนินการโดยตรง
ทนต่อ ความดัน2.0 MPa (ประเภท ตัวเครื่อง เรซิ่น: 1.5 MPa)
วัสดุ ตัวเครื่องอะลูมิเนียม, เรซิ่น, C37, SUS
วัสดุ ซีล * 3NBR, FKM
กรงขังกันฝุ่น, jetproof (IP65) * 1, * 4
สิ่งแวดล้อมสถานที่ที่ไม่มีก๊าซกัดกร่อนหรือระเบิด
สเปค ขดลวดพิกัดแรงดันไฟฟ้าAC100 V AC, 200 V AC, 110 V AC, 230 V AC, (220 V AC, 240 V AC, 48 V AC, 24 V AC) * 2
DC24 V DC, (12 V DC) * 2
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต±10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้ารั่วที่อนุญาตAC5% หรือน้อยกว่าของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
DC2% หรือน้อยกว่าของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
ฉนวนกันความร้อน ชนิด ขดลวดClass B, Class H

* 1 เทอร์มินอล ชนิด "faston" ทางไฟฟ้าเป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน IP40
* 2 แรงดันภายใน () แสดงถึงแรงดันไฟฟ้าพิเศษ
* 3 อ้างถึง X332 เกี่ยวกับ วัสดุ ซีล / EPDM
* 4 ดูอภิธานศัพท์สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเกรดการป้องกัน หน้าสัมผัส SMC อุปกรณ์รองรับท่อ

  • * โปรดอ่านข้อควรระวังของแต่ละ ผลิตภัณฑ์ ก่อนใช้งาน

สำหรับ สเปค หน่วยอากาศเดี่ยว

N.C. พิมพ์สัญลักษณ์เส้นทางการไหล

N.C. พิมพ์สัญลักษณ์เส้นทางการไหล

N.C. พิมพ์ ลักษณะภายนอก

N.C. พิมพ์ ลักษณะภายนอก

ประเภทอลูมิเนียม

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อø (เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส ) มม. * 1รุ่นลักษณะ อัตราการไหล * 2ค่าความดันการทำงานสูงสุด mpa * 4ความดัน ระบบ สูงสุด mpa * 4น้ำหนัก * 3 (g)
C [dm³ / (s ·บาร์)]ประวัติย่อ
11/8, 1/42VX2100.630.630.231.01.0220
31.050.680.410.6220
52.200.390.620.2220
21/4, 3/84VX2201.900.520.621.0340
73.990.441.080.15340
31/4, 3/85VX2301.960.550.751.0450
85.670.331.580.3450
105.740.642.210.1450
1/2108.420.392.210.1470

ประเภทตัวเรือนเรซิน (อุปกรณ์เสริมสัมผัสเดียวในตัว)

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อø (เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส ) มม. * 1รุ่นลักษณะ อัตราการไหล * 2ค่าความดันการทำงานสูงสุด mpa * 4ความดัน ระบบ สูงสุด mpa * 4น้ำหนัก * 3 (g)
C [dm³ / (s ·บาร์)]ประวัติย่อ
1ø6มม2VX2100.820.440.231.01.0220
31.250.340.350.6220
51.450.430.400.2220
ø8มม20.820.440.231.0220
31.810.400.410.6220
52.110.320.560.2220
2ø8มม4VX2201.690.400.471.0340
73.140.340.840.15340
ø10มม41.680.490.501.0340
73.540.360.900.15340
3ø10มม5VX2302.500.440.701.0460
82.770.821.220.3460
105.690.461.540.1460
ø12มม52.500.440.701.0460
82.560.881.380.3460
105.690.641.760.1460

*1: ขนาด ออริฟิส ใช้สำหรับการอ้างอิง ตรวจสอบลักษณะ อัตราการไหล (การแปลงพันธุ์)
*2: มีความแตกต่างในลักษณะ อัตราการไหล ของ ผลิตภัณฑ์
หากต้องการ การ อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล มี งานละเอียด สูงสำหรับ ระบบ ให้ปรับตามด้วยการเลือก ออริฟิส ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าอย่างน้อย 1.3 เท่าและใช้ ไดอะแฟรม ฯลฯ ที่ด้านรองของ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา
*3: นี่คือ ค่า แหวนร้อยสาย เพิ่ม 10 กรัมสำหรับประเภทท่อร้อยละ 30 กรัมสำหรับขั้ว DIN และ 60 กรัมสำหรับท่อร้อยสายตามลำดับ
*4: ดูอภิธานศัพท์สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับค่าความดันการทำงานสูงสุดและความดันระบบสูงสุด

อุณหภูมิของ ของไหล และ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน

  • อุณหภูมิของ ของไหล: -10 ถึง + 60 ° C *: อุณหภูมิจุดน้ำค้าง: -10 ° C หรือน้อยกว่า
  • อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: -20 ถึง + 60 ° c

อัตราการรั่วของ วาล์ว

การรั่วไหลภายใน

วัสดุ ซีล * 2อัตราการรั่วไหล (อากาศ) * 1
NBR (FKM)1 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า ( ตัวเครื่อง แบบ อะลูมิเนียม )
15 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า (ประเภท ตัวเครื่อง เรซิ่น )

รั่ว อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก

วัสดุ ซีล * 2อัตราการรั่วไหล (อากาศ) * 1
NBR (FKM)1 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า ( ตัวเครื่อง แบบ อะลูมิเนียม )
15 cm³ / นาทีหรือน้อยกว่า (ประเภท ตัวเครื่อง เรซิ่น )

*1: อัตราการรั่วไหลอยู่ที่ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 20 ° C
*2: ดูตัวเลือกพิเศษในแคตตาล็อกสำหรับ วัสดุ กระบวนการซีล FKM
*3: ปริมาณการรั่วไหลที่ 20 ° C และด้วย ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ 0.01 mpa หรือมากกว่า ติดต่อศูนย์บริการ SMC เมื่อความดันต่างน้อยกว่า 0.01 mpa

  • * อ้างถึงแคตตาล็อก SMC สำหรับหมายเลขชิ้นส่วนอื่น ๆ
รหัสสินค้า
VX2A0AZ2D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทของไหลที่ใช้ได้ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ช่วงการเปลี่ยนแปลงความดันที่เหมาะสมในการใช้งาน
(MPa)
การใช้งาน ระดับความเป็นฉนวน แรงดันไฟฟ้า วัสดุ กระบวนการซีล ทิศทางออกจาก ขดลวด สายนำไฟฟ้า ตัวเลือก วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กยึด การใช้พลังงาน
(W)
ฟังก์ชั่น รายการลวดไฟฟ้า อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจน
(VA)
สเปค สั่งทำ

฿ 760.75

SMC VX TYPE 1 ชิ้น 55 วัน อากาศทนฝุ่นวาล์วปรกติปิด---2null ~ 1หลาย พอร์ตเชื่อมต่อB200 V ACNBRด้านใน (มาตรฐาน)ไม่มีเรซิ่นไม่มี-มีไฟขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก)7-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า ลักษณะการขับเคลื่อน ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 60
จำนวนโซลินอยด์ โซลินอยด์เดียว IP IP65

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VX2A0AZ2D ในชุด โซลินอยด์วาล์วแบบสั่งงานโดยตรง 2 พอร์ต VX21 / 22/23 Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VX210AAAXBB
VX210AAAXNB
VX210AAAXNBB
VX2A0AZ2DXCB
VX2A0AZ2G
VX2A0AZ2GC
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทของไหลที่ใช้ได้ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ช่วงการเปลี่ยนแปลงความดันที่เหมาะสมในการใช้งาน
(MPa)
การใช้งาน ระดับความเป็นฉนวน แรงดันไฟฟ้า วัสดุ กระบวนการซีล ทิศทางออกจาก ขดลวด สายนำไฟฟ้า ตัวเลือก วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กยึด การใช้พลังงาน
(W)
ฟังก์ชั่น รายการลวดไฟฟ้า อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชัดเจน
(VA)
สเปค สั่งทำ

฿ 1,282.56

1 ชิ้น 55 วัน อากาศทนฝุ่น / ประเภทเจ็ทพิสูจน์วาล์วปรกติปิดG1/8--null ~ 1วัตถุ เดียวB-NBR180°ไม่มีอะลูมิเนียมมีตัวยึด4.5ไม่มีGrommet (แหวนร้อยสาย)-สเปค มาตรฐาน

฿ 1,181.85

1 ชิ้น 45 วัน อากาศทนฝุ่นวาล์วปรกติปิดG1/8-2null ~ 1วัตถุ เดียวB24 V DCNBRด้านใน (มาตรฐาน)มีรูยึดด้านล่างของ ตัวเครื่องอะลูมิเนียมไม่มี4.5ไม่มีGrommet (แหวนร้อยสาย)--

฿ 1,248.41

1 ชิ้น 55 วัน อากาศทนฝุ่นวาล์วปรกติปิดG1/8-2null ~ 1วัตถุ เดียวB24 V DCNBR180°มีรูยึดด้านล่างของ ตัวเครื่องอะลูมิเนียมไม่มี4.5ไม่มีGrommet (แหวนร้อยสาย)--

฿ 1,913.02

1 ชิ้น 45 วัน อากาศทนฝุ่นวาล์วปรกติปิด---2null ~ 1หลาย พอร์ตเชื่อมต่อB200 V ACNBR180°ไม่มีเรซิ่นไม่มี-มีไฟขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก)7-

฿ 760.75

1 ชิ้น 55 วัน อากาศทนฝุ่นวาล์วปรกติปิด---2null ~ 1หลาย พอร์ตเชื่อมต่อB220 V ACNBRด้านใน (มาตรฐาน)ไม่มีเรซิ่นไม่มี-มีไฟขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก)7-

฿ 2,014.06

1 ชิ้น 55 วัน อากาศทนฝุ่นวาล์วปรกติปิด---2null ~ 1หลาย พอร์ตเชื่อมต่อB220 V ACFKMด้านใน (มาตรฐาน)รองรับการใช้งาน กับโอโซนความเข้มข้นต่ำน้ำปราศจากไอออน ฯลฯเรซิ่นไม่มี-มีไฟขั้วต่อ DIN (มีตัวกันไฟกระชาก)7-