(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะสินค้า]
· วัสดุ: เหล็กกล้า
· ขนาด × ยาว: M3 × 10 มม. ถึง M10 × 50 มม.
รหัสสินค้า |
---|
CSHBT-ST-M3-10 |
CSHBT-ST-M4-20 |
CSHBT-ST-M10-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,796.00 | KKT1 FASTENING | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,633.16 | KKT1 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1,773.29 | KKT1 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 10 | 20 | 1.5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | ชนิดสกรู | เกลียว ครึ่ง |
การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง