1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมุด ไกด์【1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

หมุด ไกด์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ความคุ้มค่า
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 50,688.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตำแหน่ง หมุดกำหนดตำแหน่ง ที่เหมาะสำหรับการ การวางตำแหน่ง สามารถกดอัดลงใน ชนิดแผ่นเพลท ที่มีความหนา 0.8 มม. ขึ้นไป ส่วนที่จีบจะมีรูปร่างเหมือนตัวเว้น สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ ให้ การขัดเงา ที่สะอาดโดยไม่มีส่วนนูนรอบๆ ผลิตภัณฑ์ หลังการกดฟิตติ้ง

รหัสสินค้า
DFDGP-3-16
DFDGP-3-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มม.)

฿ 50,688.14

STUD 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 16

฿ 57,807.21

STUD 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน ตัวระบายอากาศ แบบตรง / รูปทรง ปลาย ไกด์ การแทรก แบบกลม ประเภทคำแนะนำการแทรก เรียว
สเปค ไกด์ การแทรก ไม่มี รูปทรงด้านติดตั้ง แบบตรง (การสวมอัด) กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี
วัสดุ สเตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของเม็ดมีด(มิลลิเมตร) 3 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของการติดตั้ง(Ø) 4