1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลม, รุ่นมาตรฐาน,ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว CJ2 Series

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 669.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • หากต้องการดูหน้าแค็ตตาล็อกของ สวิตช์ อัตโนมัติแบบหน่วยเดียวโปรดคลิกที่ [ข้อมูล มาตรฐาน ] ใต้ แท็บ แค็ตตาล็อกและอ้างถึงหน้า 1581-1672
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงภาพตัวอย่าง

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลมรุ่นมาตรฐานทำงานสองทางก้านสูบเดี่ยว CJ2 Series
[คุณสมบัติ]
·มีการเพิ่มเท้าคู่, หน้าแปลน หัว และ หัว สองด้านเข้ากับประเภทการติดตั้ง
·ปรับปรุงอิสระในการติดตั้ง
· หัว ปกกับเจ้านายนอกจากนี้ยังมี
·ปรับตำแหน่งสวิตช์อัตโนมัติได้ง่าย
· เหล็กยึด สวิตช์ โปร่งใสช่วยเพิ่มทัศนวิสัยของ LED ไฟบอกสถานะ สถานะ
·เพิ่ม หัว พอร์ตเชื่อมต่อ ฝาครอบ ศีรษะ ที่ตั้งฉากกับ แกน เป็นø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.)

กระบอกลม ลม, แบบ รุ่นมาตรฐาน, แบบคู่, คุณสมบัติแบบแท่งเดี่ยว CJ2

สัญลักษณ์ ยางกันกระแทก กันกระแทกเบาะลม

สัญลักษณ์ ยางกันกระแทก กันกระแทกเบาะลม

ทรงกระบอก: CDJ2D16-60Z-NW-M9BW-B

ทรงกระบอก: CDJ2D16-60Z-NW-M9BW-B

  • * เหล็กยึด พีวอท , ข้อต่อร่วม สองขาและ สวิตช์อัตโนมัติ ถูกจัดส่งพร้อมกับ ผลิตภัณฑ์ แต่ไม่ได้ประกอบ
  • * ยกเว้นø6 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.)

สเปค

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.)61016
วิธีการใช้งานการแสดงดับเบิลคันเดียว
บังคับของเหลวอากาศ
พิสูจน์ ความดัน1 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด0.7 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำเบาะ ยาง0.12 MPa0.06 MPa
เบาะลม-0.1 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 70 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
กันกระแทกเบาะ ยางยางกันกระแทก, เบาะลม
การหล่อลื่นไม่จำเป็น (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น)
ความเร็วลูกสูบในการทำงานเบาะ ยาง50 ถึง 750 mm / s
เบาะลม-50 ถึง 1,000 มม. / วินาที
พลังงานจลน์ที่อนุญาตเบาะ ยาง0.012 J0.035 J0.090 J
เบาะลม
(ความยาวเบาะที่มีประสิทธิภาพ)
-0.07 J
(9.4 มม)
0.18 J
(9.4 มม)
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่0 ถึง +1.0

จังหวะ มาตรฐาน

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

สายยาง IDสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐานสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ผลิตสูงสุด
615, 30, 45, 60200
1015, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150400
1615, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200400
รหัสสินค้า
CDJ2B10-75Z-B
CDJ2B16-15Z-B
CDJ2B16-30Z-B
CDJ2B16-60Z-B
CDJ2B16-75Z-B
CDJ2B16-175Z-B
CDJ2D16-30Z-B
CJ2B16-30Z
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สเปค ประเภทของ การ ติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง

฿ 744.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1075แม่เหล็ก แบบฝังการติดตั้งวงดนตรีประเภทพื้นฐาน

฿ 781.60

AIR CYLINDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1615แม่เหล็ก แบบฝังการติดตั้งวงดนตรีประเภทพื้นฐาน

฿ 781.60

AIR CYLINDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1630แม่เหล็ก แบบฝังการติดตั้งวงดนตรีประเภทพื้นฐาน

฿ 818.40

AIR CYLINDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1660แม่เหล็ก แบบฝังการติดตั้งวงดนตรีประเภทพื้นฐาน

฿ 856.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1675แม่เหล็ก แบบฝังการติดตั้งวงดนตรีประเภทพื้นฐาน

฿ 1,116.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 16175แม่เหล็ก แบบฝังการติดตั้งวงดนตรีประเภทพื้นฐาน

฿ 781.60

AIR CYLINDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1630แม่เหล็ก แบบฝังการติดตั้งวงดนตรีรูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น

฿ 669.60

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 13 วัน 1630ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝัง-ประเภทพื้นฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 70
สิ้นสุดการล็อก ไม่ วาล์ว ไม่ ความดันขณะใช้งาน(MPa) 0.06:: 0.7
รอง เบาะ ยาง ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ฝาครอบ หัว 90 °ถึง แกน ควงรับโลหะ ไม่มี เหล็กยึด
อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก ไม่มี เหล็กยึด