(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูฝังตัวเครื่องซักผ้าคือสลักเกลียวที่มีส่วนเกลียวติดตั้งมาพร้อมกับแหวนรองเพื่อป้องกันการคลายตัวและเพื่อป้องกันไม่ให้สกรูจมลงในวัสดุงาน
[คุณสมบัติ]
ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียหรือลืมใช้ แหวนรอง อีกต่อไป
·ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน
·มีจำหน่ายในหลายประเภทโดยมีชุด แหวนรอง แตกต่างกันเพื่อใช้ในการใช้งานที่แตกต่างกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ
รหัสสินค้า |
---|
CSHHND-ST-M3-15 |
CSHHND-ST-M4-12 |
CSHHND-ST-M4-30 |
CSHHND-ST-M5-12 |
CSHHNDA-ST-M5-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,253.03 | KKT1 FASTENING | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 3 | 15 | 0.5 | ||
฿ 1,345.55 | KKT1 FASTENING | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
฿ 1,218.97 | KKT1 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 4 | 30 | 0.7 | ||
฿ 1,580.90 | KKT1 FASTENING | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
฿ 1,639.35 | KKT1 FASTENING | 1 แพ็ค | 400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | 5 | 16 | 0.8 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรง เพิ่มเติม | รวม แหวนรอง | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง