1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าแบบ 2/3 ที่ทำงานโดยตรงขนาดกะทัดรัดสำหรับของเหลวเคมี LVM20 / 200 ซีรี่ส์ (รหัสสินค้า)

SMC LVM TYPE

วาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าแบบ 2/3 ที่ทำงานโดยตรงขนาดกะทัดรัดสำหรับของเหลวเคมี LVM20 / 200 ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,660.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

·ชุด วาล์ว มีปริมาตรเปลี่ยนแปลงสูงสุดเพียง 0.01 μLเมื่อเปิดหรือปิด
[คุณสมบัติ]
· มีประเภทเชื่อมต่อเข้าพอร์ตเครื่องและประเภทติดตั้งด้วยฐานรอง
· โซลินอยด์วาล์วขนาดกะทัดรัดทำงานโดยตรง 2/3 พอร์ตเชื่อมต่อ สำหรับใช้กับสารเคมีเหลว
· มีตัวเลือกชนิดวงจรประหยัดพลังงาน
· ประหยัดพื้นที่
[การประยุกต์ใช้งาน]
·อุปกรณ์วิเคราะห์และทดสอบประเภทต่างๆ

วาล์วโซลินอยด์พอร์ตแบบ 2/3 ที่ทำงานโดยตรงขนาดกะทัดรัดสำหรับของเหลวสารเคมีข้อมูลจำเพาะ LVM20 / 200 ซีรี่ส์

ลักษณะภายนอก ประเภทลำ ตัวเครื่อง (ชนิดท่อ) ลักษณะภายนอก

ลักษณะภายนอก ประเภทลำ ตัวเครื่อง (ชนิดท่อ) ลักษณะภายนอก

ประเภท ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง (ไม่มี แผ่นเพลท ย่อย) ลักษณะภายนอก

ประเภท ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง (ไม่มี แผ่นเพลท ย่อย) ลักษณะภายนอก

ชนิดติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง (พร้อม แผ่นเพลท) ลักษณะภายนอก

ชนิดติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง (พร้อม แผ่นเพลท) ลักษณะภายนอก

รุ่นประเภทลำ ตัวเครื่อง (porting type)ชนิดติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง
LVM20R1LVM20R2LVM202RLVM20R3LVM20R4LVM205R
โครงสร้าง วาล์วไดอะแฟรม ชนิด ระบบเปิดปิดโดยตรง ก้าน (ชนิดโยก)
ประเภท วาล์วN.C.N.O.สากลN.C.N.O.สากล
จำนวนพอร์ต2323
ของเหลว * 1อากาศ, น้ำ, น้ำปราศจากไอออน (น้ำบริสุทธิ์), เจือจาง, น้ำยาทำความสะอาด
ช่วง ความดัน ใช้งาน-75 kPa ถึง 0.25 mpa-75 kPa ถึง 0.3 mpa
เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส2 มม
เวลาตอบสนอง * 820 ms หรือน้อยกว่า (ด้วย ความดัน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม )
อัตราการรั่วไหลศูนย์สำหรับ อุปกรณ์เสริมภายนอก ทั้งภายในและ ภายนอก (ที่มี ความดัน ไฮดรอลิก )
พิสูจน์ ความดัน * 20.38 MPa0.45 MPa
อุณหภูมิใช้งาน รอบ * 90 ถึง 50 ° c
ของไหล * 90 ° C ถึง 50 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ปริมาตรของห้อง วาล์ว * 384 μL
ทิศทางการติดตั้ง * 4ฟรี
กรงขังเทียบเท่า IP40
น้ำหนัก80 กรัม80 กรัม (ไม่รวม แผ่นเพลท ย่อย) 94 กรัม (พร้อม แผ่นเพลท ย่อย)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า12, 24 V DC
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต * 5±10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า
ฉนวนกันความร้อน ชนิด ขดลวดClass B
การใช้พลังงาน - กระแสไฟฟ้า
(ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า 24-V)
รุ่นมาตรฐาน2.5 W
(0.1 A)
อุปกรณ์แหล่งจ่ายการไหลเข้า4 W
(0.17 A)
โฮลดิ้ง0.6 W
เสียงเปลี่ยน ขดลวด * 660 เดซิเบล

*1: เลือก วัสดุ ที่เหมาะสมสำหรับ ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ ตามประเภทของ ของไหล ที่จะใช้ โปรดตรวจสอบความ ทนสารเคมี ก่อน
*2: หมายถึงแรงกดดันที่ไม่ทำให้เกิดการแตกหรือแตกหลังจากการทดสอบสุญญากาศ 1 นาที
*3: ระบุปริมาณของการกวาดล้างภายในห้องปริมาณหลังจากที่ ไดอะแฟรม ถูกลบออก
*4: เนื่องจาก ตัวเครื่อง ( รูปทรง ออริฟิส ) ถูกออกแบบมาเพื่อกำจัดของเหลวที่เหลือจึงแนะนำให้ทำการติดตั้งในแนวตั้งโดยให้ ขดลวด หันขึ้นด้านบน หากการรวมกำไรของเหลวไม่มีปัญหาอาจถูกติดตั้งในทิศทางใดก็ได้
*5: หากความเร็วในการตอบสนองถือว่ามีความสำคัญให้ใช้กฎระเบียบที่เพียงพอเพื่อป้องกันความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่ด้านลบ
*6: ค่า นี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการวัดและ เครื่องวัดระดับน้ำ เสียงอาจเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขการวัด
*7: ดูแคตตาล็อก SMC หาก วาล์ว มีการจ่ายพลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
*8: ตามมาตรฐาน JIS B8419: 2010
{ค่า ที่อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิ ของไหล 25 ° C ที่ระดับ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่ แรงดันใช้งานสูงสุด (อากาศ) และเมื่อ NC (IN) พอร์ตเชื่อมต่อ แรงดัน}
เวลาตอบสนองอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ ความดัน, คุณภาพของ ของไหล , สภาพของท่อ, อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน เป็นต้น
*9: โปรดทราบว่าเมื่อ วัสดุ ไดอะแฟรม เป็น Kalrez เวลาเปลี่ยน วาล์ว จะนานขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิ ของไหล 15 ° C หรือน้อยกว่าเมื่อเทียบกับที่อุณหภูมิห้อง (ประมาณ 25 ° C)

  • * Kalrez เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ EI du pont de nemours และ บริษัท หรือ บริษัท ในเครือ

ลักษณะ อัตราการไหล

  • น้ำ: Kv 0.055 / cv 0.065
  • อากาศ: C 0.23 / b 0.27

* ค่า Kv, cv เป็นไปตาม JIS B 2005: 1995 ค่า C และ b เป็นไปตาม JIB B8390: 2000

ประเภทไดอะแกรม / ตัวเครื่อง พอร์ต

แผนภาพ LVM20R1

แผนภาพ LVM20R1

แผนภาพ LVM20R2

แผนภาพ LVM20R2

แผนภาพ LVM202R

แผนภาพ LVM202R

ชิ้นส่วน: LVM20R1, 20R2, 202R

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุ
1แผ่นเพลทPEEK
2ชุด ไดอะแฟรมEPDM, FKM, Kalrez
3ตัวเครื่องPBT
4ประกอบ บุชชิ่ง สไลด์PPS, SUS
5ชุด แกนเหล็กอาร์เมเจอร์-
6การ ประกอบ ขดลวด-
7แขนเสื้อSUY
8การ ประกอบ กระดาน-
9ปลอกPBT
10ปลั๊กNBR
11โอริงNBR

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ประเภทลำ ตัวเครื่อง รุ่น LVM20R1- □□ - □ (NC) / LVM20R2- □□ - □ (NO) / LVM202R- □□ - □ (สากล)

LVM20R1- □□ - □ (NC) / LVM20R2- □□ - □ (NO) / LVM202R- □□ - drawing (สากล) การ ดรออิ้งบอกขนาด

LVM20R1- □□ - □ (NC) / LVM20R2- □□ - □ (NO) / LVM202R- □□ - drawing (สากล) การ ดรออิ้งบอกขนาด

ชนิดยึด ฐานรอง/แผ่นรอง LVM20R3- □□ - □ (NC) / LVM20R4- □□ - □ (NO) / LVM205R- □□ - □ (สากล)

LVM20R3- □□ - □ (NC) / LVM20R4- □□ - □ (NO) / LVM205R- □□ - drawing (สากล) การ ดรออิ้งบอกขนาด

LVM20R3- □□ - □ (NC) / LVM20R4- □□ - □ (NO) / LVM205R- □□ - drawing (สากล) การ ดรออิ้งบอกขนาด

ขนาดส่วนต่อประสานที่แนะนำ

LVM20R3- □□ - □ (NC) / LVM20R4- □□ - □ (NO) / LVM205R- □□ - □ (สากล) ภาพขนาดส่วนต่อประสานที่แนะนำ

LVM20R3- □□ - □ (NC) / LVM20R4- □□ - □ (NO) / LVM205R- □□ - □ (สากล) ภาพขนาดส่วนต่อประสานที่แนะนำ

* ความหยาบของ พื้นผิว สำหรับ LVM20R3 และ LVM205R คือ rz3.2 หรือน้อยกว่า / ความหยาบของ พื้นผิว สำหรับ LVM20R4 คือ rz3.2 หรือน้อยกว่า

ชนิดยึด ฐานรอง/แผ่นรอง LVM20R3- □□□ - □ (NC) / LVM20R4- □□□ - □ (NO) / LVM205R- □□□ - □ (สากล)

LVM20R3- □□□ - □ (NC) / LVM20R4- □□□ - □ (NO) / LVM205R- □□□ - drawing (สากล) การ ดรออิ้งบอกขนาด

LVM20R3- □□□ - □ (NC) / LVM20R4- □□□ - □ (NO) / LVM205R- □□□ - drawing (สากล) การ ดรออิ้งบอกขนาด

ข้อควรระวัง

  • * อย่าเชื่อมต่อโดยตรงกับ ตัวเครื่อง ผ่านอุปกรณ์หรือใช้ในการใช้งานที่อาจส่งผลเสียต่อชีวิตมนุษย์
  • * ยืนยัน สเปค พิจารณาอย่างรอบคอบถึงสภาพการใช้งานรวมถึง การใช้งาน น ของไหล และสิ่งแวดล้อม ใช้ภายในขอบเขตการใช้งานที่มีรายละเอียดในแค็ตตาล็อก SMC เท่านั้น
  • * โปรดตรวจสอบความเข้ากันได้ของ ของไหล ใช้และ วัสดุ เป็นส่วนประกอบของ ผลิตภัณฑ์ ก่อนใช้งาน
  • * อนุญาตให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการ งานซ่อมบำรุง และ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน
  • * เก็บ ความดัน ของไหล ให้มาภายในช่วง ความดัน ใช้งาน
  • * ใช้ภายในช่วงอุณหภูมิการ อุณหภูมิใช้งาน โดยรอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีของเหลวหรือก๊าซกัดกร่อนสัมผัสและยึดติดกับ พื้นผิว อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก ของ ผลิตภัณฑ์
  • * ใช้มาตรการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์เนื่องจากของเหลวบางชนิดอาจทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์
  • * เนื่องจาก สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ยอมให้มีการรั่วไหลของอากาศจึงไม่สามารถใช้สำหรับการใช้งานเช่น ความดัน ถือ (รวมถึงเครื่องดูดฝุ่น) ภายใน ความดัน
  • * ห้ามใช้เป็น วาล์ว ปิดฉุกเฉิน ฯลฯ สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานด้านความปลอดภัยเช่นการใช้เป็น วาล์ว ปิดฉุกเฉิน หากจะใช้ วาล์ว ใน ระบบ ประเภทนี้ควรใช้มาตรการประกันความปลอดภัยที่เชื่อถือได้อื่น ๆ
  • * ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น
  • * รูปภาพเป็นของโมเดลจำลอง
รหัสสินค้า
LVM20R3-5B1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ประเภทการเปิด ท่อเหล็ก (รายละเอียด) แรงดันไฟฟ้า การใช้พลังงาน
(W)
ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ชิ้นส่วนที่สัมผัสกับของเหลว ฟังก์ชั่น สเปค Subplate ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE จำนวนพอร์ต

฿ 2,703.85

SMC LVM TYPE 1 ชิ้น 55 วัน วาล์วปรกติปิดอื่น ๆ--2ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง24 V DC2.5300แผ่นเพลท:PEEK / ไดอะแฟรม:FKMรุ่นมาตรฐานวัสดุ:PVDF / เส้นผ่านศูนย์กลาง:Rc 1/8ไม่มี-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ / น้ำ / สารเคมี สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
ลักษณะการขับเคลื่อน ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0 :: 50 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น
ระดับความเป็นฉนวน B

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LVM20R3-5B1 ในชุด วาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าแบบ 2/3 ที่ทำงานโดยตรงขนาดกะทัดรัดสำหรับของเหลวเคมี LVM20 / 200 ซีรี่ส์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LVM202R-5A-6-Q
LVM202R-5A-Q
LVM202R-5B
LVM20R3-5B1-10
LVM20R3-5B1-10-Q
LVM20R3-5B1-6
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการสลับ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส
(Ø)
ประเภทการเปิด ท่อเหล็ก (รายละเอียด) แรงดันไฟฟ้า การใช้พลังงาน
(W)
ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ชิ้นส่วนที่สัมผัสกับของเหลว ฟังก์ชั่น สเปค Subplate ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE จำนวนพอร์ต

฿ 9,990.00

1 ชิ้น 46 วัน สากลการเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง-ø3.42ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง24 V DC2.5600แผ่นเพลท:PEEK / ไดอะแฟรม:EPDMรุ่นมาตรฐานไม่มี แผ่นเพลท ย่อยสอดคล้องตามมาตรฐาน CE-

฿ 1,767.15

1 ชิ้น 55 วัน สากลการเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง-ø3.42ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง24 V DC2.5300แผ่นเพลท:PEEK / ไดอะแฟรม:EPDMรุ่นมาตรฐานไม่มี แผ่นเพลท ย่อยสอดคล้องตามมาตรฐาน CE-

฿ 1,900.60

1 ชิ้น 55 วัน สากลการเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง-ø3.42ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง24 V DC2.5300แผ่นเพลท:PEEK / ไดอะแฟรม:FKMรุ่นมาตรฐานไม่มี แผ่นเพลท ย่อยไม่มี-

฿ 2,778.70

1 ชิ้น 55 วัน วาล์วปรกติปิดอื่น ๆ--2ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง24 V DC2.51,000แผ่นเพลท:PEEK / ไดอะแฟรม:FKMรุ่นมาตรฐานวัสดุ:PVDF / เส้นผ่านศูนย์กลาง:Rc 1/8ไม่มี-

฿ 2,885.75

1 ชิ้น 55 วัน วาล์วปรกติปิดอื่น ๆ--2ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง24 V DC2.51,000แผ่นเพลท:PEEK / ไดอะแฟรม:FKMรุ่นมาตรฐานวัสดุ:PVDF / เส้นผ่านศูนย์กลาง:Rc 1/8สอดคล้องตามมาตรฐาน CE-

฿ 2,757.40

1 ชิ้น 55 วัน วาล์วปรกติปิด[Rc (R)] Rc1/8--ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง-2.5600แผ่นเพลท: PEEK, ไดอะแฟรม: FKMรุ่นมาตรฐานวัสดุ:PVDF / เส้นผ่านศูนย์กลาง:Rc 1/8ไม่ สอดคล้องตามมาตรฐาน กับCE2