(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
·ชุด วาล์ว มีปริมาตรเปลี่ยนแปลงสูงสุดเพียง 0.01 μLเมื่อเปิดหรือปิด
[คุณสมบัติ]
· มีประเภทเชื่อมต่อเข้าพอร์ตเครื่องและประเภทติดตั้งด้วยฐานรอง
· โซลินอยด์วาล์วขนาดกะทัดรัดทำงานโดยตรง 2/3 พอร์ตเชื่อมต่อ สำหรับใช้กับสารเคมีเหลว
· มีตัวเลือกชนิดวงจรประหยัดพลังงาน
· ประหยัดพื้นที่
[การประยุกต์ใช้งาน]
·อุปกรณ์วิเคราะห์และทดสอบประเภทต่างๆ
ลักษณะภายนอก ประเภทลำ ตัวเครื่อง (ชนิดท่อ) ลักษณะภายนอก
ประเภท ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง (ไม่มี แผ่นเพลท ย่อย) ลักษณะภายนอก
ชนิดติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง (พร้อม แผ่นเพลท) ลักษณะภายนอก
รุ่น | ประเภทลำ ตัวเครื่อง (porting type) | ชนิดติดตั้ง ฐานรอง/แผ่นรอง | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVM20R1 | LVM20R2 | LVM202R | LVM20R3 | LVM20R4 | LVM205R | |||
โครงสร้าง วาล์ว | ไดอะแฟรม ชนิด ระบบเปิดปิดโดยตรง ก้าน (ชนิดโยก) | |||||||
ประเภท วาล์ว | N.C. | N.O. | สากล | N.C. | N.O. | สากล | ||
จำนวนพอร์ต | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
ของเหลว * 1 | อากาศ, น้ำ, น้ำปราศจากไอออน (น้ำบริสุทธิ์), เจือจาง, น้ำยาทำความสะอาด | |||||||
ช่วง ความดัน ใช้งาน | -75 kPa ถึง 0.25 mpa | -75 kPa ถึง 0.3 mpa | ||||||
เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส | 2 มม | |||||||
เวลาตอบสนอง * 8 | 20 ms หรือน้อยกว่า (ด้วย ความดัน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ) | |||||||
อัตราการรั่วไหล | ศูนย์สำหรับ อุปกรณ์เสริมภายนอก ทั้งภายในและ ภายนอก (ที่มี ความดัน ไฮดรอลิก ) | |||||||
พิสูจน์ ความดัน * 2 | 0.38 MPa | 0.45 MPa | ||||||
อุณหภูมิใช้งาน รอบ * 9 | 0 ถึง 50 ° c | |||||||
ของไหล * 9 | 0 ° C ถึง 50 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||||||
ปริมาตรของห้อง วาล์ว * 3 | 84 μL | |||||||
ทิศทางการติดตั้ง * 4 | ฟรี | |||||||
กรงขัง | เทียบเท่า IP40 | |||||||
น้ำหนัก | 80 กรัม | 80 กรัม (ไม่รวม แผ่นเพลท ย่อย) 94 กรัม (พร้อม แผ่นเพลท ย่อย) | ||||||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 12, 24 V DC | |||||||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต * 5 | ±10% ของ พิกัดแรงดันไฟฟ้า | |||||||
ฉนวนกันความร้อน ชนิด ขดลวด | Class B | |||||||
การใช้พลังงาน - กระแสไฟฟ้า (ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า 24-V) | รุ่นมาตรฐาน | 2.5 W (0.1 A) | ||||||
อุปกรณ์แหล่งจ่าย | การไหลเข้า | 4 W (0.17 A) | ||||||
โฮลดิ้ง | 0.6 W | |||||||
เสียงเปลี่ยน ขดลวด * 6 | 60 เดซิเบล |
*1: เลือก วัสดุ ที่เหมาะสมสำหรับ ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ ตามประเภทของ ของไหล ที่จะใช้ โปรดตรวจสอบความ ทนสารเคมี ก่อน
*2: หมายถึงแรงกดดันที่ไม่ทำให้เกิดการแตกหรือแตกหลังจากการทดสอบสุญญากาศ 1 นาที
*3: ระบุปริมาณของการกวาดล้างภายในห้องปริมาณหลังจากที่ ไดอะแฟรม ถูกลบออก
*4: เนื่องจาก ตัวเครื่อง ( รูปทรง ออริฟิส ) ถูกออกแบบมาเพื่อกำจัดของเหลวที่เหลือจึงแนะนำให้ทำการติดตั้งในแนวตั้งโดยให้ ขดลวด หันขึ้นด้านบน หากการรวมกำไรของเหลวไม่มีปัญหาอาจถูกติดตั้งในทิศทางใดก็ได้
*5: หากความเร็วในการตอบสนองถือว่ามีความสำคัญให้ใช้กฎระเบียบที่เพียงพอเพื่อป้องกันความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่ด้านลบ
*6: ค่า นี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการวัดและ เครื่องวัดระดับน้ำ เสียงอาจเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขการวัด
*7: ดูแคตตาล็อก SMC หาก วาล์ว มีการจ่ายพลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
*8: ตามมาตรฐาน JIS B8419: 2010
{ค่า ที่อุณหภูมิแวดล้อมและอุณหภูมิ ของไหล 25 ° C ที่ระดับ พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่ แรงดันใช้งานสูงสุด (อากาศ) และเมื่อ NC (IN) พอร์ตเชื่อมต่อ แรงดัน}
เวลาตอบสนองอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ ความดัน, คุณภาพของ ของไหล , สภาพของท่อ, อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน เป็นต้น
*9: โปรดทราบว่าเมื่อ วัสดุ ไดอะแฟรม เป็น Kalrez เวลาเปลี่ยน วาล์ว จะนานขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิ ของไหล 15 ° C หรือน้อยกว่าเมื่อเทียบกับที่อุณหภูมิห้อง (ประมาณ 25 ° C)
* ค่า Kv, cv เป็นไปตาม JIS B 2005: 1995 ค่า C และ b เป็นไปตาม JIB B8390: 2000
แผนภาพ LVM20R1
แผนภาพ LVM20R2
แผนภาพ LVM202R
ชิ้นส่วน: LVM20R1, 20R2, 202R
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ |
---|---|---|
1 | แผ่นเพลท | PEEK |
2 | ชุด ไดอะแฟรม | EPDM, FKM, Kalrez |
3 | ตัวเครื่อง | PBT |
4 | ประกอบ บุชชิ่ง สไลด์ | PPS, SUS |
5 | ชุด แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ | - |
6 | การ ประกอบ ขดลวด | - |
7 | แขนเสื้อ | SUY |
8 | การ ประกอบ กระดาน | - |
9 | ปลอก | PBT |
10 | ปลั๊ก | NBR |
11 | โอริง | NBR |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
LVM20R1- □□ - □ (NC) / LVM20R2- □□ - □ (NO) / LVM202R- □□ - drawing (สากล) การ ดรออิ้งบอกขนาด
LVM20R3- □□ - □ (NC) / LVM20R4- □□ - □ (NO) / LVM205R- □□ - drawing (สากล) การ ดรออิ้งบอกขนาด
ขนาดส่วนต่อประสานที่แนะนำ
LVM20R3- □□ - □ (NC) / LVM20R4- □□ - □ (NO) / LVM205R- □□ - □ (สากล) ภาพขนาดส่วนต่อประสานที่แนะนำ
* ความหยาบของ พื้นผิว สำหรับ LVM20R3 และ LVM205R คือ rz3.2 หรือน้อยกว่า / ความหยาบของ พื้นผิว สำหรับ LVM20R4 คือ rz3.2 หรือน้อยกว่า
LVM20R3- □□□ - □ (NC) / LVM20R4- □□□ - □ (NO) / LVM205R- □□□ - drawing (สากล) การ ดรออิ้งบอกขนาด
รหัสสินค้า |
---|
LVM20R3-5A1N-6-Q |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | ประเภทการเปิด ท่อเหล็ก (รายละเอียด) | แรงดันไฟฟ้า | การใช้พลังงาน (W) | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | วัสดุ ชิ้นส่วนที่สัมผัสกับของเหลว | ฟังก์ชั่น | สเปค Subplate | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | จำนวนพอร์ต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,623.95 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | อื่น ๆ | - | - | 2 | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง | 24 V DC | 2.5 | 600 | แผ่นเพลท:PEEK / ไดอะแฟรม:EPDM | รุ่นมาตรฐาน | วัสดุ:PVDF / เส้นผ่านศูนย์กลาง:NPT 1/8 | สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / น้ำ / สารเคมี | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะการขับเคลื่อน | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0 :: 50 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น |
ระดับความเป็นฉนวน | B |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LVM20R3-5A1N-6-Q ในชุด วาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าแบบ 2/3 ที่ทำงานโดยตรงขนาดกะทัดรัดสำหรับของเหลวเคมี LVM20 / 200 ซีรี่ส์
รหัสสินค้า |
---|
LVM202R-5A-6-Q |
LVM202R-5A-Q |
LVM202R-5B |
LVM20R3-5A1N-Q |
LVM20R3-5B |
LVM20R3-5B-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการสลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียวของท่อ | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | ประเภทการเปิด ท่อเหล็ก (รายละเอียด) | แรงดันไฟฟ้า | การใช้พลังงาน (W) | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | วัสดุ ชิ้นส่วนที่สัมผัสกับของเหลว | ฟังก์ชั่น | สเปค Subplate | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | จำนวนพอร์ต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,990.00 | 1 ชิ้น | 46 วัน | สากล | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ø3.4 | 2 | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | 24 V DC | 2.5 | 600 | แผ่นเพลท:PEEK / ไดอะแฟรม:EPDM | รุ่นมาตรฐาน | ไม่มี แผ่นเพลท ย่อย | สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | - | ||
฿ 1,767.15 | 1 ชิ้น | 55 วัน | สากล | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ø3.4 | 2 | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | 24 V DC | 2.5 | 300 | แผ่นเพลท:PEEK / ไดอะแฟรม:EPDM | รุ่นมาตรฐาน | ไม่มี แผ่นเพลท ย่อย | สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | - | ||
฿ 1,900.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | สากล | การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | - | ø3.4 | 2 | ประเภทพอร์ตของ ตัวเครื่อง | 24 V DC | 2.5 | 300 | แผ่นเพลท:PEEK / ไดอะแฟรม:FKM | รุ่นมาตรฐาน | ไม่มี แผ่นเพลท ย่อย | ไม่มี | - | ||
฿ 2,570.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | อื่น ๆ | - | - | 2 | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง | 24 V DC | 2.5 | 300 | แผ่นเพลท:PEEK / ไดอะแฟรม:EPDM | รุ่นมาตรฐาน | วัสดุ:PVDF / เส้นผ่านศูนย์กลาง:NPT 1/8 | สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | - | ||
฿ 1,900.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | อื่น ๆ | - | - | 2 | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง | 24 V DC | 2.5 | 300 | แผ่นเพลท:PEEK / ไดอะแฟรม:FKM | รุ่นมาตรฐาน | ไม่มี แผ่นเพลท ย่อย | ไม่มี | - | ||
฿ 1,975.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | วาล์วปรกติปิด | อื่น ๆ | - | - | 2 | ชนิดติดตั้งบน ฐานรอง/แผ่นรอง | 24 V DC | 2.5 | 1,000 | แผ่นเพลท:PEEK / ไดอะแฟรม:FKM | รุ่นมาตรฐาน | ไม่มี แผ่นเพลท ย่อย | ไม่มี | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง