(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แพ้ด ดูดที่ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางในหลากหลายรุ่น
· ชนิดลูกยาง: ชนิดแบน ชนิดแบนแบบมีริบ, ชนิดบาง, ชนิดบางแบบมีตัวริบ, ชนิดลึก, ชนิดเบลโลว์
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางยาง: ø2 ถึง ø50
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ สูญญากาศ ประเภทรายการ สุญญากาศ ด้านข้างพร้อม บัฟเฟอร์ พร้อมอุปกรณ์สัมผัสเดียว ลักษณะภายนอก ซีรีส์ ZPR
พอร์ตสุญญากาศ | ทิศทาง เต้ารับ | ทิศทางด้านข้าง | |
---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้วยอุปกรณ์สัมผัสเดียว | ||
เส้นผ่าศูนย์กลาง สายยาง ใช้งานได้ | วงรี (2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10) ซีรีส์แบบบาง (⌀10 ถึง ⌀16 มม.) ⌀2 ถึง ⌀8 มม. | ⌀4‑mm, ⌀ สายยาง 6‑mm | |
⌀10 ถึง ⌀16 มม. | ⌀4‑mm, ⌀ สายยาง 6‑mm | ||
⌀20 ถึง ⌀32 มม. | ⌀4‑mm, ⌀6‑mm, ⌀8‑mm สายยาง | ||
⌀40 ถึง ⌀50 มม. | ⌀ท่อ 6 มม. สายยาง มม | ||
การเชื่อมต่อสายไฟ ติดตั้ง | ขนาดเกลียว | วงรี (2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10) ซีรีส์แบบบาง (⌀10 ถึง ⌀16 มม.) ⌀2 ถึง ⌀8 มม. | M8 × 1 เกลียวนอก |
⌀10 ถึง ⌀16 มม. | เกลียวนอก M10 × 1 | ||
⌀20 ถึง ⌀32 มม. | เกลียวนอก M10 × 1 | ||
⌀40 ถึง ⌀50 มม. | เกลียวนอก M14 × 1 | ||
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่น (มิลลิเมตร) | ⌀2 ถึง ⌀8 มม. | ⌀10 ถึง ⌀32 มม. | ⌀40 มม., ⌀50 มม. | |
---|---|---|---|---|
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.) | 6, 10, 15, 25 | 10, 20, 30, 40, 50 | 10, 20, 30, 50 | |
แรงปฏิกริยา สปริง (N) | ที่ 0 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0.8 | 1.0 | 2.0 |
เต็ม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 1.2 | 3.0 | 5.0 | |
สเปค ที่ไม่หมุน | หมุน (J), ไม่หมุน (K) |
* โปรดดู ⌀2 ถึง 8 มม. สำหรับแบบบาง, แบบบางที่มีลายนูนและแบบวงรี
รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน | ชนิดแบน | ชนิดแบน พร้อมซี่โครง | ประเภทลึก | ชนิดเบลโลว์ | แบบบาง / แบบบางที่มีซี่โครง |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่น (มิลลิเมตร) | 2, 4, 6, 8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 | 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 | 10, 16, 25, 40 | 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 | 10, 13, 16 |
วัสดุ (สี) | NBR (สีดำ), ยางซิลิโคน (สีขาว), ยางยูรีเทน (สีน้ำตาล), FKM (สีดำมีเครื่องหมายสีเขียว) NBR นำไฟฟ้า (สีดำเครื่องหมาย 1 สีเงิน), ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า (สีดำ ขีดเงิน 2 ขีด) | ||||
ความแข็ง | NBR (A50/S), ยางซิลิโคน (A40/S), ยางยูรีเทน / FKM (A60/S) NBR นำไฟฟ้า (A50/S), ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า (A50/S) |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ชนิดแบน ชนิดแบน มีซี่โครง: ⌀10 มม., ⌀13 มม., ⌀ ดรออิ้งบอกขนาด 16 มม.
ตารางขนาด
รุ่น | A | B | C | D | E | F | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนิดแบน | ชนิดแบน พร้อมซี่โครง | |||||||
ZPR10U□□□□□-0□A10 ZPR10C□□□□□-0□A10 | 10 | 12 | 12 | 21 | 29.9 | 46 | 3 | 1.7 |
ZPR13U□□□□□-0□A10 ZPR13C□□□□□-0□A10 | 13 | 15 | 1.8 | |||||
ZPR16U□□□□□-0□A10 ZPR16C□□□□□-0□A10 | 16 | 18 | 12.5 | 21.5 | 30.4 | 46.5 | 3.5 | 1.2 |
ตาม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
รุ่น | ⌀10 มม. ⌀13 มม. | ⌀16 mm | J | ||
---|---|---|---|---|---|
G | H | G | H | ||
ZPR□□U□□□10-0□-A10 ZPR□□C□□□10-0□-A10 | 57 | 91 | 57.5 | 91.5 | 23 |
ZPR□□U□□□20-0□-A10 ZPR□□C□□□20-0□-A10 | 67 | 129 | 67.5 | 129.5 | 51 |
ZPR□□U□□□30-0□-A10 ZPR□□C□□□30-0□-A10 | 77 | 139 | 77.5 | 139.5 | |
ZPR□□U□□□40-0□-A10 ZPR□□C□□□40-0□-A10 | 87 | 175 | 87.5 | 175.5 | 77 |
ZPR□□U□□□50-0□-A10 ZPR□□C□□□50-0□-A10 | 97 | 185 | 97.5 | 185.5 |
ประเภทลึก: ⌀10 มม., ⌀ ดรออิ้งบอกขนาด 16 มม.
ตารางขนาด
รุ่น | A | B | C | D | E | F | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPR10D□□□□□-0□-A10 | 10 | 12 | 15 | 24 | 32.9 | 49 | 6 |
ZPR16D□□□□□-0□-A10 | 16 | 18 | 16 | 25 | 33.9 | 50 | 7 |
ตาม สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
รุ่น | ⌀10 mm | ⌀16 mm | J | ||
---|---|---|---|---|---|
G | H | G | H | ||
ZPR□□D□□□10-0□-A10 | 60 | 94 | 61 | 95 | 23 |
ZPR□□D□□□20-0□-A10 | 70 | 132 | 71 | 133 | 51 |
ZPR□□D□□□30-0□-A10 | 80 | 142 | 81 | 143 | |
ZPR□□D□□□40-0□-A10 | 90 | 178 | 91 | 179 | 77 |
ZPR□□D□□□50-0□-A10 | 100 | 188 | 101 | 189 |
One-touch ฟิตติ้ง
รุ่น | K | L | M |
---|---|---|---|
ZPR□□□□□□□□-04-A10 | 4 | 10.4 | 20.6 |
ZPR□□□□□□□□-06-A10 | 6 | 12.8 | 21.6 |
ลักษณะภายนอก ชนิดแบน (U)
ชนิดแบน มี ลักษณะภายนอก ซี่โครง (C)
ลักษณะภายนอก แบบลึก (D)
ลักษณะภายนอก เบลโลว์ (B)
แบบบาง (UT)/ แบบบางมีลาย (CT) ลักษณะภายนอก
ขนาด แพ้ด | 2 × 4 | 3.5 × 7 | 4 × 10 | ⌀2 mm | ⌀4 mm | ⌀6 mm | ⌀8 mm | ⌀10 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนิดแบน | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ชนิดแบน พร้อมซี่โครง | — | — | — | — | — | — | — | ● |
ประเภทลึก | — | — | — | — | — | — | — | ● |
ชนิดเบลโลว์ | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
แบบบาง | — | — | — | — | — | — | — | ● |
ชนิดบางที่มีซี่โครง | — | — | — | — | — | — | — | ● |
ขนาด แพ้ด | ⌀13 mm | ⌀16 mm | ⌀20 mm | ⌀25 mm | ⌀32 mm | ⌀40 mm | ⌀50 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนิดแบน | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ชนิดแบน พร้อมซี่โครง | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ประเภทลึก | — | ● | — | ● | — | ● | — |
ชนิดเบลโลว์ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
แบบบาง | ● | ● | — | — | — | — | — |
ชนิดบางที่มีซี่โครง | ● | ● | — | — | — | — | — |
รหัสสินค้า |
---|
ZPR10CNJ10-04-A10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดยางรอง | รูปทรง แพ้ด | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง (ø) | ขนาดเกลียว พอร์ตสุญญากาศ | สเปค บัฟเฟอร์ | บัฟเฟอร์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สกรู ยึด การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,612.45 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 10 | ø4 สายยาง | ไม่มีตัวสต็อปหมุน | 10 | M10 × 1 (เกลียวนอก) |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | ประเภท แบบฝัง | พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | วัสดุ | กลุ่ม ยาง |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZPR10CNJ10-04-A10 ในชุด ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ชนิดพอร์ตสุญญากาศด้านข้าง แบบมีบัฟเฟอร์ พร้อมฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัช ZPR Series
รหัสสินค้า |
---|
ZPR02UFJ15-06-A8 |
ZPR02UFJ25-04-A8 |
ZPR02UFJ25-06-A8 |
ZPR10CNJ10-06-A10 |
ZPR10CNJ20-04-A10 |
ZPR10CNJ20-06-A10 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดยางรอง | รูปทรง แพ้ด | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง (ø) | ขนาดเกลียว พอร์ตสุญญากาศ | สเปค บัฟเฟอร์ | บัฟเฟอร์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สกรู ยึด การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,875.95 | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 2 | ø6 สายยาง | ไม่มีตัวสต็อปหมุน | 15 | M8 × 1 (เกลียวนอก) | ||
฿ 1,925.25 | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 2 | ø4 สายยาง | ไม่มีตัวสต็อปหมุน | 25 | M8 × 1 (เกลียวนอก) | ||
฿ 1,925.25 | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 2 | ø6 สายยาง | ไม่มีตัวสต็อปหมุน | 25 | M8 × 1 (เกลียวนอก) | ||
฿ 1,612.45 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 10 | ø6 สายยาง | ไม่มีตัวสต็อปหมุน | 10 | M10 × 1 (เกลียวนอก) | ||
฿ 1,960.10 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 10 | ø4 สายยาง | ไม่มีตัวสต็อปหมุน | 20 | M10 × 1 (เกลียวนอก) | ||
฿ 1,960.10 | 1 ชิ้น | 55 วัน | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 10 | ø6 สายยาง | ไม่มีตัวสต็อปหมุน | 20 | M10 × 1 (เกลียวนอก) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง