(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แพ้ด ดูดที่ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางในหลากหลายรุ่น
· ชนิดลูกยาง: ชนิดแบน ชนิดแบนแบบมีริบ, ชนิดบาง, ชนิดบางแบบมีตัวริบ, ชนิดลึก, ชนิดเบลโลว์
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางยาง: ø2 ถึง ø50
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ สูญญากาศ ประเภทรายการ สุญญากาศ ด้านข้างไม่มี บัฟเฟอร์ พร้อมอุปกรณ์สัมผัสเดียว ลักษณะภายนอก ซีรีส์ ZPR
พอร์ตสุญญากาศ | ทิศทาง เต้ารับ | ทิศทางด้านข้าง | ||
---|---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | One-touch ฟิตติ้ง | |||
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ | วงรี (2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10) ซีรีส์แบบบาง (⌀10 ถึง ⌀16 มม.) ⌀2 ถึง ⌀8 มม. | ⌀4‑mm, ⌀ สายยาง 6‑mm | ||
⌀10 ถึง ⌀16 มม. | ⌀4‑mm, ⌀ สายยาง 6‑mm | |||
⌀20 ถึง ⌀32 มม. | ⌀4‑mm, ⌀6‑mm, ⌀8‑mm สายยาง | |||
⌀40 ถึง ⌀50 มม. | ⌀ท่อ 6 มม. สายยาง มม | |||
การเชื่อมต่อสายไฟ ติดตั้ง | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เกลียวนอก | เกลียวใน | |
ขนาดเกลียว | วงรี (2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10) ซีรีส์แบบบาง (⌀10 ถึง ⌀16 มม.) ⌀2 ถึง ⌀8 มม. | M5 × 0.8, M6 × 1 | M4 × 0.7, M5 × 0.8 | |
⌀10 ถึง ⌀16 มม. | M5 × 0.8, M6 × 1 | M5 × 0.8, M6 × 1 | ||
⌀20 ถึง ⌀32 มม. | M6 × 1, M8 × 1 | M5 × 0.8, M6 × 1, M8 × 1.25 | ||
⌀40 ถึง ⌀50 มม. | M6 × 1, M8 × 1 | M6 × 1, M8 × 1.25 |
รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน | ชนิดแบน | ชนิดแบน พร้อมซี่โครง | ประเภทลึก | ชนิดเบลโลว์ | แบบบาง / แบบบางที่มีซี่โครง |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่น (มิลลิเมตร) | 2, 4, 6, 8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, 10, 13, 16, 20 25, 32, 40, 50 | 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 | 10, 16, 25, 40 | 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 | 10, 13, 16 |
วัสดุ (สี) | NBR (สีดำ), ยางซิลิโคน (สีขาว), ยางยูรีเทน (สีน้ำตาล), FKM (สีดำมีเครื่องหมายสีเขียว) NBR นำไฟฟ้า (สีดำเครื่องหมาย 1 สีเงิน), ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า (สีดำ ขีดเงิน 2 ขีด) | ||||
ความแข็ง | NBR (A50/S), ยางซิลิโคน (A40/S), ยางยูรีเทน / FKM (A60/S) NBR นำไฟฟ้า (A50/S), ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า (A50/S) |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ชนิดแบน ชนิดแบน พร้อมการ ดรออิ้งบอกขนาด ซี่โครง
ZPR10D ชนิดลึก, การ ดรออิ้งบอกขนาด 16D เท่านั้น
ชนิด แบน / ชนิดแบน ชนิดแบน พร้อม โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาดซี่โครง
รุ่น | A | B | C | D | E | F | I: M5 × 0.8 | I: M6 × 1 | Y | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | H | G | H | ชนิดแบน | ชนิดแบน พร้อมซี่โครง | |||||||
ZPR10U ZPR10C | 10 | 12 | 12 | 21 | 29.9 | 46 | 20 | 67 | 25 | 72 | 3 | 1.7 |
ZPR13U ZPR13C | 13 | 15 | 1.8 | |||||||||
ZPR16U ZPR16C | 16 | 18 | 12.5 | 21.5 | 30.4 | 46.5 | 67.5 | 72.5 | 3.5 | 1.2 |
โต๊ะวางชิ้นงาน มิติข้อมูลประเภทลึก
รุ่น | A | B | C | D | E | F | I: M5 × 0.8 | I: M6 × 1 | Y | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | H | G | H | ||||||||
ZPR10D | 10 | 12 | 15 | 24 | 32.9 | 49 | 20 | 70 | 25 | 75 | 6 |
ZPR16D | 16 | 18 | 16 | 25 | 33.9 | 50 | 71 | 76 | 7 |
ท่อที่ใช้งานได้
ชนิดแบน ชนิดแบน พร้อมการ ดรออิ้งบอกขนาด ซี่โครง
ZPR25D ชนิดลึกเฉพาะการ ดรออิ้งบอกขนาด
ชนิด แบน / ชนิดแบน ชนิดแบน พร้อม โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาดซี่โครง
รุ่น | A | B | C | D | E | F | I: M6 × 1 | I: M8 × 1 | Y | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | H | G | H | ชนิดแบน | ชนิดแบน พร้อมซี่โครง | |||||||
ZPR20U ZPR20C | 20 | 23 | 14 | 29 | 39.8 | 57.6 | 25 | 83.5 | 15 | 73.5 | 4 | 1.7 |
ZPR25U ZPR25C | 25 | 28 | 1.8 | |||||||||
ZPR32U ZPR32C | 32 | 35 | 14.5 | 29.5 | 40.3 | 58.1 | 84 | 74 | 4.5 | 2.3 |
โต๊ะวางชิ้นงาน มิติข้อมูลประเภทลึก
รุ่น | A | B | C | D | E | F | I: M6 × 1 | I: M8 × 1 | Y | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | H | G | H | ||||||||
ZPR25D | 25 | 28 | 20 | 35 | 48.5 | 63.6 | 25 | 89.5 | 15 | 79.5 | 10 |
ท่อที่ใช้งานได้
ลักษณะภายนอก ชนิดแบน (U)
ชนิดแบน มี ลักษณะภายนอก ซี่โครง (C)
ลักษณะภายนอก แบบลึก (D)
ลักษณะภายนอก เบลโลว์ (B)
แบบบาง (UT)/ แบบบางมีลาย (CT) ลักษณะภายนอก
ขนาด แพ้ด | 2 × 4 | 3.5 × 7 | 4 × 10 | ⌀2 mm | ⌀4 mm | ⌀6 mm | ⌀8 mm | ⌀10 mm | ⌀13 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชนิดแบน | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ชนิดแบน พร้อมซี่โครง | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
ประเภทลึก | — | — | — | — | — | — | — | ● | — |
ชนิดเบลโลว์ | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
แบบบาง | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
ชนิดบางที่มีซี่โครง | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
ขนาด แพ้ด | ⌀16 mm | ⌀20 mm | ⌀25 mm | ⌀32 mm | ⌀40 mm | ⌀50 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
ชนิดแบน | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ชนิดแบน พร้อมซี่โครง | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ประเภทลึก | ● | — | ● | — | ● | — |
ชนิดเบลโลว์ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
แบบบาง | ● | — | — | — | — | — |
ชนิดบางที่มีซี่โครง | ● | — | — | — | — | — |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดยางรอง | รูปทรง แพ้ด | วัสดุ กลุ่ม ยาง | สิ่งแวดล้อม | แพ้ด เส้นผ่าศูนย์กลาง (ø) | ขนาดเกลียว พอร์ตสุญญากาศ | สกรู ยึด การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 923.10 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 2 | ø4 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวนอก) | ||
฿ 923.10 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 2 | ø4 สายยาง | M6 × 1 (เกลียวนอก) | ||
฿ 923.10 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 2 | ø4 สายยาง | M4 × 0.7 (เกลียวใน) | ||
฿ 923.10 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 2 | ø4 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวใน) | ||
฿ 923.10 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 2 | ø6 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวนอก) | ||
฿ 923.10 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 2 | ø6 สายยาง | M6 × 1 (เกลียวนอก) | ||
฿ 923.10 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 2 | ø6 สายยาง | M4 × 0.7 (เกลียวใน) | ||
฿ 923.10 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 2 | ø6 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวใน) | ||
฿ 863.60 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] NBR เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า | มาตรฐาน | 2 | ø4 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวนอก) | ||
฿ 863.60 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] NBR เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า | มาตรฐาน | 2 | ø4 สายยาง | M4 × 0.7 (เกลียวใน) | ||
฿ 863.60 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] NBR เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า | มาตรฐาน | 2 | ø4 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวใน) | ||
฿ 868.70 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน | 2 | ø4 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวนอก) | ||
฿ 868.70 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน | 2 | ø4 สายยาง | M6 × 1 (เกลียวนอก) | ||
฿ 868.70 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน | 2 | ø4 สายยาง | M4 × 0.7 (เกลียวใน) | ||
฿ 868.70 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน | 2 | ø4 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวใน) | ||
฿ 868.70 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน | 2 | ø6 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวนอก) | ||
฿ 1,198.35 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 34 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน | 2 | ø6 สายยาง | M4 × 0.7 (เกลียวใน) | ||
฿ 858.50 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 2 | ø4 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวนอก) | ||
฿ 858.50 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 2 | ø4 สายยาง | M6 × 1 (เกลียวนอก) | ||
฿ 858.50 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 2 | ø4 สายยาง | M4 × 0.7 (เกลียวใน) | ||
฿ 858.50 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 2 | ø4 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวใน) | ||
฿ 858.50 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 2 | ø6 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวนอก) | ||
฿ 858.50 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 2 | ø6 สายยาง | M6 × 1 (เกลียวนอก) | ||
฿ 858.50 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 2 | ø6 สายยาง | M4 × 0.7 (เกลียวใน) | ||
฿ 858.50 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 2 | ø6 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวใน) | ||
฿ 868.70 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | 2 | ø4 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวนอก) | ||
฿ 868.70 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | 2 | ø4 สายยาง | M6 × 1 (เกลียวนอก) | ||
฿ 868.70 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | 2 | ø4 สายยาง | M4 × 0.7 (เกลียวใน) | ||
฿ 868.70 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | 2 | ø4 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวใน) | ||
฿ 868.70 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | 2 | ø6 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวนอก) | ||
฿ 868.70 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | 2 | ø6 สายยาง | M6 × 1 (เกลียวนอก) | ||
฿ 868.70 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | 2 | ø6 สายยาง | M4 × 0.7 (เกลียวใน) | ||
฿ 868.70 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | 2 | ø6 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวใน) | ||
฿ 898.45 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | 2 | ø4 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวนอก) | ||
฿ 898.45 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | 2 | ø4 สายยาง | M6 × 1 (เกลียวนอก) | ||
฿ 898.45 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | 2 | ø4 สายยาง | M4 × 0.7 (เกลียวใน) | ||
฿ 898.45 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | 2 | ø4 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวใน) | ||
฿ 898.45 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | 2 | ø6 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวนอก) | ||
฿ 898.45 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | 2 | ø6 สายยาง | M6 × 1 (เกลียวนอก) | ||
฿ 898.45 | SMC ZPR TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | 2 | ø6 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวใน) | ||
฿ 923.10 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 4 | ø4 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวนอก) | ||
฿ 923.10 | SMC ZPR TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 4 | ø4 สายยาง | M6 × 1 (เกลียวนอก) | ||
฿ 923.10 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 4 | ø4 สายยาง | M4 × 0.7 (เกลียวใน) | ||
฿ 923.10 | SMC ZPR TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 4 | ø4 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวใน) | ||
฿ 923.10 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 4 | ø6 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวนอก) | ||
฿ 923.10 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 4 | ø6 สายยาง | M6 × 1 (เกลียวนอก) | ||
฿ 923.10 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 4 | ø6 สายยาง | M4 × 0.7 (เกลียวใน) | ||
฿ 923.10 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 4 | ø6 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวใน) | ||
฿ 863.60 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] NBR เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า | มาตรฐาน | 4 | ø4 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวนอก) | ||
฿ 863.60 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] NBR เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า | มาตรฐาน | 4 | ø4 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวใน) | ||
฿ 863.60 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] NBR เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า | มาตรฐาน | 4 | ø6 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวนอก) | ||
฿ 863.60 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] NBR เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า | มาตรฐาน | 4 | ø6 สายยาง | M6 × 1 (เกลียวนอก) | ||
฿ 863.60 | SMC ZPR TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] NBR เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า | มาตรฐาน | 4 | ø6 สายยาง | M4 × 0.7 (เกลียวใน) | ||
฿ 868.70 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน | 4 | ø4 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวนอก) | ||
฿ 868.70 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน | 4 | ø4 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวใน) | ||
฿ 868.70 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน | 4 | ø6 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวนอก) | ||
฿ 868.70 | SMC ZPR TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน | 4 | ø6 สายยาง | M4 × 0.7 (เกลียวใน) | ||
฿ 868.70 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน นำไฟฟ้า | มาตรฐาน | 4 | ø6 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวใน) | ||
฿ 858.50 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 4 | ø4 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวนอก) | ||
฿ 858.50 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 4 | ø4 สายยาง | M6 × 1 (เกลียวนอก) | ||
฿ 858.50 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 4 | ø4 สายยาง | M4 × 0.7 (เกลียวใน) | ||
฿ 858.50 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 4 | ø4 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวใน) | ||
฿ 858.50 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 4 | ø6 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวนอก) | ||
฿ 858.50 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 4 | ø6 สายยาง | M6 × 1 (เกลียวนอก) | ||
฿ 858.50 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 4 | ø6 สายยาง | M4 × 0.7 (เกลียวใน) | ||
฿ 858.50 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางไนไตรล์] NBR | มาตรฐาน | 4 | ø6 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวใน) | ||
฿ 868.70 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | 4 | ø4 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวนอก) | ||
฿ 868.70 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | 4 | ø4 สายยาง | M6 × 1 (เกลียวนอก) | ||
฿ 868.70 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | 4 | ø4 สายยาง | M4 × 0.7 (เกลียวใน) | ||
฿ 868.70 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | 4 | ø4 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวใน) | ||
฿ 868.70 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | 4 | ø6 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวนอก) | ||
฿ 868.70 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | 4 | ø6 สายยาง | M6 × 1 (เกลียวนอก) | ||
฿ 868.70 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | 4 | ø6 สายยาง | M4 × 0.7 (เกลียวใน) | ||
฿ 868.70 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | มาตรฐาน | 4 | ø6 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวใน) | ||
฿ 898.45 | SMC ZPR TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | 4 | ø4 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวนอก) | ||
฿ 898.45 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | 4 | ø4 สายยาง | M6 × 1 (เกลียวนอก) | ||
฿ 898.45 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | 4 | ø4 สายยาง | M4 × 0.7 (เกลียวใน) | ||
฿ 898.45 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | 4 | ø4 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวใน) | ||
฿ 898.45 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | 4 | ø6 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวนอก) | ||
฿ 898.45 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | 4 | ø6 สายยาง | M6 × 1 (เกลียวนอก) | ||
฿ 898.45 | SMC ZPR TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | 4 | ø6 สายยาง | M4 × 0.7 (เกลียวใน) | ||
฿ 898.45 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | [อื่น ๆ] ชนิดแบน | ยางยูรีเทน | มาตรฐาน | 4 | ø6 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,071.85 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | เบลโลว์ | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 6 | ø4 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวนอก) | ||
฿ 1,071.85 | SMC ZPR TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | เบลโลว์ | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 6 | ø4 สายยาง | M6 × 1 (เกลียวนอก) | ||
฿ 1,071.85 | SMC ZPR TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | เบลโลว์ | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 6 | ø4 สายยาง | M4 × 0.7 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,071.85 | SMC ZPR TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | เบลโลว์ | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 6 | ø4 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,071.85 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | เบลโลว์ | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 6 | ø6 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวนอก) | ||
฿ 1,071.85 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | เบลโลว์ | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 6 | ø6 สายยาง | M6 × 1 (เกลียวนอก) | ||
฿ 1,071.85 | SMC ZPR TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | เบลโลว์ | ยางฟลูออโร | มาตรฐาน | 6 | ø6 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวใน) | ||
฿ 1,012.35 | SMC ABSORPTION PAD | 1 ชิ้น | 55 วัน | มาตรฐาน | เบลโลว์ | [ยางไนไตรล์] NBR เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า | มาตรฐาน | 6 | ø4 สายยาง | M5 × 0.8 (เกลียวนอก) |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | ประเภท แบบฝัง | พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | วัสดุ | กลุ่ม ยาง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง