1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ความดัน ขนาดกะทัดรัดซีรี่ส์ ZSE1 / ISE1 (รหัสสินค้า)

SMC PEUMATIC RELATED IEM

สวิตช์ความดัน ขนาดกะทัดรัดซีรี่ส์ ZSE1 / ISE1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,627.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์ความดัน ขนาดกะทัดรัดซีรี่ส์ ZSE1 / ISE1 พร้อม ชนิดของคอนเนคเตอร์ อุปกรณ์สายไฟ ใช้งานง่าย
[คุณสมบัติ]
·สามารถ คลองเลื่อย ฮิสเทอรีซิส ได้

สวิตช์ความดัน ขนาดกะทัดรัด ZSE1 / ISE1 ซีรีส์รายละเอียด

สวิตช์ความดัน ขนาดกะทัดรัดซีรีส์ ZSE1 / ISE1 ซีรีส์รูปภาพ ผลิตภัณฑ์

สวิตช์ความดัน ขนาดกะทัดรัดซีรีส์ ZSE1 / ISE1 ซีรีส์รูปภาพ ผลิตภัณฑ์

สเปค ZSE1 / ISE1 สวิตช์ความดัน

สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น

ตัวอย่างหมายเลข รุ่น

ตัวอย่างหมายเลข รุ่น

รุ่นZSE1ISE1LISE1
สุญญากาศสำหรับ ความดัน ต่ำสำหรับ ความดันบวก
ช่วง ความดัน สูงสุด / ช่วง ความดัน คลองเลื่อย0 ถึง -101 kpa0 ถึง 100 kpa0 ถึง 1 mpa
ขยายช่วง เอาต์พุต อนาล็อก10 ถึง 0 kpa-10 ถึง 0 kpa-0.1 ถึง 0 mpa
ความทนความดัน500 kPa1.5 MPa
บังคับ ของไหลอากาศ / ก๊าซที่ไม่กัดกร่อน / ก๊าซที่ไม่ติดไฟ
แรงดันไฟเลี้ยง12 ถึง 24 V DC ± 10%, ripple (pp) 10% หรือน้อยกว่า (พร้อม การ ป้องกันการ การเชื่อมต่อสายไฟ ย้อนกลับ)
การใช้กระแสไฟฟ้า1 ส สเปค เอาต์พุต: 17 mA หรือน้อยกว่าเมื่อเปิดที่ 24 V DC, ส สเปค เอาต์พุต 2: 25 mA หรือน้อยกว่าเมื่อเปิดที่ 24 V DC
เวลาตอบสนอง5 ms หรือน้อยกว่า
ความสามารถในการทวนซ้ำ±1% F.S. หรือน้อยกว่า
ความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อมกรงขังIP40
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงานระหว่างการผ่าตัด: 0 ถึง 60 ° C ระหว่างการเก็บรักษา: -10 ถึง 60 ° C (ไม่มีการควบแน่นหรือการแช่แข็ง)
ช่วงความชื้นที่ใช้งานระหว่างการดำเนินการจัดเก็บ: 35 ถึง 85% RH (ไม่มีการควบแน่น)
ลักษณะอุณหภูมิ (อ้างอิง): 25°C)±3% F.S. หรือน้อยกว่า
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า1,000 V AC เป็นเวลา 1 นาที (ระหว่างอาคารและ ตัวเสื้อ)
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า50 MΩหรือมากกว่า (500 V DC วัดผ่าน Megohmmeter) ตัวเสื้อ
เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อ01: R1 / 8, M5 × 0.8, T1: NPTF 1/8, M5 × 0.8, 00: ตัวยึดอีเจ็คเตอร์ ZM
น้ำหนัก40 กรัม (รวม ขดลวด สายนำไฟฟ้า 0.6 ม.)
ขดลวด สายนำไฟฟ้าประเภท แหวนร้อยสายสายไฟ งานหนัก ไวนิล ทนต่อน้ำมัน
-14, -15, -55: พื้นที่ ตัวนำ 3 แกนø3.4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.4 มม.): ฉนวนไฟฟ้า 0.2 mm² OD: 1.1 มม
-16, -17, -18, -19: พื้นที่ ตัวนำ 4 แกนø3.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 มม.): ฉนวนไฟฟ้า 0.14 mm² OD: 1.0 มม
ชนิดของคอนเนคเตอร์ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า ไวนิล ทนความร้อน พื้นที่ ตัวนำ 4 ขดลวด: ฉนวนไฟฟ้า 0.3 มม. ²: 1.55 มม
มาตรฐานCE

สเปค เอาต์พุต

รุ่น-14-15-16-17-18-19-55
สวิตช์ เอาต์พุตNPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 30 V 80 mA หรือน้อยกว่าPNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 80 mA หรือน้อยกว่า
แรงดันตกค้าง1 V หรือน้อยกว่า (ที่ 80 mA)
จำนวนเอาต์พุต121
ฮิสเทอรีซิส1 ถึง 10% ของช่วง ความดัน คลองเลื่อย (ตัวแปร)3% F.S. หรือน้อยกว่า (ยึดอยู่กับที่)1 ถึง 10% ของช่วง ความดัน คลองเลื่อย (ตัวแปร)1 ถึง 10% ของช่วง ความดัน คลองเลื่อย (ตัวแปร)
ไฟ LED แสดงสถานะON: เมื่อ เอาต์พุต อยู่ (สีแดง)ON เมื่อ เอาต์พุต อยู่ที่ ON (OUT1: แดง OUT2: สีเขียว) ON: เมื่อ เอาต์พุต อยู่ (สีแดง)
มุม การหมุนของ Trimmer สำหรับการตั้งค่า ความดัน3 รอบ200°3 รอบ200°3 รอบ200°
เอาต์พุต อนาล็อกไม่มี1 ถึง 5 V ± 5% FS หรือน้อยกว่า (ภายในช่วง ความดัน กำหนด)
0.6 ถึง 1 V ± 7% FS หรือน้อยกว่า (ภายในช่วง เอาต์พุต อนาล็อก ขยายเพิ่ม)
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร เอาต์พุต: ประมาณ 1 kΩ
ไม่มี

เอาต์พุต อนาล็อก

1 ถึง 5 V DC

1 ถึง 5 V DC

ช่วง ความดัน กำหนดABC
สำหรับ ความดันสุญญากาศ 0 ถึง -101 kpa0-101 kPa10.1 kPa
สำหรับ ความดัน ต่ำ 0 ถึง 100 kpa0100 kPa-10 kPa
สำหรับ ความดันบวก 0 ถึง 1 mpa01 MPa-0.1 MPa

วงจรภายในและตัวอย่างการ อุปกรณ์สายไฟ

-14/-15 -16/-17

-14/-15 -16/-17

สวิตช์ความดัน ขนาดกะทัดรัดซีรีย์ ZSE1 / ISE1

ประเภท แหวนร้อยสาย ZSE1-00-14 / แหวนร้อยสาย ประเภท ZSE1-00-15 / แหวนร้อยสาย ประเภท ZSE1-00-18 / แหวนร้อยสาย ZSE1-00-19

แหวนร้อยสาย พิมพ์ / แหวนร้อยสาย ประเภท ZSE1-00-15 / ประเภท แหวนร้อยสาย ZSE1-00-18 / แหวนร้อยสาย ประเภท ZSE1-00-19 ดรออิ้งบอกขนาด ZSE1-00-14 มิติ

แหวนร้อยสาย พิมพ์ / แหวนร้อยสาย ประเภท ZSE1-00-15 / ประเภท แหวนร้อยสาย ZSE1-00-18 / แหวนร้อยสาย ประเภท ZSE1-00-19 ดรออิ้งบอกขนาด ZSE1-00-14 มิติ

ชนิดของคอนเนคเตอร์ ZSE1-00-14C / แหวนร้อยสาย ประเภท ZSE1-00 -15C / แหวนร้อยสาย ประเภท ZSE1-00-18C / แหวนร้อยสาย ZSE1-00-19C

ชนิดของคอนเนคเตอร์ ZSE1-00-14C / แหวนร้อยสาย ประเภท ZSE1-00 -15C / แหวนร้อยสาย ประเภท ZSE1-00-18C / แหวนร้อยสาย ประเภทการ ดรออิ้งบอกขนาด ZSE1-00-19C

ชนิดของคอนเนคเตอร์ ZSE1-00-14C / แหวนร้อยสาย ประเภท ZSE1-00 -15C / แหวนร้อยสาย ประเภท ZSE1-00-18C / แหวนร้อยสาย ประเภทการ ดรออิ้งบอกขนาด ZSE1-00-19C

รหัสสินค้า
ISE1-T1-19CL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการ เอาต์พุต สเปค เอาต์พุต อนาล็อก ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ประเภท เกลียว ท่อ ขนาดเกลียวของท่อ ทนต่อ ความดัน
(MPa)
จำนวนจุด เอาต์พุต การใช้งาน ช่วง ความดัน กำหนด สเปค อุปกรณ์สายไฟ สเปคเอาท์พุท แรงดัน เอาต์พุต อนาล็อก
(V)
เกลียวใน รองรับการใช้งาน

฿ 4,819.50

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อกแรงดันไฟฟ้า[หัวข้อ] เกลียวนอก[NPT] NPTF[1/8] 1/81.52สำหรับ ความดันบวก0 ถึง 1 MPaชนิดของคอนเนคเตอร์ ความยาว สายนำไฟฟ้า 3 ม.NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต พร้อม เอาต์พุต อนาล็อก การตั้งค่า 200 องศา1 ถึง 5 V DCมีเกลียวใน M500015:NPTF

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สวิตช์ความดัน ประเภท ของไหล อากาศ เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ แยกประเภทข้อต่อขั้วต่อ
ลักษณะของ ของไหล ไม่เป็นสนิม / ไม่ติดไฟ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0 :: 60 ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) 35:: 85
จำนวนจุดอินพุต 1 ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย DC แรงดันไฟเลี้ยง(V) 12 to 24 ±10%
ทิศทาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ลง รูยึด การมี แสดง ไม่
โคมไฟ การมี มาตรฐานที่ได้มา CE โครงสร้างในการป้องกัน IP40

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ISE1-T1-19CL ในชุด สวิตช์ความดัน ขนาดกะทัดรัดซีรี่ส์ ZSE1 / ISE1

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ISE1-01-14CN
ISE1-01-14L
ISE1-01-15
ISE1-T1-19CN
ISE1-T1-19L
ISE1-T1-55
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการ เอาต์พุต สเปค เอาต์พุต อนาล็อก ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ประเภท เกลียว ท่อ ขนาดเกลียวของท่อ ทนต่อ ความดัน
(MPa)
จำนวนจุด เอาต์พุต การใช้งาน ช่วง ความดัน กำหนด สเปค อุปกรณ์สายไฟ สเปคเอาท์พุท แรงดัน เอาต์พุต อนาล็อก
(V)
เกลียวใน รองรับการใช้งาน

฿ 3,840.30

1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN-[หัวข้อ] เกลียวนอก[Rc (R)] R[1/8] 1/81.51สำหรับ ความดันบวก0 ถึง 1 MPaไม่มี คอนเนคเตอร์NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต / ไม่มี เอาต์พุต อนาล็อก / การปรับ 3 เทิร์น-มีเกลียวใน M500010: R

฿ 4,085.10

1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN-[หัวข้อ] เกลียวนอก[Rc (R)] R[1/8] 1/81.51สำหรับ ความดันบวก0 ถึง 1 MPaประเภท แหวนร้อยสาย ( ขดลวด สายนำไฟฟ้า:3 ม.)NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต / ไม่มี เอาต์พุต อนาล็อก / การปรับ 3 เทิร์น-มีเกลียวใน M500010: R

฿ 3,864.95

1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN-[หัวข้อ] เกลียวนอก[Rc (R)] R[1/8] 1/81.51สำหรับ ความดันบวก0 ถึง 1 MPaประเภท แหวนร้อยสาย ( ขดลวด สายนำไฟฟ้า:0.6 ม.)NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต / ไม่มี เอาต์พุต อนาล็อก / การปรับ 200 °-มีเกลียวใน M500010: R

฿ 4,623.15

1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อกแรงดันไฟฟ้า[หัวข้อ] เกลียวนอก[NPT] NPTF[1/8] 1/81.52สำหรับ ความดันบวก0 ถึง 1 MPaไม่มี คอนเนคเตอร์NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต พร้อม เอาต์พุต อนาล็อก การตั้งค่า 200 องศา1 ถึง 5 V DCมีเกลียวใน M500015:NPTF

฿ 4,867.95

1 ชิ้น 55 วัน ตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN / อนาล็อกแรงดันไฟฟ้า[หัวข้อ] เกลียวนอก[NPT] NPTF[1/8] 1/81.52สำหรับ ความดันบวก0 ถึง 1 MPaประเภท แหวนร้อยสาย ( ขดลวด สายนำไฟฟ้า:3 ม.)NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต พร้อม เอาต์พุต อนาล็อก การตั้งค่า 200 องศา1 ถึง 5 V DCมีเกลียวใน M500015:NPTF

฿ 3,864.95

1 ชิ้น 55 วัน PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์-[หัวข้อ] เกลียวนอก[NPT] NPTF[1/8] 1/81.51สำหรับ ความดันบวก0 ถึง 1 MPaประเภท แหวนร้อยสาย ( ขดลวด สายนำไฟฟ้า:0.6 ม.)PNP เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ 1 เอาต์พุต / ไม่มี เอาต์พุต อนาล็อก / การปรับ 200 °-มีเกลียวใน M500015:NPTF