(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แดมเปอร์ทรงพลังที่ทำงานราบรื่นและสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวสำหรับโหลดแนวตั้ง แนวนอน และแบบหมุน
[คุณสมบัติ]
· ออกแบบและพัฒนามาเพื่อรองรับแรงขับ และเพื่อให้ได้ความเร็วการเคลื่อนที่ที่แม่นยำ โดยช่วยลดกระแทกทั้งในทิศทางขยายออกและบีบอัด
· ที่ปัดและซีลของก้านยูรีเทน
· ความทนทานเป็นเลิศเนื่องจากใช้ก้านลูกสูบชุบโครเมียมและตลับลูกปืนสำหรับงานหนัก
ลักษณะภายนอกของซีรีส์ RB-ADA
รุ่น | RB-ADA505M | RB-ADA510M | RB-ADA515M | |
---|---|---|---|---|
ระยะเคลื่อนที่ (มม.) | 50 | 100 | 150 | |
แรงขับสูงสุด (N) | ขยายออก | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
ความกด, ความอัด, ความดัน | 2,000 | 1,670 | 1,335 | |
พลังงานดูดซับสูงสุดต่อชั่วโมง (J/hr) | 73,450 | 96,050 | 118,650 | |
น้ำหนัก (กรัม) | 300 | 372 | 445 | |
อะไหล่สำรอง | ตลับสำหรับปรับ* | RB-ADAC500 |
*มุมเบี่ยงเบนสูงสุดที่รับได้เมื่อใช้กับส่วนเคลวิส RB-ADA ที่ติดตั้งอยู่ที่ 5°
RB-ADA5□□MPC (ซ้าย), RB-ADA5□□MTP (กลาง), RB-ADA5□□MTC (ขวา)
*ด้านขยายออกสามารถปรับได้โดยการเปลี่ยนปลั๊กแบบไหลอิสระและตลับสำหรับปรับ การติดตลับสำหรับปรับ (ชิ้นส่วนอะไหล่) เข้ากับทั้งสองด้าน ทำให้สามารถปรับได้ทั้งด้านขยายออกและด้านบีบอัด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ RB-ADA
รุ่น | ระยะเคลื่อนที่ (มม.) | G | F |
---|---|---|---|
RB-ADA505M | 50 | 173 | 200 |
RB-ADA510M | 100 | 224 | 250 |
RB-ADA515M | 150 | 275 | 300 |
ขนาดประแจสำหรับยึดแป้นหมุนปรับ
รุ่น | ขนาดประแจ (มม.) |
---|---|
RB-ADA505M | 0.71 |
RB-ADA510M | |
RB-ADA515M |
*ประแจสำหรับยึดแป้นหมุนปรับจะรวมอยู่ในสินค้าด้วย
ป้องกันการแกว่งบนระบบขนย้ายวัสดุ (ระบบลำเลียง)
ป้องกันความเสียหายต่อโหลดเนื่องจากการแกว่งของระบบสายพานลำเลียงแบบแขวน
ควบคุมความเร็วในการเคลื่อนที่
ควบคุมการทำงานผิดปกติและการเปลี่ยนแปลงความเร็วเพื่อให้ได้ความเร็วในการเคลื่อนที่ที่แม่นยำและสม่ำเสมอ
ควบคุมการปิดฝา
ป้องกันการบาดเจ็บหรือความเสียหายทางกายภาพที่เกิดจากการปิดฝากะทันหัน
ช่วยให้การทำงานของอุปกรณ์เป็นไปอย่างราบรื่นและแม่นยำ
แดมเปอร์แบบทั้งขยายออกและบีบอัด ควบคุมการเคลื่อนที่ของดอกสว่านเพื่อขจัดข้อผิดพลาดเมื่อเจาะผ่านวัสดุไปยังอีกด้านหนึ่ง ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ได้พื้นผิวกลึงที่เรียบร้อย
แผนภาพแสดงวิธีการปรับ
กราฟการปรับส่วนบีบอัด
กราฟการปรับส่วนขยายออก
รหัสสินค้า |
---|
RB-ADA505MPC |
RB-ADA505MTC |
RB-ADA505MTP |
RB-ADA510MPC |
RB-ADA510MTC |
RB-ADA510MTP |
RB-ADA515MPC |
RB-ADA515MTC |
RB-ADA515MTP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ค่า (N) | สเปค คาร์ทริดจ์ส่วนต่อขยาย | สเปค คาร์ทริดจ์การ ความกด, ความอัด, ความดัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,175.65 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 73,450 | 256.3 | ส่วนขยายออก: 2,000 / ส่วนบีบอัด: 2,000 | การไหลอิสระ | สำหรับการปรับ | ||
฿ 5,886.25 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 73,450 | 256.3 | ส่วนขยายออก: 2,000 / ส่วนบีบอัด: 2,000 | สำหรับการปรับ | สำหรับการปรับ | ||
฿ 5,175.65 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 73,450 | 256.3 | ส่วนขยายออก: 2,000 / ส่วนบีบอัด: 2,000 | สำหรับการปรับ | การไหลอิสระ | ||
฿ 5,530.95 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 96,050 | 356.3 | ส่วนขยายออก: 2,000 / ส่วนบีบอัด: 1,670 | การไหลอิสระ | สำหรับการปรับ | ||
฿ 6,241.55 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 96,050 | 356.3 | ส่วนขยายออก: 2,000 / ส่วนบีบอัด: 1,670 | สำหรับการปรับ | สำหรับการปรับ | ||
฿ 5,530.95 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 100 | 96,050 | 356.3 | ส่วนขยายออก: 2,000 / ส่วนบีบอัด: 1,670 | สำหรับการปรับ | การไหลอิสระ | ||
฿ 5,810.60 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 150 | 118,650 | 456.3 | ส่วนขยายออก: 2,000 / ส่วนบีบอัด: 1,335 | การไหลอิสระ | สำหรับการปรับ | ||
฿ 6,520.35 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 150 | 118,650 | 456.3 | ส่วนขยายออก: 2,000 / ส่วนบีบอัด: 1,335 | สำหรับการปรับ | สำหรับการปรับ | ||
฿ 5,810.60 | SMC SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 150 | 118,650 | 456.3 | ส่วนขยายออก: 2,000 / ส่วนบีบอัด: 1,335 | สำหรับการปรับ | การไหลอิสระ |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | โครงสร้าง | ชนิด แบบปรับได้ | ประเภท ออริฟิส | หลายประเภท ออริฟิส ผิดปกติ |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 30 | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง