(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อโลหะ ยืดหยุ่น ที่สามารถประกอบหรือถอดประกอบได้อย่างง่ายดาย ยึดโดยใช้ น็อต และ โบลท์
[คุณสมบัติ]
· หัว แบบฝัง ที่ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบการระบุ การวางตำแหน่ง
·รองรับ รีเวท ยึดกับท่อและ ข้อต่อ
·รวมรอยบากเพื่อการตรวจสอบ การวางตำแหน่ง สำหรับการสอด ท่อเหล็ก อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
วิธีการติดตั้ง | ยึด สลักเกลียว ชนิดแคลมป์ | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวนิกเกิล | รุ่น | ข้อต่อโลหะ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทข้อต่อ | กลาง | วัสดุ | เหล็กกล้า | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้(φ), (Squre) | 27.5 |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | อุปกรณ์เสริม | NS-6N: 4 ชิ้น,NS-14N: 2 ชิ้น,โบลท์/ น็อต: 4 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NSJ-12N ในชุด คลองเลื่อย ข้อต่อโลหะ สำหรับ ท่อโปรไฟล์ ( ผลิตภัณฑ์ คลองเลื่อย ), NSJ-12 series
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง