1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

RQ Series กระบอกสูบขนาดเล็กพร้อมตัวกันกระแทก (รหัสสินค้า)

AIR CYLINDER

RQ Series กระบอกสูบขนาดเล็กพร้อมตัวกันกระแทก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,160.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data

รายละเอียดสินค้า

กระบอกสูบขนาดกะทัดรัด RQ Series พร้อมตัวกันกระแทก มีกลไกกันกระแทกที่ไม่เหมือนใครโดยไม่มีแหวนกันกระแทก
[คุณสมบัติ]
· กระบอกสูบตัวกันกระแทกที่ยังคงข้อดีของดีไซน์ขนาดกะทัดรัด

กระบอกสูบขนาดเล็ก ซีรีส์ RQ พร้อม สเปค เบาะลม

สัญกรณ์หมายเลข รุ่น

วิธีสั่งซื้อ: ภาพ

วิธีสั่งซื้อ: ภาพ

สวิตช์ อัตโนมัติที่ใช้งานได้

ชนิดรหัสรุ่น/ Part number สวิตช์อัตโนมัติฟังก์ชั่นพิเศษขดลวด สายนำไฟฟ้า
การเข้า
Indi-
Cator
เบา
การเดินสายไฟ (เอาต์พุต)โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า
ตั้งฉากตัวต่อสายเคเบิ้ลDCAC
⌀20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.), ⌀25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.)⌀32 ถึง 100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 ถึง 100 มม.)⌀20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.), ⌀25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.)⌀32 ถึง 100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 ถึง 100 มม.)
สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตตM9NVM9Nแหวนร้อยสายใช่3- ขดลวด (NPN)24 V5 V, 12 V
M9PVM9P3- ขดลวด (PNP)
M9BVM9B2- ขดลวด12 V
J79Cคอนเนคเตอร์
M9NWVM9NWข้อบ่งชี้ในการวินิจฉัย (ไฟบอกสถานะ 2 สี)แหวนร้อยสาย3- ขดลวด (NPN)5 V, 12 V
M9NWVM9NW3- ขดลวด (NPN)
M9BWVM9BW2- ขดลวด12 V
*1M9NAV*1M9NAปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ กันน้ำ (ไฟบอกสถานะ 2 สี)3- ขดลวด (NPN)5 V, 12 V
*1M9PAV*1M9PA3- ขดลวด (PNP)
*1M9BAV*1M9BA2- ขดลวด12 V
F79Fด้วย เอาต์พุต การวินิจฉัย (ไฟบอกสถานะ 2 สี)4 ขดลวด5 V, 12 V
P3DWA**ต้านทาน สนาม แม่เหล็ก (ตัวบ่งชี้ 2 สี)2- ขดลวด (ไม่มีขั้ว)
สวิตช์อัตโนมัติ ชนิดกกA96VA96แหวนร้อยสายใช่3- ขดลวด
(เทียบเท่า NPN)
5 V
A72F72H2- ขดลวด200 V
*2A93VA9324 V12 V100 V
A90VA90ไม่5 V, 12 V100 V หรือน้อยกว่า
A73Vคอนเนคเตอร์ใช่12 V
A80Cไม่5 V, 12 V24 V หรือน้อยกว่า
A79Wข้อบ่งชี้ในการวินิจฉัย (ไฟบอกสถานะ 2 สี)แหวนร้อยสายใช่
ชนิดรหัสรุ่น/ Part number สวิตช์อัตโนมัติความยาว สายไฟ สายนำไฟฟ้า (ม.)คอนเนคเตอร์ แบบมีสายโหลดไฟฟ้า ใช้ งานได้
ตั้งฉากตัวต่อสายเคเบิ้ล0.5
(ไม่มี)
1
(M)
3
(L)
5
(Z)
ไม่มี
(N)
⌀20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.), ⌀25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.)⌀32 ถึง 100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 ถึง 100 มม.)⌀20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.), ⌀25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.)⌀32 ถึง 100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 ถึง 100 มม.)
สวิตช์อัตโนมัติแบบโซลิดสเตตM9NVM9Nวงจร ICรีเลย์ PLC
M9PVM9P
M9BVM9B
J79C
M9NWVM9NWวงจร IC
M9NWVM9NW
M9BWVM9BW
*1M9NAV*1M9NAวงจร IC
*1M9PAV*1M9PA
*1M9BAV*1M9BA
F79Fวงจร IC
P3DWA**
สวิตช์อัตโนมัติ ชนิดกกA96VA96วงจร IC
A72F72Hรีเลย์ PLC
*2A93VA93
A90VA90วงจร IC
A73V
A80Cวงจร IC
A79W
  1. *1 สวิตช์ อัตโนมัติแบบกันน้ำสามารถติดตั้งกับรุ่นข้างต้นได้ อย่างไรก็ตามไม่สามารถรับประกันการกันน้ำได้ ตรวจสอบกับ ผู้ผลิต เกี่ยวกับประเภทการกัน กันละอองฝน สำหรับหมายเลข รุ่น ด้านบน
  2. *2 ชนิดที่มี ขดลวด สายนำไฟฟ้า ยาว 1 ม. รองรับเฉพาะ D-A93 เท่านั้น
  • * เมื่อติดตั้งประเภท D-A9□ (V), M9□ (V), M9□W (V) หรือ M9□A (V) ที่ด้านอื่นที่ไม่ใช่ด้าน พอร์ตเชื่อมต่อ ที่มีขนาด ⌀32 ถึง 50 (32‑มม. ถึง เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.) กระบอกสูบ สั่งซื้อ เหล็กฉากสำหรับยึด สวิตช์อัตโนมัติ แยกต่างหาก
  • * โปรดทราบว่าอาจเป็นไปไม่ได้ที่จะติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ เพิ่มเติมเมื่อใช้ขา ฉากยึด อุปกรณ์รองรับท่อ (แบบตีน/ หน้าแปลน )

สเปค สั่งทำ

สัญลักษณ์สเปค/ เนื้อหา
- XA□การเปลี่ยนแปลง รูปทรง ปลายก้าน
- XC4ด้วย เครื่องกวาดตะกอน อันทรงพลัง
- XC35มีที่ เครื่องกวาดตะกอน ขดลวด ⌀32 ถึง 100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 32-มม. ถึง 100-มม.) เท่านั้น

โต๊ะวางชิ้นงาน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มิลลิเมตร)
20, 2515, 20, 25, 30, 40, 50
32, 4020, 25, 30, 40, 50, 75, 100
50, 6330, 40, 50, 75, 100
80, 10040, 50, 75, 100

ตารางสเปค

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)20253240506380100
การหล่อลื่นไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น)
ของไหลอากาศ
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.05 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหลไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10°C ถึง 70°C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 °C ถึง 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
เกลียวเกลียวใน
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่+1.0
0
การติดตั้งรูทะลุ
ความเร็วลูกสูบทำงาน50 ถึง 500 มม. / วินาที

แผนภาพ

⌀20 ถึง 40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ถึง 40 มม.)

⌀20 ถึง 40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ถึง 40 มม.)

⌀50 ถึง ⌀100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ถึง 100 มม.)

⌀50 ถึง ⌀100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ถึง 100 มม.)

M: ประเภท เกลียวนอก ปลายก้าน

M: ประเภท เกลียวนอก ปลายก้าน

ส่วนรายละเอียด

ส่วนรายละเอียด

จำนวนชื่อวัสดุหมายเหตุ
1ท่อกระบอกสูบอะลูมิเนียมผสมอ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง
2ลูกสูบอะลูมิเนียมผสม
3ก้านลูกสูบสเตนเลส⌀20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.), ⌀25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.)
เหล็กกล้าคาร์บอน⌀32 ถึง 100 (32-mm ถึง 100-mm): ชุบ ฮาร์ด โครเมี่ยม
4ปลอกสวมอะลูมิเนียมผสม⌀20 ถึง 40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ถึง 40 มม.): เนียม
อะลูมิเนียมอัลลอย Diecast⌀50 ถึง 100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ถึง 100 มม.): โครเมี่ยมเคลือบ
5แหวนล็อคเครื่องมือทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนเคลือบผิวฟอสเฟต
6บุชชิ่งเรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น)⌀50 ถึง 100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ถึง 100 มม.)
7สวม แหวนเรซิ่น⌀63 ถึง 100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 63 ถึง 100 มม.)
8น๊อตตัวเมีย ปลายก้านเหล็กกล้าคาร์บอนสังกะสี โครเมต
9แม่เหล็ก
10ลูกเหล็กกล้าเหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น โครเมี่ยม คาร์บอน สูง
11ตรวจสอบตัวยึด ซีลทองเหลืองชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
12เข็ม เบาะสเตนเลส
13ตรวจสอบ ซีลNBR
14ตรวจสอบ ปะเก็นNBR
15ปะเก็น เข็มNBR
16บรรจุภัณฑ์ ลูกสูบNBR
17ปะเก็นยางแท่งNBR
18ปะเก็น สายยางNBR

อะไหล่ / ชุด ซีล

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ
(มิลลิเมตร)
หมายเลขคำสั่งซื้อเนื้อหา
20RQB20-PSคลองเลื่อย ตัวเลขด้านบน (16), (17), (18)
25RQB25-PS
32RQB32-PS
40RQB40-PS
50RQB50-PS
63RQB63-PS
80RQB80-PS
100RQB100-PS
  • * ชุด ซีล ประกอบด้วย (6), (7) และ (8) สั่งซื้อชุด ซีล ตามขนาด รู
  • * เนื่องจากชุด ซีล ไม่มีแพ็ค จาระบี ให้สั่งซื้อแยกต่างหากจาก ผู้ผลิต
รหัสสินค้า
RDQA32-20M-M9NLS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สเปค วงเล็บรองรับ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ รูปทรง ปลาย ก้าน สเปค กำหนดเองทำ

฿ 2,831.20

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 3220แม่เหล็ก แบบฝังปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวRcM9N31ปลายคัน เกลียวนอกไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง กระบอกสูบ แผ่นเพลท
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน รอง เบาะลม
ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.05 ถึง 1.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RDQA32-20M-M9NLS ในชุด RQ Series กระบอกสูบขนาดเล็กพร้อมตัวกันกระแทก

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
RDQA100-100-A93L
RDQA100-100-A93VL
RDQA100-100-M9B
RDQA32-20M-M9NV
RDQA32-20M-M9NVL
RDQA32-20M-M9NVLS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สเปค วงเล็บรองรับ ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ รูปทรง ปลาย ก้าน สเปค กำหนดเองทำ

฿ 17,542.02

1 ชิ้น 25 วัน 100100แม่เหล็ก แบบฝังปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวRcA9332ปลายก้าน ตัวเมียไม่มี

฿ 8,647.20

1 ชิ้น 55 วัน 100100แม่เหล็ก แบบฝังปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวRcA93V32ปลายก้าน ตัวเมียไม่มี

฿ 18,156.12

1 ชิ้น 25 วัน 100100แม่เหล็ก แบบฝังปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวRcM9B0.52ปลายก้าน ตัวเมียไม่มี

฿ 3,479.20

1 ชิ้น 55 วัน 3220แม่เหล็ก แบบฝังปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวRcM9NV0.52ปลายคัน เกลียวนอกไม่มี

฿ 3,616.00

1 ชิ้น 55 วัน 3220แม่เหล็ก แบบฝังปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวRcM9NV32ปลายคัน เกลียวนอกไม่มี

฿ 2,899.20

1 ชิ้น 55 วัน 3220แม่เหล็ก แบบฝังปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวRcM9NV31ปลายคัน เกลียวนอกไม่มี