1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

กระบอกลมแบบความเร็วสม่ำเสมอ CQ2Y Series (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

กระบอกลมแบบความเร็วสม่ำเสมอ CQ2Y Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,170.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data

รายละเอียดสินค้า

กระบอกสูบ เรียบซีรีส์ CQ2Y ที่ให้การทำงานมีเสถียรภาพแม้ความเร็วต่ำ 5 มม. / วินาที
[คุณสมบัติ]
·มั่นใจได้ถึงแรงเสียดทานต่ำแม้ในระหว่างการทำงานแบบสองทิศทาง
· ทำงานได้โดยไม่คำนึงถึงทิศทางของความดัน

CQ2Y ซีรี่ส์ สเปค กระบอกสูบ เรียบ

สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น

วิธีสั่งซื้อ: ภาพ

วิธีสั่งซื้อ: ภาพ

สวิตช์ อัตโนมัติที่ใช้งานได้

ชนิดฟังก์ชั่นพิเศษรายการไฟฟ้าไฟแสดงสถานะอุปกรณ์สายไฟ (เอาต์พุต)โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้ารหัสรุ่น/ Part number หน่วย สวิตช์อัตโนมัติความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (m)คอนเนคเตอร์ แบบมีสายก่อนโหลดไฟฟ้า ใช้ งานได้
DCACตั้งฉากตัวต่อสายเคเบิ้ล0.5
(ศูนย์)
1 (M)3 (L)5 (Z)- (N)
สถานะ ตัน
สวิตช์อัตโนมัติ
-แหวนร้อยสายใช่3- ขดลวด (NPN)24 V5 V, 12 V-M9NVM9NW-วงจร ICรีเลย์, PLC
3- ขดลวด (PNP)M9PVM9P-
2- ขดลวด12 VM9BVM9B--
บ่งชี้การวินิจฉัย (2 ไฟบอกสถานะ)3- ขดลวด (NPN)5 V, 12 VM9NWVM9NW-วงจร IC
3- ขดลวด (PNP)M9PWVM9PW-
2- ขดลวด12 VM9BWVM9BW--
ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ น้ำ ( ไฟบอกสถานะ 2 สี)3- ขดลวด (NPN)5 V, 12 V* 1 M9NAV*¹M9NA-วงจร IC
3- ขดลวด (PNP)* 1 M9PAV* 1 M9PA-
2- ขดลวด12 V* 1 M9BAV* 1 M9BA--
ทน สนาม แม่เหล็ก (ตัวบ่งชี้ 2 สี)2 ขดลวด (ไม่มีขั้ว)--P3DWA---
กก
สวิตช์อัตโนมัติ
-แหวนร้อยสายใช่3- ขดลวด (เทียบเท่า NPN)-5 V-A96VA96----วงจร IC-
2- ขดลวด24 V12 V100 V* 2 A93VA93---รีเลย์, PLC
ไม่5 V, 12 V100 V หรือน้อยกว่าA90VA90----วงจร IC
  1. * 1 สามารถติดตั้ง สวิตช์ อัตโนมัติแบบกันน้ำได้ในรุ่นด้านบน แต่ใน เคส นี้ไม่สามารถรับประกันความต้านทานน้ำได้
    ตรวจสอบกับ ผู้ผลิต เกี่ยวกับประเภทกัน กันละอองฝน สำหรับหมายเลข รุ่น ด้านบน
  2. * 2 ชนิดที่มี ขดลวด สายนำไฟฟ้า 1 ม. รองรับเฉพาะ D-A93

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)3240506380100
ชนิดระบบนิวเมติกส์/วงจรลม (ไม่หล่อลื่น)
ของไหลอากาศ
พิสูจน์ ความดัน1.05 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด0.7 MPa
อุณหภูมิโดยรอบและ ของไหลไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 70 ℃ (ไม่มีการแช่แข็ง)
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 60 ℃ (ไม่มีการแช่แข็ง)
กันกระแทกยางกันกระแทก (มาตรฐาน)
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่0 ถึง +1.0 มม. *
ความเร็วลูกสูบ5 ถึง 500 มม. / วินาที
อัตราการรั่วไหลที่อนุญาต0.5 L / นาที (ANR) หรือน้อยกว่า
  • * ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาวไม่รวมการเปลี่ยนแปลงของกันชน

ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)3240506380100
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.020.01

โต๊ะวางชิ้นงาน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มม.)
32, 405, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
50, 63, 80, 10010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
รหัสสินค้า
CDQ2YA32-45DCMZ-M9BWL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง รูปทรง ปลาย ก้าน

฿ 7,833.35

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 32450.02 ถึง 0.7แม่เหล็ก แบบฝังRcมาตรฐานM9BW32ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียวปลาย เกลียวนอก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง กระบอกสูบ แผ่นเพลท
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน ความเร็วต่ำ รอง เบาะ ยาง