1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีย์ UDR ระบบไฟส่องสว่าง แหวน โดยตรง

U-TECHNOLOGY LED LIGHT

ซีรีย์ UDR ระบบไฟส่องสว่าง แหวน โดยตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 46,962.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ระบบไฟส่องสว่าง ที่เหมาะสำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน วัตถุประสงค์ต่างๆ
· สามารถรับ ความสว่างสูง ได้โดยการให้แสงสว่างโดยตรง
· ระบบไฟส่องสว่าง ที่สามารถติดตั้งและปรับเปลี่ยนได้ง่ายโดยให้แสงสว่างจากทิศทาง 360°
· คุณภาพแสงสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้ แผ่นกระจายแสง แผ่นเพลท ลาไรซ์
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน กระดาน
· อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน รอยขีดข่วน
· อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน พื้นผิว
· อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน สิ่งสกปรก

รหัสสินค้า
UDR-50B90-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 46,962.54

U-TECHNOLOGY LED LIGHT 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทแสง แสงที่มองเห็น ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภท แหวน เปล่งสี สีน้ำเงิน
ทิศทางการฉายรังสี เรย์เรย์ แหล่งกำเนิดแสง ประเภทการปล่อยด้วยตนเอง ประเภทแสงฉายรังสี ชุดไฟ
มิติ ภายนอก D (ช่วง)(มิลลิเมตร) 80.1 ถึง 100 การใช้พลังงาน (ช่วง)(W) 10.1 ถึง 20 ขนาดรูตรงกลาง d (ช่วง)(มิลลิเมตร) 40.1 ถึง 50
ความสูง H (ช่วง)(มิลลิเมตร) 15.1 ถึง 20

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UDR-50B90-2 ในชุด ซีรีย์ UDR ระบบไฟส่องสว่าง แหวน โดยตรง