(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วาล์วแบบควบคุมด้วยกลไก 3 พอร์ตเชื่อมต่อ , VM800 Series สำหรับชนิดงานหนักที่สามารถเชื่อมต่อท่อพอร์ตใดก็ได้
[คุณสมบัติ]
· ความแข็งแรงเชิงกลสูง
· มีให้เลือกทั้งแบบ N.C. หรือ N.O.
· สามารถเลือกตำแหน่งและทิศทางการทำงานของหัวขับวาล์วได้
รูปภาพสินค้าแมคคานิคอลวาล์ว 3 พอร์ท, ชนิดงานหนัก ซีรีส์ VM800
ของเหลวที่ใช้ได้ | อากาศ | |||
---|---|---|---|---|
ความดันในการใช้งาน | -100 kPa ถึง 1.0 MPa | |||
อุณหภูมิแวดล้อมและของเหลวที่ใช้งาน | -5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | |||
ลักษณะอัตราการไหล | — | C [dm3 / (s·bar)] | b | Cv |
1 (NC) ⇔ 2 (OUT) | 1.4 | 0.2 | 0.29 | |
2 (NO) ⇔3 (OUT) | 1.4 | 0.15 | 0.29 | |
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์ Class 1 ISO VG32 หากต้องการหล่อลื่น) | |||
ขนาดพอร์ทเชื่อมต่อ | 1/8 |
ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า
Drawing แสดงโครงสร้างของแมคคานิคอลวาล์ว 3 พอร์ท, ชนิดงานหนัก ซีรีส์ VM800
หมายเลข | ลักษณะ | วัสดุ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | ADC | สีเงินแพลทินัม |
2 | พลั้งเจอร์ | POM | — |
3 | สปูลวาล์ว | อลูมิเนียมอัลลอย, NBR | ยางหุ้ม |
4 | สปริงโอเวอร์ทราเวล | สเตนเลส | — |
5 | รีเทนเนอร์ | ทองเหลือง | — |
6 | สปริง | ขดลวดเหล็กกล้า | ซิงค์โครเมต |
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของ VM830-01-00
F.O.F. | 23 N |
---|---|
P.T. | 1 mm |
O.T. | 2 mm |
T.T. | 3 mm |
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของ VM830-01-01
F.O.F. | 20 N |
---|---|
P.T. | 20° |
O.T. | 30° |
T.T. | 50° |
รหัสสินค้า |
---|
VM830-01-00 |
VM830-01-01 |
VM830-01-13 |
VM830-01-14 |
VM830-F01-00 |
VM830-F01-01 |
VM830-F01-13 |
VM830-F01-14 |
VM830-N01-00 |
VM830-N01-01 |
VM830-N01-13 |
VM830-N01-14 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การสลับการทำงาน | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | ประเภทของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ประเภท แขนร็อด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,232.50 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | แขนร็อด | Rc (R) | - | ก้าน สปริง | ||
฿ 2,210.85 | VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | พลั้งเจอร์ | Rc (R) | ก้านโยก โรเลอร์ | - | ||
฿ 2,319.65 | VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | แขนร็อด | Rc (R) | - | การปรับ แขน โรเลอร์ | ||
฿ 2,319.65 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แขนร็อด | Rc (R) | - | เหล็กลวด | ||
฿ 1,232.50 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | แขนร็อด | G | - | ก้าน สปริง | ||
฿ 2,210.85 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | พลั้งเจอร์ | G | ก้านโยก โรเลอร์ | - | ||
฿ 2,319.65 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | แขนร็อด | G | - | การปรับ แขน โรเลอร์ | ||
฿ 2,319.65 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | แขนร็อด | G | - | เหล็กลวด | ||
฿ 1,232.50 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | แขนร็อด | NPT | - | ก้าน สปริง | ||
฿ 2,210.85 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | พลั้งเจอร์ | NPT | ก้านโยก โรเลอร์ | - | ||
฿ 2,319.65 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | แขนร็อด | NPT | - | การปรับ แขน โรเลอร์ | ||
฿ 2,319.65 | SMC HAND VALVE | 1 ชิ้น | 55 วัน | แขนร็อด | NPT | - | เหล็กลวด |
กำลังโหลด …
รูปทรง | บล็อค ประเภทแนวตั้ง | จำนวนพอร์ต | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียวของท่อ | 1/8 | ประเภทและทิศทางของท่อประปา | ตรงด้านข้าง | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล(mm2) | 5.36 |
วิธีการติดตั้ง | ด้าน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง