(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สกรูเครื่องจักร หัว แบนพร้อม ขาพิน ตรงกลาง สกรูหัวดาว
·ไม่สามารถติดตั้งหรือถอดออกได้โดยใช้ เครื่องมือ ปกติ
· ใช้ประแจ SRX พิเศษในการติดตั้งและการถอด
[การใช้งาน]
·การป้องกันอุปกรณ์และการถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือการงัดแงะ / การ ระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง / มาตรการ ระบบรักษาความปลอดภัย / มาตรการความปลอดภัย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 36.63 | SPECIAL SCREWS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 6 | 0.5 | ||
฿ 36.63 | SPECIAL SCREWS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 8 | 0.5 | ||
฿ 39.32 | SPECIAL SCREWS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 10 | 0.5 | ||
฿ 42.00 | SPECIAL SCREWS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 12 | 0.5 | ||
฿ 36.63 | SPECIAL SCREWS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | 8 | 0.7 | ||
฿ 36.63 | SPECIAL SCREWS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | 10 | 0.7 | ||
฿ 39.32 | SPECIAL SCREWS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | 12 | 0.7 | ||
฿ 42.00 | SPECIAL SCREWS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | 16 | 0.7 | ||
฿ 47.92 | SPECIAL SCREWS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | 20 | 0.7 | ||
฿ 63.01 | SPECIAL SCREWS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5 | 10 | 0.8 | ||
฿ 51.16 | SPECIAL SCREWS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5 | 12 | 0.8 | ||
฿ 56.55 | SPECIAL SCREWS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5 | 16 | 0.8 | ||
฿ 59.77 | SPECIAL SCREWS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5 | 20 | 0.8 | ||
฿ 64.08 | SPECIAL SCREWS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5 | 25 | 0.8 | ||
฿ 65.17 | SPECIAL SCREWS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 10 | - | ||
฿ 65.17 | SPECIAL SCREWS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 12 | - | ||
฿ 68.93 | SPECIAL SCREWS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 16 | - | ||
฿ 71.63 | SPECIAL SCREWS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 20 | - | ||
฿ 81.32 | SPECIAL SCREWS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 25 | - | ||
฿ 88.85 | SPECIAL SCREWS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 30 | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง รูติดตั้ง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สกรูหัวดาวแบบมีเดือย | รูปทรง รายละเอียด | แผ่นดิสก์ | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | ป้องกันปนเปื้อน |
ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) | A2-50 | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง