(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· Performs speed control of pneumatic equipment and control of pneumatic signals.
· Also allows adjustment of flow rate during operation.
· A stop mechanism ensures safety even when the needle is fully open.
รหัสสินค้า |
---|
TVM-01 |
TVM-02 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การติดตั้ง เกลียว ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | เต็มความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 285.15 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/8 | 14 | 35.8 | ||
฿ 316.04 | AIR SYSTEM AUXILIARY EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | 18 | 37 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์วปีกผีเสื้อ อุปกรณ์เก็บเสียง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | Polybutylene Terephthalate | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | R |
---|---|---|---|---|---|
ปก | ไม่ | วัสดุ องค์ประกอบ | เรซิ่น โพลีเอทิลีน | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง