(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· Removes oil from exhaust and reduces noise.
· Helps create a clean and quiet environment.
รหัสสินค้า |
---|
EF300-02 |
EF600-03 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การติดตั้ง เกลียว ขนาดเกลียว | การไหลสูงสุด (ลิตร / นาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | เต็มความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,503.14 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/4 | 300 | 75 | 147 | ||
฿ 3,320.00 | AIR TREATMENT EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8 | 1000 | 101 | 194 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทไอเสียทั่วไป | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีคาร์บอเนต | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | R |
---|---|---|---|---|---|
ปก | การมี | วัสดุ องค์ประกอบ | ผ้านอนวูฟเวน | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง