(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดกรองดูดอากาศ ZFA Series ที่มีไส้กรองกว้าง
[คุณสมบัติ]
· ป้องกันปัญหาในอุปกรณ์สุญญากาศเนื่องจากสิ่งแปลกปลอมที่เป็นวัตถุแข็ง
· รวบรวมวัตถุแปลกปลอมที่เป็นของแข็งและไม่เหลืออยู่ในเคส
· ปรับตัวได้ถึง 10 แมนิโฟล์ด
· สามารถติดตั้งในทิศทางใดก็ได้
· ชนิดกระบอกกรองที่เปลี่ยนไส้กรองได้สะดวก
[การใช้งาน]
· สามารถใช้ในระบบเป่าและระบบปั๊มสุญญากาศ
รูปภาพสินค้า ZFA100
รูปภาพสินค้า ZFA200
รุ่น | ขนาดพอร์ท | อัตราการไหลที่แนะนำ L/min (ANR)หมายเหตุ) | น้ำหนัก กก. | ปริมาตร ซม.3 |
---|---|---|---|---|
ZFA100 | 1/8 | 50 | 0.14 | 30 |
ZFA200 | 1/4 | 200 | 0.19 | 49 |
หมายเหตุ) อัตราการไหลเมื่อความดันเริ่มต้นลดลงคือ 3 kPa หรือน้อยกว่า
ของไหลที่ใช้งานได้หมายเหตุ 1) | อากาศ, ไนโตรเจน |
---|---|
ช่วงความดันใช้งาน | -100 ถึง 0 kPa |
ความดันระบายสุญญากาศหมายเหตุ 2) | สูงสุด 0.5 MPa (ไม่สามารถคงสถานะไว้เมื่อมีแรงดัน) |
ช่วงการทำงานและอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | 5 ถึง 60°C |
ความแม่นยำในการกรอง | 30 µm (ประสิทธิภาพการกรอง 95%) |
ความดันแตกต่างของการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ | 20 kPa |
หมายเหตุ 1) อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ในบรรยากาศหรือสถานที่ที่มีการสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวบอดี้ได้ (แอลกอฮอล์ อะซิโตน และอื่นๆ อาจทำให้เกิดความเสียหายได้เช่นกัน และควรเก็บให้ห่างจากผลิตภัณฑ์)
หมายเหตุ 2) ห้ามใช้ในท่อทางเดินที่อยู่ในสถานะมีแรงดัน เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวบอดี้
การใช้งาน | ZFA100 | ZFA200 | หมายเหตุ | |
---|---|---|---|---|
สำหรับยูนิตเดี่ยว | ด้านเดียว | BP-1H-1A | BP-1H-2A | มีโบลท์ นัท และแหวนรองรวมในชุด |
สองด้าน | ZZFA1-01 | ZZFA2-01 | ||
สำหรับแมนิโฟลด์ (2 ถึง 10 สถานี) (ทั้งสองด้าน) | ZZFA1- [สถานี]หมายเหตุ 1) | ZZFA2- [สถานี]หมายเหตุ 1) |
หมายเหตุ 1) ใส่หมายเลข 2 หลักในส่วนสถานีพร้อมกับอ้างอิงตัวอย่างไปด้วย (เช่น) สำหรับ 6 สถานี → 06
รหัสรุ่นสินค้าตัวแทน
แผนภาพโครงสร้างของตัวกรองลมดักน้ำขาเข้า ซีรีส์ ZFA
ชื่อชิ้นส่วน | รหัสสินค้า | |
---|---|---|
ZFA100 | ZFA200 | |
ปะเก็น | AL-204H | AL-205H |
ส่วนประกอบ | EJ001H-030N | EJ101H-030N |
ขนาดไส้กรอง มม. | 43 × 42 × 12 | 43 × 40 × 22 |
---|
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของ ZFA / ZFA 100 -□□□ / ZFA 200 -□□□ (ยูนิตเดี่ยว)
หมายเหตุ) แผนภาพด้านบนแสดงรุ่น ZFA200
รุ่น | สัญลักษณ์ | ||
---|---|---|---|
ขนาดพอร์ท | A | B | |
ZFA100 | 1/8 | — | 18 |
ZFA200 | 1/4 | 20 | 28 |
(หน่วย: มม.)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง | การใช้งาน | เรื่องการนำออก | การ เปลี่ยน ชุดกรอง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ด้านใน) | ท่อประปาระบุ (ด้านใน) | เหล็กยึด | อัตราการไหล แนะนำ (L / นาที (ANR)) | รุ่นที่ รองรับการใช้งาน | จำนวนสถานี | ประเภทส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10.20 | GASKET | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZFA100 | - | ปะเก็น | ||
฿ 10.20 | GASKET | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZFA200 | - | ปะเก็น | ||
฿ 252.45 | BRACKET ASSY | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZFA200 | - | ชุดตัวยึด / สำหรับยูนิตเดี่ยว (หนึ่งด้าน) | ||
฿ 203.15 | SMC PEUMATIC RELATED IEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวกรองสัญญาณ | - | - | - | - | - | - | - | - | ZFA100 | - | ส่วนประกอบ | ||
฿ 203.15 | ELEMENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวกรองสัญญาณ | - | - | - | - | - | - | - | - | ZFA200 | - | ส่วนประกอบ | ||
฿ 716.80 | VACUUM FILTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 30μm | [สาย สุญญากาศ] สาย สุญญากาศ | ฝุ่น | ยอมรับได้ | Rc (rp) | 1/8 | ไม่มี | 50 | - | - | - | ||
฿ 788.00 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | รูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 30μm | [สาย สุญญากาศ] สาย สุญญากาศ | ฝุ่น | ยอมรับได้ | Rc (rp) | 1/8 | มาพร้อมกับตัวยึดด้านซ้าย 1 ตัว | 50 | - | - | - | ||
฿ 860.00 | SMC ZFA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | รูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 30μm | [สาย สุญญากาศ] สาย สุญญากาศ | ฝุ่น | ยอมรับได้ | Rc (rp) | 1/8 | มีที่ด้านซ้ายและขวา | 50 | - | - | - | ||
฿ 788.00 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | รูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 30μm | [สาย สุญญากาศ] สาย สุญญากาศ | ฝุ่น | ยอมรับได้ | Rc (rp) | 1/8 | มาพร้อมกับตัวยึดด้านขวา 1 ตัว | 50 | - | - | - | ||
฿ 716.80 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | รูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 30μm | [สาย สุญญากาศ] สาย สุญญากาศ | ฝุ่น | ยอมรับได้ | G | 1/8 | ไม่มี | 50 | - | - | - | ||
฿ 788.00 | SMC ZFA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | รูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 30μm | [สาย สุญญากาศ] สาย สุญญากาศ | ฝุ่น | ยอมรับได้ | G | 1/8 | มาพร้อมกับตัวยึดด้านซ้าย 1 ตัว | 50 | - | - | - | ||
฿ 1,686.22 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 23 วัน | รูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 30μm | [สาย สุญญากาศ] สาย สุญญากาศ | ฝุ่น | ยอมรับได้ | G | 1/8 | มีที่ด้านซ้ายและขวา | 50 | - | - | - | ||
฿ 788.00 | SMC ZFA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | รูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 30μm | [สาย สุญญากาศ] สาย สุญญากาศ | ฝุ่น | ยอมรับได้ | G | 1/8 | มาพร้อมกับตัวยึดด้านขวา 1 ตัว | 50 | - | - | - | ||
฿ 716.80 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | รูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 30μm | [สาย สุญญากาศ] สาย สุญญากาศ | ฝุ่น | ยอมรับได้ | [NPTF] NPTF | 1/8 | ไม่มี | 50 | - | - | - | ||
฿ 837.25 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | รูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 30μm | [สาย สุญญากาศ] สาย สุญญากาศ | ฝุ่น | ยอมรับได้ | NPTF | 1/8 | มาพร้อมกับตัวยึดด้านซ้าย 1 ตัว | 50 | - | - | - | ||
฿ 4,629.60 | SMC VACUUM FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | รูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 30μm | [สาย สุญญากาศ] สาย สุญญากาศ | ฝุ่น | ยอมรับได้ | [NPTF] NPTF | 1/8 | มีที่ด้านซ้ายและขวา | 50 | - | - | - | ||
฿ 788.00 | SMC ZFA TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | รูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 30μm | [สาย สุญญากาศ] สาย สุญญากาศ | ฝุ่น | ยอมรับได้ | NPTF | 1/8 | มาพร้อมกับตัวยึดด้านขวา 1 ตัว | 50 | - | - | - | ||
฿ 752.80 | VACUUM FILTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | รูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 30μm | [สาย สุญญากาศ] สาย สุญญากาศ | ฝุ่น | ยอมรับได้ | Rc (rp) | 1/4 | ไม่มี | 200 | - | - | - | ||
฿ 824.00 | VACUUM FILTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | รูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 30μm | [สาย สุญญากาศ] สาย สุญญากาศ | ฝุ่น | ยอมรับได้ | Rc (rp) | 1/4 | มาพร้อมกับตัวยึดด้านซ้าย 1 ตัว | 200 | - | - | - | ||
฿ 896.00 | SMC ZFA TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | รูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 30μm | [สาย สุญญากาศ] สาย สุญญากาศ | ฝุ่น | ยอมรับได้ | Rc (rp) | 1/4 | มีที่ด้านซ้ายและขวา | 200 | - | - | - | ||
฿ 824.00 | VACUUM FILTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | รูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 30μm | [สาย สุญญากาศ] สาย สุญญากาศ | ฝุ่น | ยอมรับได้ | Rc (rp) | 1/4 | มาพร้อมกับตัวยึดด้านขวา 1 ตัว | 200 | - | - | - | ||
฿ 752.80 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | รูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 30μm | [สาย สุญญากาศ] สาย สุญญากาศ | ฝุ่น | ยอมรับได้ | G | 1/4 | ไม่มี | 200 | - | - | - | ||
฿ 824.00 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | รูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 30μm | [สาย สุญญากาศ] สาย สุญญากาศ | ฝุ่น | ยอมรับได้ | G | 1/4 | มาพร้อมกับตัวยึดด้านซ้าย 1 ตัว | 200 | - | - | - | ||
฿ 824.00 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | รูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 30μm | [สาย สุญญากาศ] สาย สุญญากาศ | ฝุ่น | ยอมรับได้ | G | 1/4 | มาพร้อมกับตัวยึดด้านขวา 1 ตัว | 200 | - | - | - | ||
฿ 752.80 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | รูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 30μm | [สาย สุญญากาศ] สาย สุญญากาศ | ฝุ่น | ยอมรับได้ | [NPTF] NPTF | 1/4 | ไม่มี | 200 | - | - | - | ||
฿ 824.00 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | รูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 30μm | [สาย สุญญากาศ] สาย สุญญากาศ | ฝุ่น | ยอมรับได้ | [NPTF] NPTF | 1/4 | มาพร้อมกับตัวยึดด้านซ้าย 1 ตัว | 200 | - | - | - | ||
฿ 4,629.60 | SMC VACUUM FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | รูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 30μm | [สาย สุญญากาศ] สาย สุญญากาศ | ฝุ่น | ยอมรับได้ | [NPTF] NPTF | 1/4 | มีที่ด้านซ้ายและขวา | 200 | - | - | - | ||
฿ 824.00 | SMC FILTER | 1 ชิ้น | 55 วัน | รูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | 30μm | [สาย สุญญากาศ] สาย สุญญากาศ | ฝุ่น | ยอมรับได้ | [NPTF] NPTF | 1/4 | มาพร้อมกับตัวยึดด้านขวา 1 ตัว | 200 | - | - | - | ||
฿ 215.20 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZFA100 | - | ชุดตัวยึด / สำหรับยูนิตเดี่ยว (ทั้งสองด้าน) | ||
฿ 215.20 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | อุปกรณ์โลหะ | - | - | - | - | - | - | - | - | ZFA100 | 2 | สำหรับชุดตัวยึด / แมนิโฟลด์ (2 ถึง 10 ตัว) (ทั้งสองด้าน) | ||
฿ 215.20 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZFA100 | 3 | สำหรับชุดตัวยึด / แมนิโฟลด์ (2 ถึง 10 ตัว) (ทั้งสองด้าน) | ||
฿ 215.20 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZFA100 | 4 | สำหรับชุดตัวยึด / แมนิโฟลด์ (2 ถึง 10 ตัว) (ทั้งสองด้าน) | ||
฿ 232.80 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZFA100 | 5 | สำหรับชุดตัวยึด / แมนิโฟลด์ (2 ถึง 10 ตัว) (ทั้งสองด้าน) | ||
฿ 232.80 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZFA100 | 6 | สำหรับชุดตัวยึด / แมนิโฟลด์ (2 ถึง 10 ตัว) (ทั้งสองด้าน) | ||
฿ 232.80 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZFA100 | 7 | สำหรับชุดตัวยึด / แมนิโฟลด์ (2 ถึง 10 ตัว) (ทั้งสองด้าน) | ||
฿ 232.80 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZFA100 | 8 | สำหรับชุดตัวยึด / แมนิโฟลด์ (2 ถึง 10 ตัว) (ทั้งสองด้าน) | ||
฿ 232.80 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZFA100 | 9 | สำหรับชุดตัวยึด / แมนิโฟลด์ (2 ถึง 10 ตัว) (ทั้งสองด้าน) | ||
฿ 232.80 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZFA100 | 10 | สำหรับชุดตัวยึด / แมนิโฟลด์ (2 ถึง 10 ตัว) (ทั้งสองด้าน) | ||
฿ 215.20 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | อุปกรณ์โลหะ | - | - | - | - | - | - | - | - | ZFA200 | - | ชุดตัวยึด / สำหรับยูนิตเดี่ยว (ทั้งสองด้าน) | ||
฿ 215.20 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 3 วัน | อุปกรณ์โลหะ | - | - | - | - | - | - | - | - | ZFA200 | 2 | สำหรับชุดตัวยึด / แมนิโฟลด์ (2 ถึง 10 ตัว) (ทั้งสองด้าน) | ||
฿ 215.20 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZFA200 | 3 | สำหรับชุดตัวยึด / แมนิโฟลด์ (2 ถึง 10 ตัว) (ทั้งสองด้าน) | ||
฿ 232.80 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | อุปกรณ์โลหะ | - | - | - | - | - | - | - | - | ZFA200 | 4 | สำหรับชุดตัวยึด / แมนิโฟลด์ (2 ถึง 10 ตัว) (ทั้งสองด้าน) | ||
฿ 232.80 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZFA200 | 5 | สำหรับชุดตัวยึด / แมนิโฟลด์ (2 ถึง 10 ตัว) (ทั้งสองด้าน) | ||
฿ 232.80 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZFA200 | 6 | สำหรับชุดตัวยึด / แมนิโฟลด์ (2 ถึง 10 ตัว) (ทั้งสองด้าน) | ||
฿ 232.80 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZFA200 | 7 | สำหรับชุดตัวยึด / แมนิโฟลด์ (2 ถึง 10 ตัว) (ทั้งสองด้าน) | ||
฿ 232.80 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZFA200 | 8 | สำหรับชุดตัวยึด / แมนิโฟลด์ (2 ถึง 10 ตัว) (ทั้งสองด้าน) | ||
฿ 232.80 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZFA200 | 9 | สำหรับชุดตัวยึด / แมนิโฟลด์ (2 ถึง 10 ตัว) (ทั้งสองด้าน) | ||
฿ 232.80 | SMC VACUUM RELATED ITEM | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZFA200 | 10 | สำหรับชุดตัวยึด / แมนิโฟลด์ (2 ถึง 10 ตัว) (ทั้งสองด้าน) |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง