1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

3- วาล์ว สำหรับปล่อย ความดัน ดันตกค้างด้วยรูกุญแจ (แบบสองทาง) VHS2510/3510/4510/5510 (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE

3- วาล์ว สำหรับปล่อย ความดัน ดันตกค้างด้วยรูกุญแจ (แบบสองทาง) VHS2510/3510/4510/5510
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,304.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น อาจไม่รองรับข้อมูล CAD data ในบางรุ่น

รายละเอียดสินค้า

พร้อมวาล์วระบายความดัน 3 พอร์ตที่สอดคล้องตามมาตรฐาน OSHA (ทำงานสองจังหวะ) พร้อมรูล็อค สามารถตรวจสอบสถานะการจ่ายและการระบายอากาศได้อย่างรวดเร็ว
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้วาล์วควบคุมด้วยมือเพื่อวัดความปลอดภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากแรงดันตกค้างในท่อลมได้
· สเปคที่เมื่อมีการปล่อยความดันตกค้าง มือจับวาล์วจะสามารถล็อคในตำแหน่งป้องกันการทำงานโดยไม่ตั้งใจได้
· ประเภททำงานสองทาง มีโครงสร้างเพื่อให้มือจับถูกดันลงก่อนหมุน ช่วยป้องกันการใช้งานโดยไม่ตั้งใจ

เป็นไปตามมาตรฐาน OSHA วาล์วระบายแรงดัน 3 พอร์ท (ดับเบิ้ลแอ็คชั่น) มีรูล็อค ซีรีส์ VHS2510/3510/4510/5510: รายละเอียด

เป็นไปตามมาตรฐาน OSHA วาล์วระบายแรงดัน 3 พอร์ท (ดับเบิ้ลแอ็คชั่น) มีรูล็อค ซีรีส์ VHS2510 / 3510/4510/5510 Series: ภาพสินค้า

เป็นไปตามมาตรฐาน OSHA วาล์วระบายแรงดัน 3 พอร์ท (ดับเบิ้ลแอ็คชั่น) มีรูล็อค ซีรีส์ VHS2510 / 3510/4510/5510 Series: ภาพสินค้า

เป็นไปตามมาตรฐาน OSHA วาล์วระบายแรงดัน 3 พอร์ท (ดับเบิ้ลแอ็คชั่น) มีรูล็อค ซีรีส์ VHS2510/3510/4510/5510 รายละเอียดจำเพาะ

รุ่นVHS2510VHS3510VHS4510VHS4510-06VHS5510
ของเหลวที่ใช้ได้อากาศ
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
ช่วงความดันที่ใช้งาน0.1 ถึง 1.0 MPa
มือจับเปลี่ยนมุม90°
สีภายนอก (มาตรฐาน)มือจับ: สีแดง
ตัวหลัก: สีขาวเออร์เบิน
น้ำหนักA (มือจับ, ฝากระโปรงหน้า: PBT สารหน่วงไฟ)77 g129 g250 g296 g536 g
B (มือจับ, ฝากระโปรงหน้า: อะลูมิเนียม)93 g158 g304 g352 g635 g

หมายเหตุหมายเลขรุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

ลักษณะอัตราการไหล

รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อลักษณะอัตราการไหล
IN, OUTEXHIN → OUTOUT → EXH
C (dm3/(s-bar)bCvC (dm3/(s-bar)bCv
VHS25101/81/82.40.430.652.50.390.69
1/43.30.400.883.10.510.84
VHS35101/41/46.40.451.76.20.381.7
3/88.30.412.37.00.411.9
VHS45101/43/87.30.492.08.50.352.3
3/810.90.453.011.60.403.1
1/214.20.393.813.30.433.6
VHS4510-063/41/218.30.315.017.70.374.8
VHS55103/41/223.80.416.421.80.415.9
131.90.338.623.50.446.4

Drawing แสดงโครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้าง VHS2510 ถึง VHS5510-A

Drawing แสดงโครงสร้าง VHS2510 ถึง VHS5510-A

รหัสสินค้า
VHS2510-F01A-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
ทิศทางการไหล ขนาดของ ตัวเครื่อง หน่วย ความดัน สเปค สั่งทำ มือจับ วัสดุ ฝากระโปรง / เหล็กยึด ตัวเก็บเสียง มือจับ สี ตัวเครื่อง

฿ 1,359.15

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน G1/81[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล2หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPaไม่มีPBT สารหน่วงไฟมีไม่มีแบบฝังสีแดง-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม อุปกรณ์รวม FRL อื่น ๆ คุณภาพ อากาศอัด อากาศแห้งทั่วไป

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VHS2510-F01A-B ในชุด 3- วาล์ว สำหรับปล่อย ความดัน ดันตกค้างด้วยรูกุญแจ (แบบสองทาง) VHS2510/3510/4510/5510

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VHS2510-01A-BS-K
VHS2510-01A-BS-X1
VHS2510-01A-R
VHS2510-F01B
VHS2510-F01B-B-X1
VHS2510-F01B-BS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
ทิศทางการไหล ขนาดของ ตัวเครื่อง หน่วย ความดัน สเปค สั่งทำ มือจับ วัสดุ ฝากระโปรง / เหล็กยึด ตัวเก็บเสียง มือจับ สี ตัวเครื่อง

฿ 2,839.55

1 ชิ้น 22 วัน RC1 / 81[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล2หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPaไม่มีPBT สารหน่วงไฟมีแบบฝังสีดำ-

฿ 2,839.55

1 ชิ้น 22 วัน RC1 / 81[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล2หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPaบอดี้สีแดงPBT สารหน่วงไฟมีแบบฝังสีแดง-

฿ 2,598.41

1 ชิ้น 22 วัน RC1 / 81[กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล2หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPaไม่มีPBT สารหน่วงไฟไม่มีไม่มีแบบฝังสีแดง-

฿ 1,304.75

1 ชิ้น 55 วัน G1/81[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล2หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPaไม่มีอะลูมิเนียมไม่มีไม่มีแบบฝังสีแดง-

฿ 2,707.14

1 ชิ้น 22 วัน G1/81[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล2หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPaบอดี้สีแดงอะลูมิเนียมมีไม่มีแบบฝังสีแดง-

฿ 1,431.40

1 ชิ้น 55 วัน G1/8-[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล2หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPaไม่มีอะลูมิเนียมมีแบบฝังไม่มี-