(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สอดคล้องตามมาตรฐาน OSHA, วาล์วระบายความดัน 3 พอร์ต (ทำงานทางเดียว) พร้อมรูล็อค ผลิตโดยบริษัท SMC
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้ วาล์ว วัดความปลอดภัยด้วยตนเองเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจาก ความดัน ตกค้างใน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม
· ออกแบบเพื่อให้สามารถตรวจสอบสถานะการจ่ายและการระบายของอากาศได้อย่างรวดเร็ว
· เมื่อระบายความดันตกค้าง สามารถล็อคมือจับวาล์วให้อยู่ในตำแหน่งเพื่อป้องกันการทำงานโดยไม่ตั้งใจได้
เป็นไปตามมาตรฐาน OSHA วาล์วระบายความดัน 3 พอร์ท (ซิงเกิ้ลแอคชั่น) พร้อมรูล็อคซีรีส์ VHS20/30/40/50: ภาพสินค้า
ตัวอย่างหมายเลขรุ่น
รุ่น | VHS20 | VHS30 | VHS40 | VHS40-06 | VHS50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ของเหลวที่ใช้ได้ | อากาศ | |||||
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง +60°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) | |||||
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | |||||
ช่วงความดันที่ใช้งาน | 0.1 ถึง 1.0 MPa | |||||
มือจับเปลี่ยนมุม | 90° | |||||
สีภายนอก (มาตรฐาน) | มือจับ: สีแดง ตัวหลัก: สีขาวเออร์เบิน | |||||
น้ำหนัก | A (มือจับ, ฝากระโปรงหน้า: PBT สารหน่วงไฟ) | 76 g | 127 g | 247 g | 293 g | 532 g |
B (มือจับ, ฝากระโปรงหน้า: อะลูมิเนียม) | 92 g | 156 g | 301 g | 349 g | 630 g |
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ | ลักษณะอัตราการไหล | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN, OUT | EXH | IN → OUT | OUT → EXH | |||||
C (dm3/(s-bar) | b | Cv | C (dm3/(s-bar) | b | Cv | |||
VHS20 | 1/8 | 1/8 | 2.4 | 0.43 | 0.65 | 2.5 | 0.39 | 0.69 |
1/4 | 3.3 | 0.40 | 0.88 | 3.1 | 0.51 | 0.84 | ||
VHS30 | 1/4 | 1/4 | 6.4 | 0.45 | 1.7 | 6.2 | 0.38 | 1.7 |
3/8 | 8.3 | 0.41 | 2.3 | 7.0 | 0.41 | 1.9 | ||
VHS40 | 1/4 | 3/8 | 7.3 | 0.49 | 2.0 | 8.5 | 0.35 | 2.3 |
3/8 | 10.9 | 0.45 | 3.0 | 11.6 | 0.40 | 3.1 | ||
1/2 | 14.2 | 0.39 | 3.8 | 13.3 | 0.43 | 3.6 | ||
VHS40-06 | 3/4 | 1/2 | 18.3 | 0.31 | 5.0 | 17.7 | 0.37 | 4.8 |
VHS50 | 3/4 | 1/2 | 23.8 | 0.41 | 6.4 | 21.8 | 0.41 | 5.9 |
1 | 31.9 | 0.33 | 8.6 | 23.5 | 0.44 | 6.4 |
Drawing แสดงโครงสร้าง VHS20-A ถึง VHS50-A
รหัสสินค้า |
---|
VHS20-F01B-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | คุณภาพ อากาศอัด | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | ทิศทางการไหล | ขนาดของ ตัวเครื่อง | หน่วย ความดัน | สเปค สั่งทำ | มือจับ วัสดุ ฝากระโปรง / | เหล็กยึด | ตัวเก็บเสียง | มือจับ สี | ตัวเครื่อง | รุ่นที่ รองรับการใช้งาน | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,029.82 | SMC SOLENOID AIR VALVE | 1 ชิ้น | 18 วัน | [อุปกรณ์รวม FRL อื่น ๆ] อุปกรณ์รวม FRL อื่น ๆ | G1/8 | อากาศแห้งทั่วไป | 1 | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา) | 20 | หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPa | ไม่มี | อะลูมิเนียม | ไม่มี | แบบฝัง | สีแดง | เมืองสีขาว | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง