1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

3- วาล์ว สำหรับปล่อย ความดัน ดันตกค้างด้วยรูกุญแจ (การทำงานเพียงครั้งเดียว) VHS20/30/40/50 (รหัสสินค้า)

SMC SOLENOID AIR VALVE
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
    ฿ 54.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น อาจไม่รองรับข้อมูล CAD data ในบางรุ่น

รายละเอียดสินค้า

สอดคล้องตามมาตรฐาน OSHA, วาล์วระบายความดัน 3 พอร์ต (ทำงานทางเดียว) พร้อมรูล็อค ผลิตโดยบริษัท SMC
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้ วาล์ว วัดความปลอดภัยด้วยตนเองเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจาก ความดัน ตกค้างใน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม
· ออกแบบเพื่อให้สามารถตรวจสอบสถานะการจ่ายและการระบายของอากาศได้อย่างรวดเร็ว
· เมื่อระบายความดันตกค้าง สามารถล็อคมือจับวาล์วให้อยู่ในตำแหน่งเพื่อป้องกันการทำงานโดยไม่ตั้งใจได้

เป็นไปตามมาตรฐาน OSHA วาล์วระบายความดัน 3 พอร์ท (ซิงเกิ้ลแอคชั่น) พร้อมรูล็อคซีรีส์ VHS20/30/40/50: รายละเอียด

เป็นไปตามมาตรฐาน OSHA วาล์วระบายความดัน 3 พอร์ท (ซิงเกิ้ลแอคชั่น) พร้อมรูล็อคซีรีส์ VHS20/30/40/50: ภาพสินค้า

เป็นไปตามมาตรฐาน OSHA วาล์วระบายความดัน 3 พอร์ท (ซิงเกิ้ลแอคชั่น) พร้อมรูล็อคซีรีส์ VHS20/30/40/50: ภาพสินค้า

เป็นไปตามมาตรฐาน OSHA วาล์วระบายความดัน 3 พอร์ท (ซิงเกิ้ลแอคชั่น) พร้อมรูล็อคซีรีส์ VHS20/30/40/50: รายละเอียดจำเพาะ

หมายเหตุหมายเลขรุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น

คุณสมบัติมาตรฐาน

รุ่นVHS20VHS30VHS40VHS40-06VHS50
ของเหลวที่ใช้ได้อากาศ
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-5 ถึง +60°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
ช่วงความดันที่ใช้งาน0.1 ถึง 1.0 MPa
มือจับเปลี่ยนมุม90°
สีภายนอก (มาตรฐาน)มือจับ: สีแดง
ตัวหลัก: สีขาวเออร์เบิน
น้ำหนักA (มือจับ, ฝากระโปรงหน้า: PBT สารหน่วงไฟ)76 g127 g247 g293 g532 g
B (มือจับ, ฝากระโปรงหน้า: อะลูมิเนียม)92 g156 g301 g349 g630 g

ลักษณะอัตราการไหล

รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อลักษณะอัตราการไหล
IN, OUTEXHIN → OUTOUT → EXH
C (dm3/(s-bar)bCvC (dm3/(s-bar)bCv
VHS201/81/82.40.430.652.50.390.69
1/43.30.400.883.10.510.84
VHS301/41/46.40.451.76.20.381.7
3/88.30.412.37.00.411.9
VHS401/43/87.30.492.08.50.352.3
3/810.90.453.011.60.403.1
1/214.20.393.813.30.433.6
VHS40-063/41/218.30.315.017.70.374.8
VHS503/41/223.80.416.421.80.415.9
131.90.338.623.50.446.4

Drawing แสดงโครงสร้าง

Drawing แสดงโครงสร้าง VHS20-A ถึง VHS50-A

Drawing แสดงโครงสร้าง VHS20-A ถึง VHS50-A

รหัสสินค้า
VHS20-F01B-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ คุณภาพ อากาศอัด แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
ทิศทางการไหล ขนาดของ ตัวเครื่อง หน่วย ความดัน สเปค สั่งทำ มือจับ วัสดุ ฝากระโปรง / เหล็กยึด ตัวเก็บเสียง มือจับ สี ตัวเครื่อง รุ่นที่ รองรับการใช้งาน ชนิด

฿ 978.35

SMC SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 55 วัน [อุปกรณ์รวม FRL อื่น ๆ] อุปกรณ์รวม FRL อื่น ๆG1/8อากาศแห้งทั่วไป1[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)20หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPaไม่มีอะลูมิเนียมมีไม่มีแบบฝังสีแดงเมืองสีขาว--

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VHS20-F01B-B ในชุด 3- วาล์ว สำหรับปล่อย ความดัน ดันตกค้างด้วยรูกุญแจ (การทำงานเพียงครั้งเดียว) VHS20/30/40/50

  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
VHS20-01A-B-R
VHS20-01A-B-X1
VHS20-01A-BS
VHS20-F01B-B-R
VHS20-F01B-BS
VHS20-F01B-BS-R
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ คุณภาพ อากาศอัด แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
ทิศทางการไหล ขนาดของ ตัวเครื่อง หน่วย ความดัน สเปค สั่งทำ มือจับ วัสดุ ฝากระโปรง / เหล็กยึด ตัวเก็บเสียง มือจับ สี ตัวเครื่อง รุ่นที่ รองรับการใช้งาน ชนิด

฿ 978.35

1 ชิ้น 55 วัน [อุปกรณ์รวม FRL อื่น ๆ] อุปกรณ์รวม FRL อื่น ๆRC1 / 8อากาศแห้งทั่วไป1[กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ไหลย้อนกลับ (จากขวาไปซ้าย)20หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPaไม่มีPBT สารหน่วงไฟมีไม่มีแบบฝังสีแดงเมืองสีขาว--

฿ 978.35

1 ชิ้น 55 วัน [อุปกรณ์รวม FRL อื่น ๆ] อุปกรณ์รวม FRL อื่น ๆRC1 / 8อากาศแห้งทั่วไป1[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)20หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPaบอดี้สีแดงPBT สารหน่วงไฟมีไม่มีแบบฝังสีแดงสีแดง--

฿ 1,051.45

1 ชิ้น 3 วัน [อุปกรณ์รวม FRL อื่น ๆ] อุปกรณ์รวม FRL อื่น ๆRC1 / 8อากาศแห้งทั่วไป1[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)20หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPaไม่มีPBT สารหน่วงไฟมีแบบฝังสีแดงเมืองสีขาว--

฿ 978.35

1 ชิ้น 55 วัน [อุปกรณ์รวม FRL อื่น ๆ] อุปกรณ์รวม FRL อื่น ๆG1/8อากาศแห้งทั่วไป1[กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ไหลย้อนกลับ (จากขวาไปซ้าย)20หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPaไม่มีอะลูมิเนียมมีไม่มีแบบฝังสีแดงเมืองสีขาว--

฿ 1,051.45

1 ชิ้น 55 วัน [อุปกรณ์รวม FRL อื่น ๆ] อุปกรณ์รวม FRL อื่น ๆG1/8อากาศแห้งทั่วไป1[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)20หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPaไม่มีอะลูมิเนียมมีแบบฝังสีแดงเมืองสีขาว--

฿ 1,051.45

1 ชิ้น 55 วัน [อุปกรณ์รวม FRL อื่น ๆ] อุปกรณ์รวม FRL อื่น ๆG1/8อากาศแห้งทั่วไป1[กลับไหล (จากซ้ายไปขวา)] ไหลย้อนกลับ (จากขวาไปซ้าย)20หน่วยป้ายข้อมูลสินค้า: MPaไม่มีอะลูมิเนียมมีแบบฝังสีแดงเมืองสีขาว--