1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดกรองดูดอากาศพร้อมข้อต่อฟิตติ้งแบบวันทัช ZFB

ชุดกรองดูดอากาศพร้อมข้อต่อฟิตติ้งแบบวันทัช ZFB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 448.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพสินค้าเป็นภาพตัวอย่างเท่านั้น อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรุ่น

รายละเอียดสินค้า

ชุดกรองดูดอากาศ ZFB Series พร้อมข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัช เพื่อการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ง่ายขึ้น
[คุณสมบัติ]
· ป้องกันปัญหาในอุปกรณ์สุญญากาศเนื่องจากสิ่งแปลกปลอมที่เป็นวัตถุแข็ง
· ติดตั้งและถอดได้ง่ายด้วยอุปกรณ์ฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัช
· ทำจากเรซิ่น น้ำหนักเบาและกะทัดรัด
· ชนิดกระบอกกรองที่เปลี่ยนไส้กรองได้สะดวก

รายละเอียดของตัวกรองลมดักน้ำขาเข้า พร้อมฟิตติ้งแบบวันทัช (One-Touch) ซีรีส์ ZFB

รูปภาพสินค้าของตัวกรองลมดักน้ำขาเข้า พร้อมฟิตติ้งแบบวันทัช (One-Touch) ซีรีส์ ZFB

รูปภาพสินค้าของตัวกรองลมดักน้ำขาเข้า พร้อมฟิตติ้งแบบวันทัช (One-Touch) ซีรีส์ ZFB

รายละเอียดจำเพาะของตัวกรองลมดักน้ำขาเข้า พร้อมฟิตติ้งแบบวันทัช (One-Touch) ซีรีส์ ZFB

ของไหลที่ใช้งานได้หมายเหตุ 1)อากาศ, ไนโตรเจน
ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2)-100 ถึง 0 kPa
ทนต่อความดันสูงสุด 0.5 MPa (ไม่สามารถคงสถานะไว้เมื่อมีแรงดัน)
ช่วงการทำงานและอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน0 ถึง 60°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
ความแม่นยำในการกรอง30 µm (ประสิทธิภาพการกรอง 95%)
ความดันแตกต่างของการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่20 kPa
วัสดุท่อที่ใช้งานได้ไนลอน, ไนลอนอ่อน, โพลียูรีเทน
  • หมายเหตุ 1) อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ในบรรยากาศหรือสถานที่ที่มีการสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวบอดี้ได้ (แอลกอฮอล์ อะซิโตน และอื่นๆ อาจทำให้เกิดความเสียหายได้เช่นกัน และควรเก็บให้ห่างจากผลิตภัณฑ์)
  • *หมายเหตุ 2) ห้ามใช้ในท่อทางเดินที่อยู่ในสถานะมีแรงดัน เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวบอดี้

รหัสรุ่นสินค้า

ขนาดท่อรหัสรุ่นสินค้าขนาดพอร์ท (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้ได้)หมายเหตุ1)อัตราการไหลที่แนะนำ
ล./นาที (ANR)
น้ำหนัก
G
ปริมาณ
ซม.3
ด้านเข้า (IN), ด้านออก (OUT)
ขนาดในหน่วยมิลลิเมตรZFB100-04⌀4 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4 มม.)10227
ZFB100-06⌀6 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม.)20227
ZFB200-06⌀6 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6 มม.)303012
ZFB200-08⌀8 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม.)503012
ZFB300-08⌀8 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8 มม.)753916
ZFB300-10⌀10 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 มม.)753916
ขนาดในหน่วยนิ้วหมายเหตุ 2:ZFB101-05⌀3/16" (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/16 มม.)20227
ZFB101-07ø1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 มม.)20227
ZFB201-07ø1/4" (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 มม.)303012
ZFB301-11ø3/8" (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 มม.)754016
ZFB401-13ø1/2" (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/2 มม.)1006219
  • *หมายเหตุ 1) อัตราการไหลเมื่อความดันเริ่มต้นลดลงคือ 3 kPa หรือน้อยกว่า
  • *หมายเหตุ 2) ผลิตตามสั่ง

ระบบบ่งชี้รหัสรุ่นสินค้า

รหัสรุ่นสินค้าตัวแทน

รหัสรุ่นสินค้าตัวแทน

แผนภาพโครงสร้าง

แผนภาพโครงสร้างของตัวกรองลมดักน้ำขาเข้า พร้อมฟิตติ้งแบบวันทัช (One-Touch) ซีรีส์ ZFB

แผนภาพโครงสร้างของตัวกรองลมดักน้ำขาเข้า พร้อมฟิตติ้งแบบวันทัช (One-Touch) ซีรีส์ ZFB

รหัสสินค้าของชิ้นส่วนอะไหล่

รหัสสินค้าชนิดไส้กรองที่รองรับการใช้งานขนาดชิ้นส่วน
mm
รายละเอียดของชุด
ส่วนประกอบโอริงสำหรับฝาครอบ
I-34S-AZFB100, ZFB101ø10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.) × ø6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) × L 331010
I-35S-AZFB200, ZFB201⌀12 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.) × ⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.) × L421010
I-36S-AZFB300, ZFB301ø14 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 14 มม.) × ø10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.) × L451010
รหัสสินค้า
ZFB100-04
ZFB100-06
ZFB101-05
ZFB101-07
ZFB200-06
ZFB200-08SALE
ZFB201-07
ZFB300-08SALE
ZFB300-10
ZFB301-11
ZFB401-13
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ (ด้านใน) เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง (ขนาดเมตริกด้านใน) เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง (ขนาดนิ้วด้านใน) อัตราการไหล แนะนำ
(L / นาที (ANR))

฿ 448.00

SMC FILTER 1 ชิ้น 3 วัน ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดมม.)φ4-10

฿ 448.00

VACUUM FILTER 1 ชิ้น 3 วัน ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดมม.)φ6-20

฿ 448.00

SMC FILTER 1 ชิ้น 55 วัน ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดนิ้ว)-φ3/1620

฿ 448.00

SMC FILTER 1 ชิ้น 55 วัน ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดนิ้ว)-φ1/420

฿ 501.60

VACUUM FILTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดมม.)φ6-30

฿ 501.60

฿ 470.25

VACUUM FILTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดมม.)φ8-50

฿ 501.60

SMC FILTER 1 ชิ้น 55 วัน ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดนิ้ว)-φ1/430

฿ 537.60

฿ 504.00

VACUUM FILTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดมม.)φ8-75

฿ 537.60

VACUUM FILTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดมม.)φ10-75

฿ 537.60

SMC FILTER 1 ชิ้น 55 วัน ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดนิ้ว)-φ3/875

฿ 644.80

SMC FILTER 1 ชิ้น 55 วัน ท่อเหล็ก One-Touch (ขนาดนิ้ว)-φ1/2100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง 30μm การใช้งาน สาย สุญญากาศ
เรื่องการนำออก ฝุ่น การ เปลี่ยน ชุดกรอง ยอมรับได้
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .