1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เรกูเล ตัวปรับแรงดันลม แยกไอหมอก AWM20 ถึง 40/เรกูเล ตัวปรับแรงดันลม ไอหมอกขนาดเล็ก AWD20 ถึง 40 (รหัสสินค้า)

PRESSURE REGULATOR

เรกูเล ตัวปรับแรงดันลม แยกไอหมอก AWM20 ถึง 40/เรกูเล ตัวปรับแรงดันลม ไอหมอกขนาดเล็ก AWD20 ถึง 40
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,371.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น อาจไม่รองรับข้อมูล CAD data ในบางรุ่น

รายละเอียดสินค้า

SMC ตัวดักละอองน้ำมันและปรับแรงดันลม
[คุณสมบัติ]
· AWM Series ได้รวมตัวปรับแรงดันลมและตัวดักละอองน้ำมันขนาดเล็กไว้ในผลิตภัณฑ์เดียว ใช้สำหรับงานเป่าอากาศสะอาด (การกรอง: 0.3 ไมครอน)
· AWD Series ได้รวมตัวปรับแรงดันลมและตัวดักละอองน้ำมันขนาดเล็กไว้ในผลิตภัณฑ์เดียว ใช้สำหรับงานเป่าอากาศสะอาดเป็นพิเศษ (การกรอง: 0.01 ไมครอน)

ตัวอย่างโดยละเอียดตัวปรับความดันพร้อมตัวดักละออง AWM, ตัวปรับความดันพร้อมตัวดักละอองขนาดเล็ก AWD

รูปภาพสินค้า AWM20/AWD20

รูปภาพสินค้า AWM20/AWD20

 รูปภาพสินค้า AWM40 / AWD40

รูปภาพสินค้า AWM40 / AWD40

รายละเอียดเฉพาะตัวปรับความดันพร้อมตัวดักละออง AWM, ตัวปรับความดันพร้อมตัวดักละอองขนาดเล็ก AWD

สัญลักษณ์หมายเลขรุ่น (รายละเอียดจำเพาะมาตรฐาน)

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น (รายละเอียดจำเพาะมาตรฐาน)

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น (รายละเอียดจำเพาะมาตรฐาน)

วิธีสั่งซื้อ (รายละเอียดจำเพาะผลิตตามสั่ง)

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น (รายละเอียดจำเพาะผลิตตามสั่ง)

ตัวอย่างหมายเลขรุ่น (รายละเอียดจำเพาะผลิตตามสั่ง)

สัญลักษณ์รายละเอียด(1)
ขนาดบอดี้
203040
(2)ชนิดสกรูไม่มีเครื่องหมายRc
N*1NPT
F*2G
(3)ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ011/8
021/4
033/8
041/2
(4)3* ตัวเลือกaการติดตั้งไม่มีเครื่องหมายไม่มีชิ้นส่วนติดตั้งเสริม
B*4พร้อมเหล็กยึด
Hพร้อมชุดนัท
bการระบายน้ำอัตโนมัติแบบลูกลอยไม่มีเครื่องหมายไม่มีการระบายน้ำอัตโนมัติ
Cการระบายน้ำอัตโนมัติแบบลูกลอย (N.C.)
Dการระบายน้ำอัตโนมัติแบบลูกลอย (N.O.)
cมาตรวัดแรงดันไม่มีเครื่องหมายไม่มีมาตรวัดความดัน
Eมาตรวัดแรงดันชนิดฝังตัวแบบสี่เหลี่ยม
Gมาตรวัดความดันแบบกลม
Mมาตรวัดความดันแบบกลม (มีโซนสี)
สวิตช์แรงดันดิจิทัลE1*5เอาต์พุต: NPN เอาต์พุต / สายไฟเข้า: เดินสายไฟเข้าด้านล่าง
E2*5เอาต์พุต: NPN เอาต์พุต / สายไฟเข้า: สายไฟเข้าทางด้านบน
E3*5เอาต์พุต: PNP เอาต์พุต / สายไฟเข้า: เดินสายไฟเข้าด้านล่าง
E4*5เอาต์พุต: PNP เอาต์พุต / สายไฟเข้า: สายไฟเข้าทางด้านบน
รหัสสินค้า
AWD20-F01B-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง คุณภาพ อากาศอัด วัสดุเคส แผ่นป้องกันเคส โครงสร้างการปล่อยไอเสีย ทิศทางการไหล ก๊อกระบายออก เกจวัดความดัน ขนาดของ ตัวเครื่อง คลองเลื่อย ความดัน อุปกรณ์ระบายน้ำ เต้ารับ หน่วย ความดัน สเปค สั่งทำ อุปกรณ์เสริม

฿ 1,440.75

PRESSURE REGULATOR 1 ชิ้น 55 วัน G1/80.01μm-[พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนตไม่ประเภทการสงเคราะห์[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล[คู่มือ] คู่มือไม่ (ไม่มีปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน )200.05 ถึง 0.2 MPaมีหัวก๊อกระบายน้ำหน่วยที่ใช้กับป้ายข้อมูลและมาตรวัดความดัน: MPaไม่มีมีตัวยึด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม ชุดกรอง ตัวปรับแรงดันลม กรอง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AWD20-F01B-1 ในชุด เรกูเล ตัวปรับแรงดันลม แยกไอหมอก AWM20 ถึง 40/เรกูเล ตัวปรับแรงดันลม ไอหมอกขนาดเล็ก AWD20 ถึง 40

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AWD20-01-1N
AWD20-01-2
AWD20-01-6
AWD20-F01B-2
AWD20-F01BC
AWD20-F01BC-16
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง คุณภาพ อากาศอัด วัสดุเคส แผ่นป้องกันเคส โครงสร้างการปล่อยไอเสีย ทิศทางการไหล ก๊อกระบายออก เกจวัดความดัน ขนาดของ ตัวเครื่อง คลองเลื่อย ความดัน อุปกรณ์ระบายน้ำ เต้ารับ หน่วย ความดัน สเปค สั่งทำ อุปกรณ์เสริม

฿ 1,402.50

1 ชิ้น 55 วัน RC1 / 80.01μm-[พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนตไม่ชนิดไม่นูน[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล[คู่มือ] คู่มือไม่ (ไม่มีปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน )200.05 ถึง 0.2 MPaมีหัวก๊อกระบายน้ำหน่วยที่ใช้กับป้ายข้อมูลและมาตรวัดความดัน: MPaไม่มีไม่มี

฿ 1,482.40

1 ชิ้น 55 วัน RC1 / 80.01μm-[โลหะ] เคสโลหะไม่ประเภทการสงเคราะห์[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล[คู่มือ] คู่มือไม่ (ไม่มีปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน )200.05 ถึง 0.85 Mpaมีหัวก๊อกระบายน้ำหน่วยที่ใช้กับป้ายข้อมูลและมาตรวัดความดัน: MPaไม่มีไม่มี

฿ 1,434.80

1 ชิ้น 3 วัน RC1 / 80.01μm-[พลาสติก] เคส ไนล่อนไม่ประเภทการสงเคราะห์[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล[คู่มือ] คู่มือไม่ (ไม่มีปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน )200.05 ถึง 0.85 Mpaมีหัวก๊อกระบายน้ำหน่วยที่ใช้กับป้ายข้อมูลและมาตรวัดความดัน: MPaไม่มีไม่มี

฿ 1,520.65

1 ชิ้น 55 วัน G1/80.01μm-[โลหะ] เคสโลหะไม่ประเภทการสงเคราะห์[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล[คู่มือ] คู่มือไม่ (ไม่มีปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน )200.05 ถึง 0.85 Mpaมีหัวก๊อกระบายน้ำหน่วยที่ใช้กับป้ายข้อมูลและมาตรวัดความดัน: MPaไม่มีมีตัวยึด

฿ 1,870.85

1 ชิ้น 55 วัน G1/80.01μm-[พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนตไม่ประเภทการสงเคราะห์[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล[Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด)ไม่ (ไม่มีปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน )200.05 ถึง 0.85 Mpaมีหัวก๊อกระบายน้ำหน่วยที่ใช้กับป้ายข้อมูลและมาตรวัดความดัน: MPaไม่มีมีตัวยึด

฿ 1,903.15

1 ชิ้น 55 วัน G1/80.01μm-[พลาสติก] เคส ไนล่อนไม่ประเภทการสงเคราะห์[การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล[Auto / Manual] N.C. (วาล์วปรกติปิด)ไม่ (ไม่มีปลั๊ก พอร์ตเชื่อมต่อ ความดัน )200.05 ถึง 0.2 MPaมีหัวก๊อกระบายน้ำหน่วยที่ใช้กับป้ายข้อมูลและมาตรวัดความดัน: MPaไม่มีมีตัวยึด