(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SMC ตัวดักละอองน้ำมันและปรับแรงดันลม
[คุณสมบัติ]
· AWM Series ได้รวมตัวปรับแรงดันลมและตัวดักละอองน้ำมันขนาดเล็กไว้ในผลิตภัณฑ์เดียว ใช้สำหรับงานเป่าอากาศสะอาด (การกรอง: 0.3 ไมครอน)
· AWD Series ได้รวมตัวปรับแรงดันลมและตัวดักละอองน้ำมันขนาดเล็กไว้ในผลิตภัณฑ์เดียว ใช้สำหรับงานเป่าอากาศสะอาดเป็นพิเศษ (การกรอง: 0.01 ไมครอน)
รูปภาพสินค้า AWM20/AWD20
รูปภาพสินค้า AWM40 / AWD40
ตัวอย่างหมายเลขรุ่น (รายละเอียดจำเพาะมาตรฐาน)
ตัวอย่างหมายเลขรุ่น (รายละเอียดจำเพาะผลิตตามสั่ง)
— | สัญลักษณ์ | รายละเอียด | (1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาดบอดี้ | ||||||||
20 | 30 | 40 | ||||||
(2) | ชนิดสกรู | ไม่มีเครื่องหมาย | Rc | ● | ● | ● | ||
N*1 | NPT | ● | ● | ● | ||||
F*2 | G | ● | ● | ● | ||||
(3) | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | 01 | 1/8 | ● | — | — | ||
02 | 1/4 | ● | ● | ● | ||||
03 | 3/8 | — | ● | ● | ||||
04 | 1/2 | — | — | ● | ||||
(4) | 3* ตัวเลือก | a | การติดตั้ง | ไม่มีเครื่องหมาย | ไม่มีชิ้นส่วนติดตั้งเสริม | ● | ● | ● |
B*4 | พร้อมเหล็กยึด | ● | ● | ● | ||||
H | พร้อมชุดนัท | ● | ● | ● | ||||
b | การระบายน้ำอัตโนมัติแบบลูกลอย | ไม่มีเครื่องหมาย | ไม่มีการระบายน้ำอัตโนมัติ | ● | ● | ● | ||
C | การระบายน้ำอัตโนมัติแบบลูกลอย (N.C.) | ● | ● | ● | ||||
D | การระบายน้ำอัตโนมัติแบบลูกลอย (N.O.) | — | ● | ● | ||||
c | มาตรวัดแรงดัน | ไม่มีเครื่องหมาย | ไม่มีมาตรวัดความดัน | ● | ● | ● | ||
E | มาตรวัดแรงดันชนิดฝังตัวแบบสี่เหลี่ยม | ● | ● | ● | ||||
G | มาตรวัดความดันแบบกลม | ● | ● | ● | ||||
M | มาตรวัดความดันแบบกลม (มีโซนสี) | ● | ● | ● | ||||
สวิตช์แรงดันดิจิทัล | E1*5 | เอาต์พุต: NPN เอาต์พุต / สายไฟเข้า: เดินสายไฟเข้าด้านล่าง | ● | ● | ● | |||
E2*5 | เอาต์พุต: NPN เอาต์พุต / สายไฟเข้า: สายไฟเข้าทางด้านบน | ● | ● | ● | ||||
E3*5 | เอาต์พุต: PNP เอาต์พุต / สายไฟเข้า: เดินสายไฟเข้าด้านล่าง | ● | ● | ● | ||||
E4*5 | เอาต์พุต: PNP เอาต์พุต / สายไฟเข้า: สายไฟเข้าทางด้านบน | ● | ● | ● | ||||
รหัสสินค้า |
---|
AWD20-F01E-1 |
AWD20-F01G-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง | คุณภาพ อากาศอัด | วัสดุเคส | แผ่นป้องกันเคส | โครงสร้างการปล่อยไอเสีย | ทิศทางการไหล | ก๊อกระบายออก | เกจวัดความดัน | ขนาดของ ตัวเครื่อง | คลองเลื่อย ความดัน | อุปกรณ์ระบายน้ำ เต้ารับ | หน่วย ความดัน | สเปค สั่งทำ | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,679.60 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | G1/8 | 0.01μm | - | [พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนต | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [คู่มือ] คู่มือ | [ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน] เกจวัดความดัน สอดแบบ แบบเหลี่ยม (พร้อม ไฟบอกสถานะ ขีด จำกัด) | 20 | 0.05 ถึง 0.2 MPa | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | หน่วยที่ใช้กับป้ายข้อมูลและมาตรวัดความดัน: MPa | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 1,679.60 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | G1/8 | 0.01μm | - | [พลาสติก] เคส โพลีคาร์บอเนต | ไม่ | ประเภทการสงเคราะห์ | [การไหล มาตรฐาน (ซ้ายไปขวา)] ทิศทางการไหล | [คู่มือ] คู่มือ | [ด้วย เกจวัดความดัน มาตรฐาน] เกจวัดความดัน ทรง แบบกลม (พร้อม ไฟบอกสถานะ ขีด จำกัด) | 20 | 0.05 ถึง 0.2 MPa | มีหัวก๊อกระบายน้ำ | หน่วยที่ใช้กับป้ายข้อมูลและมาตรวัดความดัน: MPa | ไม่มี | ไม่มี |
กำลังโหลด …
การ รวมหน่วย ตัวปรับแรงดันลม | ชุดกรอง ตัวปรับแรงดันลม กรอง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง